Saltar al contenido principal

Hoja de Datos de Hardware de Reachy Mini

Descripción global

Dimensions

  • Dimensiones: 30x20x15.5cm (extendido)

  • Masa: 1.475 Kg

  • Material: ABS, PC, aluminio, acero

  • GDL:

    • Cabeza: 6 GDL (3 rotaciones y 3 traslaciones)
    • Cuerpo: 1 rotación
    • Antenas: 1 rotación (x2)

    Dofs

    dof_table

  • Tensión de entrada de alimentación: 6.8 - 7.6V

  • Cámara gran angular: 120° - 12MP - Autofocus

  • Sonido: matriz de micrófonos + altavoz

Mics_and_camera

back_interface

  • Control: Raspberry 4 Compute Module (versión inalámbrica)

Components

Componentes específicos

  • Especificaciones de los motores

    Motors

  • Placa de matriz de micrófonos

    • 4 micrófonos digitales PDM MEMS
    • Frecuencia de muestreo máxima de 16 kHz / sensibilidad de -26 dB FS / 64 dBA SNR
    • Basada en reSpeaker XMOS XVF3800 de Seeed Studio
  • Cámara

    • Raspberry pi camera v3 gran angular
      • Sony IMX708
      • 12MP
      • Auto enfoque
      • Conexión I2C*~1 x MIDI DSI
  • Altavoz de 5W @4Ohms

  • Placa de alimentación

    • Tensión de entrada: 6.8 - 7.6V
    • Batería LiFePO4, 2000mAh, 6,4V, 12,8Wh, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, sensor de temperatura.

    Electronics

  • Placa controladora CM4

    • 6.8 - 7.6 V suministrados desde la placa de alimentación
    • Conexión TTL de motor Dynamixel
    • Conexión CSI de cámara
    • Conexión de matriz de micrófonos
    • Salida USB-C (es decir, se puede conectar un dispositivo como una memoria USB). Tenga en cuenta que no se cargará a través de este puerto USB.
    • Raspberry 4 Compute Module - CM4104016 (Wifi, 4GB RAM, 16GB flash)
    • Antena Wifi - antena patch de doble banda 2,4-5GHz, 2,79 dBi, omnidireccional
Loading Comments...