Saltar al contenido principal

B601-DM con Isaac Sim

reBot Arm B601-DM

Introducción​

Este es un proyecto de simulación para el robot reBot-B601-DM construido con NVIDIA Isaac Sim. Utiliza el motor de física de alta fidelidad de Isaac Sim para reproducir con precisión el comportamiento cinemático del robot y la coordinación del efector final en un entorno virtual, proporcionando una plataforma limpia solo de simulación para el desarrollo de algoritmos de control, la validación de planificación de trayectorias y las pruebas de protocolos de comunicación.

reBot Arm B601-DM Isaac Sim

Requisitos del sistema​

  • Sistema operativo: Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS (recomendado) o Windows 11 (requiere WSL2)
  • GPU: tarjeta gráfica NVIDIA RTX series (se recomienda RTX 3070 o más reciente), VRAM ≥ 8GB
  • Controlador: driver oficial de NVIDIA ≥ 535.x, compatible con CUDA 12.x
  • Memoria: ≥ 32GB de RAM (la carga de escenas de Isaac Sim y la simulación física consumen mucha memoria)
  • Almacenamiento: ≥ 100GB de espacio libre en SSD (para la instalación de Isaac Sim, caché y assets USD)
info

En este wiki, el PC está conectado al robot, mientras que el servidor ejecuta la simulación de Isaac Sim. El servidor está equipado con una GPU NVIDIA RTX 4090 y ejecuta Ubuntu 22.04 LTS.

Instalación de Isaac Sim​

Enlaces y recursos oficiales:

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/quick-install.html

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/download.html#isaac-sim-latest-release

Descargar el paquete Standalone de Isaac Sim​

💡 Adecuado para la mayoría de los usuarios; no requiere compilación y funciona listo para usar.

Descargar y extraer​

Descarga isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86\_64.zip desde el sitio web oficial de NVIDIA.

mkdir -p ~/isaacsim
cd ~/Downloads
unzip isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86_64.zip -d ~/isaacsim
cd ~/isaacsim
./post_install.sh

Configurar variables de entorno​

Añade lo siguiente a ~/.bashrc o ~/.zshrc:

export ISAACSIM_PATH="${HOME}/isaacsim"
export ISAACSIM_PYTHON_EXE="${ISAACSIM_PATH}/python.sh"

Luego ejecuta source ~/.bashrc para aplicar los cambios.

Verificación de inicio​

${ISAACSIM_PATH}/isaac-sim.sh

Descargar el proyecto​

git clone https://github.com/hopcan/reBot-Isaacsim.git

Configura el entorno uv para reBotArm_control_py:

cd third_party/reBotArm_control_py
uv sync

Visión general de los componentes funcionales​

Este proyecto proporciona múltiples módulos emisores para admitir diferentes escenarios de uso:

ComponenteDescripción
gravity_joint_senderModo de compensación de gravedad con asa: para un robot modificado (efector final retirado, asa instalada), la compensación de gravedad permite el movimiento manual de las articulaciones y la sincronización en tiempo real de los ángulos articulares con Isaac Sim
isaacsim_ik_senderModo de cinemática inversa (IK): introduce la pose del efector final, resuelve los ángulos articulares mediante el solucionador IK y los envía a Isaac Sim
isaacsim_traj_senderModo de planificación de trayectoria (Traj): amplía IK con planificación de trayectorias en el espacio articular (perfil de temporización MIN_JERK) para lograr un control de movimiento suave
isaacsim_joint_test_senderModo de prueba de articulaciones: no se requiere un robot real; envía una trayectoria de ángulos articulares preestablecida para verificar el receptor de Isaac Sim y el enlace de comunicación
joint_reader_senderModo de mapeo Real-a-Sim: solo lee los ángulos articulares y los mapea a Isaac Sim, adecuado para usar con otros proyectos de control (por ejemplo, mientras el robot real ejecuta otras tareas, sus estados articulares se sincronizan con Isaac Sim para visualización)

Estructura de directorios​

reBot-Isaacsim/
├── pyproject.toml # uv workspace configuration
├── README.md
├── README_EN.md
├── README_ES.md
├── reBotArm_Isaacsim/ # main example directory
│ ├── gravity_joint_sender.py # real robot sender (uv environment)
│ ├── isaacsim_ik_sender.py # IK sender script (must use Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_traj_sender.py # trajectory sender script (must use Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_joint_test_sender.py # test sender script (use python.sh as needed)
│ ├── joint_reader_sender.py # read-only mapping script (real robot / other projects)
│ ├── isaacsim_joint_receiver.py # Isaac Sim receiver (must use Isaac python.sh)
│ ├── live_sync.py # startup instructions script
│ └── ...
├── third_party/
│ └── reBotArm_control_py/ # robot control library (independent uv environment)
│ ├── pyproject.toml
│ └── ...
├── urdf/
│ └── ... # robot URDF / configuration
├── usd/
│ └── reBot_B601_DM/
│ └── reBot_B601_DM.usda # reBot-B601-DM asset
└── ...

Inicio (modo de doble terminal)​

Se requieren dos terminales separados. La Terminal 1 es el receptor de Isaac Sim, y la Terminal 2 ejecuta el emisor según el modo seleccionado.

Terminal 1 — Iniciar el receptor de Isaac Sim (usado por todos los modos)​

Ejecuta el script receptor con el Python de Isaac Sim.

tip

Modifica los valores de DEFAULT_SIM_HOST y DEFAULT_REBOT_ARM_HOST de acuerdo con tu configuración.

DEFAULT_SIM_HOST es la dirección IP del host que ejecuta el entorno Isaac Sim.

DEFAULT_REBOT_ARM_HOST es la dirección IP del host conectado al robot.

Si ambos extremos se ejecutan en la misma máquina, establece DEFAULT_SIM_HOST en "127.0.0.1".

cd reBotArm_Isaacsim
${ISAACSIM_PYTHON_EXE} gravity_joint_sender.py

Salida esperada:

  • Iniciar la interfaz gráfica (GUI) de Isaac Sim
  • Cargar el suelo y los assets USD del robot
  • Escuchar en UDP DEFAULT_SIM_HOST:5005
  • Esperar a que el emisor se conecte

Terminal 2 — Iniciar el emisor apropiado para el modo seleccionado​

Orden de inicio: primero el receptor, luego el emisor.

tip

Algunas funciones requieren una conexión con el robot real. Los siguientes pasos son necesarios cuando se utiliza un adaptador USB2CAN.

# Check the USB2CAN serial port to confirm it is detected
ls ttyACM*

# Grant port permissions
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*

Configura DEFAULT_SIM_HOST de acuerdo con tu dispositivo.

DEFAULT_SIM_HOST es la dirección IP del host que ejecuta el entorno Isaac Sim.

Si ambos extremos se ejecutan en la misma máquina, establece DEFAULT_SIM_HOST en "127.0.0.1".

① Modo de prueba de articulaciones (isaacsim_joint_test_sender)​

No se necesita hardware real. Se envía en bucle una trayectoria preestablecida para validar la comunicación y el receptor de Isaac Sim:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_joint_test_sender.py

El emisor interpola lentamente entre varias poses articulares preestablecidas y las envía en bucle sin requerir una conexión CAN.

② Modo de cinemática inversa (isaacsim_ik_sender)​

Introduce la pose del efector final (posición/orientación), resuelve la IK y acciona el robot simulado en Isaac Sim. Ejecútalo directamente con uv run en el directorio reBotArm_Isaacsim/:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_ik_sender.py

Formato de entrada (un comando por línea):

x y z                       # position (meters), orientation remains unchanged
x y z r p y # position + orientation (meters/degrees)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # send joint angles directly (degrees)
gripper <0~1> # update the gripper independently

③ Modo de planificación de trayectoria (isaacsim_traj_sender)​

Este se basa en IK y añade planificación de trayectorias en el espacio articular (MIN_JERK) para un movimiento suave. Ejecútalo directamente con uv run en el directorio reBotArm_Isaacsim/:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_traj_sender.py

Formato de entrada (un comando por línea):

x y z                       # position (meters)
x y z r p y # position + orientation (meters/degrees)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # direct joint-space command (degrees)
gripper <0~1> # update the gripper independently
speed <scale> # adjust trajectory duration ratio
resync # re-read the current joint angles from the simulation side

④ Modo de compensación de gravedad con asa (gravity_joint_sender)​

Adecuado para un robot modificado (efector final retirado, asa acoplada), permitiendo el movimiento manual para controlar el robot en Isaac Sim:

cd reBotArm_Isaacsim
./run_sender.sh

Comportamiento esperado:

  • Conectarse al robot real y habilitar MIT + compensación de alimentación directa de gravedad
  • El robot puede moverse libremente a mano
  • Los ángulos articulares se envían continuamente por UDP a 60 Hz

⑤ Modo de mapeo Real-a-Sim (joint_reader_sender)​

Lee solo los ángulos articulares y los mapea a Isaac Sim. Esto es adecuado cuando el robot real está ejecutando otras tareas y quieres visualizar el mismo movimiento en Isaac Sim. Ejecútalo directamente con uv run en el directorio reBotArm_Isaacsim/:

cd reBotArm_Isaacsim
uv run python joint_reader_sender.py

Comportamiento esperado:

  • Solo lee los ángulos articulares (modo de retroalimentación pasiva), sin enviar ningún comando de control
  • Los ángulos de las articulaciones se envían continuamente por UDP a 60 Hz
  • Cuando el robot real es controlado por otro proyecto, el movimiento puede visualizarse en Isaac Sim al mismo tiempo

Protocolo de comunicación​

UDP JSON sobre el puerto DEFAULT_SIM_HOST:5005.

Carga útil enviada por el emisor por fotograma:

{
"sequence": 123,
"timestamp": 1718000000.123,
"joint_positions": [0.0, 0.1, 0.2, -0.1, 0.0, -0.02],
"gripper_position": 0.01
}
CampoTipoDescripción
sequenceintNúmero de secuencia incremental
timestampfloatMarca de tiempo Unix (segundos)
joint_positionsfloat[6]Primeros 6 ángulos de articulación (rad)
gripper_positionfloatPosición de la pinza (m), convertida por el emisor usando GRIPPER_POSITION_SCALE

Parámetros de configuración​

Emisor (gravity_joint_sender.py)​

ParámetroValor predeterminadoDescripción
ARM_JOINT_COUNT6Número de articulaciones
DEFAULT_PORT5005Puerto UDP
DEFAULT_SEND_HZ60.0Frecuencia de envío (Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.007Factor de escala del ángulo de la pinza a la posición

Receptor (isaacsim_joint_receiver.py)​

ParámetroValor predeterminadoDescripción
ARM_JOINT_COUNT6Número de articulaciones
DEFAULT_PORT5005Puerto UDP
DEFAULT_RENDER_HZ120.0Frecuencia de renderizado de la simulación (Hz)
GRIPPER_POSITION_SCALE0.0073Factor de escala de la posición de la pinza
ROBOT_PRIM_PATH/World/reBotArmRuta del Prim del robot en Isaac Sim
ASSET_RELATIVE_PATHusd/reBot_B601_DM/reBot_B601_DM.usdaRuta relativa al recurso USD

Problemas comunes​

OSError: [Errno 98] Address already in use​

El puerto 5005 ya está en uso. Primero confirma y termina el proceso que mantiene el puerto:

# Check which process is using the port
sudo lsof -i :5005

# Terminate the process (replace PID with the actual value)
kill <PID>

Los ángulos de las articulaciones están desincronizados​

  • Confirma que el emisor y el receptor usan el mismo puerto (ambos 5005)
  • Comprueba si [send] aparece continuamente en los registros del emisor
  • Comprueba si [recv] aparece continuamente en los registros del receptor
  • Intenta usar isaacsim_joint_test_sender.py para descartar problemas de hardware

Componentes y entorno de Python​

ComponenteEntorno de PythonScript de inicio
Emisor (robot real)entorno uv reBotArm_control_pygravity_joint_sender.py
Emisor (modo de prueba)entorno uv reBotArm_control_pyisaacsim_joint_test_sender.py
ReceptorPython oficial de Isaac Sim (python.sh)isaacsim_joint_receiver.py

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Proporcionamos múltiples canales de soporte para ayudar a garantizar una experiencia fluida con nuestros productos. Ofrecemos varios métodos de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...