Saltar al contenido principal

reBot Arm B601-DM Pinocchio & MeshCat

reBot Arm B601-DM

License: MITPython VersionPlatformPinocchio

Brazo robótico de 6 GDL · Soporte multi-motor · Solucionador de cinemática · Planificación de trayectorias · Totalmente de código abierto

tip

Este código de ejemplo se puede usar para controlar los motores o las poses del brazo robótico, incluyendo control de un solo motor, control y pruebas de cinemática directa/inversa, ajuste de la posición cero del brazo y lectura del ángulo del motor, sistema de visualización MeshCat y más.

Pinocchio es una biblioteca de código abierto para análisis y optimización de dinámica en robótica. Proporciona cinemática directa/inversa eficiente, cálculos de dinámica y capacidades de planificación de trayectorias.

MeshCat es una herramienta de visualización 3D basada en la web que puede mostrar en tiempo real el estado del robot y las trayectorias de movimiento.

Este proyecto combina las potentes capacidades de cálculo de Pinocchio con la visualización intuitiva de MeshCat, proporcionando un conjunto completo de herramientas de análisis cinemático y depuración para reBot Arm B601-DM.


Características del proyecto​

  1. Análisis cinemático completo Soporta cálculos de Cinemática Directa (FK) y Cinemática Inversa (IK), capaz de resolver en tiempo real la pose del efector final del brazo robótico.

  2. Visualización 3D en tiempo real Muestra en tiempo real el estado del brazo robótico y las trayectorias de movimiento mediante MeshCat en el navegador, sin necesidad de software adicional.

  3. Planificación y seguimiento de trayectorias Implementa planificación de trayectorias geodésicas en SE(3), soportando control de seguimiento CLIK (Cinemática Inversa en Bucle Cerrado).

  4. Control de compensación de gravedad Calcula el par de gravedad de las articulaciones basado en el modelo dinámico de Pinocchio, logrando el efecto de “flotación” del brazo robótico.

  5. Código abierto y extensible Todo el código es de código abierto, permitiendo a los usuarios personalizar algoritmos de control y efectos de visualización según sus necesidades.

Especificaciones​

El hardware para este tutorial es proporcionado por Seeed Studio

ParámetroEspecificación
Modelo de brazo robóticoreBot Arm B601-DM
Grados de libertad6 GDL + pinza
Modelo de motorDamiao DM4340 / DM4310
Método de comunicaciónBus CAN mediante adaptador USB-CAN
Tensión de funcionamiento24 V CC
Método de controlPC
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado0°C ~ 40°C

Lista de materiales (BOM)​

ComponenteCantidadIncluido
Brazo robótico reBot Arm B601-DM1✅
Puente serie USB2CAN1✅
Adaptador de corriente (24 V)1✅
Cable USB-C1✅
Pinza1✅

Requisitos de entorno​

Prerrequisito — Completa primero la guía rápida del brazo

Antes de continuar con este tutorial, debes completar de principio a fin el documento reBot Arm B601-DM Quick Start, incluyendo:

  • Desempaquetado del hardware, cableado y lista de verificación de encendido
  • Permisos del dispositivo serie / CAN (sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 o /dev/can0)
  • Calibración a cero de todas las articulaciones (2_zero_and_read.py) y verificación de que el brazo puede ser comandado en modo MIT / POS_VEL

Este tutorial asume que el brazo ya responde en el bus, que las articulaciones están puestas a cero y que el operador está familiarizado con los límites de seguridad relevantes. Saltarse la guía rápida puede llevar a motores mal configurados, articulaciones bloqueadas o caídas del brazo.

ElementoRequisito
Python3.10+
Sistema operativoUbuntu (se recomienda Ubuntu 24.04 LTS)
Interfaz de comunicaciónPuente serie USB2CAN o interfaz CAN

Pasos de instalación​

1

Instalar uv (si no está instalado)

Paso 1

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

Después de la instalación, ejecuta el siguiente comando para verificar que uv está disponible:

uv --version

Si la instalación fue correcta, deberías ver una salida similar a la siguiente (la versión y la plataforma pueden diferir):

uv 0.11.31 (x86_64-unknown-linux-gnu)
2

Sincronizar entorno (instalar todas las dependencias)

Paso 2

git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git
cd reBotArm_control_py
uv sync
tip

uv sync creará automáticamente un entorno virtual (si no existe) e instalará todas las dependencias según pyproject.toml y uv.lock.

Ajuste de parámetros del controlador MIT / POS_VEL​

Esta sección explica cómo modificar los parámetros del controlador para cada articulación del brazo bajo modo MIT y modo POS_VEL, y cómo hacer que los cambios surtan efecto.

Esta sección solo cubre “dónde / cómo cambiar”, no “qué valor usar”

Parámetros adecuados solo se pueden obtener mediante ajuste sobre el hardware. Esta sección solo cubre: dónde residen los parámetros, qué controla cada campo y cómo hacer efectivos los cambios y verificarlos. Para estrategias específicas de ajuste (por ejemplo, prueba y error, Ziegler‑Nichols), consulta referencias generales de control de motores.

Ubicación del archivo de configuración​

Versión de hardwareArchivo de configuración del motorEntrada de conmutación
reBot Arm B601-DM (este documento)config/rebotarm_dm.yamlEstablece hardware_yaml: "rebotarm_dm.yaml" en config/rebotarm.yaml
reBot Arm B601-RSconfig/rebotarm_rs.yamlEstablece hardware_yaml: "rebotarm_rs.yaml" en config/rebotarm.yaml
No edites rebotarm.yaml directamente

Ese archivo solo contiene una única línea hardware_yaml: ...; todos los parámetros de los motores se encuentran en rebotarm_dm.yaml / rebotarm_rs.yaml.

Estructura del archivo de configuración​

Cada articulación tiene su propia entrada, agrupada por modo de control:

joints:
- name: joint1
motor_id: 0x01
feedback_id: 0x11
model: "4340P"
vendor: "damiao"
MIT:
kp: 120.0
kd: 8.0
POS_VEL:
vel_kp: 0.0125
vel_ki: 0.004
pos_kp: 150.0
pos_ki: 0.5
vlim: 5.0
# ... joint2 ~ joint6 follow the same structure ...

Cómo localizar:

  • Por nombre de articulación: para modificar una articulación, encuentra el bloque - name: jointX;
  • Por modo: bajo esa articulación, MIT: contiene los parámetros del modo MIT, POS_VEL: contiene los parámetros del modo POS_VEL;
  • El modo actual determina qué conjunto se envía: el script cambia de modo mediante mode mit / mode posvel; el motor realmente recibe los parámetros bajo el sub-bloque correspondiente.

Significado de los campos en modo MIT​

CampoFunción
kpGanancia proporcional del lazo de posición: la “rigidez” del seguimiento de la posición objetivo.
kdGanancia de amortiguamiento del lazo de velocidad: suprime las oscilaciones causadas por el error de posición.

Significado de los campos en modo POS_VEL​

CampoFunción
vel_kpGanancia proporcional del lazo de velocidad.
vel_kiGanancia integral del lazo de velocidad.
pos_kpGanancia proporcional del lazo de posición.
pos_kiGanancia integral del lazo de posición (solo presente en algunas configuraciones del proveedor).
vlimLímite de velocidad, restringe la velocidad máxima de movimiento.
Las definiciones de campos difieren entre proveedores

Los motores Damiao (DM) y Robostride (RS) usan unidades diferentes a nivel de protocolo, por lo que el mismo nombre de campo no es comparable entre proveedores. Modificar vel_kp de RS y modificar vel_kp de DM significan cosas distintas. Interpreta cada YAML según su propio orden de campos, no compares valores entre archivos de configuración.

Limita el alcance de las pruebas antes de ajustar

Cambios grandes de kp / kd en varias articulaciones pueden causar oscilación inmediata, sobrecorriente o colisiones con topes mecánicos si cualquier dirección o signo de articulación es incorrecto. Antes de ajustar, despeja el espacio de trabajo del brazo y planea probar una articulación y un modo a la vez, en pasos pequeños.

Procedimiento de edición​

  1. Detén cualquier script en ejecución. El motor está habilitado cuando editas el YAML, los cambios no surten efecto de inmediato y es fácil provocar comportamientos inconsistentes.

  2. Edita el archivo YAML correspondiente:

    # Example for DM
    vim config/rebotarm_dm.yaml
    • Solo cambia la articulación que necesites ajustar (por ejemplo, joint1); deja sin tocar las articulaciones no relacionadas;
    • Dentro de una articulación, solo cambia el modo que necesites ajustar (MIT o POS_VEL); no modifiques los campos del otro modo sin motivo.
  3. Conserva la indentación YAML: 2 espacios por nivel, claves separadas de valores por :. Una indentación incorrecta hace que falle el análisis de yaml.safe_load, y todos los parámetros volverán a los valores predeterminados.

  4. Reinicia el script después de guardar. El YAML se lee una vez al iniciar el script; las ediciones en tiempo de ejecución no surten efecto de inmediato.

  5. Verificación de una sola articulación: usa un script como 3_mit_control.py (MIT) / 4_pos_vel_control.py (POS_VEL) para verificar el cambio con un pequeño movimiento de una sola articulación antes de hacer una prueba con todo el brazo.

Verificar que el cambio surtió efecto​

  • Observación en tiempo de ejecución: habilita el motor en 3_mit_control.py / 4_pos_vel_control.py y revisa state; si los parámetros parecen sin cambios o el motor se comporta exactamente igual que antes, el YAML se editó incorrectamente o fue sobrescrito por los valores predeterminados.

  • Auto‑comprobación del YAML: analízalo directamente con Python e imprime los campos de una articulación para confirmar que los valores coinciden con lo que acabas de escribir:

    uv run python -c "import yaml; print(yaml.safe_load(open('config/rebotarm_dm.yaml'))['joints'][0])"
  • Reversión rápida: git checkout config/rebotarm_dm.yaml restaura los valores predeterminados del repositorio.


Introducción a las herramientas de depuración​

Permission Settings

Antes de ejecutar ejemplos de control de hardware, debes configurar los permisos del dispositivo:

# Set serial device permissions (Damiao USB2CAN)
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

# Or set CAN device permissions (e.g., can0)
sudo chmod 666 /dev/can0
Herramientas de depuración (usar solo cuando ocurra una excepción)

Consola de control de un solo motor (0x01damiao_test.py)

Prueba directa de un solo motor usando el SDK de motorbridge.

Cómo ejecutar:

uv run python example/0x01damiao_test.py

Comandos interactivos:

CommandDescription
enable / disableEnable/Disable motor
set_zeroSet zero position
stateView status
pingPing motor to get response
clear_errorClear motor errors
mode <mit/posvel/vel>Switch control mode
mit <pos> [vel] [kp] [kd]MIT mode command
posvel <pos> [vlim]POS_VEL mode command
vel <velocity>Pure velocity mode command
read_param <id> [type]Read motor parameters
write_param <id> <value> [type]Write motor parameters
loopEnter loop control mode
q / quitQuit

Calibración de cero y monitorización de ángulo (2_zero_and_read.py)

Establece automáticamente el cero de todas las articulaciones y muestra los ángulos articulares en tiempo real.

Cómo ejecutar:

uv run python example/2_zero_and_read.py

# Example Output
-0.12 +0.23 -6.42 +41.74 -0.45 -0.01 -0.01

3

Modo de control MIT (alternativa en reBot DM, consultar bajo demanda — se recomienda POS_VEL)

Demo 3 · 3_mit_control.py

Opcional — MIT es el modo alternativo en DM

Para el reBot Arm B601-DM, POS_VEL (Position‑Velocity) suele ser el modo de control de articulaciones más adecuado; el protocolo del motor Damiao admite de forma nativa el control híbrido posición‑velocidad con limitación de velocidad integrada. El modo MIT normalmente requiere un ajuste más cuidadoso de kp / kd.

Este ejemplo no es necesario para completar el tutorial. A menos que necesites específicamente depurar el modo MIT, omite este ejemplo y usa el ejemplo POS_VEL de abajo. Si tu objetivo es un movimiento suave del efector final a lo largo de una trayectoria planificada, ve directamente a Control IK de trayectoria suave (8_arm_traj_control.py).

Introduce ángulos objetivo para todas las articulaciones para completar el control del motor en modo de control MIT, que se usa normalmente para control de fuerza, control de impedancia o escenarios que requieren alta respuesta dinámica.

Antes de ejecutar — Este ejemplo no tiene planificación de trayectoria suave

Este ejemplo envía ángulos articulares objetivo directamente a los motores, sin planificación de trayectoria ni de velocidad. Un cambio grande del objetivo puede causar un movimiento repentino a alta velocidad y activar la protección por sobrecorriente.

  • Ejecútalo solo cuando necesites verificar el control de articulaciones MIT de bajo nivel. Empieza moviendo una articulación solo 5–10 grados y luego aumenta el cambio gradualmente después de confirmar la respuesta y la dirección;
  • Si necesitas una trayectoria suave completa, omite este ejemplo y ve a Control IK de trayectoria suave (8_arm_traj_control.py);
  • Despeja el espacio de trabajo del brazo antes de ejecutar y asegúrate de poder cortar la alimentación de inmediato.
Desplegar instrucciones de ejecución (opcional)

Cómo ejecutar:

uv run python example/3_mit_control.py
> 30 0 0 0 0 0 0 # Control motor 1 to rotate 30 degrees
> state
pos (deg): ['+29.99', '+0.00', '-45.00', '+0.00', '+0.00', '+0.00']
> q # Exit system
4

Modo de control posición‑velocidad

Demo 4 · 4_pos_vel_control.py

Introduce ángulos objetivo para todas las articulaciones para controlar los motores en modo híbrido POS_VEL (Position‑Velocity). La limitación de velocidad integrada de Damiao puede reducir el impacto de los cambios de objetivo, pero este ejemplo en sí no proporciona una planificación completa de trayectoria suave.

Opcional — La limitación de velocidad no es una planificación de trayectoria completa

Aunque POS_VEL es el modo de control de articulaciones recomendado para DM, este ejemplo sigue actualizando directamente los objetivos de posición articular y no planifica la trayectoria intermedia. Un cambio grande del objetivo aún puede causar movimiento repentino, colisión o sobrecorriente.

  • Este ejemplo no es necesario para completar el tutorial. Si solo necesitas un movimiento suave del efector final, omite este ejemplo y ve directamente a Control IK de trayectoria suave (8_arm_traj_control.py);
  • Al verificar el control articular POS_VEL, empieza moviendo una articulación solo 5–10 grados y luego aumenta gradualmente el cambio de objetivo;
  • Despeja el espacio de trabajo del brazo antes de ejecutar y asegúrate de poder cortar la alimentación de inmediato.
Desplegar instrucciones de ejecución (opcional)

Cómo ejecutar:

uv run python example/4_pos_vel_control.py
> 30 0 0 0 0 0 0 # Control motor 1 to rotate 30 degrees
> state
pos (deg): ['+29.99', '+0.00', '-45.00', '+0.00', '+0.00', '+0.00']
> q # Exit system

Pruebas de cinemática​

5

Pruebas de cinemática directa

Demo 5 · 5_fk_test.py

Calcular la pose del efector final a partir de los ángulos articulares.

Entrada: 6 ángulos articulares (grados)

Salida:

  • Posición del efector final (X, Y, Z) — Unidad: metros
  • Matriz de rotación (3×3)
  • Ángulos de Euler (roll/pitch/yaw) — Unidad: grados

Ejemplo:

uv run python example/5_fk_test.py
> 0 0 0 0 0 0
====================================================
Result / Result
====================================================
Joint angles (deg): [0. 0. 0. 0. 0. 0.]
End-effector position (m):
X = +0.260306
Y = +0.000000
Z = +0.191701
Rotation matrix (R_world^end):
[+1.000000 +0.000000 -0.000007]
[+0.000000 +1.000000 +0.000100]
[+0.000007 -0.000100 +1.000000]
Euler XYZ (roll, pitch, yaw) [deg]:
roll = -0.0057
pitch = -0.0004
yaw = +0.0000
6

Pruebas de cinemática inversa

Demo 6 · 6_ik_test.py

Resolver los ángulos articulares a partir de la pose deseada del efector final.

Formato de entrada:

  • Solo posición: <x> <y> <z> (metros)
  • Posición + orientación: <x> <y> <z> <roll> <pitch> <yaw> (grados)

Ejemplo:

uv run python example/6_ik_test.py

# Usage A
> 0.28 0 0.3 # Position only
====================================================
Result / Result
====================================================
Target position : [+0.2800, +0.0000, +0.3000] m
Converged : Yes
Iterations: 2000
Position error: 5.62e-17 m
Joint angles (deg) [first 6 control joints]:
joint1 = -0.0003 deg (-0.0000 rad)
joint2 = -22.9687 deg (-0.4009 rad)
joint3 = -24.2191 deg (-0.4227 rad)
joint4 = +1.2508 deg (+0.0218 rad)
joint5 = -0.0003 deg (-0.0000 rad)
joint6 = +0.0057 deg (+0.0001 rad)

# Usage B
> 0.28 0 0.3 0 1 0 # Position + Orientation
====================================================
Result / Result
====================================================
Target position : [+0.2800, +0.0000, +0.3000] m
Target orientation : [+0.00, +1.00, +0.00] deg
Converged : Yes
Iterations: 2000
Position error: 6.28e-17 m
Joint angles (deg) [first 6 control joints]:
joint1 = -0.0003 deg (-0.0000 rad)
joint2 = -23.3968 deg (-0.4084 rad)
joint3 = -25.3018 deg (-0.4416 rad)
joint4 = +2.9054 deg (+0.0507 rad)
joint5 = -0.0003 deg (-0.0000 rad)
joint6 = +0.0057 deg (+0.0001 rad)
7

Control de cinemática inversa en modo MIT

Demo 7 · 7_arm_ik_control.py

Utiliza cinemática inversa (IK) en modo MIT para especificar las coordenadas 3D (X, Y, Z) y la orientación (ángulos de Euler) a las que debe moverse el efector final del brazo robótico.

Formato de entrada:

  • Solo posición: <x> <y> <z> (metros)
  • Posición + Orientación: <x> <y> <z> <roll> <pitch> <yaw> (grados)
  • Introduce state: Ver los valores actuales en radianes de cada articulación.
  • Introduce end_state: Ver las coordenadas actuales reales del efector final (m) y los ángulos de Euler (rad) en el espacio.
Opcional — Este ejemplo no tiene planificación de trayectoria suave

Este ejemplo envía la solución de IK directamente como objetivo de articulaciones, sin planificación de trayectoria ni de velocidad. Un gran cambio en la pose objetivo puede causar un movimiento repentino a alta velocidad y activar la protección por sobrecorriente.

  • Este ejemplo no es necesario para completar el tutorial. En la mayoría de los casos, omite este ejemplo y utiliza la siguiente sección, Control IK con trayectoria suave (8_arm_traj_control.py), que incluye planificación de aceleración/desaceleración de mínimo tirón;
  • Ejecútalo solo cuando necesites comparar o depurar el control IK sin planificación de trayectoria. Mantén el primer objetivo dentro de 5–10 cm de la posición actual del efector final;
  • Antes de ejecutarlo, confirma que la pose objetivo sea alcanzable, despeja el área de trabajo de personas y obstáculos, y asegúrate de poder cortar la alimentación inmediatamente.
Mostrar instrucciones de ejecución (opcional)

Cómo ejecutar:

uv run python example/7_arm_ik_control.py

#Usage A
> 0.3 0.0 0.4 # Position only (orientation defaults to 0), move the arm end-effector to 0.3 meters forward and 0.4 meters above.

#Usage B
> 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 # Control both position and orientation: move to the specified position while rotating the wrist yaw angle by 0.5 radians.

> ctrl + c # Return to zero position and exit system

Pruebas de compensación de gravedad​

9

Control de compensación de gravedad — Versión básica

Demo 9 · 9_gravity_compensation.py

Utiliza el modelo dinámico Pinocchio para compensar la gravedad de las articulaciones.

Ley de control:

tau = g(q)          — Gravity feedforward
pos = current motor position — Joint position follows current position
kp = 2, kd = 1 — Unified stiffness/damping for all joints

Comportamiento esperado:

  • El brazo puede "flotar" en cualquier pose
  • No caerá por su propio peso cuando se suelte
  • Se puede mover manualmente a cualquier posición
La salida normal realiza un retorno seguro a casa

Cuando detienes el script normalmente con Ctrl+C, primero detiene el control de compensación de gravedad y mantiene la pose actual con ganancias rígidas y alimentación adelantada de gravedad. Luego devuelve el brazo a cero mediante una trayectoria de mínimo tirón; solo después de que el retorno a casa se complete se desconecta y desactiva los motores.

El retorno automático a casa depende de la ejecución normal del programa, la comunicación y la alimentación. Mantén a las personas y los obstáculos fuera del espacio de trabajo del brazo y prepárate para sostener el brazo durante el retorno. Un fallo de comunicación, una pérdida inesperada de alimentación o una terminación forzada pueden impedir que la secuencia de protección se complete; corta la alimentación inmediatamente si se produce un movimiento anómalo.

Cómo ejecutar:

uv run python example/9_gravity_compensation.py

Salida:

  • Visualización en tiempo real del par deseado para cada articulación (N·m)
  • Pulsa Ctrl+C para detener y desconectar
Ajuste de la compensación de articulaciones individuales

Si algunas articulaciones están subcompensadas o sobrecompensadas debido a fricción estructural o diferencias de montaje, puedes aplicar un factor de escala adicional al elemento correspondiente del array tau_g en el código:

tau_g[x] *= y  # x is the joint motor id, y is the compensation factor, usually starting from 1
# This compensation is generally only used for joints 2 and 3

Por ejemplo, tau_g[2] *= 1.2 significa aumentar el par de compensación de gravedad de la articulación 2 en un 20%. Se recomienda ajustar elemento por elemento según el efecto de flotación real para evitar realizar cambios excesivamente grandes de una sola vez.

10

Control de compensación de gravedad — Versión con bloqueo de velocidad del efector final

Demo 10 · 10_gravity_compensation_lock.py

Basado en la compensación de gravedad básica, añade detección de velocidad del efector final y un mecanismo de bloqueo de ángulo de articulación.

Ley de control:

tau = g(q) + integral_term    — Gravity feedforward + integral term
pos = q_target — Target joint angle (locked or updated)
kp = 8.0, kd = 1.0 — Enhanced stiffness/damping

Lógica de bloqueo:

  • Cuando la velocidad lineal del extremo ||v_ee|| < 0.04 m/s y la velocidad angular ||w_ee|| < 0.08 rad/s:
    • El ángulo de articulación objetivo q_target permanece bloqueado
    • El brazo robótico se bloquea en la posición actual
  • Cuando la velocidad del extremo supera el umbral:
    • q_target se actualiza al ángulo de articulación actual
    • Permite empujar manualmente para cambiar la posición

Comportamiento esperado:

  • El brazo robótico se bloquea en la posición actual, requiriendo fuerza para cambiar el ángulo objetivo
  • Más estable que la versión básica, adecuada para escenarios que requieren mantenimiento de la pose
La salida normal realiza un retorno seguro a casa

Cuando detienes el script normalmente con Ctrl+C, primero detiene el control de compensación de gravedad y mantiene la pose actual con ganancias rígidas y alimentación adelantada de gravedad. Luego devuelve el brazo a cero mediante una trayectoria de mínimo tirón; solo después de que el retorno a casa se complete se desconecta y desactiva los motores.

El retorno automático a casa depende de la ejecución normal del programa, la comunicación y la alimentación. Mantén a las personas y los obstáculos fuera del espacio de trabajo del brazo y prepárate para sostener el brazo durante el retorno. Un fallo de comunicación, una pérdida inesperada de alimentación o una terminación forzada pueden impedir que la secuencia de protección se complete; corta la alimentación inmediatamente si se produce un movimiento anómalo.

Cómo ejecutar:

uv run python example/10_gravity_compensation_lock.py

Salida:

  • Visualización en tiempo real del estado de bloqueo (LOCKED / UPDATE)
  • Velocidad lineal del extremo, velocidad angular
  • Par de compensación de gravedad para cada articulación (N·m)
  • Pulsa Ctrl+C para detener y desconectar
Ajuste de la compensación de articulaciones individuales

Si algunas articulaciones están subcompensadas o sobrecompensadas debido a fricción estructural o diferencias de montaje, puedes aplicar un factor de escala adicional al elemento correspondiente del array tau_g en el código:

tau_g[x] *= y  # x is the joint motor id, y is the compensation factor, usually starting from 1
# This compensation is generally only used for joints 2 and 3

Por ejemplo, tau_g[2] *= 1.2 significa aumentar el par de compensación de gravedad de la articulación 2 en un 20%. Se recomienda ajustar elemento por elemento según el efecto de flotación real para evitar realizar cambios excesivamente grandes de una sola vez.

Configuración de prueba de seguridad: Puedes modificar la lista ENABLED_JOINTS al principio del script para habilitar solo las articulaciones especificadas para las pruebas de seguridad:

ENABLED_JOINTS = ["joint1"]  # Enable only joint1

Entorno de simulación​

Simulación MeshCat del reBot Arm B601-DM
Dirección del visor web MeshCat

Después de iniciar una simulación, la terminal imprime la URL de acceso real. El valor por defecto es http://127.0.0.1:7000/static/; si el puerto está ocupado, MeshCat intenta automáticamente el siguiente puerto, así que utiliza la URL impresa en la terminal.

S1

Simulación de cinemática directa

Demostración de simulación 1 · sim/fk_sim.py

Simulación interactiva de cinemática directa, visualiza la pose del brazo robótico introduciendo ángulos articulares en MeshCat.

Cómo ejecutar:

uv run python example/sim/fk_sim.py

Comandos interactivos:

  • Introduce 6 ángulos articulares (grados), separados por espacios
  • Ejemplo: 0 0 0 0 0 0
  • Ejemplo: 45 -30 15 -60 90 -180
  • q/quit/exit: Salir

Características:

  • Visualización en tiempo real de la posición y orientación del efector final
  • Admite entrada continua para probar diferentes poses
  • Salida de información de pose formateada
S2

Simulación de cinemática inversa

Demostración de simulación 2 · sim/ik_sim.py

Simulación interactiva de cinemática inversa, resuelve automáticamente los ángulos articulares a partir de la pose objetivo y la visualiza.

Cómo ejecutar:

uv run python example/sim/ik_sim.py

Formato de entrada:

  • Solo posición: x y z (metros)
  • Posición+Orientación: x y z roll pitch yaw (radianes)

Ejemplo:

> 0.25 0.0 0.25              # Position only
> 0.25 0.0 0.25 0 0 0 # Position+Orientation

Características:

  • Juicio automático de la convergencia de la IK
  • Muestra el número de iteraciones y el error
  • Actualizaciones de la pose del robot en tiempo real
S3

Simulación de planificación de trayectoria

Demostración de simulación 3 · sim/traj_sim.py

Simulación de planificación de trayectoria basada en geodésicas en SE(3), incluyendo seguimiento CLIK y reproducción de animaciones en MeshCat.

Cómo ejecutar:

uv run python example/sim/traj_sim.py

Comandos interactivos:

  • Entrada: x y z [roll pitch yaw] (metros/radianes)
  • Pulsa Enter para usar la configuración predeterminada
  • q: Salir

Características:

  • Planificar desde la posición actual hasta la posición objetivo
  • Usar un perfil de trayectoria de mínimo tirón (minimum jerk)
  • Visualización en tiempo real de las estadísticas de la trayectoria
  • Reproducción completa de la animación de la trayectoria en MeshCat
  • Muestra la trayectoria de referencia (gris) y la trayectoria real (verde)
S4

Herramienta de visualización

Demostración de simulación 4 · viz_test.py

Basado en la visualización de MeshCat y la cinemática inversa, el brazo robótico simulado dibuja gradualmente un corazón y escribe "LOVE" encima de él.

Resultado del dibujo del corazón y LOVE con viz_test.py

Características principales:

  • Cargar el modelo URDF y mostrar el movimiento del brazo robótico
  • Resolver la cinemática inversa punto por punto, avanzando por las trayectorias del corazón y las letras
  • La línea gris muestra la trayectoria ideal y la línea roja muestra de forma progresiva la trayectoria simulada del efector final
  • Entre los trazos de las letras, el desplazamiento se hace con el lápiz levantado y no se dibujan líneas de conexión
  • Mostrar el error de posición máximo al finalizar el dibujo

Cómo ejecutar:

Ejecuta desde el directorio raíz del proyecto:

uv run python viz_test.py

Pasos:

  1. Abre en el navegador la URL de MeshCat que aparece en la terminal.
  2. Vuelve a la terminal y pulsa Enter para empezar a dibujar el corazón y LOVE.
  3. Cuando termine el dibujo, arrastra en el navegador para ver el resultado desde distintos ángulos.
  4. Pulsa Enter de nuevo para salir del programa.

La trayectoria roja se calcula con la cinemática directa del modelo de simulación y no representa mediciones del robot real.


Preguntas frecuentes​

  • Aparece el error Permission denied Asegúrate de haber ejecutado sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 o sudo chmod 666 /dev/can0 para establecer los permisos del dispositivo.

  • La resolución de IK falla o los resultados son anormales Comprueba si la pose objetivo está dentro del espacio de trabajo del brazo robótico y asegúrate de que la configuración de los límites articulares sea correcta.

  • El efecto de compensación de gravedad no es bueno Esto puede deberse a errores estructurales y a la precisión del mecanizado. La compensación de gravedad de este proyecto depende de URDF y Pinocchio. Puedes intentar corregir el URDF según tus parámetros medidos reales (puedes pedir ayuda a una IA para este paso).


Contacto​


Documentos de referencia​


Si este proyecto te ayuda, ¡por favor danos una estrella!
Loading Comments...