Saltar al contenido principal

Etapa 1 · Capítulo 2 · Teoría y práctica

2. Conociendo el hardware de reBot Arm y el proyecto de código abierto

Capítulo 2 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: conoce el reBot Arm, su proyecto de código abierto, la diferencia entre las versiones DM y RS, y su hardware y software de código abierto.

2.1 Qué es reBot Arm​

Descripción general

2.1 Qué es reBot Arm

reBot Arm

El reBot Arm B601 es un brazo robótico totalmente de código abierto lanzado por Seeed Studio, desde el hardware estructural hasta el software. Es un brazo robótico de escritorio de código abierto para educación en robótica, desarrollo de algoritmos e investigación en inteligencia encarnada. Adopta una estructura mecánica modular, proporciona aproximadamente 750 mm de alcance y 6+1 grados de libertad, se conecta a un ordenador mediante USB-CAN y puede utilizarse para experimentos como control de brazos robóticos, visión robótica, aprendizaje por imitación y VLA.

reBot Arm no es solo hardware de brazo robótico; también proporciona materiales de desarrollo completos desde el control de bajo nivel hasta las aplicaciones de IA de alto nivel. A partir de este proyecto de código abierto, puedes aprender desde cero:

  • Diseño y montaje de brazos robóticos (vídeo de detalles del producto DM);
  • Calibración del brazo robótico y control de las articulaciones;
  • Cinemática directa, cinemática inversa y planificación de trayectorias;
  • Análisis de dinámica con Pinocchio y visualización con MeshCat;
  • Teleoperación maestro–esclavo Leader–Follower;
  • Recopilación de datos, entrenamiento y evaluación con LeRobot; grabación de páginas web en Hugging Face;
  • Reconocimiento visual RGB-D y agarre autónomo;
  • Isaac Sim;
  • Integración con ROS2 y desarrollo secundario;
  • Adaptación de modelos de políticas robóticas como ACT y GR00T.

Su objetivo principal es permitir a los usuarios aprender y validar algoritmos de brazos robóticos e inteligencia encarnada utilizando hardware relativamente económico, abierto y modificable.

2.2 Por qué diseñar dos versiones: DM y RS​

Versiones de hardware

2.2 Por qué diseñar dos versiones: DM y RS

El reBot Arm B601 ofrece dos versiones:

  • B601-DM
  • B601-RS

Ambas versiones utilizan una estructura mecánica similar y un sistema de software de capa superior similar, pero emplean diferentes tipos de motores de articulación.

DM and RS comparison

2.3 Comparación de parámetros entre reBot Arm DM y reBot Arm RS​

Comparación

2.3 Comparación de parámetros entre reBot Arm DM y reBot Arm RS

ProductoreBot Arm DMreBot Arm RS
SKU100065783100019336
Purchase LinkBazaarBazaar
Degrees of Freedom6+16+1
Rated Payload1.5 kg2.5 kg
Maximum Payload2.5 kg5 kg
Repeatability0.2 mm0.1 mm
Reach767 mm754.7 mm
CommunicationBus CAN mediante adaptador USB-CANBus CAN mediante adaptador USB-CAN
Power Supply24V CC, 15A48V CC, 12.5A
Actuator TypeDamiao DM Planetary Gear Joint ActuatorsRoboStride Quasi-Direct-Drive Joint Actuators

2.4 Hardware de código abierto y software de código abierto​

Código abierto

2.4 Hardware de código abierto y software de código abierto

Tanto el hardware como el software de reBot Arm están abiertos al público.

Repositorio de GitHub: https://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm/

Open-source hardware and software
Loading Comments...