8 etapas, 40 capítulos — gratuito y práctico
Una guía gratuita y práctica para construir y aprender con el brazo robótico reBot 100% de código abierto. La Etapa 1 cubre conceptos básicos, hardware y preparación del equipo.
Este curso fue creado y compartido de forma gratuita por el equipo de IA Robótica de Seeed Studio, para ofrecer a estudiantes de robótica, alumnos, buscadores de empleo y makers una ruta de aprendizaje clara y sistemática. Puedes aprender con él y compartirlo con otras personas, pero se prohíbe la copia no autorizada, la redistribución comercial o el uso indebido del contenido: los derechos de autor pertenecen a Seeed Studio (Shenzhen) Co., Ltd.
Está construido en torno a reBot, un brazo robótico 100% de código abierto, reproducible y apto para uso comercial, y combina teoría con práctica para cubrir el control de brazos robóticos, algoritmos de robótica tradicionales y la IA encarnada moderna basada en VLA. El curso es completamente gratuito; si te resulta útil, apoya el proyecto dando una estrella a reBot-DevArm en GitHub ⭐, donde también encontrarás los planos de hardware, archivos BOM y otros recursos de código abierto. Los usuarios con experiencia pueden ir directamente a nuestra Wiki de Robótica para ver tutoriales y ejemplos. El enfoque está en la comprensión práctica más que en la derivación matemática profunda, para que puedas construir una base sólida rápidamente y prepararte para estudios más avanzados.
Grupos de la comunidad


Discord
Principios de diseño del curso
Este curso utiliza los reBot Arm B601-DM y B601-RS como plataformas prácticas, combinando teoría de brazos robóticos, teoría del aprendizaje en robótica y práctica con hardware real. El esquema del curso es el siguiente:

Estructura del curso
Etapa 1: Conceptos básicos y preparación del equipo
Etapa 2: Montaje del brazo robótico y control básico
Etapa 3: Aprendizaje por imitación y LeRobot
Etapa 4: VLA e Isaac GR00T
Etapas 5–8
Próximamente: las etapas restantes se irán añadiendo progresivamente al wiki.