Saltar al contenido principal

Descripción General del reCamera Gimbal

El reCamera Gimbal Serie 2002 es el primer sistema de control de cámara de código abierto con cámara AI de 1TOPS (reCamera) y gimbal de 2 ejes. Sus motores brushless duales permiten 360° de guiñada y 180° de inclinación para cobertura completa.

Características

  • Ecosistema Completamente de Código Abierto en Hardware y Software
  • Configuración Rápida y Movimiento de Precisión
    • Soporte de paquete de ensamblaje tipo Lego
    • Rotación de guiñada de 360° Cobertura completa y rango de inclinación de 180° Desde el suelo hasta el techo
    • Precisión del Motor Brushless: Precisión de paso de 0.01° para seguimiento suave del objetivo.
  • Control de Movimiento Impulsado por IA
    • Modelos de IA Personalizados Listos: YOLO11 integrado con licencia comercial, soporte de Roboflow y SenseCraft AI.
    • Seguimiento Inteligente: La IA ajusta automáticamente el movimiento del gimbal.
  • Desarrollo Flexible para Todos los Niveles de Habilidad
    • Node-RED integrado para personalización de flujo de bajo código en el movimiento del gimbal.
    • SDK de C++ soportado para desarrollo más profundo.

Especificaciones

Sistema de Procesamiento

ParámetroValor
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
Rendimiento de IA1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
Sistema OperativoLinux
Memoria256 MB
Codificador de Video5MP @ 30Fps

Básico

ParámetroValor
eMMC8GB / 64GB
Suministro de EnergíaConector DC Jack de 12V a XT30
Consumo de Energía12V, 185mA (estático)

Cámara

ParámetroValor
SensorOV5647
Resolución5M (2592×1944) Píxeles
ChipSensor CMOS de 1/4"
Tamaño de Píxel1.4μm
Formato de SalidaRAW 10
Velocidad de Fotogramas MáximaTamaño completo: 15fps
AperturaF2.8
Distancia Focal Equivalente3.46mm
Campo de Visión65°
Distorsión<1%
Estructura de Lente5P

Interfaz

ParámetroValor
USBUSB 2.0 Type-C
InalámbricoWi-Fi 2.4G/5G Bluetooth 4.2/5.0
Botón1 × Botón de Reinicio, 1 × Botón de Usuario
LEDs de Relleno4 × Luz Blanca de 0.3W
LED1 × Indicador de Alimentación, 2 × Indicador Programable de E/S
MicrófonoMicrófono Integrado
AltavozAltavoz Externo

Especificaciones del Motor

ParámetroMS3008MS3506
Vueltas5460
Voltaje Nominal (V)1212
Velocidad Máx (rpm)20002100
Torque Nominal (N·m)0.040.05
Velocidad Nominal (rpm)11601250
Corriente Nominal (A)0.640.79
Potencia Máx (W)4.66.4
Polos del Motor1414
Temperatura de Operación (℃)-25~60-25~60
Peso (g)4963
Voltaje de Entrada del Driver (V)6~166~16
ComunicaciónCANCAN
Frecuencia de ComunicaciónCAN@1Mbps:2KHzCAN@1Mbps:2KHz
CodificadorCodificador Magnético de 15 bitsCodificador Magnético de 15 bits
Velocidad de Baudios CAN100K、125K、250K、500K、1M100K、125K、250K、500K、1M
Modo de ControlLazo Abierto(24KHz) / Lazo de Velocidad(4KHz) / Lazo de Posición(2KHz)Lazo Abierto(24KHz) / Lazo de Velocidad(4KHz) / Lazo de Posición(2KHz)

Especificaciones del Gimbal

ParámetroValor
Rango de Inclinación0~180°
Rango de Guiñada0~360°

Condiciones Ambientales

ParámetroValor
Temperatura de Operación-20~50 ℃
Humedad de Operación0~90%

Mecánico

ParámetroValor
Dimensión (A × Al × P)68×112×71mm
CarcasaPoliamida (PA) Nylon
Peso (Neto)230g

Otros

ParámetroValor
Garantía1 año

Descripción General del Hardware

Placa Principal-C101

Haz clic para descargar el archivo PCBA de 8GB

Haz clic para descargar el archivo PCBA de 64GB

Vista SuperiorVista Inferior

|

Diagrama de Bloques

Placa de Sensor-S101

Haz clic para descargar el archivo PCBA

Vista SuperiorVista Inferior

|

Placa Base-B401

Haz clic para descargar el archivo PCBA

Vista SuperiorVista Inferior

|

Diagrama de Bloques

Placa de Fuente de Alimentación

Esta placa de fuente de alimentación proporciona funciones duales de entrega de energía estable y protección contra sobrevoltaje. Soporta entrada de 12V DC para alimentar tanto los motores como los sistemas reCamera.

Umbrales de Protección contra Sobrevoltaje:

  • Voltaje Máximo de Disparo: 25.66V
  • Voltaje de Operación Normal: 25.54V
  • Voltaje Mínimo Seguro: 25.4V

Haz clic para descargar el archivo PCBA

Diagrama de Bloques

Interfaz de Hardware

Luz

Hay 3 indicadores en la recamera, las luces roja y azul son indicadores programables, y el indicador verde es el indicador de alimentación que no es programable. Rojo es el indicador de estado de la CPU y azul es el indicador de estado de lectura de la emmc del sistema.

Estados de los Indicadores de Luz:

LED(color)EstadoDescripción
LED1 - VerdeENCENDIDOAlimentación Encendida
LED2 - RojoParpadeandoCPU Funcionando(definido por usuario)
LED3 - AzulParpadeandoeMMC Leyendo/Escribiendo

Ejemplo 1: Usar comando de linux para cambiar el brillo del led rojo a cero

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

Ejemplo 2: apagar completamente la luz roja

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Hay cuatro luces blancas, que son las luces de relleno de la cámara. El interruptor de las luces de relleno se puede controlar mediante las siguientes instrucciones.

echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light on
echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light off

Micrófono y Altavoz

La recamera tiene un micrófono y un altavoz. Puedes invocar el micrófono y el altavoz siguiendo el comando. La recamera puede reproducir archivos de audio en formato wav.

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

Los archivos de audio mp3 locales pueden convertirse a archivos wav para reproducción en recamera usando Convert audio online. El formato predeterminado del reproductor es: tasa de bits de 16bit; La frecuencia de muestreo es 16,000

Wi-Fi

La versión 2002w de reCamera tiene el módulo Wi-Fi en hardware. El Wi-Fi es modo dual AP+STA, que puede usarse para configurar la red del dispositivo o configurar el dispositivo en modo AP.

El SSID del wifi en modo AP es: reCamera_+ los últimos seis bits de MAC.

La Passwd del wifi en modo AP es: 12345678.

El ssid y passwd del WiFi_AP pueden configurarse en el archivo /etc/hostapd_2g4.conf en el sistema recamera.

El archivo de configuración STA de reCamera está en /etc/wpa_supplicant.conf, donde configuras la cuenta y contraseña de Wi-Fi a la que conectarse. En modo STA, por favor conéctate a Wi-Fi en banda 5G.

En la terminal, puedes escanear y conectarte a Wi-Fi con el siguiente comando:

wpa_cli -i wlan0 scan                           #Start a scan

wpa_cli -i wlan0 scan_results #Returns wifi scan results

wpa_cli add_network # Adding a new network,Returns a network ID
wpa_cli set_network ID ssid "your_wifi_name" # set network SSID
wpa_cli set_network ID psk "your_wifi_password" # set network passwd
wpa_cli enable_network ID # enable network and connect
wpa_cli status # Checking connection status

Botón

Botón de Usuario

El 10 Botón de Usuario está ubicado en la placa Board-B401 del reCamera Gimbal. Si desea restablecer el dispositivo, como cuando olvida la contraseña de su dispositivo, puede mantener presionado el botón de Usuario y luego conectar el dispositivo a la alimentación. Cuando la luz roja del dispositivo permanezca encendida constantemente en lugar de parpadear, suelte el botón de Usuario.

Si desea restaurar el firmware de su dispositivo a una versión específica, visite control de versión del sistema operativo.

Botón de Reinicio

El 11 Botón de Reinicio está ubicado en la placa Board-B401 del reCamera Gimbal. Cuando se presiona el botón, el sistema se reiniciará.

Motor

Hay un script de Gimbal en el reCamera Gimbal que se puede usar para depurar y controlar los motores del Gimbal. Para ver el script del gimbal en acción, ejecute el siguiente comando:

gimbal --help

gimbal es un script de bash, puedes modificar para ver y modificar el script para lograr tus necesidades de desarrollo secundario. La ubicación del script es:

cd /usr/bin
cat gimbal

CAN

Usa el comando ifconfig para ver la interfaz can0:

Usa el comando cansend can0 can_id#9C.00.00.00.00.00.00.00 para enviar mensajes can:

Usa el comando candump can0 para recibir mensajes can:

Lista de Partes

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...