Saltar al contenido principal

Empieza aquí

reCamera Pro es una cámara de IA basada en el SoC Rockchip RV1126B (Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,2 GHz, NPU de 3 TOPS), con una cámara 4K (SC850SL, 4K@30FPS), un IMU de 6 ejes, entrada de micrófono, un altavoz de 1 W, 16 GB de eMMC más una ranura para tarjeta SD, e interfaces de expansión ricas (GPIO, UART, CAN, MIPI-DSI). Todo en el dispositivo — vista previa en vivo, detección de IA, grabación de eventos, entrenamiento de modelos de sonido — se puede operar desde la interfaz web integrada, y hay una integración más profunda disponible a través de la API HTTP y el SDK nativo.

Esta página es tu navegador de tareas: elige lo que quieres hacer a continuación, o sigue la ruta de inicio predeterminada si es tu primera vez.

Ruta de inicio predeterminada​

¿Nuevo en reCamera Pro? Sigue estos tres pasos en orden:

  1. Inicio rápido: ve tu primera detección de IA — enciende el dispositivo, inicia sesión en la interfaz web y observa una detección en vivo.
  2. Primera tarea: detectar y grabar — convierte una detección en una grabación de evento y reprodúcela.
  3. Accede al dispositivo por Wi-Fi — pasa de la conexión directa a tu red local.

¿Qué quieres hacer?​

1. Primeros pasos​

2. Crea tu aplicación​

3. Usa tu propio modelo​

4. Desarrolla tu propia aplicación​

5. Despliegue y mantenimiento​

6. Referencia​

7. Resolución de problemas​

Capacidades de un vistazo​

  • Visión por IA: detección de objetos/personas en el dispositivo con clases, umbrales y horarios configurables.
  • Detección de sonido: Acoustic Lab para entrenar modelos de sonido personalizados; el sonido puede activar capturas y alertas.
  • Grabación: grabación manual más grabación basada en eventos con gestión de almacenamiento.
  • Streaming: vista previa en vivo en la interfaz web y salida RTSP a reproductores externos.
  • Integración: API HTTP, salida de resultados por MQTT/HTTP/UART, disparadores externos por GPIO/UART, ejemplo con Home Assistant.
  • Desarrollo: SDK nativo, flujo de trabajo con agentes de programación de IA, Debian 13 experimental.

Dónde ir a continuación​

Loading Comments...