Calidad de imagen y baja iluminación
Utiliza la interfaz web para ajustar cómo reCamera Pro codifica el vídeo y cómo se ve la imagen, incluyendo el comportamiento con poca luz y el modo día/noche. Todos los ajustes están en la página de vista en vivo: la ventana de vista previa está a la izquierda y el área de configuración a la derecha.
Ajustes básicos: codificación de vídeo
En Basic Settings configuras por separado los parámetros de codificación del flujo principal y del subflujo.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolution | Resolución de salida de vídeo, p. ej. 1920×1080 (1080P) |
| Encoding Format | Códec de vídeo, p. ej. H.264 |
| Frame Rate (FPS) | Frecuencia de fotogramas de vídeo, p. ej. 30 FPS |
| GOP | Intervalo de fotogramas clave: con qué frecuencia se generan los fotogramas clave |
| Bitrate Control Mode | Método de control de bitrate, p. ej. VBR (bitrate variable) |
| Max Bitrate | Bitrate máximo del flujo de vídeo, en Kbps |
| Bitrate Quality | Nivel de calidad de codificación |
Elige qué flujo configurar según tu escenario:
- Flujo principal: vista previa en alta definición, almacenamiento de vídeo y análisis de IA.
- Subflujo: vista previa de bajo ancho de banda, visualización remota o acceso multicanal.
Después de cambiar cualquier parámetro, haz clic en Save Video Settings para aplicar. Haz clic en Reset para restaurar o volver a introducir los parámetros.
La página también proporciona interruptores de Audio Settings y Audio Storage Settings, para que puedas activar o desactivar la captura y el almacenamiento de audio según sea necesario.
Display Settings: orientación y día/noche
Display Settings ajusta cómo la cámara representa la imagen.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Flip | Espejar/girar la imagen para que coincida con la orientación de instalación |
| Rotate | Ángulo de rotación, p. ej. 0° |
| Video Standard | Estándar de vídeo, p. ej. PAL (50HZ) |
El cambio día/noche se configura en la misma página:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Switch Mode | Cómo cambia el modo día/noche, p. ej. automático |
| Switch Threshold Sensitivity | Sensibilidad al nivel de luz que dispara el cambio |
| Switch Hysteresis Time | Retardo antes de volver a cambiar, para evitar conmutaciones frecuentes |
Ajuste de imagen para baja iluminación
En el área básica de ajuste de imagen puedes seleccionar un perfil y ajustar:
- Brillo
- Contraste
- Saturación
- Nitidez
- Tono
- Modo de exposición
- Modo de ganancia
Consejos prácticos para baja iluminación:
- Configura el Exposure Mode para que la cámara pueda alargar el tiempo de exposición en escenas oscuras; vigila el desenfoque de movimiento en sujetos en movimiento.
- Aumenta la Gain solo lo necesario: una ganancia alta añade ruido, lo que también perjudica la precisión de detección de la IA.
- Usa el cambio día/noche automático con un umbral moderado y suficiente tiempo de histéresis para instalaciones 24/7.
- Vuelve a comprobar la imagen con la iluminación real de tu escena (interior, exterior, contraluz, noche) en lugar de juzgarla con la escena de prueba predeterminada.
Después de cambiar cualquier parámetro, haz clic en Save Display Settings / Save Configuration para aplicar.
Páginas relacionadas
- Vista previa, captura y grabación manual
- Configurar detección: clases, umbrales y frecuencia
- Ver el flujo en un reproductor externo (RTSP)
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.