Saltar al contenido principal

Uso del altavoz de reCamera Pro

  • El altavoz es un modelo de 8Ω / 1W impulsado por el amplificador de potencia de audio Clase D NS4150B integrado.
  • El dispositivo proporciona una interfaz de salida para altavoz. Los usuarios no necesitan configurar el amplificador de potencia por separado y pueden configurar directamente el canal de reproducción de audio mediante las herramientas ALSA de Linux.

Consultar dispositivos de audio​

Primero confirma que el sistema ha reconocido el dispositivo de audio:

aplay -l

Salida de ejemplo:

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs multicodec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

Ajustar volumen​

  1. Comprobar el mezclador actual:
amixer
  1. Ver los elementos de control compatibles:
amixer scontrols

Salida de ejemplo:

Simple mixer control 'Headphone',0
Simple mixer control 'Speaker',0
Simple mixer control 'ACodec ADC',0
Simple mixer control 'ACodec Digital Gain',0
  1. Establecer volumen:
amixer set 'DAC Digital' 50%
nota
  • Establecer el volumen por encima del 80% provocará ruidos de chasquidos.
  • Ajusta el volumen según las condiciones reales para evitar sobrecarga.

Reproducir audio​

Primero copia el archivo de audio que necesitas reproducir al dispositivo. Suponiendo que la ruta del archivo de audio es /sdcard/audio.wav3, utiliza el siguiente comando para reproducir audio:

aplay /sdcard/audio.wav3

Si tu archivo de audio está en formato MP3, conviértelo primero a formato WAV usando el siguiente comando y luego reprodúcelo como se describió anteriormente:

ffmpeg -i test.mp3 test.wav

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...