Terminal, SSH y Debug UART
reCamera Pro ofrece tres formas de acceder a una línea de comandos, cada una útil en diferentes situaciones:
| Método | Requiere red | Úsalo cuando |
|---|---|---|
| Consola de terminal WebUI | Sí | Comprobaciones rápidas desde un navegador, sin herramientas adicionales |
| SSH | Sí | Scripting, transferencia de archivos, sesiones largas de desarrollo |
| Consola serie DEBUG UART | No | El dispositivo no arranca, la red está mal configurada o necesitas registros de arranque |
Consola de terminal WebUI
La consola de terminal te permite iniciar sesión directamente en el terminal del sistema de reCamera Pro desde la Web UI, sin una herramienta SSH adicional.
Inicia sesión con la siguiente cuenta predeterminada:
Username: root
Password: recamera
La misma página de la Web UI también proporciona una vista de registros del sistema para inspección de registros en tiempo real, filtrado y descarga; consulta Collect Logs.
SSH
Cuando el dispositivo es accesible en la red, SSH es el método de acceso más conveniente para el desarrollo: admite transferencia de archivos (scp), reenvío de puertos y sesiones de larga duración. Desde un ordenador en la misma red (dirección predeterminada de Ethernet virtual USB 192.168.42.1):
ssh root@192.168.42.1
Consola serie DEBUG UART
El DEBUG UART está dedicado a la depuración. Funciona sin ninguna configuración de red y muestra la salida durante el arranque, lo que lo convierte en la vía de recuperación cuando el dispositivo no arranca o se desconoce la dirección IP.
La velocidad en baudios del puerto serie de depuración es 1500000, y la especificación de la interfaz de hardware es MX1.25. La secuencia de pines se muestra a continuación.

Conectar el DEBUG UART
- Prepara un convertidor USB-a-serie. Conecta el TX del convertidor al pin RX del dispositivo y conecta el RX del convertidor al pin TX del dispositivo. Recuerda conectar también GND.
- Enciende el dispositivo y verás la información de depuración del dispositivo en el convertidor.

Configura tu herramienta serie a una velocidad en baudios de 1500000. Una velocidad en baudios que no coincida produce salida ilegible.
Páginas relacionadas
- UART Usage — el segundo puerto serie en la interfaz de expansión, usado para disparo desde la WebUI y salida de inferencia de IA
- Collect Logs — recopila registros para la resolución de problemas y soporte
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.