Saltar al contenido principal

Referencia de la Web UI

reCamera Pro se entrega con una Web UI integrada. Conecta el dispositivo a tu red, abre su dirección IP en un navegador e inicia sesión (credenciales predeterminadas: root / recamera — cámbialas antes del despliegue, consulta Network, Time and Access).

Esta página es un índice a nivel de campo: para cada módulo de la Web UI enumera los ajustes clave que puedes configurar y enlaza a la guía de tareas que explica cuándo y cómo usarlos.

Mapa de módulos​

Módulo de la Web UIQué haceGuía completa
Live PreviewVídeo en tiempo real, tomar foto, grabar vídeo, cambio entre flujo principal/secundarioPreview, Capture and Record
Basic / Display SettingsResolución, codificación, FPS, GOP, bitrate; voltear/rotar, cambio día-noche, ajuste de imagenImage Quality and Low Light
OSD SettingsSuperposiciones de nombre de canal, fecha/hora y número de serieOSD and Privacy Masks
Image MaskingEnmascaramiento de privacidad de áreas sensiblesOSD and Privacy Masks
Streaming SettingsStreaming RTSP para plataformas de terceros y NVRsStream Video over RTSP
AI InferenceGestión de modelos, carga, configuración, control de inferencia, monitorización, salidaConfigure Detection
Record SettingsReglas de disparo (IA / programado / GPIO / serie / HTTPS / bucle / sonido), almacenamiento, vista previa de archivosConfigure Event Recording
Device InfoInformación del sistema, hora, red (WiFi), ajustes de conexión (SSH/HTTP/baudios), firmware, exportación/importación de configuraciónNetwork, Time and Access
TerminalRegistros del sistema en vivo y una consola de terminal en el navegadorTerminal, SSH and Debug UART

Live Preview​

El lado izquierdo de la página muestra la vista previa de vídeo en tiempo real; el lado derecho muestra los paneles de configuración.

  • Start/Stop Playback — reproduce la señal de la cámara actual en el navegador
  • Main Stream / Sub-Stream — flujo principal para vista previa en alta definición, almacenamiento y análisis de IA; flujo secundario para bajo ancho de banda o visualización multicanal
  • Take Photo / Record Video — captura una imagen fija o un clip de vídeo de la señal actual
  • Volume / Connection status — volumen de reproducción y estado de conexión en vivo; aparece un aviso de fallo cuando el dispositivo se desconecta o el flujo es anómalo

Basic Settings (video encoding)​

Se configura por separado para el flujo principal y el flujo secundario; haz clic en Save Video Settings para aplicar, Reset para restaurar.

ParámetroDescripción
ResolutionResolución de salida de vídeo, p. ej., 1920×1080 (1080P)
Encoding FormatCódec de vídeo, p. ej., H.264
Frame Rate (FPS)Frecuencia de fotogramas de vídeo, p. ej., 30 FPS
GOPIntervalo de fotogramas clave
Bitrate Control Modep. ej., VBR (Variable Bitrate)
Max BitrateBitrate máximo en Kbps
Bitrate QualityNivel de calidad de codificación

La captura y el almacenamiento de audio se pueden activar o desactivar aquí (Audio Settings / Audio Storage Settings).

Display Settings​

GrupoParámetros
OrientationVoltear, Rotar (p. ej., 0°), Estándar de vídeo (p. ej., PAL 50Hz)
Day/NightModo de cambio (p. ej., automático), Sensibilidad del umbral de cambio, Tiempo de histéresis de cambio
Image tuningBrillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Matiz, Modo de exposición, Modo de ganancia (basado en perfiles)

OSD Settings​

Superposiciones renderizadas sobre la señal de vídeo. Las coordenadas son posiciones relativas y también se pueden arrastrar directamente.

Elemento de configuraciónDescripción
Font Size / Font Color / Color ModeApariencia del texto OSD, con opción de color personalizado
Channel Name Overlay / Name / Coordinatesp. ej., "Camera 01", posicionada en pantalla
Date and Time Overlay / Date Format / Time Format / Show Weekday / CoordinatesOpciones de superposición de hora
Serial Number OverlayMostrar u ocultar el número de serie del dispositivo

Image Masking​

Dibuja máscaras de privacidad manual o automáticamente para ocultar áreas sensibles (oficinas, viviendas, números de puerta, pantallas) en la vista previa, la grabación y los flujos. Las máscaras surten efecto inmediatamente después de guardar.

Streaming Settings​

Configurado por flujo (principal/secundario):

ParámetroDescripción
Stream Setting SwitchActiva o desactiva el streaming para el flujo actual
Streaming Protocolp. ej., RTSP
Authentication Typep. ej., sin autenticación
Apply SettingsGuarda y aplica la configuración

Tras la configuración, clientes, plataformas o NVRs de terceros pueden extraer la señal de vídeo desde la dirección del flujo.

AI Inference​

Sub-móduloCampos clave
Model ManagementModel File, Model Name, Framework (p. ej., RKNN), Algorithm (p. ej., YOLO, nanodet), Type (p. ej., Detection), Version, Size, Operations (Configure / Delete)
Upload ModelArrastrar y soltar o selector de archivos; archivos de modelo RKNN
SenseCraft Model ConversionPunto de entrada View SenseCraft Models; convierte ONNX a RKNN (conjunto de datos de cuantificación opcional)
Model ConfigurationModel Name, Framework, Version, Type, Algorithm, Author, Description, Detection Categories (manual o importación TXT), Post-processing (IOU, Confidence, max_obj)
Inference ConfigurationInference Enable, Running Model, Inference Frequency (FPS), Inference Status, Real-time Inference FPS
Real-time MonitoringCampos de registro: timestamp, task_type, class_id, class_name, score, bbox, detection_count; controles para desactivar, pausar o limpiar
Inference OutputPlantilla de salida, tipo de tarea y método: HTTP, MQTT o UART

Detalles de campos y flujo de trabajo: Configure Detection. Integración de salida: HTTP/UART, MQTT.

Record Settings​

Sub-móduloCampos clave
Recording ConfigurationFormato de grabación, reglas de disparo, horarios
Trigger MethodsAI Inference Trigger (categorías, rango de confianza, áreas de disparo), Scheduled Trigger (intervalo), GPIO Trigger (pin, estado, señal, anti-rebote), Serial Trigger (puerto, comando), HTTPS Trigger (URL de disparo), Loop Trigger (continuo), Sound Event Trigger (modelos Sound Lab y categorías de sonido)
Schedule ManagementPeríodos de tiempo efectivos para las reglas de grabación
Storage ManagementVer y gestionar el espacio de almacenamiento del dispositivo
File PreviewExplorar archivos de vídeo grabados

Paso a paso: Configure Event Recording y Find Recordings and Storage.

Device Info​

Sub-móduloCampos clave
Basic InformationVersiones de hardware/software, uso de recursos del sistema
Time SettingsHora del sistema
Network SettingsEstado de WiFi; información de red detallada por cada red conectada
Connection SettingsActivación de conexión remota SSH, ajustes HTTP, velocidad en baudios del puerto serie
System SettingsVersión y actualización de firmware, reinicio, cambio de contraseña, restablecimiento de fábrica
Export/Import ConfigurationExportar descarga un archivo de ajustes (tar); importar lo carga y lo aplica tras el reinicio

Detalles: Network, Time and Access, Firmware Update and Recovery, Backup and Restore.

Terminal​

  • System Log — registros de operación en tiempo real; filtra por nivel o palabras clave, limpia o descarga archivos de registro para análisis y soporte
  • Terminal console — inicia sesión en la shell del dispositivo desde el navegador sin una herramienta SSH (root / recamera predeterminados)

Detalles: Terminal, SSH and Debug UART; recopilación de registros para soporte: Collect Logs.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...