Saltar al contenido principal

Introducción al reComputer Industrial R20xx

El reComputer Industrial R20xx, alimentado por Raspberry Pi CM5, es un controlador adaptable de IA/IoT en el borde con capacidades de IA. Cuenta con interfaces industriales integrales (2x Ethernet, 4xUSB, 3x RS485, 1x RS232, 8x DI y 8x DO) y opciones flexibles de conectividad inalámbrica (4G/5G, LoRa®, Wi-Fi/BLE), lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones industriales. La serie reComputer Industrial R20xx es ideal para uso en aplicaciones de IA industrial. Puede utilizarse en aspectos como adquisición de datos y monitoreo de procesos, automatización y control de robots, fabricación inteligente, y comunicación y redes industriales. Con su tamaño pequeño, flexibilidad, bajo costo y programabilidad, proporciona un fuerte soporte para sistemas de automatización e IoT y más.

Características

Confiabilidad de Grado Industrial

  • PC compacto sin ventilador con soporte de temperatura amplia -20°C a 60°C
  • Watchdog de hardware
  • Supercondensador UPS (opcional)
  • Carcasa metálica de alta calidad, compatible con instalación en riel DIN y pared
  • Vida útil de producción: reComputer Industrial R2000 permanecerá en producción hasta al menos diciembre de 2030

Computación de IA de Alta Eficiencia

  • Alimentado por Raspberry Pi CM5
  • Broadcom BCM2711 SoC de 64 bits quad-core Cortex-A72 (ARM v8) @ 1.5GHz
  • Hasta 16GB RAM y 64GB eMMC
  • Alimentado por acelerador de IA Hailo-8 hasta 26 TOPS (opcional)

Capacidades Inalámbricas Ricas

  • Wi-Fi integrado
  • BLE integrado
  • Mini-PCIe: LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
  • M.2 KEY-B: 4G/5G

Interfaces Ricas

  • 3x RS485 (aislado), 1x RS232 (aislado), 8x puertos DI aislados, 8x puertos DO aislados
  • 1x Ethernet 10M/100M/1000M (Soporta PoE PD)
  • 1x Ethernet 10M/100M
  • 2x HDMI 2.0
  • 3x USB3.0 Tipo-A
  • 1x USB2.0 Tipo-A
  • 1x USB2.0 Tipo-C (consola USB para actualización del SO)
  • 1x ranura para tarjeta Nano SIM

Especificaciones

Parámetro Descripción
Especificación de Hardware
Serie de ProductoR20xx-12R20xx-10
CPU Raspberry Pi Compute Module 5, 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76
Procesador de IA Pre-instalado 1x Hailo-8 M.2 Aceleración de IA 26TOPS*
Sistema Operativo Raspbian, Debian
RAM 2GB/4GB/8GB/16GB
eMMC 16GB/32GB/64GB
Especificación del Sistema
Entrada de Alimentación DC 9V~36V, Bloque de Terminales de 2 pines
PoE(como dispositivo alimentado)IEEE 802.3at Estándar 25.5W PoE
Interruptor de AlimentaciónNo
Interruptor de Reinicio
Interfaz
Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbps(soporta PoE PD)
1 x 10/100 Mbps IEEE 802.3/802.3u
USB 3 x USB-A 3.0 Host; 1 x USB-A 2.0 Host
1 x USB-C 2.0 (Para flashear SO y Debug)
RS485 3x RS485(Aislado)
RS232 1x RS232(Aislado)
DI 8 x Puertos DI Aislados
Voltaje de Entrada: 5~24V DC
DO 8 x Puertos DO Aislados
Voltaje de Salida: Debajo de 60V DC
Tarjeta SIM1x Ranura para Tarjeta Nano SIM
Ranura M.21x Ranura M.2 M-KEY 2280 para ;SSD NVMe; 1x Ranura M.2 M-KEY 2280 para Acelerador de IA 1x Ranura M.2 NVMe, t, M.2 M-KEY 2280 (Pre-instalado 1x Hailo-8 M.2 Aceleración de IA 26TOPS); 1x Ranura M.2 B-KEY 3042/3052 para 5G/4G LTE;1x Ranura M.2 M-KEY 2280 para SSD NVMe; 1x Ranura M.2 M-KEY 2280 para Acelerador de IA; 1x Ranura M.2 B-KEY 3042/3052 para 5G/4G LTE 2x Ranura M.2 NVMe, t, M.2 M-KEY 2280; 1x Ranura M.2 NVMe, t, M.2 B-KEY
Mini-PCIe1x Mini-PCIe para módulo LoRa
LED4 x indicadores LED
Zumbador1
Botón de Reset1
HDMI2 x HDMI 2.0
Comunicación Inalámbrica
Wi-Fi 2.4/5.0 GHzWi-Fi integrado
BLE 5.0BLE integrado
LoRa®USB LoRa®/SPI LoRa®
Celular 4G/5G4G LTE/5G*
ZigbeeUSB Zigbee*
Estándares
EMCESD: EN61000-4-2, Nivel 3
EFT: EN61000-4-4, Nivel 2
Surge: EN61000-4-5, Nivel 2
CertificaciónCE, FCC
TELEC
RoHS
REACH
Condiciones Ambientales
Protección de IngresoIP40
Temperatura de Operación-20~65 °C
Humedad de Operación10~95% RH
Temperatura de Almacenamiento-40~85 °C
Otros
UPS SupercondensadorMódulo SuperCAP UPS LTC3350*
Watchdog de Hardware1~255s
RTCRTC de Alta Precisión
SeguridadChip de Encriptación TPM 2.0*
ATECC608A
Disipación de CalorSin ventilador
Garantía2 años
Vida útil de ProducciónHasta diciembre de 2036
DeclaraciónLas opciones marcadas con * requieren compra adicional según la lista de accesorios.
Declaración de Estado de Componentes e Interfaces
ReservadoDesignado para uso futuro o expansión.
Opcional Designado para uso futuro o expansión.
Procesador de IA Componentes no esenciales, los usuarios pueden elegir incluir o excluir.
Ocupado Actualmente en uso e integral para la funcionalidad del producto.
IncluidoComponentes esenciales proporcionados con el paquete estándar.

Introducción a Hailo

Introducción al hardware

Hailo ofrece procesadores de IA de vanguardia especialmente diseñados para aplicaciones de aprendizaje profundo de alto rendimiento en dispositivos de borde. Las soluciones de la empresa se enfocan en habilitar la próxima era de IA generativa en el borde, junto con percepción y mejora de video, impulsadas por aceleradores de IA avanzados y procesadores de visión. Y el reComputer_R2000, equipado con el acelerador NPU Hailo-8 que proporciona 26 TOPs de rendimiento de IA, es capaz de lograr más de 200 FPS con YOLOv8s.

Introducción del software

La Suite de Software de IA Hailo proporciona herramientas poderosas para ejecutar modelos de IA de manera eficiente en aceleradores de hardware. Está diseñada para integrarse perfectamente con marcos de aprendizaje profundo existentes, ofreciendo flujos de trabajo fluidos para desarrolladores. El proceso involucra generar un HEF (Archivo Binario Ejecutable Hailo) desde un archivo ONNX en el Entorno de Construcción de Modelos. Una vez creado, el archivo HEF se transfiere a la máquina de inferencia (Entorno de Tiempo de Ejecución), donde se utiliza para ejecutar inferencia con la API HailoRT. El script proporcionado facilita la conversión de un archivo ONNX en un archivo HEF dentro del Entorno de Construcción de Modelos.

Nota: Si quieres aprender más sobre ejemplos de uso de Hailo NPU, por favor haz clic en este enlace.

Descripción General del Hardware

Descripción General del Sistema

Descripción General de la Interfaz

Descripción General de la Placa Principal

Diagrama de Alimentación

El reComputer Industrial R20xx soporta dos opciones de fuente de alimentación: terminal DC y puerto PoE. Esto proporciona flexibilidad en la selección de fuente de alimentación y permite una fácil integración con varias fuentes de energía.

Terminal de Alimentación de 2 Pines

El reComputer Industrial R2000 se alimenta con un voltaje DC terminal de 9~36V. La fuente de alimentación se conecta a través del conector de bloque terminal de alimentación de 2 pines.

Para conectar a tierra el reComputer Industrial R2000, el cable de tierra puede asegurarse al tornillo ubicado a la derecha del terminal de alimentación.

PoE

El puerto ETH0(PoE PD) del reComputer Industrial R2000 puede soportar alimentación PoE, proporcionando una manera conveniente y eficiente de alimentar el dispositivo a través de Ethernet. Esta opción simplifica el proceso de instalación y reduce la cantidad de cableado requerido, convirtiéndolo en una solución ideal para aplicaciones con fuentes de alimentación limitadas o donde las tomas de corriente no están fácilmente disponibles.

  • PoE PD: IEEE 802.3at, 25.5W Máx

Nota: Vale la pena señalar que el módulo PoE proporcionado con el reComputer Industrial R2000 cumple con el estándar IEEE 802.3at y puede proporcionar una fuente de alimentación máxima de 25W. Por lo tanto, si hay necesidad de conectar periféricos de alta potencia como módulos 5G o 4G, la alimentación PoE puede no ser suficiente. En este caso, se recomienda usar el terminal DC para la alimentación en su lugar para asegurar una operación estable y confiable del dispositivo.

Encendido y Apagado

El reComputer Industrial R2000 no viene con un botón de encendido por defecto, y el sistema se iniciará automáticamente una vez que se conecte la alimentación. Al apagar, por favor selecciona la opción de apagado en el sistema operativo y espera a que el sistema se apague completamente antes de cortar la alimentación. Para reiniciar el sistema, simplemente reconecta la alimentación.

Diagrama de Bloques

Diagrama IIC

Descripción de la Interfaz

TipoDescripción
Ethernet1 x 10/100/1000 Mbps (soporta POE PD) ; 1 x 10/100 Mbps IEEE802.3/802.3u
USB3 x USB-A 3.0 Host ; 1 x USB-C 2.0 (para flashear SO y Debug)
RS4853x RS485 (aislado)
RS2321x RS232 (aislado)
DI8 x Puertos DI Aislados (Voltaje de Entrada: 5-24V DC)
DO8 x Puertos DO Aislados (Voltaje de Salida: 60V DC)
HDMI2 x HDMI 2.0
LED4 x indicadores LED
Ranura para Tarjeta SIMsoporta Tarjeta Nano SIM
Ranura M.2 M-KEY1x 2280 para M.2 NVMe SSD ; 1x 2280 para Acelerador de IA
Ranura M.2 B-KEY1x para 5G/4G LTE
Ranura mini PCIe1x para 4G LTE/LoRa/Zigbee
Zumbador1
Botón de Reset1

Estado del Indicador LED

El reComputer Industrial R2000 cuenta con 4 indicadores LED que sirven para señalar el estado operacional de la máquina. Por favor consulta la tabla a continuación para las funciones específicas y el estado de cada LED:

Nombre ColorEstadoDescripción
PWR Verde EncendidoEl dispositivo ha sido conectado a la alimentación.
ApagadoEl dispositivo no está conectado a la alimentación.
ACT VerdeEncendidoBajo Linux este pin parpadeará para indicar acceso a eMMC. Si ocurre algún error durante el arranque, entonces este LED parpadeará un patrón de error que puede ser decodificado usando la tabla de búsqueda( Documentación de Raspberry Pi - Configuración) en el sitio web de Raspberry Pi.
USER Verde/Rojo/AzulNecesita ser definido por el usuario.
4G/5G Verde EncendidoLa marcación es exitosa y la conexión es normal.
ApagadoLa señal 4G/5G no está conectada o el dispositivo no está encendido.

Tabla de Estado ACT

Parpadeos largosParpadeos cortosEstado
03Fallo genérico al arrancar
04start*.elf no encontrado
07Imagen del kernel no encontrada
08Fallo de SDRAM
09SDRAM insuficiente
010En estado HALT
21Partición no FAT
22Falló al leer de la partición
23Partición extendida no FAT
24Discrepancia de firma/hash de archivo - Pi 4
44Tipo de placa no soportado
45Error fatal de firmware
46Fallo de alimentación tipo A
47Fallo de alimentación tipo B

Si el LED ACT parpadea en un patrón regular de cuatro parpadeos, no puede encontrar bootcode(start.elf). Si el LED ACT parpadea en un patrón irregular entonces el arranque ha comenzado. Si el LED ACT no parpadea, entonces el código EEPROM podría estar corrupto, intenta de nuevo sin nada conectado para asegurarte. Para más detalles por favor revisa el foro de Raspberry Pi: STICKY: ¿Tu Pi no arranca? (El Sticky de Problemas de Arranque) - Foros de Raspberry Pi. Para más detalles por favor revisa el foro de Raspberry Pi

Indicador USER

El reComputer Industrial R2000 contiene un indicador USER, y los usuarios pueden personalizar el estado según las necesidades reales.

Zumbador

El reComputer Industrial R2000 contiene un zumbador activo, que puede ser usado para varios propósitos como alarmas y notificaciones de eventos. Ingresa en la terminal del reComputer Industrial R2000:

cat /sys/kernel/debug/gpio

Este comando mostrará que el GPIO correspondiente al Buzzer_EN es gpio627.

RS485

El equipo de la serie reComputer Industrial R20xx incluye 3x puertos RS485, terminales phoenix de 6 pines con espaciado de 3.5mm. La serigrafía de un solo RS485 es "A/B/GND".

Definiciones de Pines
Las asignaciones de pines del terminal son las siguientes:

Diagrama esquemáticoID del PinNombre del Pin
1RS485-2_A
3RS485-2_B
5RS485-2_GND
7RS485-3_A
9RS485-3_B
11RS485-3_GND
8RS485-4_A
10RS485-4_B
12RS485-4_GND

Conexión de Cables El diagrama esquemático de los cables RS485 es el siguiente:

Nota: El empaque del producto contiene algunas resistencias terminales de 120 Ohm. Puedes usarlas según sea necesario al comunicarte vía RS485.

RS232

El equipo de la serie reComputer Industrial R2000 incluye 1x puerto RS232, terminales phoenix de 6 pines con espaciado de 3.5mm. La serigrafía de un solo RS232 es "TX/RX/GND".

Definición de Pines

Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Diagrama esquemáticoID del PinNombre del Pin
2RS232-1_TX
4RS232-1_RX
6RS232-1_GND

Conexión de Cables El diagrama esquemático de los cables RS232 es el siguiente:

DI (Entrada Digital)

El equipo de la serie reComputer Industrial R2000 incluye 8x puertos DI, terminales phoenix de 3 pines con espaciado de 3.5mm. La serigrafía de un solo DI es "DI/G_DI".

Definición de Pines

Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Diagrama esquemáticoID del PinNombre del Pin
13DI1
15DI2
17DI3
19DI4
21DI5
23DI6
25DI7
27DI8
29G_DI

Conexión de Cables El diagrama esquemático de un solo cable DI es el siguiente:

EsquemáticoParámetroDescripción
Tipo de EntradaPNP
Protección de Aislamiento5kV
DI a G_DIEstado ON: 5~30 VDC

Nota Para detalles sobre las pruebas de DI, consulta la sección enlace.

DO (Salida Digital)

El equipo de la serie reComputer Industrial R2000 incluye 8x puertos DO, terminales phoenix de 3 pines con espaciado de 3.5mm. La serigrafía de un solo DO es "DO/G_DO". Definición de Pines Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Diagrama esquemáticoID del PinNombre del Pin
14DO1
16DO2
18DO3
20DO4
22DO5
24DO6
26DO7
28DO8
30G_DO

Conexión de Cables

El diagrama esquemático de un solo cable DO es el siguiente:

EsquemáticoParámetroDescripción
Tipo de SalidaTransistor
Protección de Aislamiento5kV
Salida < 60V DC

Interruptor de Arranque

El Interruptor de Arranque del reComputer Industrial R20xx está conectado al pin nRPI_BOOT del CM5. Este interruptor proporciona a los usuarios la opción de seleccionar la fuente de arranque entre eMMC y USB. En modo normal, el interruptor debe estar alejado del lado con la etiqueta "BOOT", permitiendo que el sistema arranque desde eMMC. Por el contrario, cuando los usuarios necesitan flashear la imagen del sistema, deben colocar el interruptor hacia la etiqueta "BOOT", permitiendo que el sistema arranque desde la interfaz USB Type-C.

Posición del InterruptorModoDescripciónnRPI-BOOT
imageModo normalArrancar desde eMMCBajo
imageModo flashArrancar desde USBAlto

USB

El reComputer Industrial R20xx está equipado con 1x puerto USB Type-C y 4x puertos USB Type-A. Consulta la tabla a continuación para sus funciones y descripciones.

Distinción de tipoCantidadProtocoloFunciónDescripción
Type-C*1USB 2.0USB-DeviceUsado para depuración de puerto serie, grabación de imagen, etc.
Type-A*1USB 2.0USB-HostConectar diferentes dispositivos USB como memorias flash, teclados USB o ratones.
Type-A*3USB 3.0USB-HostConectar diferentes dispositivos USB como memorias flash, teclados USB o ratones.

Ranura SIM (Interna)

El equipo de la serie reComputer Industrial R2000 incluye una ranura interna para tarjeta Nano SIM, que se utiliza para instalar una tarjeta Nano SIM para obtener señales 5G/4G. Las diferencias de tamaño entre las tarjetas SIM estándar, Micro SIM y Nano SIM son las siguientes:

Nota
Ten en cuenta que la versión estándar del reComputer Industrial R2000 no viene con un módulo 5G/4G. Si requieres funcionalidad 5G/4G, debe comprarse por separado un módulo 5G/4G adicional.

Ranura M.2 M-KEY

RanuraProtocolos Soportados
M.2 M-KEY 2280M.2 NVMe SSD
M.2 M-KEY 2280M.2 AI Accelerator

La ranura M.2 M-KEY 2280 en el reComputer Industrial R2000 está diseñada para acomodar SSDs NVMe M.2 2280 de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB y 2TB de capacidad. Esta ranura permite la expansión de almacenamiento de alta velocidad, permitiendo a los usuarios mejorar el rendimiento y la capacidad de su sistema.

Nota
Hay dos usos principales para las tarjetas SSD:

  1. Almacenamiento de Alta Capacidad: Las tarjetas SSD pueden utilizarse para necesidades de almacenamiento de alta capacidad.
  2. Unidad de Arranque con Imagen: Otro uso implica usar el SSD tanto como almacenamiento de alta capacidad como para almacenar imágenes del sistema, permitiendo arrancar directamente desde la tarjeta SSD.

Es importante tener en cuenta que no todas las tarjetas SSD disponibles en el mercado soportan el segundo uso. Por lo tanto, si tienes la intención de usarla como unidad de arranque y no estás seguro sobre qué modelo comprar, recomendamos optar por nuestro SSD de 2TB recomendado (SKU 114993467). Este modelo ha sido probado y verificado para la funcionalidad de arranque, reduciendo el riesgo de problemas de compatibilidad y minimizando los costos de prueba y error.

La ranura M.2 M-KEY 2280 en el reComputer Industrial R2000 está diseñada para acomodar PCIE M.2 AI Accelerator. Y la serie R20xx-12 ha sido preinstalada con un Hailo-8 M.2 AI Acceleration de hasta 26TOPS.

Ranura Mini-PCIe

La ranura MiniPCIe en el reComputer Industrial R2000 está diseñada para acomodar dispositivos como 4G LTE, USB LoRaWAN®, y USB Zigbee.

Ranura M.2 B-KEY

La ranura M.2 B-KEY en el reComputer Industrial R2000 está diseñada para acomodar 5G/4G LTE.

Orificio de Reinicio

Hay un Mini Interruptor de Botón ubicado en el orificio de reinicio del reComputer Industrial R2000. Al presionar este botón con un objeto delgado, el CM5 puede ser reiniciado. Este pin cuando está alto señala que el CM5 ha iniciado. Conducir este pin bajo reinicia el módulo.

Ethernet RJ45

El reComputer R1100 está equipado con dos puertos Ethernet:

NombreTipoVelocidadesPoE PD
ETH0CM5 Gigabit Ethernet nativo10/100/1000 Mbit/sSoportado
ETH1Convertido desde USB10/100 Mbit/sNo Soportado

El reComputer Industrial R2000 viene con dos puertos Ethernet RJ45. ETH0 es una interfaz Gigabit Ethernet nativa del CM5 que soporta tres velocidades diferentes: 10/100/1000 Mbit/s. Puede habilitar la entrega de power-over-Ethernet (PoE) a través de esta interfaz, proporcionando energía al reComputer Industrial R2000. El otro ETH1 soporta 10/100 Mbit/s que es convertido desde USB.

HDMI

El reComputer Industrial R2000 cuenta con 2x interfaz HDMI nativa del CM5, soportando hasta 4K @ 60 fps de salida de video. Es ideal para aplicaciones que requieren múltiples pantallas, permitiendo a los usuarios mostrar su contenido en pantallas externas grandes.

RTC

El reComputer Industrial R2000 cuenta con un circuito RTC alimentado por el capacitor, permitiéndole mantener la funcionalidad de cronometraje incluso en caso de pérdida de energía.

Watchdog

El reComputer Industrial R2000 viene equipado con un circuito watchdog de hardware independiente que asegura el reinicio automático del sistema en caso de fallos anormales del sistema. El circuito watchdog se implementa a través de RTC y permite tiempos de alimentación flexibles de 1 a 255 segundos.

Interfaces y Módulos Opcionales

El reComputer Industrial R2000 soporta una rica selección de módulos de expansión y accesorios, haciéndolo adecuado para una amplia gama de escenarios y requisitos. Si estás interesado en personalizar el reComputer Industrial R2000, por favor contacta [email protected] para más información. Aquí está la lista de accesorios y módulos opcionales:

ObservaciónArtículoNombre del ProductoSKU
Debe usarse junto para la Función LoRa®WANMódulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región (USB) - US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-US915114992629
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-US915114992991
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(SPI)-EU868114993268
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(SPI)-EU868114992549
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-EU868114992628
Antena LoRa®Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Módulo ZigbeeMódulo Zigbee USB Mini-PCIe110992005
Antena ZigbeeKit de Antena Zigbee para reComputer R110061641
Antena 4G con módulo 4G para función 4G, antena GPS con módulo 4G para función GPSMódulo 4GMódulo LTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIe - para América del Norte113991134
Módulo LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIe - para EMEA y Tailandia113991135
Módulo LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIe - para Australia113991174
Módulo LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIe - para Tailandia113991214
Módulo LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIe - para Malasia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de Antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de Antena GPS para Módulo 4G EC25110061521
Chip de Encriptación TPM 2.0Módulo TPM 2.0 con infineon SLB9670114993114
Tarjeta SSDNVMe M.2 2280 SSD 2TB114993467
NVMe M.2 2280 SSD 1TB114993467
512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 SSD Interno112990247
256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 SSD Interno112990246
128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 SSD Interno112990226
Este módulo necesita ser soldado en la placa portadora del reComputer Industrial R20xxPoEKit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM110991925
UPSMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004

La placa base del reComputer Industrial R20xx cuenta con dos ranuras Mini-PCIe. La ranura Mini-PCIe 1 soporta módulo 4G, módulo LoRa® usando el protocolo USB y módulo Zigbee usando protocolo USB; mientras que la ranura Mini-PCIe 2 soporta módulo LoRa® usando el protocolo USB y SPI y módulo Zigbee usando protocolo USB. Adicionalmente, el módulo 4G y el módulo LoRa® no deberían usarse al mismo tiempo, no se pueden conectar dos módulos LoRa® en la placa.

Nota No se pueden conectar 2 módulos LoRa® en la placa.

Wi-Fi/BLE

El reComputer Industrial R20xx está alimentado por el CM5 con una versión Wi-Fi/BLE integrada, proporcionando los mismos parámetros Wi-Fi/BLE que el CM5. Para información detallada de parámetros, por favor consulta el sitio web oficial de Raspberry Pi.

Módulo 4G

La placa base del reComputer Industrial R20xx cuenta con una Ranura M.2 B-KEY y una Ranura Mini-PCIe, ambas ranuras M.2 B-KEY y Mini-PCIe soportan un módulo 4G. El módulo 4G EC25 de Quectel ha sido completamente probado para ser compatible con el reComputer Industrial R20xx.

Módulo 5G

La placa base del reComputer Industrial R20xx cuenta con una Ranura M.2 B-KEY, soportando un módulo 4G/5G usando el protocolo USB. El módulo 4G EC25 de Quectel ha sido completamente probado para ser compatible con el reComputer Industrial R20xx.

Nota Tenga en cuenta que si requiere funcionalidad 4G/5G, es necesario comprar el módulo 4G correspondiente y la antena externa, y seguir las instrucciones en la sección 4.5 "Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena".

Módulo LoRa®

La ranura Mini-PCIe soporta módulos LoRa® utilizando el protocolo USB y SPI. El módulo WM1302 de Seeed Studio ha sido completamente probado para ser compatible con el reComputer Industrial R2000.

Nota Tenga en cuenta que si requiere funcionalidad LoRa®, es necesario comprar el módulo LoRa® correspondiente y la antena externa, y seguir las instrucciones en la sección 4.5 "Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena".

Módulo Zigbee

La ranura Mini-PCIe ofrece soporte para módulos Zigbee que utilizan el protocolo USB, permitiendo la integración perfecta de la funcionalidad Zigbee en dispositivos compatibles. Esta característica permite una comunicación y control eficientes dentro de las redes Zigbee, mejorando la versatilidad y conectividad del sistema. Con la ranura Mini-PCIe disponible para módulos Zigbee, los usuarios tienen la flexibilidad de implementar diversas aplicaciones para una mayor confiabilidad.

Nota
Tenga en cuenta que si requiere funcionalidad Zigbee, es necesario comprar el módulo Zigbee correspondiente y la antena externa, y seguir las instrucciones en la sección 4.5 "Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena".

SSD

El reComputer Industrial R2000 soporta SSD NVMe 2280 a través del uso de una ranura PCIe(J7). Es importante tener en cuenta que el PCIe del CM5 es gen2.0 con una velocidad teórica máxima de 5Gbps. Si está utilizando un SSD Gen3.0 o superior, puede que no sea capaz de alcanzar la velocidad máxima del SSD. Después de las pruebas, el reTerminal DM con SSD instalado puede alcanzar una velocidad máxima de escritura de 230MB/s y una velocidad máxima de lectura de 370MB/s. Si no está seguro de qué SSDs son compatibles, puede comprar siguiendo la lista de accesorios a continuación.

Nota Tenga en cuenta que: Los resultados de las pruebas de velocidad pueden variar dependiendo del modelo de SSD, método de prueba y entorno de prueba. Los valores proporcionados aquí son solo para propósitos de referencia y fueron obtenidos en el laboratorio de Seeed.

Nota Hay dos usos principales para las tarjetas SSD:

  1. Almacenamiento de Alta Capacidad: Las tarjetas SSD pueden utilizarse para necesidades de almacenamiento de alta capacidad.
  2. Unidad de Arranque con Imagen: Otro uso implica utilizar el SSD tanto como almacenamiento de alta capacidad como para almacenar imágenes del sistema, permitiendo arrancar directamente desde la tarjeta SSD. Es importante tener en cuenta que no todas las tarjetas SSD disponibles en el mercado soportan el segundo uso. Por lo tanto, si tiene la intención de usarla como unidad de arranque y no está seguro sobre qué modelo comprar, recomendamos optar por nuestro SSD recomendado de 1TB(SKU 112990267). Este modelo ha sido probado y verificado para funcionalidad de arranque, reduciendo el riesgo de problemas de compatibilidad y minimizando los costos de prueba y error.

Chip de Encriptación TPM 2.0

El TPM cuenta con el OPTIGA™ TPM SLB9670 de Infineon que cumple con la especificación TPM 2.0 del Trusted Computing Group (TCG) y se recomienda como chip de encriptación para el reComputer Industrial R2000. El chip cuenta con una interfaz SPI aplicada para el puerto J26 en la placa, para habilitar una raíz de confianza para la integridad de la plataforma, atestación remota y servicios criptográficos.

Módulo UPS (Fuente de Alimentación Ininterrumpida)

El UPS es 7F, que opera en serie. El módulo UPS está posicionado entre los componentes DC5V y CM5, con una señal GPIO utilizada para alertar a la CPU en caso de una pérdida de energía del suministro de 5V. Al recibir esta señal, la CPU ejecuta un script urgente antes de que la energía del supercondensador se agote, iniciando un comando "$ shutdown". La duración de respaldo proporcionada por el UPS depende en gran medida de la carga del sistema. A continuación se presentan algunos escenarios típicos probados con un módulo CM5 que cuenta con 4GB de RAM, almacenamiento eMMC de 32GB y un módulo Wi-Fi.

Modo de OperaciónTiempo(s)Observación
Inactivo15Prueba bajo condiciones inactivas con programa controlador oficial cargado
Carga completa de CPU6stress -c 4 -t 10m -v &
nota

Para la función UPS por favor contáctenos para más información, y la señal de alarma es LOW activa.

Recursos Adicionales

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...