Saltar al contenido principal

Guía de ensamblaje de reComputer Industrial R22xx

El reComputer Industrial R22xx es compatible con una variedad de comunicaciones inalámbricas IoT, incluyendo 4G, 5G, LoRa®, Wi-Fi/BLE y Zigbee. Admite expansión mediante una ranura M.2 para almacenamiento SSD o capacidades de IA mediante un acelerador NPU. Si decides incluir el acelerador de IA directamente en tu compra, obtendrás 26 TOPS adicionales de potencia de cómputo. Además, nuestros servicios de ingeniería de hardware incluyen personalización de logotipo, marca del embalaje, etiquetado, grabación de firmware y servicios de imagen, proporcionando un soporte integral adaptado a tus necesidades específicas.

Este Wiki te mostrará cómo ensamblar y desensamblar la unidad para instalar componentes periféricos, así como las opciones de montaje.

Requisitos de hardware

Debes preparar el siguiente hardware

  • reComputer Industrial R22xx x 1
  • Accesorios
  • Juego de destornilladores
    • Punta Phillips + 3.5
    • Punta Phillips + 3.0
    • Punta plana - 2.5

Guía de desensamblaje del dispositivo

Seguir estos pasos debería ayudarte a desensamblar el dispositivo sin ningún problema.

Paso 1: Retira los cuatro tornillos de la parte inferior y quita los paneles frontal y trasero:

  • Localiza y desenrosca los cuatro tornillos situados en la parte inferior del dispositivo utilizando un destornillador adecuado.
  • Una vez retirados los tornillos, levanta con cuidado los paneles frontal y trasero del dispositivo.

Paso 2: Desenrosca las tuercas de los conectores de antena laterales y retira el panel inferior.

Paso 3: Retira la placa de expansión.

Paso 4: Retira los cuatro tornillos que fijan la PCB en su lugar

Instalación de una tarjeta Nano SIM

Paso 1: Inserta la tarjeta Nano SIM en la ranura SIM.

Instalación de un SSD

Paso 1: Retira la tapa trasera siguiendo la guía de desensamblaje.

Paso 2: Inserta el SSD en el zócalo M.2 y aprieta los tornillos.

Ensamblar el acelerador de IA M.2

Paso 1: Desensambla todo el dispositivo siguiendo la sección 4.1 "Disassembly Guide". Paso 2: Inserta el acelerador de IA en el zócalo M.2 y aprieta los tornillos.

Ensamblar el módulo y la antena 5G/4G/LoRa®/Zigbee

Paso 1: Retira la placa de expansión y coloca el módulo 4G/módulo LoRa®/módulo Zigbee en la ranura Mini-PCIe/M.2 B-KEY y aprieta los tornillos.

Paso 2: Conecta el alimentador al orificio de la antena en la carcasa como se muestra en el siguiente diagrama.

Paso 3: Instala el alimentador en la base de antena del módulo correspondiente.

Ensamblar el módulo TPM 2.0

Paso 1: Retira la tapa trasera siguiendo la guía de desensamblaje.

Paso 2: Inserta el módulo TPM 2.0 en el zócalo J26.

Ensamblar el módulo UPS y PoE

Paso 1: Antes de instalar el módulo UPS y PoE en el lado del módulo CM5 de la placa, desensambla todo el dispositivo siguiendo la guía de desensamblaje proporcionada.

Paso 2: Instala el módulo UPS**

  • Utilizando dos tornillos PM2.0xL5.0 y separadores M2.0x5.0, fija el módulo UPS en dos orificios sin almohadillas de contacto metálicas.
  • Asegúrate de que el módulo UPS esté correctamente alineado y firmemente sujeto utilizando los tornillos y separadores proporcionados.

Paso 3:Instala el módulo PoE

  • Alinea el módulo PoE con la ranura designada en la placa.
  • Suelda con cuidado el módulo PoE en la placa, asegurando precisión para evitar daños a los componentes cercanos.

Guía de montaje

Guía de montaje en carril DIN

reComputer Industrial R21xx ofrece varios métodos de instalación. El clip para carril DIN y los tornillos de instalación están incluidos en el embalaje. Sigue el diagrama para fijar correctamente el clip de carril DIN a los orificios de montaje en el lateral del dispositivo. Una vez que los tornillos estén bien apretados, podrás instalar el dispositivo en el carril de montaje.

Pasos de instalación

  • Paso 1: Coloca el dispositivo y el clip de carril en el borde superior del carril de perfil estándar en la posición mostrada y empuja el dispositivo hacia abajo.
  • Paso 2: Gira el clip de carril del dispositivo desde abajo a través del carril de perfil estándar.
  • Paso 3: Empuja el dispositivo en la dirección del carril de perfil estándar. Oirás que el dispositivo encaja en su lugar.

Pasos de retirada

  • Paso 1: Empuja hacia abajo el dispositivo hasta que sea liberado por el clip de carril.
  • Paso 2: Gira el dispositivo fuera del carril de perfil estándar.
  • Paso 3: Levanta el dispositivo hacia arriba y retíralo

Guía de montaje en pared

El método de montaje vertical también es adecuado para reComputer Industrial R2000; sin embargo, los soportes de montaje no están incluidos en la caja y deben adquirirse por separado.

Pasos de instalación

  • Paso 1: Coloca los soportes de montaje en la parte trasera del dispositivo.
  • Paso 2: Fija los soportes con los tornillos suministrados.
  • Paso 3: Marca los orificios de perforación, taladra los orificios necesarios en la pared y fija el dispositivo a la pared utilizando dos tornillos.

Lista de accesorios

ÍtemProductoNombre del productoSKU
Módulo LoRa®Módulo de puerta de enlace LoRaWAN opcional por región (SPI)-US915114992969
Módulo de puerta de enlace LoRaWAN opcional por región (SPI)-EU868114993268
Módulo de puerta de enlace LoRaWAN opcional por región (USB)-US915114992991
Módulo de puerta de enlace LoRaWAN opcional por región (USB)-EU868114992628
Antena LoRa®Kit de antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Antena Wi-Fi/BLEKit de antena para Raspberry Pi Compute Module 4114992364
Módulo 4GMódulo LTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIe - para Norteamérica113991134
Módulo LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIe - para EMEA y Tailandia113991135
Módulo LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIe - para Australia113991174
Módulo LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIe - para Tailandia113991214
Módulo LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIe - para Malasia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de antena GPS para módulo 4G EC25110061521
Supercondensador UPSMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004
Chip de cifrado TPM 2.0Módulo TPM 2.0 con infineon SLB9670114993114
Tarjeta SSDNVMe M.2 2280 SSD 2TB112990267
NVMe M.2 2280 SSD 1TB112990267
SSD interno 512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990247
SSD interno 256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990246
SSD interno 128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990226
Adaptador de corrienteAdaptador de corriente 3P-Black-19V-4.74A/7.4*5mm313080684
Cable de alimentación AC Cloverleaf - US313990332
Cable de alimentación AC Cloverleaf - UK313990328
Cable de alimentación AC Cloverleaf - JP106990469
Cable de alimentación AC Cloverleaf - EU106990468
Cable de alimentación AC Cloverleaf - CN106990470

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...