Saltar al contenido principal

Introducción a reComputer Industrial R22xx

El reComputer Industrial R22xx, impulsado por Raspberry Pi CM5, es un NVR de IA en el borde adaptable con capacidades de IA. Incorpora interfaces industriales completas (5x Ethernet, 4xUSB, 2x RS485, 1x RS232, 1x CAN FD, 4x DI y 4x DO) y opciones de conectividad inalámbrica flexibles (4G/5G, LoRa®, Wi-Fi/BLE), lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones industriales.

La serie reComputer Industrial R22xx es ideal para su uso en aplicaciones industriales de IA. Puede utilizarse en aspectos como adquisición de datos y monitorización de procesos, automatización y control de robots, fabricación inteligente, así como comunicación y redes industriales. Gracias a su tamaño reducido, flexibilidad, bajo coste y programabilidad, proporciona un sólido soporte para sistemas de automatización e IoT y más.

Características

Fiabilidad de grado industrial

  • PC compacto sin ventilador con amplio rango de temperatura de -20 °C a 50 °C
  • Watchdog de hardware
  • Supercondensador UPS (opcional)
  • Caja metálica de alta calidad, compatible con montaje en carril DIN y en pared
  • Vida útil de producción: reComputer Industrial R22xx permanecerá en producción al menos hasta enero de 2036

Computación de IA de alta eficiencia

  • Impulsado por Raspberry Pi CM5
  • Broadcom BCM2711 SoC de 64 bits Cortex-A72 (ARM v8) de cuatro núcleos a 1,5 GHz
  • Hasta 16GB de RAM y 64GB eMMC
  • Impulsado por el acelerador de IA Hailo-8 de hasta 26 TOPS

Amplias capacidades inalámbricas

  • Wi-Fi integrado
  • BLE integrado
  • Mini-PCIe: LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
  • M.2 KEY-B: 4G/5G

Interfaces abundantes

  • 2x RS485 (aislados), 1x RS232 (aislado), 4x puertos DI aislados, 4x puertos DO aislados
  • 4 x 10/100/1000 Mbps (compatible con PoE PSE)
  • 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u
  • 2x HDMI 2.0
  • 4x USB3.0 Tipo A
  • 1x USB2.0 Tipo C (consola USB para actualización del SO)
  • 1x ranura para tarjeta Nano SIM

Especificaciones

Parámetro Descripción
Especificación de hardware
Serie de productosR22xx-12
CPU Módulo de cómputo Raspberry Pi 5, Arm Cortex-A76 de 64 bits de cuatro núcleos a 2,4 GHz
Procesador de IA 1x Hailo-8 M.2 de aceleración de IA preinstalado, 26TOPS
Sistema operativo Raspbian, Debian
RAM 2GB/4GB/8GB/16GB
eMMC 16GB/32GB/64GB
Especificación del sistema
Entrada de alimentación DC 9V~36V, bloque de terminales de 2 pines
PoE (como dispositivo alimentado)Estándar IEEE 802.3at PoE de 25,5 W
Interruptor de alimentaciónNo
Interruptor de reinicio
Interfaz
Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbps (compatible con PoE PD)
1 x 10/100 Mbps IEEE 802.3/802.3u
USB 4 x USB-A 3.0 Host
1 x USB-C 2.0 (para flashear el SO y depuración)
RS485 2x RS485 (aislados)
RS232 1x RS232 (aislado)
DI 4 x puertos DI aislados
Tensión de entrada: 5~24V DC
DO 4 x puertos DO aislados
Tensión de salida: por debajo de 60V DC
Tarjeta SIM1x ranura para tarjeta Nano SIM
Ranura M.22x ranuras M.2 M-key 2280 para SSD NVMe; 1x ranura M.2 M-key 2240 para acelerador de IA (1x Hailo-8 M.2 de aceleración de IA de 26TOPS preinstalado); 1x ranura M.2 B-key 3042/3052 para 5G/4G LTE
Mini-PCIe1x Mini-PCIe para módulo LoRa
LED4 x indicadores LED
Zumbador1
Botón de reinicio1
HDMI2 x HDMI 2.0
Comunicación inalámbrica
Wi-Fi 2.4/5.0 GHzWi-Fi integrado
BLE 5.0BLE integrado
LoRa®USB LoRa®/SPI LoRa®
Celular 4G/5G4G LTE/5G*
ZigbeeUSB Zigbee*
Normas
EMCESD: EN61000-4-2, Nivel 3
EFT: EN61000-4-4, Nivel 2
Sobretensión: EN61000-4-5, Nivel 2
CertificaciónCE, FCC
TELEC
RoHS
REACH
Condiciones ambientales
Grado de protecciónIP40
Temperatura de funcionamiento-20~50 °C
Humedad de funcionamiento10~95% RH
Temperatura de almacenamiento-40~85 °C
Otros
UPS de supercondensadorMódulo SuperCAP UPS LTC3350*
Watchdog de hardware1~255s
RTCRTC de alta precisión
SeguridadChip de cifrado TPM 2.0*
ATECC608A
Disipación de calorSin ventilador
Garantía2 años
Vida útil de producciónHasta enero de 2036
DeclaraciónLas opciones marcadas con * requieren una compra adicional según la lista de accesorios.
Declaración de estado de componentes e interfaces
ReservadoDesignado para uso o expansión futura.
Opcional Designado para uso o expansión futura.
Procesador de IA Componentes no esenciales; los usuarios pueden elegir incluirlos o no.
Ocupado Actualmente en uso e integral para la funcionalidad del producto.
IncluidoComponentes esenciales proporcionados con el paquete estándar.

Introducción a Hailo

Introducción de hardware

Hailo ofrece procesadores de IA de vanguardia diseñados específicamente para aplicaciones de deep learning de alto rendimiento en dispositivos de borde. Las soluciones de la compañía se centran en habilitar la próxima era de IA generativa en el borde, junto con percepción y mejora de vídeo, impulsadas por aceleradores de IA avanzados y procesadores de visión. Y el reComputer_R22xx, equipado con el acelerador NPU Hailo-8 que proporciona 26 TOPs de rendimiento de IA, es capaz de alcanzar más de 200 FPS con YOLOv8s.

Introducción de software

La Hailo AI Software Suite proporciona potentes herramientas para ejecutar modelos de IA de forma eficiente en aceleradores de hardware. Está diseñada para integrarse sin problemas con los marcos de deep learning existentes, ofreciendo flujos de trabajo fluidos para los desarrolladores. El proceso implica generar un HEF (Hailo Executable Binary File) a partir de un archivo ONNX en el entorno de construcción de modelos. Una vez creado, el archivo HEF se transfiere a la máquina de inferencia (entorno de ejecución), donde se utiliza para ejecutar la inferencia con la API HailoRT. El script proporcionado facilita la conversión de un archivo ONNX en un archivo HEF dentro del entorno de construcción de modelos.

Nota: Si deseas aprender más sobre ejemplos de uso de Hailo NPU, haz clic en este enlace.

Descripción general del hardware

Descripción general del sistema

Descripción general de la interfaz

Descripción general de la placa principal

Diagrama de alimentación

El reComputer Industrial R22xx admite dos opciones de alimentación: terminal de CC y puerto PoE. Esto proporciona flexibilidad en la selección de la fuente de alimentación y permite una fácil integración con diversas fuentes de energía.

Terminal de alimentación de 2 pines

El reComputer Industrial R22xx se alimenta con un voltaje de CC de terminal de 9~36V. La fuente de alimentación se conecta a través del conector de bloque de terminal de alimentación de 2 pines.

Para conectar a tierra el reComputer Industrial R22xx, el cable de tierra se puede fijar al tornillo ubicado a la derecha del terminal de alimentación.

PoE

El puerto ETH1~4 (PoE PSE) del reComputer Industrial R22xx admite una entrada de alta potencia de hasta 40W. Esto proporciona una forma cómoda y eficiente de alimentar el dispositivo a través de Ethernet, lo que simplifica significativamente el proceso de instalación y reduce los requisitos de cableado. Es una solución ideal para despliegues industriales con fuentes de alimentación limitadas o donde es difícil acceder a tomas de corriente tradicionales.

  • PoE PSE (Power Sourcing Equipment)

Nota: Aunque el puerto ETH0 admite una robusta entrada PoE de 40W, el reComputer Industrial R2235-12 integra el Raspberry Pi CM5 de alto rendimiento y un acelerador de IA Hailo-8 de 26 TOPS. Si tu aplicación requiere inferencia de IA a plena carga mientras utilizas simultáneamente periféricos de alto consumo (como módulos 4G/5G o SSD NVMe) o controlas múltiples cámaras de alta potencia a través de los puertos PSE, se recomienda utilizar el terminal de CC (9-36V) como fuente de alimentación. Esto garantiza la máxima estabilidad y el máximo rendimiento durante cargas de trabajo de alta intensidad.

Consumo de energía

El reComputer Industrial R22xx no incluye un botón de encendido por defecto, y el sistema se iniciará automáticamente una vez que se conecte la alimentación. Al apagar, selecciona la opción de apagado en el sistema operativo y espera a que el sistema se apague por completo antes de cortar la alimentación. Para reiniciar el sistema, simplemente vuelve a conectar la alimentación.

Diagrama de bloques

Descripción de la interfaz

TipoDescripción
Ethernet4 x 10/100/1000 Mbps (compatible con PoE PSE) ; 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u
USB4 x USB-A 3.0 Host ; 1 x USB-C 2.0 (para flashear el SO y depuración)
RS4852x RS485 (aislados)
RS2321x RS232 (aislado)
CAN1x puerto CAN FD aislado
DI4 x puertos DI aislados (voltaje de entrada: 5-24V CC)
DO4 x puertos DO aislados (voltaje de salida: < 60V CC)
HDMI2 x HDMI 2.0
LED4 x indicadores LED
Ranura para tarjeta SIMadmite tarjeta Nano SIM
Ranura M.2 M-KEY2x ranura M.2 M-key 2280 para SSD NVMe;1x ranura M.2 M-key 2240 para acelerador de IA (preinstalado 1x Hailo-8 M.2 Aceleración de IA 26TOPS)
Ranura M.2 B-KEY1x para 5G/4G LTE
Ranura mini PCIe1x para 4G LTE/LoRa/Zigbee
Zumbador1
Botón de reinicio1

Estado de los indicadores LED

El reComputer Industrial R22xx cuenta con 4 indicadores LED que sirven para señalar el estado de funcionamiento de la máquina. Consulta la siguiente tabla para conocer las funciones específicas y el estado de cada LED:

Nombre ColorEstadoDescripción
PWR Verde OnEl dispositivo se ha conectado a la alimentación.
OffEl dispositivo no está conectado a la alimentación.
ACT NaranjaOnEn Linux este pin parpadeará para indicar el acceso a la eMMC. Si se produce algún error durante el arranque, este LED parpadeará con un patrón de error que puede descodificarse utilizando la tabla de consulta (Raspberry Pi Documentation - Configuration) en el sitio web de Raspberry Pi.
USER Verde/Rojo/AzulDebe ser definido por el usuario.
4G/5G Verde OnLa marcación es correcta y la conexión es normal.
OffLa señal 4G/5G no está conectada o el dispositivo no está encendido.

El indicador de estado 4G/5G está sujeto a las especificaciones específicas del módulo; la información de la tabla es solo de referencia.

Tabla de estado de ACT

Destellos largosDestellos cortosEstado
03Fallo genérico de arranque
04start*.elf no encontrado
07Imagen del kernel no encontrada
08Fallo de SDRAM
09SDRAM insuficiente
010En estado HALT
21Partición no FAT
22Error al leer desde la partición
23Partición extendida no FAT
24No coincide la firma/hash del archivo - Pi 4
44Tipo de placa no compatible
45Error fatal de firmware
46Fallo de alimentación tipo A
47Fallo de alimentación tipo B

Si el LED ACT parpadea en un patrón regular de cuatro destellos, no puede encontrar el bootcode (start.elf). Si el LED ACT parpadea con un patrón irregular, entonces el arranque ha comenzado. Si el LED ACT no parpadea, es posible que el código EEPROM esté dañado; inténtalo de nuevo sin nada conectado para asegurarte. Para más detalles, consulta el foro de Raspberry Pi: STICKY: Is your Pi not booting? (The Boot Problems Sticky) - Raspberry Pi Forums. Para más detalles, consulta el foro de Raspberry Pi

Indicador USER

El reComputer Industrial R22xx incluye un indicador USER, y los usuarios pueden personalizar el estado según sus necesidades reales.

Zumbador

El reComputer Industrial R22xx incluye un zumbador activo, que puede utilizarse para diversos fines, como alarmas y notificaciones de eventos. Introduce en el terminal del reComputer Industrial R22xx:

cat /sys/kernel/debug/gpio

Este comando mostrará que el GPIO correspondiente a Buzzer_EN es gpio627.

RS485

El equipo reComputer Industrial R2200 incluye 2x puertos RS485, terminales Phoenix de 6 pines con paso de 3,5 mm. La serigrafía de un solo RS485 es "A/B/GND".

Definiciones de pines
Las asignaciones de pines del terminal son las siguientes:

Diagrama esquemáticoID de pinNombre del pin
1RS485-3_A
3RS485-3_B
5RS485-3_GND
7RS485-4_A
9RS485-4_B
11RS485-4_GND

Conexión de cables El diagrama esquemático de los cables RS485 es el siguiente:

Nota: El embalaje del producto contiene algunas resistencias terminales de 120 Ohm. Puedes utilizarlas según sea necesario cuando te comuniques mediante RS485.

RS232

El equipo reComputer Industrial R22xx incluye 1 puerto RS232, terminales Phoenix de 6 pines con separación de 3,5 mm. La serigrafía de un único RS232 es "TX/RX/GND".

Definición de pines

Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Diagrama esquemáticoID de pinNombre de pin
2RS232-1_TX
4RS232-1_RX
6RS232-1_GND

Conexión de cables El diagrama esquemático de los cables RS232 es el siguiente:

DI (Entrada digital)

El equipo reComputer Industrial R2000 incluye 4 puertos DI, terminales Phoenix de 3 pines con separación de 3,5 mm. The silkscreen of single DI is "DI/G_DI".

Definición de pines

Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Diagrama esquemáticoID de pinNombre de pin
13DI1
15DI2
17DI3
19DI4
21G_DI

Conexión de cables El diagrama esquemático de los cables de una única DI es el siguiente:

EsquemaParámetroDescripción
Tipo de entradaPNP
Protección de aislamiento5kV
DI a G_DIEstado ON: 5~30 VDC

Nota Para obtener detalles sobre las pruebas de DI, consulta la sección link.

DO (Salida digital)

El equipo reComputer Industrial R22xx incluye 4 puertos DO, terminales Phoenix de 3 pines con separación de 3,5 mm. The silkscreen of single DO is "DO/G_DO". Definición de pines Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

SchSchematic diagramematicID de pinNombre de pin
14DO1
16DO2
18DO3
20DO4
22G_DO

Conexión de cables

El diagrama esquemático de los cables de una única DO es el siguiente:

EsquemaParámetroDescripción
Tipo de salidaTransistor
Protección de aislamiento5 kV
Salida < 60V DC

CAN FD

El equipo reComputer Industrial R2200 incluye 1 puerto CAN FD, terminales Phoenix de 6 pines con separación de 3,5 mm. The silkscreen of single CAN FD is "CANH/CANL/GND". Definición de pines Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

EsquemaParámetroDescripción
8CAN-0_H
10CAN-0_L
12CAN-0_GND

Conexión de cables El diagrama esquemático de los cables CAN FD es el siguiente:

Interruptor de arranque

El interruptor de arranque del reComputer Industrial R2000 está conectado al pin nRPI_BOOT del CM5. Este interruptor proporciona a los usuarios la opción de seleccionar la fuente de arranque entre eMMC y USB. En el modo normal, el interruptor debe colocarse alejado del lado con la etiqueta "BOOT", lo que permite que el sistema arranque desde eMMC. Por el contrario, cuando los usuarios necesiten grabar la imagen del sistema, deberán colocar el interruptor hacia la etiqueta "BOOT", permitiendo que el sistema arranque desde la interfaz USB Type-C.

Posición del interruptorModoDescripciónnRPI-BOOT
imageModo normalArranque desde eMMCLow
imageModo de grabaciónArranque desde USBHigh

USB

El reComputer Industrial R22xx está equipado con 1 puerto USB Type-C y 4 puertos USB Type-A. Consulta la siguiente tabla para conocer sus funciones y descripciones.

Distinción de tipoCantidadProtocoloFunciónDescripción
Type-C*1USB 2.0USB-DeviceSe utiliza para depuración por puerto serie, grabación de imagen, etc.
Type-A*4USB 3.0USB-HostConecta diferentes dispositivos USB como unidades flash, teclados USB o ratones.

Ranura SIM (interna)

El equipo reComputer Industrial R2000 incluye una ranura interna para tarjeta Nano SIM, que se utiliza para instalar una tarjeta Nano SIM para obtener señales 5G/4G. Las diferencias de tamaño entre las tarjetas SIM estándar, Micro SIM y Nano SIM son las siguientes:

Nota
Ten en cuenta que la versión estándar del reComputer Industrial R2000 no incluye un módulo 5G/4G. Si necesitas la funcionalidad 5G/4G, debes adquirir por separado un módulo 5G/4G adicional.

Ranura M.2 M-KEY

RanuraProtocolos compatibles
M.2 M-KEY 22802 x M.2 NVMe SSD
M.2 M-KEY 22401 x Acelerador M.2 AI

La ranura M.2 M-KEY 2280 en el reComputer Industrial R22xx está diseñada para alojar SSD NVMe M.2 2280 con capacidades de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB y 2TB. Esta ranura permite una expansión de almacenamiento de alta velocidad, lo que permite a los usuarios mejorar el rendimiento y la capacidad de su sistema.

Nota
Hay dos usos principales para las tarjetas SSD:

  1. Almacenamiento de alta capacidad: Las tarjetas SSD se pueden utilizar para necesidades de almacenamiento de gran capacidad.
  2. Unidad de arranque con imagen: Otro uso consiste en utilizar la SSD tanto como almacenamiento de gran capacidad como para almacenar imágenes del sistema, permitiendo arrancar directamente desde la tarjeta SSD.

Es importante tener en cuenta que no todas las tarjetas SSD disponibles en el mercado admiten el segundo uso. Por lo tanto, si pretende utilizarla como unidad de arranque y no está seguro de qué modelo comprar, recomendamos optar por nuestro SSD de 2TB recomendado (SKU 114993467). Este modelo ha sido probado y verificado para la funcionalidad de arranque, reduciendo el riesgo de problemas de compatibilidad y minimizando los costes de prueba y error.

La ranura M.2 M-KEY 2240 en el reComputer Industrial R22xx está diseñada para alojar un PCIE M.2 AI Accelerator. Y la serie R22xx-12 viene preinstalada con un Hailo-8 M.2 AI Acceleration de hasta 26TOPS.

Ranura Mini-PCIe

La ranura MiniPCIe en el reComputer Industrial R22xx está diseñada para alojar dispositivos como 4G LTE, USB LoRaWAN® y USB Zigbee.

Orificio de reinicio

Hay un interruptor pulsador mini ubicado en el orificio de reinicio del reComputer AI Industrial R22xx. Al presionar este botón con un objeto delgado, se puede reiniciar el CM4. Este pin, cuando está en alto, indica que el CM4 ha arrancado. Llevar este pin a nivel bajo reinicia el módulo.

Ranura M.2 B-KEY

La ranura M.2 B-KEY en el reComputer Industrial R22xx está diseñada para alojar 5G/4G LTE.

Ethernet RJ45

El reComputer R1100 está equipado con dos puertos Ethernet:

NombreTipoVelocidadesPoE PSE
ETH0Ethernet Gigabit nativo CM510/100/1000 Mbit/sNo compatible
ETH1Convertido desde USB10/100/1000 Mbit/sNo compatible
ETH2-4Convertido desde PCIe10/100/1000 Mbit/sCompatible

El reComputer Industrial R2200 incorpora múltiples puertos Ethernet RJ45 para una conectividad versátil: ETH0 es una interfaz Ethernet Gigabit nativa CM5 que admite 10/100/1000 Mbit/s y funcionalidad PoE PD, lo que permite alimentar el dispositivo a través de este puerto; ETH1 se convierte desde USB y admite 10/100/1000 Mbit/s; mientras que ETH2, ETH3 y ETH4 se convierten desde PCIe para garantizar un rendimiento de alta velocidad. Cabe destacar que todos los puertos de expansión (ETH1-ETH4) admiten PoE PSE, lo que permite que el R2200 suministre energía a los dispositivos externos conectados.

HDMI

El reComputer Industrial R2200 incorpora 2 interfaces HDMI nativas desde el CM5, que admiten salida de vídeo de hasta 4K a 60 fps. Es ideal para aplicaciones que requieren múltiples pantallas, permitiendo a los usuarios enviar su contenido a pantallas externas de gran tamaño.

RTC

El reComputer Industrial R2200 incorpora un circuito RTC alimentado por un condensador, lo que le permite mantener la función de cronometraje incluso en caso de pérdida de alimentación.

Watchdog

El reComputer Industrial R2000 viene equipado con un circuito watchdog de hardware independiente que garantiza el reinicio automático del sistema en caso de bloqueos anómalos del sistema. El circuito watchdog se implementa a través del RTC y permite tiempos de alimentación flexibles de 1 a 255 segundos.

Interfaces y módulos opcionales

El reComputer Industrial R2000 admite una amplia selección de módulos de expansión y accesorios, lo que lo hace adecuado para una gran variedad de escenarios y requisitos. Si está interesado en personalizar el reComputer Industrial R2000, póngase en contacto con [email protected] para obtener más información. Aquí está la lista de accesorios y módulos opcionales:

ObservaciónElementoNombre del productoSKU
Debe utilizarse junto para la función LoRa®WANMódulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (USB) - US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (USB) - US915114992629
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (USB) - US915114992991
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (SPI) - EU868114993268
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (SPI) - EU868114992549
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (USB) - EU868114992628
Antena LoRa®Kit de antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Módulo ZigbeeMódulo Zigbee USB Mini-PCIe110992005
Antena ZigbeeKit de antena Zigbee para reComputer R110061641
Antena 4G con módulo 4G para función 4G, antena GPS con módulo 4G para función GPSMódulo 4GMódulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AFXGA - para Norteamérica113991134
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EUXGR - para EMEA y Tailandia113991135
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AUXGR - para Australia113991174
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EFA - para Tailandia113991214
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EMGA - para Malasia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de antena GPS para módulo 4G EC25110061521
Chip de cifrado TPM 2.0Módulo TPM 2.0 con infineon SLB9670114993114
Tarjeta SSDSSD NVMe M.2 2280 2TB114993467
SSD NVMe M.2 2280 1TB114993467
SSD interno 512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990247
SSD interno 256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990246
SSD interno 128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990226
Este módulo debe soldarse en la placa portadora del reComputer Industrial R22xxPoEKit de módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM110991925
UPSMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004

La placa principal del reComputer Industrial R22xx incorpora dos ranuras Mini-PCIe. La ranura Mini-PCIe 1 admite módulo 4G, módulo LoRa® que utiliza el protocolo USB y módulo Zigbee que utiliza el protocolo USB; mientras que la ranura Mini-PCIe 2 admite módulo LoRa® que utiliza los protocolos USB y SPI y módulo Zigbee que utiliza el protocolo USB. Además, el módulo 4G y el módulo LoRa® no deben utilizarse al mismo tiempo, no se pueden conectar dos módulos LoRa® en la placa.

Nota No se pueden conectar 2 módulos LoRa® en la placa.

Wi-Fi/BLE

El reComputer Industrial R22xx está impulsado por el CM5 con una versión Wi-Fi/BLE integrada, proporcionando los mismos parámetros de Wi-Fi/BLE que el CM5. Para obtener información detallada sobre los parámetros, consulte el sitio web oficial de Raspberry Pi.

Módulo 4G

La placa principal del reComputer Industrial R22xx incorpora una ranura M.2 B-KEY y una ranura Mini-PCIe, ambas ranuras M.2 B-KEY y Mini-PCIe admiten un módulo 4G. El módulo 4G EC25 de Quectel ha sido completamente probado para ser compatible con el reComputer Industrial R22xx.

Módulo 5G

La placa principal del reComputer Industrial R22xx incorpora una ranura M.2 B-KEY, que admite un módulo 4G/5G utilizando el protocolo USB. El módulo 4G EC25 de Quectel ha sido completamente probado para ser compatible con el reComputer Industrial R22xx.

Nota Tenga en cuenta que si necesita funcionalidad 4G/5G, es necesario comprar el módulo 4G correspondiente y la antena externa, y seguir las instrucciones de la sección 4.5 "Montar el módulo y la antena 4G/LoRa®/Zigbee".

Módulo LoRa®

La ranura Mini-PCIe es compatible con el módulo LoRa® mediante los protocolos USB y SPI. El módulo WM1302 de Seeed Studio ha sido completamente probado y es compatible con el reComputer Industrial R2000.

Nota Ten en cuenta que, si necesitas la funcionalidad LoRa®, es necesario comprar el módulo LoRa® correspondiente y una antena externa, y seguir las instrucciones de la sección 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".

Módulo Zigbee

La ranura Mini-PCIe ofrece compatibilidad con módulos Zigbee que utilizan el protocolo USB, lo que permite una integración fluida de la funcionalidad Zigbee en dispositivos compatibles. Esta característica permite una comunicación y control eficientes dentro de redes Zigbee, mejorando la versatilidad y la conectividad del sistema. Con la ranura Mini-PCIe disponible para módulos Zigbee, los usuarios tienen la flexibilidad de implementar diversas aplicaciones para una mayor fiabilidad.

Nota
Ten en cuenta que, si necesitas la funcionalidad Zigbee, es necesario comprar el módulo Zigbee correspondiente y una antena externa, y seguir las instrucciones de la sección 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".

SSD

El reComputer Industrial R2000 es compatible con SSD NVMe 2280 mediante el uso de una ranura PCIe (J7). Es importante tener en cuenta que el PCIe del CM5 es gen2.0 con una velocidad teórica máxima de 5Gbps. Si utilizas un SSD Gen3.0 o superior, es posible que no pueda alcanzar la velocidad máxima del SSD. Tras las pruebas, el reTerminal DM con SSD instalado puede alcanzar una velocidad máxima de escritura de 230MB/s y una velocidad máxima de lectura de 370MB/s. Si no estás seguro de qué SSD son compatibles, puedes realizar la compra siguiendo la lista de accesorios que aparece a continuación.

Nota Ten en cuenta que: Los resultados de las pruebas de velocidad pueden variar según el modelo de SSD, el método de prueba y el entorno de prueba. Los valores proporcionados aquí son solo de referencia y se obtuvieron en el laboratorio de Seeed.

Nota Hay dos usos principales para las tarjetas SSD:

  1. Almacenamiento de alta capacidad: Las tarjetas SSD se pueden utilizar para necesidades de almacenamiento de alta capacidad.
  2. Unidad de arranque con imagen: Otro uso consiste en utilizar la SSD tanto como almacenamiento de alta capacidad como para almacenar imágenes del sistema, lo que permite arrancar directamente desde la tarjeta SSD. Es importante tener en cuenta que no todas las tarjetas SSD disponibles en el mercado admiten el segundo uso. Por lo tanto, si tienes la intención de utilizarla como unidad de arranque y no estás seguro de qué modelo comprar, te recomendamos optar por nuestro SSD de 1TB recomendado (SKU 112990267). Este modelo ha sido probado y verificado para la funcionalidad de arranque, lo que reduce el riesgo de problemas de compatibilidad y minimiza los costes de prueba y error.

Chip de cifrado TPM 2.0

El TPM incorpora el OPTIGA™ TPM SLB9670 de Infineon, que cumple con la especificación TPM 2.0 del Trusted Computing Group (TCG) y se recomienda como chip de cifrado para el reComputer Industrial R2000. El chip incorpora una interfaz SPI aplicada al puerto J26 de la placa, para habilitar una raíz de confianza para la integridad de la plataforma, la atestación remota y los servicios criptográficos.

Módulo UPS (Fuente de Alimentación Ininterrumpida)

El UPS es 7F, que funciona en serie. El módulo UPS se coloca entre los componentes DC5V y CM5, con una señal GPIO utilizada para alertar a la CPU en caso de pérdida de alimentación desde la fuente de 5V. Al recibir esta señal, la CPU ejecuta un script de emergencia antes de que se agote la energía del supercondensador, iniciando el comando "$ shutdown". La duración de respaldo proporcionada por el UPS depende en gran medida de la carga del sistema. A continuación se muestran algunos escenarios típicos probados con un módulo CM5 con 4GB de RAM, 32GB de almacenamiento eMMC y un módulo Wi-Fi.

Modo de funcionamientoTiempo(s)Comentario
Inactivo15Prueba en condiciones de inactividad con el programa de controlador oficial cargado
Carga completa de la CPU6stress -c 4 -t 10m -v &
nota

Para la función de UPS, ponte en contacto con nosotros para obtener más información; la señal de alarma es activa en LOW.

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...