Saltar al contenido principal

Comenzar con reComputer J20

Introducción

La Serie reComputer J20 construida con Jetson Xavier NX es una caja de borde inteligente potente y compacta que lleva hasta 21TOPS de rendimiento de IA moderno al borde. Mientras combina la arquitectura de GPU NVIDIA Ampere™ con capacidad de operación de 64 bits.

El sistema completo incluye un módulo de producción NVIDIA Jetson Xavier NX, un disipador de calor y un adaptador de corriente. reComputer J20 viene preinstalado con Jetpack 4.6, simplifica el desarrollo y es adecuado para el despliegue para proveedores de soluciones de IA en el borde que trabajan en detección de objetos, procesamiento de lenguaje natural, imágenes médicas y robótica en industrias de ciudades inteligentes, seguridad, automatización industrial y fábricas inteligentes.

Características

  • Brillante rendimiento de IA para producción: procesamiento en el dispositivo con hasta 21 TOPS de rendimiento de IA con bajo consumo de energía y baja latencia
  • Dispositivo de IA de borde del tamaño de la mano: tamaño compacto de 130mm x120mm x 58.5mm, incluye módulo de producción NVIDIA Jetson Xavier NX, un disipador de calor y un adaptador de corriente. Soporta escritorio, montaje en pared, se adapta a cualquier lugar
  • Certificados integrales: FCC, CE, RoHS, UKCA

Especificaciones

EspecificacionesreComputer J2022reComputer J2021reComputer J2012reComputer J2011
MóduloJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8GBJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8G
Rendimiento de IA21 TOPS
GPU384-core NVIDIA Volta™ GPU
CPU6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 CPU de 64 bits 6 MB L2 + 4 MB L3
Memoria16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s
Almacenamiento16 GB eMMC
Codificador de video2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)
Decodificador de video2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
Pantalla1HDMI Tipo A; 1DP
Cámara CSI2*CSI Camera (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 )
Red1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
USB4 * Conector USB 3.1 Tipo A; 1* USB Tipo-C (modo Device)4 * Conector USB 3.0 Tipo A; 1 * Puerto Micro-USB para modo Device
M.2 Key M1* M.2 Key M
M.2 Key E1* M.2 Key E
Ventilador1* FAN(5V PWM)
CAN1* CAN
RTCRTC zócalo 2-pinRTC1*RTC Socket
Alimentación12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.5mm)Jack DC 19V 4.75A (MÁX 90W)
Mecánico130mm x120mm x 58.5mm

Flashear JetPack

info

reComputer J20 alimentado por la placa portadora J202. Consulta esta página wiki para obtener más información sobre flashear Jetpack.

Uso de interfaces

info

reComputer J20 alimentado por la placa portadora J202. La interfaz utiliza el mismo diseño que J30/J40. Consulta esta página wiki para obtener más información sobre el uso de interfaces.

Recursos

reComputer J202x datasheet

reComputer J202x 3D file

Seeed Jetson Serials Catalog

Seeed Studio Edge AI Success Stories

Seeed Jetson Serials Comparision

Seeed Jetson Devices One Page

Soporte técnico y debate sobre el producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...