Saltar al contenido principal

Introducción al reComputer Mini

reComputer Mini es una computadora de IA diminuta alimentada por el módulo NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX, que ofrece hasta 100 TOPS de rendimiento de IA. Está equipado con un puerto PCIe en la parte inferior para proporcionar capacidades de expansión ricas, que también pueden personalizarse de manera flexible. Todo el sistema está diseñado para integrarse en máquinas autónomas como drones, robots de patrulla, robots de entrega, etc. Puede aceptar directamente entrada de 54V DC, pudiendo ser ampliamente utilizado en sistemas alimentados por batería.

Características

  • Rendimiento de IA Brillante para Producción: Alcanza hasta 100 TOPS de rendimiento de IA con bajo consumo y latencia, construido por NVIDIA Orin SoC que combina la arquitectura GPU NVIDIA Ampere™ con capacidad operativa de 64 bits, procesamiento avanzado integrado de video e imagen multifunción, y Aceleradores de Aprendizaje Profundo NVIDIA.
  • Dispositivo de IA Edge del Tamaño de una Mano: Tamaño compacto de 63mmx95mmx42mm, con módulo NVIDIA Jetson Orin NX 16GB, placa portadora Mini J401, ventilador y carcasa. Soporta montaje en escritorio y pared.
  • Expandible con E/S Ricas: Incluye hasta 7x USB, 1x DP 2.1, 1x RJ45 para GbE, M.2 Key E, M.2 Key M, CAN de doble canal, y GPIO con placa de extensión.
  • Acelerar Soluciones al Mercado: JetPack 6.0 preinstalado en SSD NVMe de 128GB, BSP de Linux OS, soportando software Jetson y marcos de IA líderes.
  • Escalar para desplegar: soporta OTA, servicios de gestión remota alimentados por Allxon y Balena.
  • Personalización Flexible: incluye cambio de módulos de accesorios, logo, y modificación de interfaces de hardware basado en el diseño original del reComputer Mini J4012.

Especificaciones

Sistema en Módulo Jetson Orin
EspecificacionesreComputer Mini J3010reComputer Mini J3011reComputer Mini J4011reComputer Mini J4012
MóduloJetson Orin Nano 4GBJetson Orin Nano 8GBJetson Orin NX 8GBJetson Orin NX 16GB
Rendimiento de IA20 TOPS40 TOPS70 TOPS100 TOPS
GPUGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 512 núcleos con 16 Núcleos TensorGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Núcleos Tensor
CPUCPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits de 6 núcleos
1.5MB L2 + 4MB L3
CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits de 6 núcleos 1.5MB L2 + 4MB L3CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits de 8 núcleos 2MB L2 + 4MB L3
Frecuencia Máxima de CPU1.5 GHz2 GHz
Memoria4GB 64-bit LPDDR5
34 GB/s
8GB 128-bit LPDDR5
68 GB/s
8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s
Acelerador DL/1x NVDLA v22x NVDLA v2
Codificador de Video1080p30 soportado por 1-2 núcleos de CPU1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265)
6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265)
Decodificador de Video1x 4K60 (H.265)
2x 4K30 (H.265)
5x 1080p60 (H.265)
11x 1080p30 (H.265)
1x 8K30 (H.265)
2x 4K60 (H.265)
4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265)
18x 1080p30 (H.265)
Placa Portadora
Almacenamiento128GB NVMe SSD
RedesM.2 KEY E1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth
E/SUSB2x USB 3.2 Type-A (10Gbps)
1x USB 2.0 Micro-B (Modo Dispositivo)
1x USB 3.0 Type-C (Modo Host)
1x USB 2.0 JST-5pin (Modo Host)
UART1x UART; 1x UART para Debug
Pantalla1x DP 2.1 (incluido en conector Type-C)
Ventilador1x Conector de Ventilador de 4 pines (5V PWM)
Botón1x Botón de Reset; 1x Botón de Recovery
Puerto de Extensión2x Conector de Alta Velocidad de 60 pines (Para placa de extensión)
1x Conector de Alimentación de 10 pines (Para placa de extensión)
RTC1x RTC 2-pin
Alimentación1x Conector XT30 (12-54V DC)
Placa de Extensión
RedesEthernet1x RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
E/SUSB4x USB 3.2 Type-A (5 Gbps)
CAN1x CAN JST 4pin (3.3V); 1x CAN (XT30 2+2)
Ventilador1x Conector de Ventilador de 4 pines (5V PWM)
I2C2x I2C JST 4pin (3.3V)
SPI1x I2S JST 6pin (3.3V)
Alimentación2x Conector XT30 2+2 (12-54V DC)
Otros
MecánicoDimensiones (A x P x H)63mm * 95mm * 42mm (Sin Extensión)
63mm * 95mm * 66.7mm (Con Extensión)
Peso345g (Sin Extensión)
462g (Con Extensión)
InstalaciónEscritorio, montaje en pared
Temperatura de Operación-10℃ ~ 50℃
Garantía1 Año

Descripción General del Hardware

Flashear JetPack OS

Aquí, te mostraremos cómo flashear Jetpack 6.0 a un SSD NVMe conectado al reComputer Mini.

Módulo Nvidia Jetson Soportado

Prerrequisitos

  • Computadora Host Ubuntu
  • reComputer Mini J4012/ J4011/ J3010 o J3011
  • Cable de transmisión de datos USB Micro-B
info

Recomendamos que uses dispositivos host ubuntu físicos en lugar de máquinas virtuales. Por favor consulta la tabla a continuación para preparar la máquina host.

Versión JetPack Versión Ubuntu (Computadora Host)
18.04 20.04 22.04
JetPack 5.x
JetPack 6.x

Preparar la Imagen Jetpack

Aquí, necesitamos descargar la imagen del sistema a nuestra PC Ubuntu correspondiente al módulo Jetson que estamos usando:

Versión JetpackMódulo JetsonEnlace de DescargaSHA256
5.1.3Orin Nx 16GBDescargar82ab9068c5e03081391d22dc5d7c4db
ac9041016c1dd7a7ec2475871a10fd543
Orin Nx 8GBDescargar5f016131a9ab6e90c3bd21850efe13b
479d72046aea4aa6d3bd2f3a04df5a7a2
Orin Nano 8GBDescargara2ea4d9ad06e66e2befab14484471cb
6984ccef396e59262c83c40ed7911bbb2
Orin Nano 4GBDescargar928a20a94320e901576cfd8679affc2
6caae9e9a30f3bc9497534f42ac4093cc
6.0Orin Nx 16GBDescargar7B4ABE1D1A8711D5D4E9B676DBB1E76
CDA35C614608CE7ECE112BC4A50E71C7C
Orin Nx 8GBDescargar3956B968F2BFB9FDF37D952E83DDB70
3980C813156919BC367CA5E23BBDEC89F
Orin Nano 8GBDescargarBF6921DF313B467254154BDA835C379
AD86D817E03D0301543B62F7CA0C9222F
Orin Nano 4GBDescargar8941C13204A8069CE70B109B6A13EA2
40CBB02F69B8D4028D465134B3744BC28
6.2Orin Nano 8GBDescargarA1C5F44B19B6C06E11AC38ABDA79AD6
CBFF2AAFBEEA7BF3A14B2FE08EA37267F
Orin Nano 4GBDescargar23855098982DD1E05C025D3F078BCA0
2F396C1FB68DC58E539D83569A894571D
peligro

El archivo de imagen de Jetpack6 tiene aproximadamente 16.7GB de tamaño y debería tomar alrededor de 60 minutos para descargar. Por favor, espere pacientemente a que se complete la descarga.

info

Para verificar la integridad del firmware descargado, puede comparar el valor hash SHA256.

En una máquina host Ubuntu, abra la terminal y ejecute el comando sha256sum <File> para obtener el valor hash SHA256 del archivo descargado. Si el hash resultante coincide con el hash SHA256 proporcionado en la wiki, confirma que el firmware que descargó está completo e intacto.

Entrar en Modo de Recuperación Forzada

info

Antes de poder continuar con los pasos de instalación, necesitamos asegurarnos de que la placa esté en modo de recuperación forzada.

Paso a Paso
  • Paso 1. Conecte un cable USB Micro-B entre el puerto USB2.0 DEVICE y la PC host ubuntu.
  • Paso 2. Use un alfiler e insértelo en el orificio RECOVERY para presionar el botón de recuperación y manténgalo presionado.
  • Paso 3. Conecte la fuente de alimentación.
  • Paso 4. Suelte el botón de recuperación.

En la PC host Linux, abra una ventana de Terminal e ingrese el comando lsusb. Si el contenido devuelto tiene una de las siguientes salidas según el Jetson SoM que use, entonces la placa está en modo de recuperación forzada.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

La imagen de abajo es para Orin Nx 16GB:

Flashear a Jetson Paso a Paso

Paso 1: Extraiga el archivo de imagen descargado en la PC host ubuntu:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz

Paso 2: Ejecute el siguiente comando para flashear el sistema jetpack al SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Verá la siguiente salida si el proceso de flasheo es exitoso

nota

El comando de flasheo puede ejecutarse durante 2-10 minutos.

Paso 3: Conecte el J401 a una pantalla usando el USB Type-C con DisplayPort en la placa y complete la configuración inicial:

info

Por favor complete la System Configuration según sus necesidades.

Paso 4 (Opcional): Instalar Nvidia Jetpack SDK

Por favor abra la terminal en el dispositivo Jetson y ejecute los siguientes comandos:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

Uso de Interfaces de Hardware

info

Si desea aprender más sobre las especificaciones detalladas y el uso de la interfaz de hardware, por favor consulte esta wiki.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...