Skip to main content

Introducción a reComputer Super

La serie reComputer Super potencia el reComputer Classic, ofreciendo hasta un aumento de 1.7x de 157 TOPS en rendimiento de IA. Incluye modelos con Jetson Orin Nano (11410311, 11410312) y Jetson Orin NX (11410313, 11410314). Diseñado tanto para desarrollo como para producción, viene con una rica variedad de interfaces, incluyendo M.2 Key E/M, Ethernet dual RJ45, Mini-PCIe, 4xUSB 3.2, HDMI 2.1, 4xCSI y CAN. Con Jetpack 6.2 y Linux OS BSP preinstalados, permite entrada inmediata al mercado. También soporta una amplia gama de marcos de trabajo de LLM y IA Física, como NVIDIA, Hugging Face, ONNX, PyTorch y ROS2/1 en el borde sin problemas, incluso fusionando estas capacidades multimodales con aplicaciones robóticas para enriquecer el desarrollo de IA Física.

Características Clave

🚀 ​Aumento de Rendimiento

  • Aumento de rendimiento de IA de 1.7x sobre reComputer Classic, entregando ​157 TOPS
  • Impulsado por ​Jetson Orin Nano (Modelos: 11410311, 11410312) y ​Jetson Orin NX (Modelos: 11410313, 11410314)

🔌 ​Rica Conectividad e Interfaces

  • M.2 Key E/M + ​Mini-PCIe para expandibilidad
  • Puertos ​Ethernet dual RJ45 para redes de alta velocidad
  • 4x USB 3.2, ​HDMI 2.1, ​4x CSI (Interfaz Serial de Cámara)
  • Soporte de ​bus CAN para aplicaciones industriales/robóticas

🛠️ ​Listo para Desarrollo y Producción

  • Jetpack 6.2 y ​Linux OS BSP preinstalados para despliegue inmediato
  • Integración perfecta de IA en el borde con marcos de trabajo:
    • NVIDIA, ​Hugging Face, ​ONNX, ​PyTorch
    • ROS2/1 para aplicaciones robóticas
  • Soporta desarrollo de ​IA multimodal e ​IA Física

🤖 ​Optimizado para IA en el Borde y Robótica

  • Fusiona capacidades de ​LLM (Modelo de Lenguaje Grande) con ​IA Física en el borde
  • Ideal para robótica, automatización industrial e inferencia de IA en tiempo real
  • Acelera la ​entrada al mercado con pila de software preconfigurada
tip

⚠️ Directrices de Energía y Accesorios

1. ​Adaptador de Energía

  • Jetson Orin Nano: 12V 5A (conector barrel 5525)
  • Jetson Orin NX: 19V 4.74A (conector barrel 5525)
  • Siempre use ​adaptadores oficiales y cumpla con los requisitos de energía.

2. ​Cable de Alimentación AC

  • Use cables de trébol ​específicos de la región.

3. ​Accesorios

  • Solo accesorios ​oficialmente recomendados (ej., cámaras, módulos inalámbricos) para rendimiento y compatibilidad óptimos.

Especificaciones

Sistema en Módulo Jetson Orin Super
EspecificacionesreComputer Super J3010reComputer Super J3011reComputer Super J4011reComputer Super J4012
MóduloNVIDIA Jetson Orin™ Nano 4GBNVIDIA Jetson Orin™ Nano 8GBNVIDIA Jetson Orin™ NX 8GBNVIDIA Jetson Orin™ NX 16GB
Rendimiento de IA34 TOPS67 TOPS117 TOPS157 TOPS
GPUGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 512 núcleos con 16 Tensor CoresGPU de arquitectura NVIDIA Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor Cores
CPUCPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits de 6 núcleos
1.5MB L2 + 4MB L3
CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits de 6 núcleos 1.5MB L2 + 4MB L3CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits de 8 núcleos 2MB L2 + 4MB L3
Frecuencia Máxima de CPU1.7 GHz (MAXN_SUPER)2 GHz
MemoriaLPDDR5 de 64 bits de 4GB
34 GB/s
LPDDR5 de 128 bits de 8GB
68 GB/s
LPDDR5 de 128 bits de 8GB 102.4GB/sLPDDR5 de 128 bits de 16GB 102.4GB/s
Acelerador DL/1x NVDLA v22x NVDLA v2
Codificador de Video1080p30 soportado por 1-2 núcleos de CPU1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265)
6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265)
Decodificador de Video1x 4K60 (H.265)
2x 4K30 (H.265)
5x 1080p60 (H.265)
11x 1080p30 (H.265)
1x 8K30 (H.265)
2x 4K60 (H.265)
4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265)
18x 1080p30 (H.265)
CSIHasta 4 cámaras
(8 vía canales virtuales)
8 carriles MIPI CSI-2
D-PHY 2.1 (hasta 20Gbps)
Mecánico69.6mm x 45mm
Conector SO-DIMM de 260 pines
Placa Portadora
Almacenamiento1x M.2 KEY M PCIe (M.2 NVMe 2280 SSD 128G incluido)
RedesM.2 KEY E1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth
Mini PCIe1x mini-PCIe para módulo LTE 4G
Ethernet2x RJ45 Gigabit Ethernet
E/SUSB4x USB 3.2 Tipo-A (5Gbps);
1x USB 2.0 Tipo-C (Modo Dispositivo/Debug);
Cámara4x mipi CSI(2-carriles 15-Pines)
CAN1 x CAN(Conector de 4 Pines)
Pantalla1x HDMI 2.1
Ventilador1x Conector de Ventilador de 4 pines (5V PWM);
1x Conector de Ventilador de 4 Pines (12V PWM);
Puerto de Extensión1x cabecera de extensión de 40 pines;
1x cabecera de control y UART de 12 pines;
RTC1x RTC de 2 pines;
1x Socket RTC
LED2x LED(PWR y ACT)
Botón de Orificio1x PWR;
1x RESET;
Interruptor DIP1x REC
Orificio de Antena4x Orificio de Antena
EnergíaConector DC Barrel 5525 de 12-19V
Versión JetpackJetpack 6.2
Dimensiones Mecánicas130mm x 120mm x 66mm
InstalaciónEscritorio, Montaje en pared
Temperatura de Operación-10℃~60℃
Garantía2 Años
CertificaciónCE,FCC,RoHS,REACH,Telec, KC, Prueba de Vibración(GB/T 2423)

Flashear SO JetPack

Módulo Soportado

Prerrequisitos

  • PC host Ubuntu
  • reComputer Super
  • Cable de transmisión de datos USB Tipo-C
info

Recomendamos que uses dispositivos host ubuntu físicos en lugar de máquinas virtuales. Por favor consulta la tabla a continuación para preparar la máquina host.

Versión JetPack Versión Ubuntu (Computadora Host)
18.04 20.04 22.04
JetPack 6.x

Preparar la Imagen Jetpack

Aquí, necesitamos descargar la imagen del sistema a nuestra PC Ubuntu correspondiente al módulo Jetson que estamos usando:

Versión JetpackMódulo Jetson GMSL Enlace de Descarga1SHA256
6.2 Orin Nano 4GBDescargar8FF204A65C006717ED45241186C14B4
FAA8ACE5BEBCDCE755F94C3CBF1311C38
Orin Nano 8GBDescargar7EC06C0D17E33AE43D3C69EED791F64
CB9CFDC497E01D525E18EBAC1547A0236
Orin NX 8GBDescargar06B175484220DA7A63CC7CDAAE339F7E
FF8997180AF1C4B836D1098CBD8A169D
Orin NX 16GBDescargar CF37D028D6466DCC13201367E6358A6
9B7B5305CAE2A2B785E3ECFD3D8C66304
danger

El archivo de imagen Jetpack6 tiene aproximadamente 14.1GB de tamaño y debería tomar alrededor de 60 minutos para descargar. Por favor, espere pacientemente a que se complete la descarga.

info

Para verificar la integridad del firmware descargado, puede comparar el valor hash SHA256.

En una máquina host Ubuntu, abra la terminal y ejecute el comando sha256sum <File> para obtener el valor hash SHA256 del archivo descargado. Si el hash resultante coincide con el hash SHA256 proporcionado en la wiki, confirma que el firmware que descargó está completo e intacto.

Entrar en Modo de Recuperación Forzada

info

Antes de poder continuar con los pasos de instalación, necesitamos asegurarnos de que la placa esté en modo de recuperación forzada.

Paso a Paso

Paso 1. Cambie el interruptor al modo RESET.

Paso 2. Encienda el reComputer Super conectando el cable de alimentación.

Paso 3. Conecte el Super a la PC host Ubuntu con un cable de transmisión de datos USB Type-C.

Paso 4. En la PC host Linux, abra una ventana de Terminal e ingrese el comando lsusb. Si el contenido devuelto tiene una de las siguientes salidas según el SoM Jetson que use, entonces la placa está en modo de recuperación forzada.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

La imagen de abajo es para Orin Nano 8GB

Flashear a Jetson

Paso 1: Extraiga el archivo de imagen descargado:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2025-05-22.tar.gz

Paso 2: Ejecute el siguiente comando para flashear el sistema jetpack al SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Verá la siguiente salida si el proceso de flasheo es exitoso

note

El comando de flasheo puede ejecutarse durante 2-10 minutos.

Paso 3: Conecte el monitor usando un cable HDMI y complete la configuración de inicialización del sistema reComputer Super:

info

Por favor complete la Configuración del Sistema según sus necesidades.

Recursos

Hoja de Datos de la Placa Portadora reComputer Robotics J401 Esquemático Archivo 3D Documento Mecánico-reComputer Super Documento Mecánico-reComputer Super PCBA Casos de Éxito de Seeed Nvidia Jetson Hoja Informativa de Seeed Jetson

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...