Saltar al contenido principal

Guía de Ensamblaje del reComputer R1000

pir


El reComputer R1000 soporta múltiples comunicaciones inalámbricas IoT incluyendo 4G, LoRa®, Wi-Fi/BLE, y Zigbee. Permite la expansión de tarjetas SSD a través del socket M.2 para mayor almacenamiento o acelerador NPU para capacidades de IA. Además, nuestros servicios de ingeniería de hardware incluyen personalización de logotipos, marca de paquetes, etiquetado, flasheo de firmware, servicio de imágenes, y más, proporcionando soporte integral para sus necesidades específicas.

Esta Wiki le mostrará cómo Ensamblar y Desensamblar la unidad para instalar componentes periféricos, así como la opción para montaje

Prerrequisito de hardware

Necesita preparar el siguiente hardware

  • reComputer R1000 x 1
  • Accesorios
  • Juego de destornilladores
    • Phillips + 3.5 bit
    • Phillips + 3.0 bit
    • Ranurado - 2.5 bit

Guía de Desensamblaje

Seguir estos pasos debería ayudarle a desensamblar el dispositivo sin ningún problema.

PASO 1: Retire los Cuatro Tornillos en la Parte Inferior y el Tornillo de Tierra de los Paneles Laterales:

  • Localice y desatornille los cuatro tornillos ubicados en la parte inferior del dispositivo usando un destornillador apropiado.
  • Retire y desatornille el tornillo de tierra de los paneles laterales.

PASO 2: Retire el Panel del Piso:

  • Una vez que los tornillos estén retirados, levante cuidadosamente el panel del piso del dispositivo.

PASO 3: Retire los Paneles Laterales de Plástico:

  • Identifique los paneles laterales de plástico en tres lados del dispositivo.
  • Haga palanca suavemente o desenganche cada panel lateral del dispositivo. Si están apretados, puede necesitar usar herramientas, pero tenga cuidado de no dañar los paneles.

PASO 4: Tenga Cuidado con la Placa de Plástico del Interruptor de Arranque:

  • Note el interruptor de arranque en uno de los paneles; puede tener una pequeña placa de plástico adjunta.
  • Asegúrese de que esta placa no se caiga o se pierda durante el proceso de desensamblaje.

PASO 5: Retire la Carcasa Exterior de Aluminio:

  • Una vez que los paneles laterales estén retirados, puede acceder a la carcasa exterior de aluminio.
  • Levante y retire cuidadosamente la carcasa de aluminio del dispositivo.

PASO 6: Retire los cuatro tornillos que aseguran la PCB en su lugar

Ensamblar SSD

PASO 1: Retire la cubierta trasera siguiendo la guía de desensamblaje.

PASO 2: Cargue el SSD en el socket M.2 y bloquee los tornillos.

Ensamblar Antena Wi-Fi/BLE

PASO 1: Desensamble todo el dispositivo siguiendo la sección Guía de Desensamblaje.

PASO 2: Conecte la línea de alimentación del módulo CM4 al agujero de la antena siguiendo las ilustraciones a continuación.

PASO 3: Ensamble el dispositivo para su uso.

Instalar Antena LTE y GNSS

Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena

PASO 1: Asegúrese de que el módulo para las ranuras Mini-PCIe esté cargado encima de la tarjeta SSD.

PASO 2: Cargue el módulo 4G/Módulo LoRa®/Módulo Zigbee(siguiendo la relación de coincidencia de cada ranura según la sección"2.2.8") en la ranura Mini-PCIe y bloquee los tornillos.

PASO 3: Instale la línea de alimentación siguiendo las imágenes a continuación.

Ensamblar Módulo TPM 2.0

PASO 1: Retire la cubierta trasera siguiendo la guía de desensamblaje.

PASO 2: Cargue el módulo TPM 2.0 en el socket J13.

Ensamblar módulo UPS y PoE

PASO 1: Antes de instalar el módulo UPS y PoE en el lado del módulo CM4 de la placa, desensamble todo el dispositivo siguiendo la guía de desensamblaje proporcionada.

PASO 2:

  • Usando dos tornillos PM2.0xL5.0 y separadores M2.0x5.0, asegure el módulo UPS en dos agujeros sin almohadillas de contacto metálico.
  • Asegúrese de que el módulo UPS esté alineado correctamente y firmemente sujeto usando los tornillos y separadores proporcionados.

PASO 3: Instale el Módulo PoE

  • Alinee el módulo PoE con la apertura designada en la placa.
  • Suelde cuidadosamente el módulo PoE en la placa. Debido a la naturaleza compacta de la placa, tenga precaución mientras suelda para evitar dañar componentes cercanos.
nota

Por favor, instale correctamente el módulo PoE, colocando los puntos blancos hacia adentro, junto a un capacitor.

Guía de Montaje

Guía de Montaje en Riel DIN

reComputer R1000 ofrece varios métodos de instalación. El clip para riel DIN y los tornillos de instalación están incluidos en el empaque. Siga el diagrama para conectar correctamente el clip del riel DIN a los orificios de montaje en el lateral del dispositivo. Una vez que los tornillos estén firmemente ajustados, puede instalar el dispositivo en el riel de montaje.

PASO 1: Coloque el dispositivo y el clip del riel en el borde superior del riel de perfil estándar en la posición mostrada y empuje el dispositivo hacia abajo. PASO 2: Balancee el clip del riel del dispositivo desde abajo a través del riel de perfil estándar. PASO 3: Empuje el dispositivo en dirección del riel de perfil estándar. Escuchará que el dispositivo hace clic al encajar en su lugar.


Remoción PASO 1: Empuje hacia abajo el dispositivo hasta que sea liberado por el clip del riel. PASO 2: Balancee el dispositivo fuera del riel de perfil estándar. PASO 3: Levante el dispositivo hacia arriba y retírelo.

Guía de Montaje en Pared

El método de montaje vertical también es adecuado para reComputer R1000, sin embargo los soportes de montaje no están incluidos en la caja, que necesitan compra adicional.

PASO 1: Coloque los soportes de montaje en la parte trasera del dispositivo. PASO 2: Fije los soportes con los tornillos suministrados. PASO 3: Marque los orificios de perforación, taladre los orificios requeridos en la pared y fije el dispositivo a la pared usando dos tornillos.

Lista de Accesorios

ArtículoProductoNombre del ProductoSKU
Módulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(SPI)-US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(SPI)-EU868114993268
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-US915114992991
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-EU868114992628
Antena LoRa®Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Antena Wi-Fi/BLEKit de Antena para Raspberry Pi Compute Module 4114992364
Módulo ZigbeeMódulo Zigbee USB Mini-PCIe110992005
Antena ZigbeeKit de Antena Zigbee para reComputer R110061641
Módulo 4GMódulo LTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIe - para Norteamérica113991134
Módulo LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIe - para EMEA y Tailandia113991135
Módulo LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIe - para Australia113991174
Módulo LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIe - para Tailandia113991214
Módulo LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIe - para Malasia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de Antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de Antena GPS para Módulo 4G EC25110061521
UPS SupercondensadorMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004
Chip de cifrado TPM 2.0Módulo TPM 2.0 con infineon SLB9670114993114
Tarjeta SSDSSD NVMe M.2 2280 1TB112990267
SSD Interno NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 de 512GB112990247
SSD Interno NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 de 256GB112990246
SSD Interno NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 de 128GB112990226
PoEKit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM110991925
Adaptador de CorrienteAdaptador de Corriente-Americano110061505
Adaptador de Corriente-Europeo110061506

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...