Saltar al contenido principal

Recorrido del reComputer R1000

El controlador IoT edge reComputer R1000, alimentado por Raspberry Pi CM4, cuenta con un procesador quad-core A72, Ethernet dual, y múltiples canales RS485 que soportan BACnet, Modbus RTU, y Modbus TCP/IP. Con opciones inalámbricas versátiles incluyendo 4G, LoRa®, y Wi-Fi/BLE, asegura comunicación robusta de red IoT. Ideal para gestión remota de dispositivos y energía, el R1000 es perfecto para aplicaciones de edificios inteligentes.

Aplicación del reComputer R1000

Guías para el Primer Vistazo

Primeros Pasos con reComputer R1000reComputer R1000 SO Raspbian a eMMC
Este artículo se enfoca en proporcionar una visión general del reComputer R1000, detallando sus interfaces de hardware y componentes de hardware opcionales. Destaca las características y capacidades que hacen al R1000 adecuado para diversas aplicaciones IoT. El reComputer R1000 viene con una imagen precargada de Raspbian. Si necesitas reinstalarla, esta guía te mostrará cómo instalar Raspbian nuevamente.
Guía de Ensamblaje del reComputer R1000Cómo usar rs485 y modbus rtu con reComputer R1000reComputer R1000 usar bacnet MS/TP
Esta Wiki te mostrará cómo ensamblar y desensamblar la unidad para instalar componentes periféricos, así como la opción para el montaje Este artículo introduce principalmente cómo usar la función de comunicación RS485 del reComputer R1000, y prueba las funciones de comunicación RS485 y Modbus. Este artículo introduce principalmente cómo realizar pruebas funcionales del protocolo bacnet MS/TP en reComputer R1000. Simulamos un servidor bacnet MS/TP en reComputer R1000, y luego usamos YABE en la PC W10 para verificar si el dispositivo está presente.

Industrial Edge

Node-RED
reComputer R1000 Primeros Pasos con Node-RedreComputer R1000 con Node Red y MQTTreComputer R1000 con Node Red y Modbus TCP
Descubre cómo instalar y configurar Node-RED en reComputer R1000, transformándolo en una herramienta versátil para conectar hardware, APIs y servicios en línea. Utiliza el editor de flujo intuitivo basado en navegador para integrar sin problemas varios componentes usando una rica paleta de nodos. Explora la instalación del broker Mosquitto y aprende cómo trabajar con Node-RED para suscribirse y publicar temas MQTT en esta wiki. Ideal para aplicaciones IoT, MQTT permite el intercambio eficiente de datos en tiempo real con bajo ancho de banda sobre redes no confiables. Aprende cómo trabajar con Modbus TCP en reComputer R1000 usando Node-RED en esta wiki. Descubre cómo Modbus TCP extiende el protocolo a redes Ethernet, permitiendo velocidades de comunicación más rápidas e integración perfecta con la infraestructura de TI moderna.
reComputer R1000 con Node Red y BACnet TCPreComputer R1000 con Node Red e InfluxDBreComputer R1000 con Grafana
Descubre las ventajas de BACnet IP en Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) con esta wiki, enfocándose en la integración con Node-RED. Aprende cómo lograr una escalabilidad mejorada, instalación y mantenimiento más fáciles, y aprovechar la infraestructura de red existente usando Node-RED y BACnet IP.Despliega InfluxDB en un reComputer R1000, un controlador de borde alimentado por Raspberry Pi, para la recolección y análisis robustos de datos de series temporales en el borde de la red. Esta guía detalla los pasos para instalar, configurar y usar InfluxDB, permitiendo una gestión eficiente y perspectivas en tiempo real para aplicaciones IoT.Aprende cómo instalar Grafana en un reComputer R1000 alimentado por Raspberry Pi en esta wiki, transformando tus datos en visualizaciones perspicaces. Conecta Grafana a una base de datos InfluxDB existente y crea un panel ilustrativo para mejorar el rendimiento del sistema, agilizar la resolución de problemas y tomar decisiones informadas con herramientas de monitoreo potentes.
reComputer R1000 con Node Red y servidor OPC UA con Node-REDConectando PLCs Siemens Usando el Protocolo S7 con reComputer R1000reComputer R1000 con FlowFuse
Esta wiki te guiará a través de la creación de un servidor OPC UA en el entorno Node-RED, integrando varios protocolos para mejorar la interoperabilidad a través de la jerarquía de automatización. Este artículo explica cómo usar Node-RED, una herramienta de desarrollo basada en flujos, en un reComputer alimentado por Raspberry Pi para comunicarse con PLCs Siemens a través del Protocolo S7. FlowFuse extiende Node-RED con herramientas para desarrollo colaborativo, despliegues remotos y pipelines DevOps, facilitando la gestión y entrega de aplicaciones Node-RED. Esta wiki explorará cómo FlowFuse simplifica estos procesos para equipos de desarrollo.
N3uron
reComputer R1000 con N3uronreComputer R1000 Conectar AWS IoT Core con N3uron
Crea fácilmente tuberías de datos bidireccionales entre sistemas OT e IT con N3uron, consolidando y visualizando datos operacionales en una sola fuente. Aprende a instalar y acceder a N3uron usando reComputer R1000 En este tutorial, profundizaremos en las complejidades de la interfaz entre la plataforma N3uron Edge IIoT y AWS IoT Core.
Conectar N3uron con BACnet en reComputer R1000Publicación de Datos Industriales a la Nube de AWS Usando N3uron, MQTT, y Modbus
Descubre el poder de BACnet en Sistemas de Gestión de Edificios con N3uron, mejorando la adquisición y gestión de datos para una interoperabilidad perfecta. Utiliza BACnet TCP con el Simulador de Habitación YABE para visualizar y probar dispositivos BACnet, asegurando soluciones BMS robustas y flexibles. Mejora la gestión de plantas con reComputer R1000 y N3uron Duo, aprovechando capacidades robustas de conectividad y manipulación de datos. Esta Wiki te guía a través de la conexión con Modbus TCP y MQTT para una integración industrial perfecta.
FUXA
reComputer R1000 con FUXA para usar Modbus RTU/TCPreComputer R1000 con FUXA para usar cliente MQTTreComputer R1000 con FUXA para usar OPC-UA
Este artículo explica principalmente cómo usar FUXA para comunicación Modbus RTU/TCP. Cubre los conceptos básicos de Modbus y demuestra sus aplicaciones en varios escenarios. Este artículo introduce principalmente cómo usar FUXA para comunicación mqtt en reComputerR1000. Este artículo usa mosquitto como el agente servidor MQTT, FUXA y node-red como el cliente MQTT, e introduce un esclavo ModbusTCP como la fuente de datos publicados por FUXA. Este artículo introduce principalmente cómo usar FUXA para comunicación OPC-UA. Ejecutamos Prosys OPC UA Simulation Server en PC W10, y luego leemos los datos del simulador en reComputer R1000.
reComputer R1000 con FUXA para usar WebAPIreComputer R1000 con FUXA para lograr SCADA
Este artículo introduce principalmente cómo usar FUXA para comunicación WebAPI. En esta etapa, FUXA solo admite la función GET, y el paquete de datos está en formato Json. Usaremos la función GET de FUXA para obtener el datagrama de postman. Este artículo introduce principalmente cómo usar FUXA para lograr SCADA. En el artículo, FUXA recibe datos de node-red y OPC UA Simulator, y los muestra usando gráficos y Circular Gauge; al mismo tiempo, dibuja una serie de patrones para simular procesos industriales.
CODESYS
Cómo instalar CODESYS para reComputer R1000Cómo usar CODESYS para configurar la función Modbus RTU del R1000
CODESYS, desarrollado por 3S-Smart Software Solutions, es una plataforma de software de automatización ampliamente utilizada para sistemas de control industrial. Este artículo se centra en cómo descargar, instalar CODESYS y desplegar un proyecto en el reComputer R1000. Este artículo introduce principalmente cómo usar la función modbus rtu del reComputer R1000 basada en CODESYS. Utilizaremos los dos puertos rs485 del reComputer R1000, un puerto se usa para el maestro Modbus y el otro puerto se usa para el esclavo Modbus.
FIN
reComputer R1000 instalar FINreComputer R1000 con FIN para usar modbus TCP/RTUreComputer R1000 con FIN Logic Builder
FIN Framework (FIN) es un marco de software con suites de aplicaciones que puede integrar, controlar, gestionar, analizar, visualizar y conectar. Sus capacidades pueden ser integradas por OEMs en una gama de productos y servicios. Este artículo introduce principalmente cómo instalar Fin en reComputer R1000. Este artículo introduce cómo usar el Conector Modbus de FIN Framwork, se explicó en detalle el uso de Modbus TCP/RTU en FIN Framwork. Este artículo te mostrará cómo usar el Logic Builder de FIN Framwork, y cómo implementar una alarma usando el Logic Builder. Monitoreamos el valor de un dispositivo Modbus. Cuando el valor excede el valor crítico, FIN activará una alarma.
reComputer R1000 con FIN para crear un Gráfico de Nivel SuperiorreComputer R1000 con FIN para crear un Gráfico de SitioreComputer R1000 con FIN para crear un Gráfico de Piso
Este artículo te mostrará cómo usar el Graphics Builder del Framework FIN, y crear un Gráfico de Nivel Superior usando el Graphics Builder. Este artículo te mostrará cómo usar el Graphics Builder del Framework FIN, y crear un Gráfico de Sitio usando el Graphics Builder. Este artículo te mostrará cómo usar el Graphics Builder del Framework FIN, y crear un Gráfico de Piso usando el Graphics Builder.
ThingsBoard
Comenzando con ThingsBoard en reComputer R1000Crear Dashboards IoT Dinámicos con ThingsBoard y reComputer R1000
Esta guía cubre la instalación de ThingsBoard Community Edition en un reComputer para despliegue en el borde. Proporciona un enfoque paso a paso para configurar una infraestructura IoT robusta, habilitando el aprovisionamiento de dispositivos, recolección de datos, visualización y análisis de telemetría. Este tutorial explica cómo agregar un dispositivo MQTT a ThingsBoard Community Edition y visualizar sus datos en un dashboard interactivo. Cubre los pasos para conectar el dispositivo, enviar datos de telemetría y usar las herramientas gráficas de ThingsBoard para monitoreo y análisis en tiempo real.

Gestión de Flota

Configuración de balena OS para reComputer R1000
Balena: Plataforma IoT para desarrolladores para desplegar y gestionar aplicaciones a través de flotas de dispositivos. Soporta diversas arquitecturas, permitiendo actualizaciones fáciles y operación segura y confiable de dispositivos en el campo.

Soluciones en la Nube

Integración de AWS IoT Core con reComputer R1000
Aprende cómo conectar tu reComputer R1000 a la nube IoT de AWS en esta guía completa. Aprovecha AWS IoT Core para la gestión segura de dispositivos y comunicación fluida, habilitando el desarrollo de aplicaciones inteligentes y conectadas dentro del ecosistema AWS.

Visión por Computadora

Detección de Objetos YOLOv8 en reComputer R1000 con Hailo-8LEstimación de Pose YOLOv8 en reComputer R1000 con Hailo-8LBenchmark en RPi5 y CM4 ejecutando yolov8s con rpi ai kit
Este wiki demuestra la detección de objetos usando YOLOv8 en reComputer R1000 con y sin aceleración del Raspberry-pi-AI-kit. El Raspberry Pi AI Kit mejora el rendimiento del Raspberry Pi y desbloquea su potencial en aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático Este wiki demuestra la estimación de pose usando YOLOv8 en reComputer R1000 con y sin aceleración del Raspberry-pi-AI-kit. El Raspberry Pi AI Kit mejora el rendimiento del Raspberry Pi y desbloquea su potencial en aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático Este wiki muestra el benchmarking de YOLOv8s para estimación de pose y detección de objetos en Raspberry Pi 5 y Raspberry Pi Compute Module 4. Todas las pruebas utilizan el mismo modelo (YOLOv8s), cuantizado a int8, con un tamaño de entrada de resolución 640x640, tamaño de lote establecido en 1, y entrada del mismo video a 240 FPS.
Control de Luces Basado en Postura con Node-Red y Raspberry Pi con kit de IAAplicación Clip en reComputer
Esta wiki te guiará sobre cómo ejecutar YOLOv8 usando un kit de IA, usar YOLOv8 para monitorear tu postura, y finalmente controlar tus luces basándose en tu postura.Este tutorial te guía a través de la instalación de CLIP en un reComputer. CLIP permite el reconocimiento de imágenes de cero disparos al hacer coincidir imágenes con texto sin etiquetas tradicionales.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...