Saltar al contenido principal

Guía de Ensamblaje del reComputer R1100

El reComputer R1100 soporta múltiples comunicaciones inalámbricas IoT incluyendo 4G, LoRa®, Wi-Fi/BLE, y Zigbee. Permite la expansión de tarjetas SSD a través del socket M.2 para mayor almacenamiento o acelerador NPU para capacidades de IA. Además, nuestros servicios de ingeniería de hardware incluyen personalización de logotipo, marca de paquete, etiquetado, flasheo de firmware, servicio de imágenes, y más, proporcionando soporte integral para sus necesidades específicas.

Este Wiki le mostrará cómo ensamblar y desensamblar la unidad para instalar componentes periféricos, así como la opción para montaje

Prerrequisitos de Hardware

Necesita preparar el siguiente hardware

  • reComputer R1000 x 1
  • Accesorios
  • Juego de destornilladores
    • Phillips + 3.5 bit
    • Phillips + 3.0 bit
    • Ranurado - 2.5 bit

Guía de Desensamblaje del Dispositivo

Siga estos pasos para desensamblar el dispositivo de forma segura sin problemas:

Paso 1: Retire los Cuatro Tornillos en la Parte Inferior

  • Localice y desatornille los cuatro tornillos en la parte inferior del dispositivo usando un destornillador apropiado.

Paso 2: Retire el Panel del Piso

  • Una vez que los tornillos estén removidos, cuidadosamente levante el panel del piso del dispositivo.

Paso 3: Retire los Paneles Laterales de Plástico

  • Identifique los paneles laterales de plástico en tres lados del dispositivo.
  • Suavemente haga palanca o desenganche cada panel. Si están ajustados firmemente, puede necesitar una herramienta, pero tenga cuidado de no dañarlos.

Paso 4: Tenga Cuidado con la Placa de Plástico del Interruptor de Arranque

  • Tome nota del interruptor de arranque en uno de los paneles—puede tener una pequeña placa de plástico adjunta.
  • Asegúrese de que esta placa no se caiga o se pierda durante el desensamblaje.

Paso 5: Retire la Carcasa Exterior de Aluminio

  • Con los paneles laterales removidos, ahora puede acceder a la carcasa exterior de aluminio.
  • Cuidadosamente levante y retire la carcasa de aluminio.

Paso 6: Retire los Tornillos que Aseguran la PCB

  • Finalmente, desatornille los cuatro tornillos que mantienen la PCB (Placa de Circuito Impreso) en su lugar.

Instalación de una Tarjeta Nano SIM

Paso 1: Retire la Cubierta Trasera

  • Siga la guía de desensamblaje para retirar cuidadosamente la cubierta trasera.

Paso 2: Inserte la Tarjeta Nano SIM

  • Coloque la tarjeta Nano SIM en la ranura SIM designada.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente alineada antes de asegurar la cubierta de vuelta en su lugar.

Instalación de un SSD

Paso 1: Retirar la Cubierta Trasera

  • Sigue la guía de desmontaje para retirar cuidadosamente la cubierta trasera.

Paso 2: Insertar el SSD

  • Inserta de forma segura el SSD en el socket M.2.
  • Aprieta los tornillos para fijarlo en su lugar.

Asegúrate de que el SSD esté correctamente asentado antes de volver a ensamblar el dispositivo.

Instalación de la Antena Wi-Fi/BLE

Paso 1: Desmontar el Dispositivo

  • Sigue la Sección 4.1 - Guía de Desmontaje para desmontar cuidadosamente el dispositivo.

Paso 2: Conectar la Antena

  • Conecta la línea de alimentación del módulo CM4 al orificio de la antena, consultando las ilustraciones proporcionadas para una alineación adecuada.

Paso 3: Volver a Ensamblar el Dispositivo

  • Una vez que la antena esté conectada de forma segura, vuelve a ensamblar el dispositivo para su funcionamiento normal.

Ensamblaje del Módulo y Antena 4G/LoRa®/Zigbee

Paso 1: Verificar la Ubicación del Módulo

  • Asegúrate de que el módulo de slot Mini-PCIe esté posicionado encima de la tarjeta SSD.

Paso 2: Instalar el Módulo

  • Inserta el módulo 4G, LoRa®, o Zigbee en el slot Mini-PCIe apropiado, siguiendo las pautas de coincidencia de la Sección 2.2.8.
  • Asegura el módulo en su lugar apretando los tornillos.

Paso 3: Conectar la Antena

  • Conecta la línea de alimentación al módulo, consultando las ilustraciones proporcionadas para el posicionamiento correcto.

Ensamblaje del Módulo TPM 2.0

Paso 1: Retirar la Cubierta Trasera

  • Sigue la guía de desmontaje para separar la cubierta trasera.

Paso 2: Instalar el Módulo TPM 2.0

  • Inserta el módulo TPM 2.0 en el socket J13 de forma segura.

Ensamblaje del Módulo UPS y PoE

Paso 1: Desmontar el Dispositivo

  • Antes de la instalación, desmonta completamente el dispositivo siguiendo la guía de desmontaje.

Paso 2: Instalar el Módulo UPS

  • Usa dos tornillos PM2.0xL5.0 y separadores M2.0x5.0 para asegurar el módulo UPS en los orificios designados sin almohadillas de contacto metálico.
  • Asegúrate de que el módulo UPS esté correctamente alineado y firmemente asegurado con los tornillos y separadores proporcionados.

Paso 3: Instalar el Módulo PoE

  • Alinea el módulo PoE con la ranura designada en la placa.
  • Cuidadosamente solda el módulo PoE en la placa, asegurando precisión para prevenir daños a componentes cercanos.

Guía de Montaje

Guía de Montaje en Riel DIN

El reComputer R1100 soporta múltiples métodos de instalación, incluyendo montaje en riel DIN. El clip de riel DIN y los tornillos de instalación están incluidos en el empaque. Sigue el diagrama para conectar el clip de riel DIN a los orificios de montaje en el lateral del dispositivo. Una vez asegurado, puedes instalar el dispositivo en el riel de montaje.

Pasos de Instalación

  • Posicionar el Dispositivo:

    • Coloca el dispositivo y el clip de riel en el borde superior del riel DIN estándar como se muestra en el diagrama.
    • Empuja el dispositivo hacia abajo para alinearlo correctamente.
  • Asegurar el Clip de Riel:

    • Gira el clip de riel desde abajo a través del perfil del riel DIN.
  • Bloquear en su Lugar:

    • Empuja el dispositivo hacia el riel hasta que escuches un clic, indicando que está montado de forma segura.

Pasos de Remoción

  • Liberar el Bloqueo:

    • Empuja el dispositivo hacia abajo hasta que sea liberado por el clip de riel.
  • Separar del Riel:

    • Gira el dispositivo fuera del riel DIN.
  • Levantar y Retirar:

    • Levanta el dispositivo hacia arriba para retirarlo completamente del riel de montaje.

Guía de Montaje en Pared

El reComputer R1100 soporta montaje vertical en pared, pero los soportes de montaje no están incluidos en el paquete y deben comprarse por separado.

Pasos de Instalación

  • Conectar los Soportes:

    • Coloca los soportes de montaje en la parte trasera del dispositivo.
  • Asegurar los Soportes:

    • Fija los soportes usando los tornillos suministrados.
  • Montar en la Pared:

    • Marca los orificios de perforación en la pared.
    • Perfora los orificios requeridos.
    • Asegura el dispositivo a la pared usando dos tornillos.

Lista de Accesorios

ArtículoProductoNombre del ProductoSKU
Módulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(SPI)-US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(SPI)-EU868114993268
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-US915114992991
Módulo Gateway LoRaWAN Opcional por Región(USB)-EU868114992628
Antena LoRa®Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Antena Wi-Fi/BLEKit de Antena para Raspberry Pi Compute Module 4114992364
Módulo ZigbeeMódulo Zigbee USB Mini-PCIe110992005
Antena ZigbeeKit de Antena Zigbee para reComputer R110061641
Módulo 4GMódulo LTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIe - para Norteamérica113991134
Módulo LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIe - para EMEA y Tailandia113991135
Módulo LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIe - para Australia113991174
Módulo LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIe - para Tailandia113991214
Módulo LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIe - para Malasia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de Antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de Antena GPS para Módulo 4G EC25110061521
UPS SupercondensadorMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004
Chip de cifrado TPM 2.0Módulo TPM 2.0 con infineon SLB9670114993114
Tarjeta SSDSSD NVMe M.2 2280 1TB112990267
SSD Interno NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 de 512GB112990247
SSD Interno NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 de 256GB112990246
SSD Interno NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 de 128GB112990226
PoEKit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM110991925
Adaptador de CorrienteAdaptador de Corriente-Americano110061505
Adaptador de Corriente-Europeo110061506

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...