Saltar al contenido principal

Introducción al reComputer R1100

Descripción General

El reComputer R1100, alimentado por el Raspberry Pi CM4, es una puerta de enlace IoT de borde versátil con capacidades de IA. Cuenta con una gama completa de interfaces industriales, incluyendo 2x Ethernet, 2x USB, 2x RS485, 2x RS232, 2x DI, y 2x DO, junto con opciones de conectividad inalámbrica flexibles como 4G, LoRa®, y Wi-Fi/BLE. Estas características lo convierten en una opción ideal para diversas aplicaciones industriales. La serie reComputer R1100 se utiliza ampliamente en aplicaciones IoT, incluyendo adquisición de datos y monitoreo de procesos, control de automatización y robótica, fabricación inteligente, y comunicación y redes industriales. Su tamaño compacto, flexibilidad, bajo costo y programabilidad proporcionan un fuerte soporte para automatización, sistemas IoT y más allá.

Características

Diseñado para Sistemas de Automatización e IoT

  • Soporta protocolos BACnet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, y KNX
  • Compatible con Node-RED, CODESYS, Balena, y más
  • Indicadores LED de doble cara para verificaciones rápidas de estado
  • Carcasa metálica duradera, compatible con montaje en riel DIN y pared
  • Soporta Yocto y Buildroot para un SO personalizado

Rendimiento Potente

  • Alimentado por Raspberry Pi CM4
  • Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) SoC de 64 bits @ 1.5GHz
  • Hasta 8GB RAM y 32GB almacenamiento eMMC

Capacidades Inalámbricas Ricas

  • Wi-Fi y BLE integrados
  • Mini-PCIe 1: Soporta LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
  • Mini-PCIe 2: Soporta SPI LoRa®, USB LoRa®, USB Zigbee

Interfaces Completas

  • 2x RS485 (aislado), 2x RS232 (aislado), 2x puertos DI aislados, 2x puertos DO aislados
  • 1x Ethernet 10M/100M/1000M (soporta PoE)
  • 1x Ethernet 10M/100M
  • 1x HDMI 2.0
  • 2x USB 2.0 Tipo-A
  • 1x USB 2.0 Tipo-C (consola USB para actualizaciones del SO)
  • 1x ranura para tarjeta MicroSD
  • 1x ranura para tarjeta Nano SIM (interna)

Seguridad y Confiabilidad

  • Watchdog de hardware
  • Supercondensador UPS opcional
  • Carcasa metálica con paneles laterales de PC
  • Estándares de Compatibilidad Electromagnética (EMC):
    • ESD: EN61000-4-2, Nivel 3
    • EFT: EN61000-4-4, Nivel 2
    • Protección contra Sobretensiones: EN61000-4-5, Nivel 2
  • Vida Útil de Producción: El reComputer R1100 permanecerá en producción hasta al menos diciembre de 2030

Especificación

ParámetroDescripción
Especificación de Hardware
Serie de ProductoR11xx-10, R11xx-00
CPURaspberry Pi CM4, Quad-core Cortex-A72 @ 1.5GHz
Sistema OperativoRaspbian, Debian, Yocto, Buildroot
RAM1GB / 2GB / 4GB / 8GB
Almacenamiento eMMC8GB / 16GB / 32GB
Especificación del Sistema
Entrada de AlimentaciónDC 9V~36V, Bloque de Terminales de 2 pines
PoE (como dispositivo alimentado)IEEE 802.3af Estándar 12.95W PoE*
Protección contra Sobretensión40V
Consumo de EnergíaInactivo: 2.88W; Carga Completa: 5.52W
Interruptor de AlimentaciónNo
Interruptor de Reinicio
Interfaz
Ethernet1x 10/100/1000Mbps (soporta PoE*), 1x 10/100Mbps IEEE 802.3/802.3u
USB2x USB-A 2.0 Host, 1x USB-C 2.0 (para flashear SO)
RS4852x RS485 (Aislado)
RS2322x RS232 (Aislado)
DI (Entrada Digital)2x Puertos DI Aislados, Voltaje de Entrada: 5~24V DC
DO (Salida Digital)2x Puertos DO Aislados, Voltaje de Salida: <60V DC
Tarjeta SIM1x Ranura para Tarjeta Nano SIM (Interna)
Tarjeta SD1x Ranura para Tarjeta MicroSD
SSD1x Ranura M.2 NVMe SSD (2280-M Key)
Indicadores LED12x Indicadores LED
Zumbador1
Botón de Reset1
HDMI1x HDMI 2.0
Comunicación Inalámbrica
Wi-Fi 2.4/5.0GHzWi-Fi integrado*
BLE 5.0BLE integrado*
LoRa®USB LoRa®/ SPI LoRa®
4G Cellular4G LTE*
ZigbeeUSB Zigbee*
Estándares
Cumplimiento EMCESD: EN61000-4-2, Nivel 3; EFT: EN61000-4-4, Nivel 2; Surge: EN61000-4-5, Nivel 2
CertificaciónCE, FCC, TELEC, RoHS, REACH
Condiciones Ambientales
Protección de IngresoIP40
Temperatura de Operación-30 ~ 70°C
Humedad de Operación10 ~ 95% RH
Temperatura de Almacenamiento-40 ~ 80°C
Otras Características
UPS de SupercondensadorMódulo SuperCAP UPS LTC3350*
Watchdog de Hardware1 ~ 255s
RTCRTC de Alta Precisión
Seguridad
Chip de EncriptaciónTPM 2.0*, ATECC608A
Sistema de RefrigeraciónSin ventilador
Garantía2 años
Vida Útil de ProducciónHasta diciembre de 2030
DeclaraciónLas opciones marcadas con * requieren compra adicional según la lista de accesorios.
Estado de Componentes e Interfaces
ReservadoDesignado para uso futuro o expansión.
OpcionalComponentes no esenciales; los usuarios pueden elegir incluir o excluir.
OcupadoActualmente en uso e integral para la funcionalidad del producto.
IncluidoComponentes esenciales proporcionados con el paquete estándar.

Declaración: Las opciones marcadas con * requieren compra adicional según la lista de accesorios.

Dimensiones Mecánicas

ParámetroDescripción
Dimensión (An x Al x Pr)130 mm x 93 mm x 49.6 mm
CarcasaCarcasa de Aleación de Aluminio 6061 con Paneles Laterales de PC Transparente
MontajeRiel DIN / Pared
Peso (Neto)560g

Descripción General del Hardware

Descripción General del Sistema

Descripción General de la Interfaz

Descripción General de la Placa Principal

Diagrama de Alimentación

El reComputer R1100 ofrece dos opciones de fuente de alimentación: un terminal DC y un puerto PoE. Por defecto, se alimenta a través del terminal DC usando el adaptador de corriente regional oficial (SKU: 110061505/110061506). Alternativamente, está disponible una fuente de alimentación PoE opcional (módulo PoE, SKU: 110991925). Esta flexibilidad permite una integración perfecta con diferentes fuentes de alimentación, atendiendo a diversas necesidades de aplicación.

Terminal de Alimentación de 2 Pines

El reComputer R1100 opera con una fuente de voltaje DC que va de 9 a 36V, conectada a través de un bloque de terminales de alimentación de 2 pines. Para la conexión a tierra, el cable de tierra puede fijarse de forma segura al tornillo ubicado en la esquina superior izquierda del terminal de alimentación.

PoE

Con el módulo PoE instalado, el puerto ETH0 del reComputer R1100 soporta alimentación PoE, ofreciendo una forma conveniente y eficiente de alimentar el dispositivo a través de Ethernet. Esta opción simplifica la instalación y minimiza el cableado, haciéndola ideal para aplicaciones con fuentes de alimentación limitadas o ubicaciones sin tomas de corriente fácilmente disponibles.

  • Entrada PoE: 44~57V (Típico: 48V)
  • Salida PoE: 12V, 1.1A Máx
nota

El módulo PoE incluido cumple con el estándar IEEE 802.3af y proporciona una salida de potencia máxima de 12.95W. Sin embargo, para periféricos de alta potencia como SSDs o módulos 4G, la alimentación PoE puede no ser suficiente. En tales casos, se recomienda usar el terminal DC para la alimentación para asegurar una operación estable y confiable del dispositivo.

Consumo de Energía

La tabla a continuación proporciona los valores de consumo de energía probados para el reComputer R1100, basados en mediciones realizadas en el laboratorio de Seeed Studio. Tenga en cuenta que estos valores son solo para referencia, ya que las variaciones en los métodos de prueba y las condiciones ambientales pueden afectar los resultados.

EstadoVoltajeCorrienteConsumo de EnergíaDescripción
Apagado24V51mA1.224WPrueba de consumo de energía estático en estado de apagado y sin alimentación.
Inactivo24V120mA2.88WMide la corriente de entrada al suministrar alimentación de 24V sin ejecutar ningún programa de prueba.
Carga Completa24V230mA5.52WLa CPU funciona a carga completa usando el comando "stress -c 4", sin dispositivos externos conectados.

Encendido y Apagado
El reComputer R1100 no incluye un botón de encendido por defecto. El sistema se enciende automáticamente cuando se conecta a una fuente de alimentación.

  • Para apagar, utilice la opción de apagado en el sistema operativo y espere a que el proceso se complete antes de desconectar la alimentación.
  • Para reiniciar el sistema, simplemente vuelva a conectar la fuente de alimentación.

Esto garantiza un funcionamiento seguro y previene la pérdida potencial de datos o problemas del sistema.

Diagrama de Bloques

Diagrama IIC

Descripción de Interfaces

InterfazDescripción
Ethernet1 × 10/100/1000 Mbps (soporta PoE*) , 1 × 10/100 Mbps (IEEE 802.3/802.3u)
USB2 × USB-A 2.0 (Host) , 1 × USB-C 2.0 (para flashear SO)
RS4852 × RS485 (Aislado)
RS2322 × RS232 (Aislado)
DI (Entrada Digital)2 × Puertos DI Aislados , Voltaje de Entrada: 5~24V DC
DO (Salida Digital)2 × Puertos DO Aislados , Voltaje de Salida: < 60V DC
HDMI1 × HDMI 2.0
Ranura para Tarjeta SDSoporta Tarjeta MicroSD
Ranura para Tarjeta SIMSoporta Tarjeta Nano SIM
Ranura M.2Soporta M.2 NVMe SSD
Indicadores LED12 × Indicadores LED
Zumbador1
Botón de Reinicio1

Estado de los Indicadores LED

El Computador R1100 cuenta con 12 LEDs para indicación del estado del sistema. Sus funciones específicas se describen en la tabla a continuación.

Aquí está la tabla Estado de los Indicadores LED en formato estructurado:

Indicador LEDColorEstadoDescripción
PWRVerdeEncendidoEl dispositivo está conectado a la alimentación.
ApagadoEl dispositivo no está conectado a la alimentación.
ACTVerdeParpadeandoIndica acceso a eMMC bajo Linux. Si ocurre un error durante el arranque, parpadea con un patrón de error (consulte la documentación de Raspberry Pi).
USERVerde/Rojo/AzulDefinido por el usuarioPuede ser programado por el usuario.
4GVerdeEncendidoLa marcación es exitosa y la conexión es normal.
ApagadoLa señal 4G no está conectada, o el dispositivo no está encendido.
DI1VerdeEncendido/ParpadeoSeñal de entrada detectada.
ApagadoSin alimentación o sin transmisión de datos.
DI2VerdeEncendido/ParpadeoSeñal de entrada detectada.
ApagadoSin alimentación o sin transmisión de datos.
DO1VerdeEncendido/ParpadeoSeñal de salida detectada.
ApagadoSin alimentación o sin transmisión de datos.
DO2VerdeEncendido/ParpadeoSeñal de salida detectada.
ApagadoSin alimentación o sin transmisión de datos.
COM1 (RS485 Canal 1)VerdeEncendido/ParpadeoRecibiendo o enviando datos.
ApagadoSin transferencia de datos en RS485 Canal 1.
COM2 (RS485 Canal 2)VerdeEncendido/ParpadeoRecibiendo o enviando datos.
ApagadoSin transferencia de datos en RS485 Canal 2.
COM3 (RS232 Canal 1)VerdeEncendido/ParpadeoRecibiendo o enviando datos.
ApagadoSin transferencia de datos en RS232 Canal 1.
COM4 (RS232 Canal 2)VerdeEncendido/ParpadeoRecibiendo o enviando datos.
ApagadoSin transferencia de datos en RS232 Canal 2.

Códigos de Estado ACT

Aquí tienes una tabla estructurada para los Códigos de Estado ACT:

Destellos LargosDestellos CortosDescripción del Estado
03Fallo genérico al arrancar
04start*.elf no encontrado
07Imagen del kernel no encontrada
08Fallo de SDRAM
09SDRAM insuficiente
010En estado HALT
21Partición no es FAT
22Fallo al leer de la partición
23Partición extendida no es FAT
24Discrepancia de firma/hash del archivo (Pi 4)
44Tipo de placa no compatible
45Error fatal del firmware
46Fallo de alimentación tipo A
47Fallo de alimentación tipo B

Notas Adicionales:

  • Si el LED ACT parpadea en un patrón regular de cuatro parpadeos, indica que falta el código de arranque (start.elf).
  • Si el LED ACT parpadea en un patrón irregular, el proceso de arranque ha comenzado.
  • Si el LED ACT no parpadea en absoluto, el código EEPROM podría estar corrupto. Intenta arrancar sin ningún periférico conectado.
  • Para más detalles, consulta el Foro de Raspberry Pi: ¿Tu Pi no arranca? (Problemas de Arranque Sticky).

Indicador USER

El reComputer R1100 incluye un indicador USER, que puede ser personalizado según los requisitos del usuario.

Nota:
Para detalles sobre las pruebas del LED USER, por favor consulta Esta Sección.

Zumbador

El reComputer R1100 está equipado con un zumbador activo, que puede ser usado para alarmas y notificaciones de eventos.

Para verificar el GPIO correspondiente a Buzzer_EN, ingresa el siguiente comando en la terminal:

cat /sys/kernel/debug/gpio

Esto generará gpio587 como el GPIO asignado para el zumbador.

Nota:
Para obtener detalles sobre pruebas del zumbador, consulte Esta Sección.

RS485

La serie reComputer R1100 cuenta con dos puertos RS485 con terminales Phoenix de 6 pines con espaciado de 3.5mm. Cada puerto RS485 está etiquetado con la notación de serigrafía "A/B/GND" para facilitar la identificación.

Definiciones de Pines
Las asignaciones de pines del terminal son las siguientes:

ID del PinNombre del Pin
1RS485-1_A
2RS485-2_A
3RS485-1_B
4RS485-2_B
5GND
6GND

Conectando Cables El diagrama esquemático del cableado RS485 es el siguiente:

nota

El empaque del producto incluye resistencias terminales de 120 Ohm, que pueden usarse según sea necesario para la comunicación RS485.

Para detalles sobre las pruebas de RS485, consulte Esta Sección.

RS232

La serie reComputer R1100 cuenta con 2x puertos RS232 con terminales Phoenix de 6 pines con espaciado de 3.5mm. El etiquetado de serigrafía para un solo puerto RS232 es TX/RX/GND.

Definición de Pines

Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Aquí está la tabla para las definiciones de pines RS232:

ID del PinNombre del Pin
13R232-3_RX
14R232-4_RX
15R232-3_TX
16R232-4_TX
17GND
18GND

Conectando Cables

El diagrama esquemático del cableado RS232 se muestra a continuación:

nota

Para instrucciones detalladas de prueba RS232, consulte Para detalles sobre las pruebas de RS485, consulte Esta Sección.

DI (Entrada Digital)

La serie reComputer R1100 incluye 2x puertos DI con terminales Phoenix de 3 pines con espaciado de 3.5mm.
El etiquetado de serigrafía para un puerto DI individual es "DI/G_DI".

Definición de Pines

Los pines del terminal se definen de la siguiente manera:

Aquí está la tabla para la Definición de Pines DI (Entrada Digital):

ID de PinNombre de Pin
7DI1
9DI2
11G_DI

Conectando Cables

Aquí está la tabla para los Parámetros DI (Entrada Digital):

ParámetroDescripción
Tipo de EntradaPNP
Protección de Aislamiento5 kV
DI a G_DI (estado ON)5~30 VDC
nota

Para detalles sobre las pruebas de DI, consulte Esta Sección.

DO (Salida Digital)

El equipo de la serie reComputer R1100 incluye 2x puertos DO, terminales phoenix de 3 pines con espaciado de 3.5mm. La serigrafía de DO individual es "DO/G_DO".

Tabla de Definición de Pines

ID de PinNombre de Pin
8DO1
10DO2
12G_DO

Conectando Cables

El diagrama esquemático de un solo cable DO es el siguiente:

Parámetros del Puerto DO

ParámetroDescripción
Tipo de SalidaTransistor
Protección de Aislamiento5 kV
Nota de Salida< 60VDC
nota

Para detalles sobre las pruebas DO, consulte Esta Sección.

Interruptor de Arranque

El Interruptor de Arranque en el reComputer R1100 está vinculado al pin nRPI_BOOT del módulo CM4. Este interruptor permite a los usuarios seleccionar la fuente de arranque entre eMMC y USB.

  • Modo Normal: Coloque el interruptor alejado de la etiqueta "BOOT" para arrancar desde eMMC.
  • Modo de Flasheo: Coloque el interruptor hacia la etiqueta "BOOT" para arrancar desde la interfaz USB Type-C para el flasheo de imagen del sistema.

Aquí está la tabla para las posiciones del Interruptor de Arranque y sus modos correspondientes:

Posición del InterruptorModoDescripciónnRPI-BOOT
Alejado de "BOOT"Modo NormalArrancar desde eMMCBajo
Hacia "BOOT"Modo FlashArrancar desde USBAlto

USB

El reComputer R1100 cuenta con un puerto USB Type-C y dos puertos USB Type-A. La tabla a continuación describe sus funciones y descripciones.

Aquí está la tabla para los puertos USB y sus funciones:

TipoCantidadProtocoloFunciónDescripción
Type-C1USB 2.0USB-DeviceUtilizado para depuración de puerto serie, grabación de imágenes, etc.
Type-A2USB 2.0USB-HostConecta diferentes dispositivos USB como unidades flash, teclados USB o ratones.

Ranura SD

El equipo de la serie reComputer R1100 incluye una ranura para tarjeta micro SD, que se utiliza para instalar una tarjeta micro SD para almacenar datos del usuario.

Ranura SIM (Interna)

La serie reComputer R1100 incluye una ranura interna para tarjeta Nano SIM, diseñada para instalar una tarjeta Nano SIM para habilitar la conectividad 4G. La tabla a continuación ilustra las diferencias de tamaño entre las tarjetas SIM estándar, Micro SIM y Nano SIM.

nota

La versión estándar del reComputer R1100 no incluye un módulo 4G integrado. Si se requiere funcionalidad 4G, se debe comprar por separado un módulo 4G adicional. Para más detalles, consulte Esta Sección.

Ranura SSD

El reComputer R1100 está equipado con una ranura SSD NVMe M.2 2280, que soporta capacidades de almacenamiento de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB. Esta ranura permite la expansión de almacenamiento de alta velocidad, permitiendo a los usuarios mejorar tanto el rendimiento como la capacidad de su sistema.

Nota:
Hay dos usos principales para las tarjetas SSD:

  1. Almacenamiento de Alta Capacidad – Los SSD pueden utilizarse para necesidades de almacenamiento grandes.
  2. Unidad de Arranque con Imagen del Sistema – Algunos SSD pueden utilizarse tanto como almacenamiento de alta capacidad como unidad de arranque para el sistema.

Sin embargo, no todos los SSD soportan funcionalidad de arranque. Si planea usar un SSD como unidad de arranque y no está seguro de qué modelo comprar, recomendamos el SSD de 1TB (SKU112990267), ya que ha sido probado y verificado para funcionalidad de arranque. Esto reduce los problemas de compatibilidad y minimiza los costos de prueba y error.

Ranuras Mini-PCIe en reComputer R1100

El reComputer R1100 está equipado con dos ranuras Mini-PCIe, que soportan varios protocolos de comunicación. La tabla a continuación describe los protocolos soportados para cada ranura:

RanuraProtocolos Soportados
Mini-PCIe 14G LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
Mini-PCIe 2SPI LoRa®, USB LoRa®, USB Zigbee

Estas ranuras permiten a los usuarios expandir las opciones de conectividad, habilitando la integración con módulos 4G LTE, LoRa®, y Zigbee según sea necesario.

Este dispositivo incluye dos interfaces Mini-PCIe: Ranura 1 y Ranura 2.

  • La Ranura Mini-PCIe 1 está vinculada a la ranura de tarjeta SIM y soporta protocolos USB, haciéndola adecuada para conectar módulos 4G LTE, USB LoRa®, y USB Zigbee.
  • La Ranura Mini-PCIe 2 soporta tanto protocolos USB como SPI pero no está conectada a la ranura de tarjeta SIM. Puede acomodar dispositivos SPI LoRa®, USB LoRa®, y USB Zigbee.

Estas ranuras proporcionan opciones de expansión flexibles para varios módulos de comunicación inalámbrica.

Orificio de Reinicio

El reComputer R1100 cuenta con un Interruptor de Botón Pulsador Mini ubicado dentro del orificio de reinicio. Al presionar este botón con un objeto delgado, los usuarios pueden reiniciar el CM4.

  • Cuando este pin está alto, indica que el CM4 ha iniciado.
  • Cuando este pin es llevado a bajo, reinicia el módulo.

Ethernet RJ45

El reComputer R1100 está equipado con dos puertos Ethernet:

NombreTipoVelocidadesSoporte PoE
ETH0Gigabit Ethernet Nativo CM410/100/1000 Mbit/sSoportado (con módulo adicional)
ETH1Convertido desde USB10/100 Mbit/sNo Soportado

El reComputer R1100 está equipado con dos puertos Ethernet RJ45:

  • ETH0: Una interfaz Gigabit Ethernet nativa del CM4 que soporta velocidades de 10/100/1000 Mbit/s. Puede actualizarse con un módulo PoE adicional para habilitar Power over Ethernet (PoE) para alimentar el dispositivo.
  • ETH1: Una interfaz Ethernet convertida por USB que soporta velocidades de 10/100 Mbit/s, pero PoE no es compatible.

Nota Para más detalles sobre PoE, consulte Esta Sección.

HDMI

El reComputer R1100 cuenta con una interfaz HDMI nativa del CM4, soportando salida de video de hasta 4K@60fps. Es ideal para aplicaciones que requieren múltiples pantallas, permitiendo a los usuarios mostrar contenido en pantallas externas grandes.

RTC

El reComputer R1100 incluye un circuito RTC (Reloj de Tiempo Real) con una batería CR2032 preinstalada, asegurando un cronometraje preciso incluso durante pérdidas de energía.

nota

Para detalles sobre las pruebas de RTC, consulte Esta Sección.

Watchdog

El reComputer R1100 cuenta con un circuito watchdog de hardware independiente que reinicia automáticamente el sistema en caso de un fallo. Este watchdog se implementa a través del RTC y permite tiempos de alimentación flexibles que van de 1 a 255 segundos.

nota

Para detalles sobre las pruebas de watchdog, consulte Esta Sección.

Interfaces y Módulos Opcionales

El reComputer R1100 soporta una amplia gama de módulos de expansión y accesorios, haciéndolo adaptable a varios casos de uso. Si está interesado en personalizar el reComputer R1100, contacte [email protected] para más información.

Lista de Accesorios y Módulos Opcionales

Aquí está la tabla formateada para mejor legibilidad:

ObservaciónArtículoNombre del ProductoSKU
Debe usarse junto para la función LoRa® WANMódulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (SPI) - US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (SPI) - EU868114993268
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (USB) - US915114992991
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por región (USB) - EU868114992628
Antena LoRa®Antena LoRa®Kit de Antena LoRa - 868-915MHz110061501
Módulo ZigbeeMódulo ZigbeeMódulo Zigbee USB Mini-PCIe110992005
Antena ZigbeeAntena ZigbeeKit de Antena Zigbee para reComputer R1100110061641
Este accesorio es requerido para la función Wi-FiAntena Wi-Fi/BLEKit de Antena Raspberry Pi Compute Module 4114992364
Antena 4G con módulo 4G para función 4G, Antena GPS con módulo 4G para función GPSMódulo 4GMódulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AFXGA - América del Norte113991134
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EUXGR - EMEA y Tailandia113991135
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AUXGR - Australia113991174
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EFA - Tailandia113991214
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EMGA - Malasia113991234
Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-JFA - Japón113991296
Antena 4GAntena 4GKit de Antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSAntena GPSKit de Antena GPS para Módulo 4G EC25110061521
Chip de CifradoTPM 2.0Módulo TPM 2.0 con Infineon SLB9670114993114
Almacenamiento SSDTarjeta SSDSSD NVMe M.2 2280 1TB112990267
SSD Interno NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 de 512GB112990247
SSD Interno NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 de 256GB112990246
SSD Interno NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 de 128GB112990226
Este módulo necesita ser soldado en la placa portadora del reComputer R1100PoEKit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM110991925
UPSUPSMódulo UPS SuperCAP LTC3350110992004

La placa base del reComputer R1100 tiene dos ranuras Mini-PCIe con la siguiente compatibilidad:

  • Ranura Mini-PCIe 1 soporta:

    • Módulo 4G (protocolo USB)
    • Módulo LoRa® (protocolo USB)
    • Módulo Zigbee (protocolo USB)
  • Ranura Mini-PCIe 2 soporta:

    • Módulo LoRa® (protocolo USB y SPI)
    • Módulo Zigbee (protocolo USB)
nota

Los módulos 4G y LoRa® no se pueden usar al mismo tiempo. No puedes conectar dos módulos LoRa® en la placa.

Esto significa que necesitas elegir entre usar 4G o LoRa®, y solo puedes tener un módulo LoRa® instalado a la vez.

Wi-Fi/BLE

El reComputer R1100-10 está alimentado por el CM4 con una versión Wi-Fi/BLE integrada, proporcionando los mismos parámetros Wi-Fi/BLE que el CM4. Para especificaciones detalladas, consulta el sitio web oficial de Raspberry Pi.

Módulo 4G

La placa base del reComputer R1100 cuenta con dos ranuras Mini-PCIe, con la Ranura Mini-PCIe 1 soportando un módulo 4G a través del protocolo USB. El módulo 4G Quectel EC25 ha sido completamente probado para compatibilidad con el reComputer R1100.

nota

Si requieres funcionalidad 4G, debes comprar el módulo 4G correspondiente y una antena externa, y seguir las instrucciones en Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena.

Módulo LoRa®

Ambas ranuras Mini-PCIe soportan módulos LoRa® a través del protocolo USB. Adicionalmente, la Ranura Mini-PCIe 2 soporta un módulo LoRa® usando el protocolo SPI. El módulo WM1302 de Seeed Studio ha sido completamente probado para compatibilidad con el reComputer R1100.

nota

Si requieres funcionalidad LoRa®, debes comprar el módulo LoRa® correspondiente y una antena externa, y seguir las instrucciones en Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena.

Módulo Zigbee

Las ranuras Mini-PCIe soportan módulos Zigbee usando el protocolo USB, permitiendo la integración perfecta de la funcionalidad Zigbee en dispositivos compatibles. Esto permite comunicación y control eficientes dentro de redes Zigbee, mejorando la versatilidad y conectividad del sistema. Con dos ranuras Mini-PCIe disponibles para módulos Zigbee, los usuarios tienen la flexibilidad de implementar aplicaciones diversas para mayor confiabilidad.

nota

Si requieres funcionalidad Zigbee, debes comprar el módulo Zigbee correspondiente y una antena externa, y seguir las instrucciones en Ensamblar Módulo 4G/LoRa®/Zigbee y Antena.

PoE (Power over Ethernet)

El reComputer R1100 soporta el estándar IEEE 802.3af PD (Powered Devices) agregando un módulo de fuente de alimentación PoE. El conector PoE está pre-soldado en la placa, pero los usuarios deben desensamblar el dispositivo para instalar el módulo PoE para la funcionalidad PoE de Ethernet.

Para orientación sobre desensamblaje, consulta Guía de Desensamblaje

nota
  • El reComputer R1100 soporta alimentación PoE, pero el producto estándar no incluye un módulo PoE por defecto.
  • Seeed ofrece servicios de soldadura y ensamblaje PoE para pedidos de personalización por lotes.
  • Para pruebas de muestra, los clientes deben soldar y ensamblar el módulo PoE ellos mismos. Las instrucciones están disponibles en "Ensamblar Módulo PoE".

SSD (Expansión de Almacenamiento)

El reComputer R1100 soporta SSDs NVMe 2280 a través de una ranura PCIe (J62) ubicada debajo de las dos ranuras Mini-PCIe en la placa.

nota
  • La interfaz PCIe del CM4 es Gen 2.0, con una velocidad teórica máxima de 5Gbps.
  • Si usas un SSD Gen 3.0 o superior, puede que no alcance su velocidad máxima.
  • Resultados de prueba del reTerminal DM muestran:
    • Velocidad máxima de escritura: 230MB/s
    • Velocidad máxima de lectura: 370MB/s
  • La compatibilidad de SSD puede variar, por lo que se recomienda comprar SSDs de la lista de accesorios aprobados.

Escenarios de Uso de SSD:

  • Almacenamiento de Alta Capacidad – Los SSDs pueden usarse para expandir el espacio de almacenamiento.
  • Unidad de Arranque con Imagen del Sistema – Algunos SSDs pueden almacenar imágenes del sistema y arrancar directamente desde el SSD.
nota

¡No todos los SSDs soportan funcionalidad de arranque! Si necesitas un SSD para arranque y no estás seguro de cuál comprar, Seeed recomienda el SSD de 1TB (SKU: 112990267), que ha sido probado y verificado para funcionalidad de arranque, minimizando riesgos de compatibilidad y costos de resolución de problemas.

Chip de Encriptación - TPM 2.0

El reComputer R1100 soporta el OPTIGA™ TPM SLB9670 de Infineon, que cumple con la especificación Trusted Computing Group (TCG) TPM 2.0.

Características Clave:

  • Chip de encriptación para seguridad
  • Interfaz SPI (conectada al puerto J13 en la placa)
  • Proporciona una raíz de confianza para:
    • Integridad de plataforma
    • Atestación remota
    • Servicios criptográficos
nota

Para instrucciones de instalación, consulta Ensamblar Módulo TPM 2.0

Módulo UPS (Fuente de Alimentación Ininterrumpible)

El módulo UPS en el reComputer R1100 es un sistema de respaldo de energía basado en supercondensador 7F que opera en serie.

Cómo Funciona:

  1. Posicionado entre la fuente de alimentación DC 5V y el CM4.
  2. Usa una señal GPIO para notificar a la CPU cuando la fuente de alimentación de 5V falla.
  3. La CPU ejecuta un script de emergencia antes del agotamiento de energía.
  4. El script ejecuta un comando "$ shutdown" para un apagado seguro del sistema.

Duración de Respaldo:
El tiempo de funcionamiento del UPS depende de la carga del sistema. A continuación se muestran los resultados de las pruebas con:

  • CM4 (4GB RAM, 32GB eMMC, módulo Wi-Fi).

Recursos Adicionales

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...