Saltar al contenido principal

Introducción a reComputer Robotics

La reComputer Robotics J401 es una placa portadora de IA de borde compacta y de alto rendimiento diseñada para robótica avanzada. Compatible con los módulos NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX en modo Super/MAXN, ofrece hasta 157 TOPS de rendimiento de IA. Equipada con amplias opciones de conectividad —incluidos dos puertos Ethernet Gigabit, ranuras M.2 para módulos 5G y Wi-Fi/BT, 6 puertos USB 3.2, CAN, GMSL2 (mediante expansión opcional), I2C y UART— funciona como un potente cerebro robótico capaz de procesar datos complejos de varios sensores. Con JetPack 6 y Linux BSP preinstalados, garantiza un despliegue fluido.​

Características

  • Diseño de hardware robusto: Un ordenador de IA de borde compacto y de alto rendimiento con módulo NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB en modo Super/MAXN, que proporciona hasta 157 TOPS de rendimiento de IA.
  • Múltiples interfaces para robótica: Incluye doble RJ45, ranuras M.2 para módulos 5G/Wi-Fi/BT, 6x USB 3.2, 2x CAN, GMSL2 (compra adicional), I2C y UART, funcionando como un potente cerebro robótico.
  • Configuración de software: Con JetPack 6.2 y Linux BSP preinstalados para un despliegue fluido.
  • Aplicaciones y ventajas: Ideal para el desarrollo rápido de robots autónomos, acelerando el tiempo de salida al mercado con interfaces listas para usar y marcos de IA optimizados.
  • Amplio rango de funcionamiento: Funciona de forma fiable en un rango de temperatura de -20°C a 60°C en modo de 25W y de -20°C a 50°C en modo de 40W

Especificación

Especificaciones de la placa portadora

CategoríaElementoDetalles
AlmacenamientoM.2 KEY M PCIe1x M.2 KEY M PCIe (incluye SSD M.2 NVMe 2280 de 128G)
RedM.2 KEY E1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth
M.2 KEY B1x M.2 Key B para módulo 5G
Ethernet2x RJ45 Ethernet Gigabit
I/OUSB6x USB 3.2 Type-A (5Gbps);
1x USB 3.0 Type-C (Host/DP 1.4);
1x USB 2.0 Type-C (Device Mode/Debug)
Cámara1x 4 en 1 GMSL2 (mini fakra) (placa opcional)
CAN2x CAN0 (XT30(2+2));
3x CAN1 (conector GH 1.25 de 4 pines)
Pantalla1x DP1.4 (Host Type C)
UART1x UART conector GH 1.25 de 4 pines
I2C2x I2C conector GH 1.25 de 4 pines
Ventilador1x conector de ventilador de 4 pines (5V PWM);
1x conector de ventilador de 4 pines (12V PWM)
Puerto de expansión1x cabecera de expansión de cámara (para placa GMSL2)
RTC1x RTC de 2 pines;
1x zócalo RTC
LED3x LED (PWR, ACT y LED de usuario)
Botón de orificio1x PWR;
1x RESET
Interruptor DIP1x REC
Agujero para antena5x agujero para antena
Alimentación19-54V XT30(2+2) (incluye cable XT30 a conector DC 5525)
Versión de JetpackJetpack 6
MecánicoDimensiones (W x D x H)115mm x 115mm x 38mm
Peso1100g
InstalaciónEscritorio, montaje en pared
Temperatura de funcionamiento-20℃~55℃ (modo 25W);
-20℃~50℃ (modo MAXN);
(con disipador de calor reComputer Robotics con ventilador)
Garantía2 años
CertificaciónRoHS, REACH, CE, FCC, UKCA, KC

Descripción general del hardware

Grabar el sistema operativo JetPack

Módulo compatible

Requisitos previos

  • PC host con Ubuntu
  • reComputer Robotics
  • Módulo NVIDIA® Jetson Orin™ Nano/NX
  • Cable de transmisión de datos USB Type-C
info

Recomendamos que utilices dispositivos host físicos con Ubuntu en lugar de máquinas virtuales. Consulta la siguiente tabla para preparar la máquina host.

Versión de JetPack Versión de Ubuntu (ordenador host)
18.04 20.04 22.04
JetPack 6.x

Preparar la imagen de Jetpack

Aquí, necesitamos descargar la imagen del sistema en nuestro PC con Ubuntu correspondiente al módulo Jetson que estamos utilizando:

Versión de JetpackMódulo Jetson GMSL Enlace de descarga1SHA256
6.2 Orin Nano 4GBDownload3dc9d5b27e01f223e6d75b50a8cd5fa3
3b0fb259018011418f0692ff0eb91a54
Orin Nano 8GBDownload9b8a11bfb335fd159bbc2f29ef47f3d0
0d94a88c190a58ea94762954c476c176
Orin NX 8GBDownloaddade14539ef525506dba4f59a2e99254
48621d89db52b8a94417f438c0cf8024
Orin NX 16GBDownload2ed5792564202430c1550183158d2f4a
6c47d65af248a634cf1d4d13ee465bf4
peligro

El archivo de imagen de Jetpack6 tiene un tamaño aproximado de 14.2GB y debería tardar alrededor de 60 minutos en descargarse. Por favor, espera pacientemente a que la descarga se complete.

info

Para verificar la integridad del firmware descargado, puedes comparar el valor hash SHA256.

En una máquina host con Ubuntu, abre la terminal y ejecuta el comando sha256sum <File> para obtener el valor hash SHA256 del archivo descargado. Si el hash resultante coincide con el hash SHA256 proporcionado en el wiki, se confirma que el firmware que descargaste está completo e intacto.

Entrar en modo Force Recovery

info

Antes de poder continuar con los pasos de instalación, debemos asegurarnos de que la placa esté en modo force recovery.

Paso a paso

Paso 1. Cambia el interruptor al modo RESET.

Paso 2. Enciende la placa portadora conectando el cable de alimentación.

Paso 3. Conecta la placa al PC host con Ubuntu con un cable de transmisión de datos USB Type-C.

Paso 4. En el PC host con Linux, abre una ventana de Terminal e introduce el comando lsusb. Si el contenido devuelto incluye una de las siguientes salidas según el Jetson SoM que utilices, entonces la placa está en modo force recovery.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

La siguiente imagen es para Orin Nano 8GB

Flashear a Jetson

Paso 1: Extrae el archivo de imagen descargado:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-robo-orin-nano-8g-j401-gmsl-6.2-36.4.3-2026-02-06.tar.gz

Paso 2: Ejecuta el siguiente comando para flashear el sistema JetPack en el SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-robotics-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Verás la siguiente salida si el proceso de flasheo se realiza correctamente

nota

El comando de flasheo puede ejecutarse durante 2-10 minutos.

Paso 3: Conecta el Robotics J401 a una pantalla usando el adaptador de PD a HDMI para conectarlo a una pantalla que admita entrada HDMI, o conéctalo directamente a una pantalla que admita entrada PD usando el cable PD, y completa la configuración inicial:

info

Completa la System Configuration según tus necesidades.

Uso de interfaces de hardware

info

Si quieres aprender más sobre las especificaciones detalladas y el uso de la interfaz de hardware, consulta este wiki.

Recursos

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...