Saltar al contenido principal

Reemplazar la Pasta Térmica Conductiva para reComputer

Introducción

La pasta térmica es un material crítico para asegurar una transferencia eficiente de calor entre el módulo Jetson y su disipador de calor. Con el tiempo, la pasta puede secarse, degradarse o perder efectividad, llevando a temperaturas aumentadas del dispositivo e incluso limitación del rendimiento. Reemplazar regularmente la pasta térmica puede mejorar significativamente el rendimiento de enfriamiento y extender la vida útil del hardware. Usando el reComputer Super J3011 como ejemplo, este artículo proporcionará una guía detallada paso a paso sobre cómo reemplazar adecuadamente la pasta térmica.

Prerrequisitos

  • Pasta térmica
  • Alcohol isopropílico de alta pureza (concentración 90%+, para limpieza)
  • Paño sin pelusa/toallitas de limpieza
  • Destornillador
  • Espátula de plástico (para aplicar pasta térmica)
info

For best results, we suggest using premium thermal paste such as this one.

Comenzando

Paso 1: Afloja los cuatro tornillos en la parte superior del reComputer.
Paso 2: Separa lentamente el disipador de calor.
Paso 3: Limpia la pasta térmica vieja.
Paso 4: Extiende una capa fresca de nueva pasta térmica.
Paso 5: Vuelve a colocar el disipador de calor y ajusta los tornillos para asegurarlo en su lugar.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...