Saltar al contenido principal

Introducción al reServer J501

La placa portadora J501 es una potente placa de extensión que soporta módulos NVIDIA Jetson AGX Orin. Cuenta con puertos de datos ricos e interfaces de extensión, liberando completamente el rendimiento total del módulo AGX Orin. También soporta agregar extensión GMSL para conectar hasta 8 cámaras GMSL.

Características

  • Construye la computadora de IA más potente para computación en el borde: Diseñada para integrarse con el módulo Jetson AGX Orin, con hasta 275 TOPS de rendimiento de IA, 8 veces el rendimiento de IA comparado con Jetson AGX Xavier. Potencia configurable entre 15W y 60W.
  • Soporte de interfaz de alta velocidad para múltiples sensores: 22 carriles de PCIe Gen4, 1x 10GbE, un Display Port, 16 carriles de MIPI CSI-2, interfaces USB 3.2, y un header de 40 pines.
  • Soporte de interfaz de baja velocidad para múltiples E/S: 4x DI, 4x DO, 3x GND_DI, 2x GND_DO, 1x GND_ISO, 1x CAN, 1x RS232/RS422/RS485.

Especificaciones

E/SEthernet 1x LAN0 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps),
1x LAN RJ45 GbE (10/100/1000/10000Mbps)
USB 3x USB3.1,
1x USB3.1 Type C(Modo host),
1x USB2.0 Type C(Modo dispositivo)
DI/DO 4x DI,4x DO,3x GND_DI,2x GND_DO,1x GND_ISO,1x CAN 1x RS232/RS422/RS485
Pantalla 1x HDMI 2.1 Type A 7680x4320
SATA 2x SATA III 6.0Gbps a 30 Hz
SIM 1x Ranura para tarjeta Nano SIM
Botón Botón de Reset, Botón de Recovery
Expansión Mini PCIE 1x Mini PCIe para LoRaWAN®/4G/Serie Inalámbrica (Módulo no incluido)
M.2 Key B 1x M.2 Key B (3042/3052) soporte 4G/5G (Módulo no incluido)
M.2 Key E 1x M.2 Key E
M.2 Key M 1x M.2 Key M (PCIE 4.0)
Ventilador 1x Conectores de ventilador (5V PWM)
TPM 1x Conector TPM 2.0 (Módulo no incluido)
RTC 1x Socket RTC (CR1220 incluido),
1x RTC 2-pin
Cámara 2x Conector de expansión (8 carriles para cada conector)
PCIE 1x PCIE
Alimentación Fuente de Alimentación Bloque de terminales DC 12V-36V de 2 pines (incluye Adaptador de Alimentación 24V/5A)
Mecánico Dimensiones (A x P) 176 x 163mm (Módulo no incluido)
Temperatura de Operación -20~60℃
Peso 225g (Módulo no incluido)

Descripción General del Hardware

Flashear JetPack OS a la Placa Portadora J501

Aquí, te mostraremos cómo flashear Jetpack a un SSD NVMe conectado al reServer J501.

Módulo Soportado

Prerrequisitos

  • PC host Ubuntu
  • Placa Portadora reServer J501
  • NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Module 32GB/64GB
  • Ventilador Activo AGX Orin
  • SSD Interno NVMe M.2 2280
  • Cable de transmisión de datos USB Type-C
info

Recomendamos que uses dispositivos host ubuntu físicos en lugar de máquinas virtuales. Por favor consulta la tabla a continuación para preparar la máquina host.

Versión JetPack Versión Ubuntu (Computadora Host)
18.04 20.04 22.04
JetPack 5.x
JetPack 6.x

Preparar la Imagen Jetpack

Aquí, necesitamos descargar la imagen del sistema a nuestro PC Ubuntu correspondiente al módulo Jetson que estamos usando:

Versión JetpackMódulo Jetson GMSL Enlace de Descarga1Enlace de Descarga2SHA256
5.1.3AGX Orin 32GBDescargarDescargarc673dc8ae75addf8ca3224cf700be35
4eec0ca41cb5ecabb8953c276213a7119
AGX Orin 32GBDescargarDescargar425a931e65f2715d8486c68565ad711
fd34b626ab023d025df2d84af81b62aa3
AGX Orin 64GBDescargarDescargar76abdd6de0a49bd95d57b361bebea59
a6a05e56779c7ceb863ad178f3ed98aaf
AGX Orin 64GBDescargarDescargar49076bd4bb7179dfe38c25bd5831c03
296bf26e86d67d9bca766a749a14257bd
6.0AGX Orin 32GBDescargarDescargarB1C1BBB14058B0F5C00C5657A8EF8FA
7A4C3711DB8AD82F7E614311F95063989
AGX Orin 32GBDescargarDescargar0C58022F626321EE42464AACBB47029
6B1AFE0A7256787158539BE7EC73E19C6
AGX Orin 64GBDescargarDescargar4077631986A66EB3AF5FBF4FF2FBDBC
CD07E4DC1AA4076414EB1F4640AF72451
AGX Orin 64GBDescargarDescargar8DCFF0FFBA81B756B0C62E50F4A106B
44116CC8171C05F48A328DE594D6A4CD9
6.2AGX Orin 32GBDescargar - 69CFD82D0C70B55D5BDD34E3EAF7AE8
DDCE002CCCDBA3DCEE40F40CD8BBA0478
AGX Orin 32GBDescargar - 3BAEB35868E4B187F4B7C35FA44D8E0
BD9486161E14F9F073993216F83DFA0E4
AGX Orin 64GBDescargar - B6A9F41B8B42060D19F811B718E4B71
FCBE699BB9EC7A50B4B24DF205003111B
AGX Orin 64GBDescargar - AA04EFB99374DCDC89A57C039FA4E1F
F5C9371B22F8ED83612AC4C799CCB2640
peligro

El archivo de imagen jetpack5 tiene aproximadamente 4.5GB de tamaño y debería tardar alrededor de 15 minutos en descargarse. El archivo de imagen Jetpack6 tiene aproximadamente 16.7GB de tamaño y debería tardar alrededor de 60 minutos en descargarse. Por favor, espere pacientemente a que se complete la descarga.

info

Para verificar la integridad del firmware descargado, puede comparar el valor hash SHA256.

En una máquina host Ubuntu, abra la terminal y ejecute el comando sha256sum <File> para obtener el valor hash SHA256 del archivo descargado. Si el hash resultante coincide con el hash SHA256 proporcionado en la wiki, confirma que el firmware que descargó está completo e intacto.

Entrar en Modo de Recuperación Forzada

info

Antes de poder continuar con los pasos de instalación, necesitamos asegurarnos de que la placa esté en modo de recuperación forzada.

Paso a Paso

Paso 1. Presione y mantenga presionado el botón de recuperación forzada sin soltarlo.

Paso 2. Encienda la placa portadora conectando el cable de alimentación.

Paso 3. Suelte el botón de recuperación forzada.

Paso 4. Conecte la placa al PC host Ubuntu con un cable de transmisión de datos USB Type-C.

Paso 5. En el PC host Linux, abra una ventana de Terminal e ingrese el comando lsusb. Si el contenido devuelto tiene una de las siguientes salidas según el Jetson SoM que use, entonces la placa está en modo de recuperación forzada.

  • Para AGX Orin 32GB: 0955:7223 NVidia Corp
  • Para AGX Orin 64GB: 0955:7023 NVidia Corp

La imagen de abajo es para AGX Orin 32GB

Flashear a Jetson

Paso 1: Extraiga el archivo de imagen descargado:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz

Paso 2: Ejecute el siguiente comando para flashear el sistema jetpack al SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Verá la siguiente salida si el proceso de flasheo es exitoso

nota

El comando de flasheo puede ejecutarse durante 2-10 minutos.

Paso 3: Conecte el J501 a una pantalla usando el conector HDMI en la placa y complete la configuración inicial:

info

Por favor complete la Configuración del Sistema según sus necesidades.

Paso 4 (Opcional): Instalar Nvidia Jetpack SDK

Por favor abra la terminal en el dispositivo Jetson y ejecute los siguientes comandos:

sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...