Introducción a reSpeaker XVF3800 44mm 4-Mic Array

El reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm es un módulo compacto y circular de procesamiento de voz basado en el procesador de audio XMOS XVF3800, diseñado para reconocimiento de voz, control por voz, asistentes inteligentes y robótica. Cuatro micrófonos MEMS PDM están dispuestos en un anillo con un paso de 44 mm, lo que proporciona captura de campo lejano de 360° en una placa notablemente más pequeña que la reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array de 66 mm de paso, manteniendo la misma plataforma de procesamiento XMOS y la misma calidad de audio.
El módulo ejecuta toda la canalización de voz del XVF3800: Cancelación de Eco Acústico (AEC), Control Automático de Ganancia (AGC) con un rango de 60 dB, formación de haz multicanal, detección de Dirección de Llegada (DoA), Detección de Actividad de Voz (VAD), supresión dinámica de ruido y desreverberación, todo con parámetros ajustables por el usuario. Un anillo de 24 LED RGB WS2812, tres botones físicos (subir volumen, bajar volumen, silenciar) y un indicador de silencio por hardware lo hacen utilizable desde el primer momento, mientras que los modos USB Audio Class 2.0 e I2S cubren tanto el uso plug-and-play como la integración embebida. Un XIAO ESP32-S3 Plus opcional puede soldarse directamente sobre la placa, y una expansión opcional de altavoz añade un altavoz de 5 W con una batería de 1200 mAh.
Gama de productos
![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm | ![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case | ![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With XIAO ESP32S3 Plus |
![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case and XIAO ESP32S3 Plus | ![]() reSpeaker Sound Base |
Características
-
Diseño compacto de 44 mm: la separación entre micrófonos se reduce de 66 mm a 44 mm, reduciendo el diámetro de la placa para que encaje en productos con limitaciones de espacio.
-
Procesamiento de audio XMOS XVF3800: AEC, AGC (rango de 60 dB), formación de haz multicanal, DoA, VAD, supresión dinámica de ruido y desreverberación, con parámetros ajustables.
-
Alta calidad de audio: diseñado para estar a la par con la reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array existente de 66 mm de paso.
-
Modos de funcionamiento duales: USB Audio Class 2.0 para plug-and-play con PC y SBC, o modo I2S/INT-Device para hosts embebidos — seleccionado mediante firmware.
-
Control y actualizaciones flexibles: configuración por USB o I2C, con soporte DFU por USB y DFU por I2C según el firmware grabado.
-
Identificación única del dispositivo: lectura y escritura de un UUID/SN para gestión multidispositivo, identificación y seguimiento de datos.
-
Retroalimentación RGB programable: 24 × LED WS2812 muestran el estado del dispositivo, la animación de arranque y la dirección DoA; el estado de silencio se muestra mediante un LED rojo dedicado.
-
Tres botones personalizables: subir volumen, bajar volumen y silenciar por defecto cuando están cableados al procesador XMOS, con un interruptor para redirigirlos al XIAO en su lugar.
-
Listo para altavoz: amplificador Clase D integrado, un conector de altavoz JST vertical para un altavoz de 5 W 4 Ω, un conector AUX de 3,5 mm y pads de soldadura para un altavoz cableado.
-
Amplia compatibilidad de plataforma: hosts USB como Windows, macOS y Raspberry Pi OS, además de integración I2S con XIAO, ESP32 y placas tipo Arduino.
Descripción general del hardware

La parte frontal de la placa alberga los cuatro micrófonos y los 24 LED RGB en el anillo más externo, de modo que tanto los puertos acústicos como el anillo de luz permanecen visibles una vez que la placa se monta en una carcasa. La parte trasera alberga el conector USB-C, el conector de 3,5 mm, el conector JST para altavoz, el botón de reinicio, la huella para XIAO ESP32-S3 Plus y todos los pads de expansión.
Componentes principales
| Componente / Característica | Descripción |
|---|---|
| Procesador de audio principal | XMOS XVF3800 (firmware v3.2.1) para AEC, formación de haz, supresión de ruido, detección de DoA y el resto de la canalización de voz |
| Matriz de micrófonos | 4 × micrófonos MEMS PDM en una disposición circular con un paso de 44 mm, captura de campo lejano de 360° |
| Códec de audio | TLV320AIC3104, conversión de audio y salida DAC |
| Amplificador | Amplificador de audio Clase D LM48511 |
| LED RGB | 24 × LED RGB WS2812 direccionables individualmente para estado y actividad de audio |
| Botones personalizables | Tres botones físicos, que por defecto son subir volumen, bajar volumen y silenciar cuando están conectados al XVF3800 |
| Selección de conexión de botones | Interruptor que enruta los tres botones entre el XVF3800 y los pads del módulo XIAO |
| LED indicador de silencio | LED rojo que se enciende mientras los micrófonos están silenciados; el audio se activa al encender |
| Entrada en modo seguro | Mantén pulsado el botón de silencio mientras aplicas alimentación para arrancar el firmware de recuperación |
| Antena integrada | Admite comunicación inalámbrica cuando se monta un módulo inalámbrico XIAO compatible |
| Puerto USB tipo C | Entrada de alimentación de 5 V más datos USB para audio UAC, control y DFU |
| USB Power Delivery (USB PD) | Disposición de entrada de alimentación USB-C para hacer funcionar la placa y alimentar un altavoz de 5 W |
| Conector AUX de 3,5 mm | Salida lateral de auriculares / línea desde el DAC integrado |
| Conector de altavoz | Conector JST vertical para un altavoz de 4 Ω con potencia nominal de 5 W o superior, con pads de soldadura conservados para un altavoz cableado |
| Pads de fuente de alimentación externa | Entrada de alimentación alternativa para todo el sistema |
| Interfaz de depuración | Pads compatibles con XTAG4 para programación y depuración de XMOS, sin conector soldado |
| Interfaz I2C del XVF3800 | Expone los pines I2C del XVF3800 para control y configuración en modo INT-Device |
| Interfaz I2S del XVF3800 | Expone los pines I2S del XVF3800 para audio hacia un host externo en modo INT-Device |
| Cabeceras de alimentación y tierra | Salida de 5 V y GND para integración externa |
| Pads GPIO del XVF3800 | E/S adicionales del XVF3800 para control externo |
| Huella para XIAO ESP32-S3 Plus | Posición de módulo soldable con ruteo de I2S, I2C, reinicio, botones y LED |
| Conector de antena IPEX | Conecta la antena integrada a la interfaz de antena del XIAO con un cable RF adecuado |
| Orificios de montaje | Orificios de fijación adaptados a la carcasa |
Compatibilidad con XIAO ESP32-S3 Plus

El XIAO ESP32-S3 Plus se puede soldar directamente en la parte posterior de la placa. Cuando está instalado, se conecta al XVF3800 y a los botones y LED integrados:
| Función | Descripción |
|---|---|
| Compatibilidad con XIAO ESP32-S3 Plus | Suelda un módulo XIAO ESP32-S3 Plus directamente sobre la matriz para procesamiento de voz integrado y desarrollo de aplicaciones |
| Comunicación con XVF3800 | I2S para grabación y reproducción con BCLK, MCLK y LRCLK compartidos, además de I2C para control y configuración del XVF3800 |
| Control de reinicio del XVF3800 | Un GPIO relacionado con RST para que el XIAO pueda reiniciar el XVF3800 por hardware |
| Enrutamiento flexible de botones y LED | Cambia los botones y LED integrados entre el XVF3800 y los pads GPIO del XIAO para controles y retroalimentación personalizados |
| Acceso GPIO ampliado | E/S restantes del XIAO en pads etiquetados para sensores, periféricos y hardware de aplicación, alineados con el área de E/S del XVF3800 |
| Conexión de antena externa | Conector IPEX para enlazar la antena integrada con la interfaz de antena del XIAO mediante un cable alimentador RF |
reSpeaker Sound Base (Expansión de altavoz)
La expansión de altavoz convierte la matriz de micrófonos en un terminal de voz independiente. Combina un altavoz de 5 W, 4 Ω, una batería recargable de 1200 mAh, circuitería de carga y gestión de energía, un puerto de carga USB-C y un interruptor físico de encendido en una carcasa modular que se engancha o desliza en la parte inferior de la carcasa de la matriz.
- La carcasa se puede desmontar para que el usuario pueda reemplazar la batería y el altavoz.
- El conector de E/S XMOS expuesto transporta la salida de altavoz, alimentación de 5 V y señales de nivel de batería entre las dos placas.
- Un anillo LED de carga muestra el porcentaje de batería mientras se carga y permanece apagado cuando no hay batería conectada.
- El interruptor solo controla la salida; la carga continúa con el interruptor apagado.

Distribución de pines

El área de E/S del XVF3800 expone los buses necesarios para el funcionamiento como dispositivo INT y para la expansión de altavoz. Sigue la serigrafía para el orden exacto de los pads en tu revisión.
| Señal | Descripción |
|---|---|
| 3V3 | Raíl de 3,3 V para lógica externa |
| GND | Tierra |
| MCLK | Reloj maestro I2S |
| BCLK | Reloj de bits I2S |
| LRCK | Reloj I2S de izquierda/derecha (palabra) |
| DATA0 | Datos I2S, ruta de grabación |
| DATA1 | Datos I2S, ruta de reproducción |
| SDA / SCL | Bus de control I2C para el XVF3800 |
| CS_N / CLK / MISO | Señales SPI para periféricos compatibles |
| Pines de altavoz | Salida de altavoz para un altavoz externo, compartida con el conector JST integrado |
La huella del XIAO además expone las E/S restantes del módulo en pads etiquetados (D0, D2, D3, D13, D14, 3V3, GND), de modo que los periféricos se pueden cablear sin una placa portadora adicional.
Descripción general de GPIO
El XVF3800 expone GPIO configurables para detección de botones, volumen, silencio, habilitación del amplificador, alimentación de LED y comunicación con periféricos.
| Nombre de pin | Función | Descripción |
|---|---|---|
| X1D09 | Estado del botón de silencio (GPI) | Lee el estado del botón de silencio; alto cuando está liberado |
| X1D13 | Subir volumen | Recibe la señal del botón de subir volumen |
| X1D34 | Bajar volumen | Recibe la señal del botón de bajar volumen |
| X0D11 | Inicialización I2C | Se usa para la inicialización de I2C y control relacionado |
| X0D30 | LED de silencio / Control de silencio de micrófono | Controla el LED indicador de silencio y la función de silencio del micrófono |
| X0D31 | Habilitación del amplificador | Habilita o deshabilita el amplificador de audio |
| X0D33 | Control de alimentación del LED WS2812 | Controla la alimentación del circuito LED RGB WS2812 |
| X0D39 | SPI MOSI | Datos SPI maestro-salida, esclavo-entrada para periféricos compatibles |
Primeros pasos
Preparación de hardware
- Cable USB Tipo C
- Ordenador host o una Raspberry Pi
- Opcional: altavoz de 5 W 4 Ω para reproducción
- Opcional: XIAO ESP32-S3 Plus para funcionamiento inalámbrico / embebido
Preparación de software
- Audacity para pruebas de grabación y reproducción
- dfu-util para actualizaciones de firmware
- Python 3 con
pyusbpara ajuste de parámetros
Uso fuera de la caja
Para garantizar una captación de voz óptima y el funcionamiento correcto de los algoritmos de audio, orienta los puertos de micrófono (entrada de micrófono / orificios de sonido) en la parte posterior del dispositivo hacia la fuente de sonido. El puerto del micrófono está en el lado impreso con el logotipo de Seeed Studio.
DoA (Dirección de llegada)
El anillo LED sigue la dirección de la voz entrante, por lo que puedes ver el ángulo detectado sin ningún software. El valor de DoA también se puede leer por USB/I2C para tu propia aplicación.

Botón de silencio
El botón de silencio desactiva temporalmente la captura desde la matriz de micrófonos.
- Los micrófonos se silencian, por lo que las voces externas ya no se capturan ni procesan.
- El LED rojo se enciende mientras el silencio está activo.
- No se envía entrada de audio al host.
- Al pulsar el botón de nuevo se reactiva la matriz. El dispositivo se inicia sin silencio.

Subir / bajar volumen
Los otros dos botones ajustan el volumen de reproducción de forma predeterminada cuando están enrutados al XVF3800. Son controles de acción única: cada pulsación ajusta el volumen un paso. El mismo nivel se puede configurar desde el host con la herramienta de control en Python o el mezclador del sistema operativo.
Botón de reinicio
El botón de reinicio (RST) proporciona un reinicio por hardware del XVF3800. Al pulsarlo se reinicia el chip y se vuelve a inicializar el sistema desde el principio, exactamente como un ciclo completo de alimentación.

Conexión de altavoz
Puedes conectar un altavoz mediante el conector JST integrado o el conector AUX de 3,5 mm, según tu preferencia de salida de audio. Usa el conector JST con un altavoz de 4 Ω, 5 W para alimentarlo desde el amplificador LM48511 integrado.

Modo seguro
El Modo seguro es un modo de recuperación que te permite flashear firmware mediante USB DFU o I2C DFU. Úsalo si previamente flasheaste el firmware I2S y quieres volver al firmware USB, o si la placa ya no se enumera.
| Firmware | USB DFU | I2C DFU |
|---|---|---|
| Firmware USB | Sí | No |
| Firmware I2S | No | Sí |
| Firmware de Modo seguro (partición de fábrica) | Sí | Sí |
Cuándo usar el Modo seguro
- El firmware no funciona correctamente (USB no detectado, LED no se comporta como se espera).
- Necesitas volver a flashear pero el firmware actual no responde.
- Flasheaste el firmware equivocado y quieres recuperar la placa.
Cómo entrar en Modo seguro
- Apaga el dispositivo por completo.
- Mantén pulsado el botón Mute.
- Mientras lo mantienes pulsado, vuelve a conectar la alimentación.
- El LED rojo comienza a parpadear: el dispositivo ahora está ejecutando el firmware de Modo seguro desde la partición de fábrica.

Actualizar firmware
Se proporcionan dos imágenes de firmware en el repositorio oficial de GitHub:
- Firmware USB para sistemas host como Windows, Linux y macOS
- Firmware I2S para hosts microcontroladores como el XIAO ESP32-S3 Plus
No uses "Save as" para descargar los archivos de firmware desde GitHub: los binarios se corromperán. Clona el repositorio o usa Download ZIP para obtener el repositorio completo con todos los archivos incluidos.
Repositorio: reSpeaker_XVF3800_4MIC_44mm
Firmware USB
El firmware USB se enumera como una tarjeta de sonido UAC 2.0 y está pensado para hosts Windows, Linux y macOS.
| Imagen de firmware | Perfil de audio USB |
|---|---|
respeaker_44mm_usb_c48k2ch_v1.0.0.bin | Audio USB de 48 kHz, 2 canales |
El directorio de firmware no incluye un volcado del descriptor de USB Audio Class. Después de flashear, verifica los formatos informados por el host antes de configurar tu aplicación de grabación: no des por hecho un ancho de muestra ni configuraciones adicionales de frecuencia de muestreo/canales sin confirmarlas a partir de los descriptores del dispositivo.
Firmware I2S
El firmware I2S se usa cuando la matriz está conectada a un host microcontrolador como el XIAO ESP32-S3 Plus. El audio se transmite por I2S y el XVF3800 se controla por I2C.
| Firmware | Canales | Notas |
|---|---|---|
respeaker_44mm_i2s_c48k2ch_v1.0.0.bin | 2 | Salida procesada de 2 canales: Canal 0 = Conferencia, Canal 1 = ASR |
Para flashear el firmware XMOS, conecta la placa a tu PC con un cable USB. Usa el puerto USB-C XMOS, situado cerca del conector de audio de 3,5 mm.
Instalar DFU Util
dfu-util es una herramienta de línea de comandos para Device Firmware Upgrade por USB.
- Windows
- macOS
- Linux
-
Descarga
dfu-util-0.11-binaries.tar.xzy extráelo, por ejemplo enD:\dfu-util-0.11-binaries\win64\ -
Añade la ruta a
dfu-util.exea la variable de sistemaPath:My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables > Path -
Abre el Command Prompt (
cmd) y verifica la instalación:
dfu-util -V

- Conecta el reSpeaker XVF3800 44mm y comprueba que se detecta el dispositivo:
dfu-util -l

Si obtienes:
Cannot open DFU device 2886:0024 ... (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)continúa con la instalación del controlador a continuación.
- Instala Zadig
- Abre Zadig →
Options > List All Devices - Selecciona
reSpeaker 3800 44 mmoreSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm - Instala el controlador WinUSB
- Apaga y enciende de nuevo el dispositivo
- Ejecuta
dfu-util -lotra vez para confirmar la detección
- Abre Zadig →
- Instala dfu-util con Homebrew:
brew install dfu-util
- Comprueba que el dispositivo se detecta:
dfu-util -l
Salida esperada:
dfu-util -l
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade", serial="??????????????????"
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=0, name="reSpeaker DFU Factory", serial="??????????????????"
- Instala dfu-util:
sudo apt install dfu-util
- Conecta la placa y comprueba que se detecta:
sudo dfu-util -l
Salida esperada:
pi@raspberrypi:~ $ sudo dfu-util -l
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade", serial="??????????????????"
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=0, name="reSpeaker DFU Factory", serial="??????????????????"
Flashear el firmware
- Ejecuta el siguiente comando, apuntando
-Dal archivo.binque quieres flashear:
dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
- En Linux, ejecútalo con
sudo:
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
La opción -R reinicia la placa automáticamente después de flashear.

Ejecuta dfu-util -l otra vez para confirmar que se está ejecutando la nueva versión del firmware.
Grabación y reproducción
- Windows
- macOS
- Raspberry Pi / Linux
Configurar Audacity (Windows)
- Abre Audacity.
- Ve a Audio Setup > Audio Settings.

- Configura:
- Host:
Windows WASAPI - Dispositivo de reproducción:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Dispositivo de grabación:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Canales:
2 (Stereo) - Frecuencia de muestreo del proyecto:
48000 Hz - Frecuencia de muestreo predeterminada:
48000 Hz - Formato de muestra predeterminado:
32-bit float
- Host:

- Haz clic en OK: ya estás listo para grabar.

Configurar Audacity (macOS)
- Abre Audacity.
- Ve a Audio Setup y selecciona Recording Device > reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm.
- Abre Audio Settings y configura:
- Dispositivo de grabación:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Canales:
2 (Stereo) - Frecuencia de muestreo del proyecto:
48000 Hz - Frecuencia de muestreo predeterminada:
48000 Hz - Formato de muestra predeterminado:
32-bit float
- Dispositivo de grabación:
- Haz clic en OK y empieza a grabar.
macOS requiere permiso de micrófono para Audacity en System Settings > Privacy & Security > Microphone.
Grabar desde la línea de comandos
- Encuentra el número de tarjeta:
arecord -l
Busca la entrada llamada reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm y anota su número de tarjeta, por ejemplo card 3.
- Graba 5 segundos de audio:
arecord -D plughw:3,0 -c 2 -r 48000 -f S32_LE -d 5 output.wav
Sustituye 3 por tu número de tarjeta real.
- Reprodúcelo:
aplay -D plughw:3,0 output.wav
- Ajusta el volumen con
alsamixersi es necesario (consulta la sección de resolución de problemas).
Grabar con Audacity
- Instala Audacity, por ejemplo a través de Pi-Apps:
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Botspot/pi-apps/master/install | bash
- Abre Audio Setup > Audio Settings y elige:
- Host:
ALSA - Dispositivo de grabación:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Dispositivo de reproducción:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Canales:
2 (Stereo)
- Host:
- Haz clic en OK y empieza a grabar.
Parámetros de ajuste
El ajuste te permite configurar los algoritmos de audio integrados y comunicarte directamente con el chip XMOS. Se proporciona una interfaz de control en Python para la configuración de parámetros y la interacción con el dispositivo.
Con los scripts proporcionados puedes:
- Configurar parámetros de los algoritmos de audio integrados
- Obtener datos de DoA (Direction of Arrival)
- Obtener datos de VAD (Voice Activity Detection)
- Controlar los LED integrados
- Controlar la canalización de procesamiento de voz
- Leer y escribir el UUID del dispositivo
- Encaminar señales a los canales de salida USB
Requisitos del sistema
- Python 3.6 o posterior
- Biblioteca de Python
pyusb - Biblioteca de sistema
libusb
Instalación y dependencias
pip install pyusb
En Windows, el paquete de pip libusb-package es la forma más sencilla de proporcionar libusb. En Linux, instala libusb a través de tu gestor de paquetes.
Uso
Sintaxis básica
python xvf_host.py [options] command [--values value(s)...]
Opciones de comando
| Option | Description |
|---|---|
-l, --list | Lista todos los comandos compatibles con información detallada |
--vid | Establece el ID de proveedor USB (por defecto: 0x2886) |
--pid | Establece el ID de producto USB; si se omite, el dispositivo se descubre automáticamente por VID |
--values | Proporciona valores para comandos de escritura (opcional), en decimal o hex (0x7B) |
Ejemplos de uso
1. Listar todos los comandos disponibles
python xvf_host.py --list
2. Leer la versión del firmware
python xvf_host.py VERSION
VERSION: [1, 0, 0]
La tupla reportada corresponde al firmware que flasheaste.
3. Leer la dirección de llegada (Direction of Arrival)
python xvf_host.py DOA_VALUE
DOA_VALUE: [135]
El ángulo se reporta en grados, 0–359.
4. Establecer el color del LED
python xvf_host.py LED_COLOR --values 0xFF0000
5. Establecer el brillo del LED
python xvf_host.py LED_BRIGHTNESS --values 50
6. Leer la geometría de la matriz de micrófonos
python xvf_host.py AEC_MIC_ARRAY_GEO
AEC_MIC_ARRAY_GEO:
[0.033, -0.033, 0.000,
0.033, 0.033, 0.000,
-0.033, 0.033, 0.000,
-0.033, -0.033, 0.000]
Los valores son las coordenadas X/Y de los micrófonos en metros tal como las usa el conformador de haz (beamformer). Comprueba que la geometría reportada coincide con el paso entre micrófonos de tu placa y la imagen de firmware que flasheaste antes de realizar mediciones o calibración acústica.
Selección de canales de salida USB
El firmware USB enruta señales a la salida estéreo a través de AUDIO_MGR_OP_L y AUDIO_MGR_OP_R. Cada comando toma dos valores: una category (grupo de señales) y una source (señal dentro de ese grupo). Omite --values para leer el enrutamiento actual.
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_L
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_L --values 6 3
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_R --values 1 0
Esos dos últimos comandos enrutan el haz seleccionado automáticamente al canal izquierdo y el micrófono en bruto 0 al canal derecho. Los flujos de micrófono en bruto omiten la mejora de voz y normalmente son más silenciosos que el audio procesado.
Guarda el enrutamiento para que sobreviva a un reinicio:
python xvf_host.py SAVE_CONFIGURATION --values 1
Resolución de problemas
La reproducción del altavoz es demasiado baja en Linux
La tarjeta de sonido XVF3800 tiene sus propios niveles de mezclador ALSA. Si la reproducción es demasiado baja:
-
Abre el mezclador:
alsamixer -
Pulsa F6, selecciona la tarjeta
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mmy pulsa Enter. -
Usa las teclas de flecha para seleccionar PCM-1 y súbelo al 100%.
-
Sal con ESC y guarda la configuración:
sudo alsactl store -
Si sigue siendo bajo, instala PulseAudio Volume Control y sube la salida por encima del 100%:
sudo apt install pavucontrol -y
La placa no aparece como dispositivo de sonido en Windows después de flashear
Abre el Administrador de dispositivos, busca las entradas relacionadas con reSpeaker, haz clic derecho en cada una y elige Desinstalar dispositivo. Luego desconecta y vuelve a conectar el cable USB: Windows reinstalará el controlador correcto de la tarjeta de sonido.
dfu-util -l informa LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
El controlador WinUSB no está vinculado a la interfaz DFU. Instala Zadig, habilita Options > List All Devices, selecciona reSpeaker 3800 44 mm, instala WinUSB, apaga y vuelve a encender la placa y ejecuta dfu-util -l de nuevo.
La placa no se enumera en absoluto
Entra en Modo seguro (mantén pulsado el botón de silencio mientras aplicas la alimentación, espera a que el LED rojo parpadee), luego vuelve a flashear el firmware USB. El firmware de Modo seguro admite tanto USB DFU como I2C DFU, por lo que siempre se puede recuperar.
Recursos
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.