Introducción a reSpeaker XVF3800 44mm con XIAO ESP32-S3 Plus
Descripción general
El reSpeaker XVF3800 USB 44mm con XIAO ESP32-S3 Plus es una matriz circular profesional de 4 micrófonos basada en el XMOS XVF3800. Incorpora AEC, AGC, DoA, formación de haz, VAD, supresión de ruido, desreverberación y captura de voz de 360° hasta 5 metros, y admite funcionamiento tanto por USB como por I2S. Al combinar la matriz con el XIAO ESP32-S3 Plus se añaden Wi‑Fi y Bluetooth más un procesador host local, de modo que la canalización de voz puede controlarse y transmitirse sin un PC.
La placa mantiene el paso de micrófono de 44 mm compacto de la matriz estándar de 44 mm, por lo que encaja en las mismas carcasas, mientras que el módulo XIAO está soldado directamente en la parte posterior y conectado al XVF3800 mediante I2S e I2C.
![]() | ![]() |
reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus | reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm with Case & XIAO ESP32-S3 Plus |
Características
-
Diseño compacto de 44 mm: el paso de micrófonos se reduce de 66 mm a 44 mm para obtener una placa más pequeña que es más fácil de integrar en productos con limitaciones de espacio.
-
XIAO ESP32-S3 Plus integrado: el módulo pre-soldado añade Wi‑Fi y Bluetooth, con audio I2S y control I2C conectados directamente al XVF3800.
-
Procesamiento de audio avanzado: XMOS XVF3800 con AEC, AGC (rango de 60 dB), formación de haz multicanal, DoA, VAD, supresión dinámica de ruido y desreverberación, todo ajustable.
-
Alta calidad de audio: a la par con la matriz circular de 4 micrófonos reSpeaker XVF3800 de paso de 66 mm existente.
-
Dos modos de funcionamiento: USB Audio Class 2.0 para plug-and-play, o modo I2S/INT-Device para el XIAO y otros hosts embebidos, seleccionable mediante firmware.
-
Conectividad y actualizaciones flexibles: configuración por USB e I2C más actualizaciones de firmware DFU.
-
Identificación única del dispositivo: lectura y escritura de un UUID para la gestión de múltiples dispositivos, identificación y seguimiento de datos.
-
Retroalimentación RGB programable: 24 × LEDs WS2812 muestran el estado del dispositivo, la animación de arranque y la dirección DoA, y pueden conectarse al XIAO.
-
Tres botones personalizables: subir volumen, bajar volumen y silencio por defecto, conmutables entre el XVF3800 y las almohadillas del XIAO.
-
Amplia compatibilidad de plataformas: hosts USB como Windows, macOS y Raspberry Pi OS, además de integración I2S con la serie XIAO, ESP32 y Arduino.

Introducción (firmware I2S vs USB)
De forma predeterminada, el reSpeaker XVF3800 44mm con XIAO ESP32-S3 Plus se envía con el firmware I2S. En modo I2S la placa NO se detecta como un dispositivo USB.
Puedes cambiar entre el modo I2S y USB flasheando el firmware correspondiente. Usa el Safe Mode para hacer que la placa se inicie como un dispositivo USB, de modo que puedas flashearla, actualizarla o cambiar entre modos.
Para garantizar una captación de voz óptima y el funcionamiento correcto de los algoritmos de audio, orienta el puerto del micrófono (entrada de micrófono / orificio de sonido) en la parte posterior del dispositivo hacia la fuente de sonido. El puerto del micrófono está en el lado impreso con el logotipo de Seeed Studio.
Flashear el firmware I2S
Para usar la matriz con el XIAO ESP32-S3 Plus, asegúrate de que el XVF3800 esté ejecutando el firmware I2S y actualízalo a la última versión. Consulta la sección Update Firmware de la página de introducción.
El firmware I2S no admite USB DFU, porque la placa no se enumera como un dispositivo USB en ese modo. En su lugar, entra en Safe Mode: el firmware de fábrica de Safe Mode admite tanto USB DFU como I2C DFU, por lo que siempre puede recuperarse y volver a flashearse.
Descripción del hardware
El módulo XIAO se sitúa en la parte posterior de la placa, junto al conector USB-C y las almohadillas de E/S de XMOS. Todas sus E/S restantes se llevan a almohadillas etiquetadas, por lo que el módulo puede controlar periféricos sin una placa portadora adicional.
Componentes principales
| Componente / Característica | Descripción |
|---|---|
| Procesador de audio principal | XMOS XVF3800, encargado de AEC, formación de haz, supresión de ruido y detección de DoA |
| Matriz de micrófonos | 4 × micrófonos PDM MEMS en una disposición circular con un paso de 44 mm, captura de campo lejano de 360° |
| Códec de audio | TLV320AIC3104, conversión de audio y salida DAC |
| Amplificador | Amplificador de audio Clase D LM48511 |
| LEDs RGB | 24 × LEDs RGB WS2812 direccionables individualmente |
| Botones personalizables | Tres botones físicos, por defecto subir volumen / bajar volumen / silencio, direccionables al XIAO |
| LED indicador de silencio | LED rojo que se enciende mientras los micrófonos están silenciados |
| Puerto USB tipo C | Alimentación de 5 V, audio UAC 2.0, control y DFU |
| Conector de altavoz | JST vertical para un altavoz de 5 W 4 Ω, más un conector AUX de 3,5 mm |
| XIAO ESP32-S3 Plus | Módulo pre-soldado con enrutamiento de I2S, I2C, RST, botón y LED |
| Antena integrada | Antena PCB para Wi‑Fi/Bluetooth, con un conector IPEX para un alimentador externo |
Consulta Main Components en la página de introducción para ver la lista completa a nivel de pines, incluidas las almohadillas de alimentación, depuración y expansión.
Compatibilidad con XIAO ESP32-S3 Plus
El XIAO ESP32-S3 Plus está conectado al XVF3800 y a los botones y LEDs integrados:
- Entrada/salida I2S estéreo con múltiples opciones de salida, utilizando un bus dual (reproducción y grabación) con BCLK, MCLK y LRCLK compartidos.
- Interfaz I2C para configurar y gestionar los parámetros del XVF3800 desde el XIAO.
- Línea de reinicio: el XIAO puede forzar un reinicio por hardware del XVF3800 mediante un pin de E/S dedicado.
- Interfaz y almohadillas de soldadura: las E/S restantes del XIAO se llevan a almohadillas etiquetadas para la expansión por parte del usuario.
- Enrutamiento flexible de botones y LEDs: un interruptor conecta los tres botones y la cadena de LEDs ya sea al XVF3800 o al XIAO.

El esquema muestra U24, la huella del XIAO ESP32-S3 Plus: D4/D5 transportan I2C, D6–D10 transportan el bus I2S y MCLK, D11 selecciona el enrutamiento de botones/LEDs, D12 es la interrupción I2C, y D15–D19 controlan la cadena de LEDs, la habilitación/silencio del micrófono y los botones de volumen.
| Pin XIAO | Señal | Función |
|---|---|---|
| D0 | XIAO_D0 | GPIO libre |
| D1 | XIAO_D1 | GPIO libre |
| D2 | XIAO_D2 | GPIO libre |
| D3 | XIAO_D3 | GPIO libre |
| D4 | I2C_SDA | Datos I2C hacia el XVF3800 |
| D5 | I2C_SCL | Reloj I2C hacia el XVF3800 |
| D6 | I2S_DATA1 | Datos de grabación I2S (RX) |
| D7 | I2S_DATA0 | Datos de reproducción I2S (TX) |
| D8 | I2S_LRCK | Reloj izquierda/derecha I2S |
| D9 | I2S_BCLK | Reloj de bits I2S |
| D10 | MCLK | Reloj maestro I2S |
| D11 | XIAO_D11_SWITCH | Control del interruptor de enrutamiento de botones / LEDs |
| D12 | I2C_INT | Interrupción I2C |
| D13 | XIAO_D13 | GPIO libre |
| D14 | XIAO_D14 | GPIO libre |
| D15 | WS2812_DIN_XIAO | Datos de LED WS2812 (cuando se enruta al XIAO) |
| D16 | MIC_OEN_XIAO | Habilitación del micrófono |
| D17 | MIC_Mute_XIAO | Control de silencio del micrófono |
| D18 | Audio_Down_XIAO | Botón de bajar volumen |
| D19 | Audio_Up_XIAO | Botón de subir volumen |
Distribución de pines

Las etiquetas de serigrafía en las almohadillas coinciden con la tabla siguiente. Las señales compartidas con el XVF3800 están marcadas; el resto son GPIO libres del XIAO.
Las almohadillas que se exponen con un número de pin XIAO se asignan a estos GPIO del ESP32-S3:
| Pin XIAO ESP32-S3 Plus | GPIO ESP32-S3 |
|---|---|
| D0 | GPIO1 |
| D2 | GPIO2 |
| D3 | GPIO4 |
| D13 | GPIO40 |
| D14 | GPIO41 |
Para ver el pinout completo de XIAO y los detalles de la cadena de herramientas, consulta la página XIAO ESP32S3 Getting Started.
Antena Wi‑Fi integrada en la placa
Al usar el XIAO ESP32-S3 Plus, no se necesita una antena externa: simplemente conecta las ranuras de la antena para usar la antena PCB integrada.

El conector IPEX junto a las ranuras de la antena puede alimentar la antena integrada desde el módulo XIAO con un cable RF adecuado si prefieres enrutarla de forma diferente.
Preparación de software
Instalar Arduino IDE
Descarga e instala la versión estable de Arduino IDE para tu sistema operativo.
Instalar Arduino-ESP32
Para instalar la compatibilidad con la placa ESP32 a través del Boards Manager:
-
Instala la versión actual de Arduino IDE de nivel 1.8 o posterior. La versión actual está en el sitio web arduino.cc.
-
Inicia Arduino y abre la ventana de
Settings. -
Introduce el enlace de la versión que aparece a continuación en el campo Additional Board Manager URLs. Puedes añadir varias URL separadas por comas.
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Abre
Boards Managerdesde la barra lateral, buscaESP32y haz clic enINSTALL.

- Reinicia Arduino IDE.
Biblioteca de soporte
Instala la biblioteca Arduino Audio Tools para poder ejecutar los ejemplos proporcionados.
Recursos
- Introducción a reSpeaker XVF3800 44mm
- Firmware y control en Python (GitHub)
- Biblioteca Arduino Audio Tools
- Documentación de XMOS XVF3800
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.