Saltar al contenido principal

Grabación y reproducción

Funcionalidad

Este proyecto demuestra un mecanismo básico de bucle de retorno utilizando la interfaz I2S, para probar las funciones de lectura y escritura de datos de audio I2S. Al cambiar el modo I2S, los datos de audio se leen desde el micrófono y luego se escriben al altavoz.

Código


#include "AudioTools.h"

AudioInfo info(16000, 2, 32);
// SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000); // subclass of SoundGenerator with max amplitude of 32000
// GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave); // Stream generated from sine wave
I2SStream out;
I2SConfig config;
// StreamCopy copier(out, sound); // copies sound into i2s

uint8_t buffer[128000];
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;

// Arduino Setup
void setup(void) {
// Open Serial
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

// start I2S
Serial.println("starting I2S...");
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// Custom I2S output pins
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 43;
config.pin_data_rx = 44;
config.is_master = false;
out.begin(config);

// Setup sine wave
// sineWave.begin(info, N_B4);
Serial.println("started...");
}

// Arduino loop - copy sound to out
void loop() {
// copier.copy();
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
out.begin(config);
bytes_read = out.readBytes(buffer, 128000);
out.end();
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
out.begin(config);
bytes_write= out.write(buffer, 128000);
}

Personalización

Modificar la Duración de Lectura y Escritura

Puedes controlar la duración de las operaciones de lectura y escritura de audio ajustando el tamaño del buffer y el número de bytes en out.readBytes y out.write.

Ejemplo: 0.5 segundos de audio:

uint8_t buffer[64000];
bytes_read = out.readBytes(buffer, 64000);
bytes_write = out.write(buffer, 64000);
tip

Asegúrate de tener suficiente memoria dinámica para acomodar el buffer, especialmente cuando leas duraciones más largas de datos de audio. Si tu dispositivo ESP32-S3 tiene memoria insuficiente, es posible que necesites optimizar el uso de memoria o considerar soluciones alternativas.

Loading Comments...