Saltar al contenido principal

Reproductor de Tema de Star Wars

Este proyecto demuestra cómo reproducir la canción del tema de Star Wars usando la placa reSpeaker Lite.

Funcionalidad

  • Reproduce la canción del tema de Star Wars almacenada en memoria
  • Utiliza la interfaz I2S para salida de audio
  • Emplea el framework AudioTools para procesamiento y transmisión de audio
  • AudioLogger fácil de usar para depuración y monitoreo

Código

#include "AudioTools.h"
#include "StarWars30.h"

AudioInfo info(22050, 1, 16);
I2SStream i2s; // Output to I2S
MemoryStream music(StarWars30_raw, StarWars30_raw_len);
StreamCopy copier(i2s, music); // copies sound into i2s

void setup(){
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

auto config = i2s.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
i2s.begin(config);
}

void loop(){
if (!copier.copy()){
i2s.end();
stop();
}
}

Configuración

info: Define la configuración de audio, incluyendo la frecuencia de muestreo (22050 Hz), número de canales (1 para mono), y el número de bits por muestra (16 bits).

i2s: Crea una instancia de la clase I2SStream para enviar audio a través de la interfaz I2S.

music: Crea un objeto MemoryStream para almacenar los datos de la canción del tema de Star Wars en memoria.

copier: Crea un objeto StreamCopy para copiar los datos de audio desde el flujo de memoria al flujo I2S.

Personalización

Puedes reemplazar las variables StarWars30_raw y StarWars30_raw_len con tus propios datos de audio para reproducir una canción o efecto de sonido diferente.

La configuración de audio puede modificarse ajustando los parámetros del objeto AudioInfo, como la frecuencia de muestreo, número de canales, y número de bits por muestra.

Loading Comments...