Saltar al contenido principal

reSpeaker XVF3800 USB Mic Array con XIAO ESP32S3 Transmisión de Audio HTTP

Introducción

Esta guía describe cómo capturar audio de un arreglo de micrófonos XVF3800 usando un ESP32-S3 (XIAO ESP32S3), grabar 5 segundos de audio PCM estéreo de 32 bits a 16 kHz, y almacenar los datos en PSRAM para manejar buffers de audio grandes. El audio grabado se sube luego por Wi-Fi a un servidor HTTP Flask basado en Python, donde se recibe y guarda como un archivo WAV estándar. Esta configuración es muy adecuada para aplicaciones como captura de voz, registro de audio remoto y pipelines de procesamiento de voz incluyendo conversión de voz a texto (STT) y análisis de audio basado en aprendizaje automático.

pir

Código Arduino

nota

Debes habilitar PSRAM, de lo contrario malloc() fallará.

Actualiza estos campos antes de subir:

// WiFi credentials
const char* ssid = "your SSID";
const char* password = "your password";

// HTTP server (your PC)
const char* serverUrl = "http://<flask-server>:8000/upload"; // please replace with your PC IP /flask server

Código Arduino Completo

#include "WiFi.h"
#include "HTTPClient.h"
#include "AudioTools.h"

// WiFi credentials
const char* ssid = "your SSID";
const char* password = "your password";

// HTTP server (your PC)
const char* serverUrl = "http://<flask-server>:8000/upload"; // please replace with your PC IP /flask server

// Audio: 16kHz, stereo, 32-bit
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2s_in;
I2SConfig i2s_config;

// 5 seconds of audio = 640,000 bytes
#define RECORDING_SECONDS 5
#define BYTES_PER_SECOND 128000
#define TOTAL_BYTES (RECORDING_SECONDS * BYTES_PER_SECOND)

// Buffer for recording
uint8_t* audioBuffer = nullptr;

void connectWiFi() {
Serial.printf("Connecting to WiFi: %s\n", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
delay(500);
Serial.print(".");
attempts++;
}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("\nConnected!");
Serial.printf("IP Address: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
} else {
Serial.println("\nFailed to connect!");
}
}

void setupI2SInput() {
i2s_config = i2s_in.defaultConfig(RX_MODE);
i2s_config.copyFrom(info);

// XVF3800 pins
i2s_config.pin_bck = 8;
i2s_config.pin_ws = 7;
i2s_config.pin_data = 44;
i2s_config.pin_data_rx = 43;
i2s_config.is_master = true;

i2s_in.begin(i2s_config);
Serial.println("I2S input started.");
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);

AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

// Allocate memory for audio buffer
audioBuffer = (uint8_t*)malloc(TOTAL_BYTES);
if (!audioBuffer) {
Serial.println("Failed to allocate memory!");
return;
}

connectWiFi();
setupI2SInput();

// Wait for I2S to stabilize
delay(500);

// Record audio
Serial.printf("Recording %d seconds of audio...\n", RECORDING_SECONDS);
size_t total_read = 0;
size_t bytes_read = 0;

unsigned long start_time = millis();

while (total_read < TOTAL_BYTES) {
bytes_read = i2s_in.readBytes(audioBuffer + total_read,
min(4096, (int)(TOTAL_BYTES - total_read)));

if (bytes_read > 0) {
total_read += bytes_read;

// Progress indicator
if (total_read % BYTES_PER_SECOND == 0) {
Serial.printf("Recorded %.1f seconds\n", total_read / (float)BYTES_PER_SECOND);
}
}
}

unsigned long record_time = millis() - start_time;
Serial.printf("Recording complete! %d bytes in %lu ms\n", total_read, record_time);

// Send via HTTP POST
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
HTTPClient http;

Serial.printf("Sending audio to %s\n", serverUrl);

http.begin(serverUrl);
http.addHeader("Content-Type", "application/octet-stream");
http.addHeader("X-Sample-Rate", String(info.sample_rate));
http.addHeader("X-Channels", String(info.channels));
http.addHeader("X-Bits-Per-Sample", String(info.bits_per_sample));

int httpResponseCode = http.POST(audioBuffer, total_read);

if (httpResponseCode > 0) {
Serial.printf("HTTP Response code: %d\n", httpResponseCode);
String response = http.getString();
Serial.println("Response: " + response);
} else {
Serial.printf("Error code: %d\n", httpResponseCode);
Serial.println("Error: " + http.errorToString(httpResponseCode));
}

http.end();
} else {
Serial.println("WiFi not connected!");
}

// Free memory
free(audioBuffer);

Serial.println("Done!");
}

void loop() {
// Nothing - runs once
}

Salida Esperada

pir

Código del Servidor Python (Flask)

Necesitas instalar flask para ejecutar en tu entorno pip install flask

from flask import Flask, request, jsonify
import wave
import datetime

app = Flask(__name__)


@app.route('/upload', methods=['POST'])
def upload_audio():
try:
# Get audio parameters from headers
sample_rate = int(request.headers.get('X-Sample-Rate', 16000))
channels = int(request.headers.get('X-Channels', 2))
bits_per_sample = int(request.headers.get('X-Bits-Per-Sample', 32))

# Get raw audio data
audio_data = request.data

print(f"Received {len(audio_data)} bytes")
print(f"Format: {sample_rate}Hz, {channels} channels, {bits_per_sample}-bit")

# Generate filename with timestamp
timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
filename = f"recording_{timestamp}.wav"

# Save as WAV file
with wave.open(filename, 'wb') as wav_file:
wav_file.setnchannels(channels)
wav_file.setsampwidth(bits_per_sample // 8) # Convert bits to bytes
wav_file.setframerate(sample_rate)
wav_file.writeframes(audio_data)

duration = len(audio_data) / (sample_rate * channels * (bits_per_sample // 8))

print(f"Saved to {filename} ({duration:.2f} seconds)")

return jsonify({
'status': 'success',
'filename': filename,
'bytes_received': len(audio_data),
'duration_seconds': duration
}), 200

except Exception as e:
print(f"Error: {str(e)}")
return jsonify({'status': 'error', 'message': str(e)}), 500


@app.route('/', methods=['GET'])
def index():
return "Audio Upload Server Running"


if __name__ == '__main__':
print("Starting HTTP server on port 8000...")
print("Waiting for audio uploads from ESP32...")
app.run(host='0.0.0.0', port=8000, debug=True)

Salida Esperada

pir

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...