Saltar al contenido principal

Descripción general de reTerminal D Serie

Introducción

La reTerminal D Serie representa la última familia de terminales inteligentes de Seeed Studio. Basada en el éxito de la Serie E, la Serie D ofrece un rendimiento mejorado y nuevas tecnologías de visualización para aplicaciones profesionales e industriales. Impulsados por el chip de alto rendimiento ESP32-P4, estos dispositivos están diseñados para escenarios de AIoT que requieren gráficos enriquecidos, procesamiento de video e interacción multidimensional.

reTerminal D1001



La reTerminal D1001 incorpora una pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas de alta resolución, impulsada por el procesador RISC-V de doble núcleo ESP32-P4. Integra una cámara de 2 MP, micrófonos duales y conectividad Wi-Fi 6, lo que la convierte en un terminal potente y a la vez de bajo consumo para control de hogar inteligente, HMI industrial y aplicaciones de IA en el borde.

Características clave

  • Potente procesamiento: procesador RISC-V de doble núcleo ESP32-P4 (400 MHz) con 32 MB de PSRAM.
  • Pantalla táctil de 8 pulgadas: resolución de 800×1280 con interfaz MIPI-DSI y compatibilidad con orientación vertical/horizontal.
  • Visión y audio integrados: cámara MIPI-CSI de 2 MP, micrófonos duales y altavoz integrado.
  • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (2,4 GHz) y Bluetooth 5 (LE) integrados mediante ESP32-C6.
  • Diseño industrial: carcasa robusta con interfaces de expansión flexibles (GPIO, I2C, UART).

Aplicaciones

La reTerminal D Serie es compatible con múltiples plataformas y frameworks de desarrollo, proporcionando un entorno versátil para tus proyectos.

Recursos

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...