Descripción general de la pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie
Introducción
La pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie representa la familia de terminales de pantalla de tinta electrónica de Seeed Studio, diseñados para aplicaciones de visualización de información de bajo consumo. Estos dispositivos combinan la eficiencia energética de la tecnología de tinta electrónica con conectividad inalámbrica para crear pantallas versátiles para hogares inteligentes, entornos minoristas, espacios de oficina y más.
A diferencia de las pantallas tradicionales que consumen energía de forma continua, la pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie solo utiliza energía al cambiar el contenido, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren una vida útil de batería prolongada y visualización de información siempre activa.
reTerminal E1001

La reTerminal E1001 incorpora una pantalla de tinta electrónica monocroma de 7,5 pulgadas con capacidad de escala de grises de 4 niveles. Con su resolución de 800×480, ofrece texto nítido e imágenes claras mientras consume una cantidad mínima de energía. La pantalla monocroma es perfecta para aplicaciones en las que la legibilidad del texto y la duración de la batería son prioridades.
Características clave
- Pantalla de tinta electrónica monocroma de 7,5 pulgadas con escala de grises de 4 niveles
- Resolución de 800×480
- Consumo de energía ultrabajo para una vida útil de batería prolongada
- Perfecta para aplicaciones con mucho texto como calendarios, listas de tareas y pantallas de información
reTerminal E1002

La reTerminal E1002 incorpora una vibrante pantalla de tinta electrónica a todo color de 7,3 pulgadas con tecnología ACeP (Advanced Color ePaper). Esta pantalla a color ofrece los mismos beneficios de eficiencia energética de la tecnología de tinta electrónica, al tiempo que permite contenido visualmente más atractivo con múltiples colores, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que la diferenciación visual y el atractivo estético son importantes.
Características clave
- Pantalla de tinta electrónica a todo color de 7,3 pulgadas con tecnología ACeP
- Resolución de 800×480
- Representación de color rica manteniendo un bajo consumo de energía
- Perfecta para galerías, paneles de control coloridos y aplicaciones orientadas a lo visual
reTerminal E1003

reTerminal E1003 es una pantalla de tinta electrónica monocroma de 10,3 pulgadas y código abierto que incorpora 16 niveles de escala de grises y una alta resolución de 1404×1872 píxeles, con hasta 6 meses de duración de batería. La interacción táctil es actualmente compatible con el firmware SenseCraft HMI v1.1.2. Impulsada por ESP32-S3, admite de forma nativa el diseño de interfaz de usuario sin código de SenseCraft HMI, mientras que Arduino y PlatformIO están disponibles para un desarrollo adicional.
Se planea la publicación futura como código abierto de la biblioteca relacionada con el tacto, lo que proporcionará una mayor flexibilidad para personalizar los paneles. Se compartirán más actualizaciones pronto. También se planea para una versión futura la compatibilidad del controlador ESPHome para la E1003.
Características clave
- Pantalla de tinta electrónica monocroma de 10,3 pulgadas con compatibilidad de interacción táctil en el firmware HMI v1.1.2
- Escala de grises de 16 niveles con alta resolución de 1404×1872
- Hasta 6 meses de duración de batería con funcionamiento de potencia ultrabaja
- Compatibilidad nativa con SenseCraft HMI más compatibilidad con Arduino y PlatformIO, con compatibilidad del controlador ESPHome planificada
reTerminal E1004

La reTerminal E1004 incorpora una pantalla de tinta electrónica a todo color de 13,3 pulgadas y hasta 6 meses de duración de batería. Impulsada por ESP32-S3, es compatible con SenseCraft HMI para la creación de paneles sin código y la carga de imágenes, y también es compatible con Home Assistant, Arduino y ESP-IDF para flujos de trabajo de desarrollo avanzados.
Características clave
- Pantalla de tinta electrónica a todo color de 13,3 pulgadas
- Hasta 6 meses de duración de batería para escenarios siempre activos
- Plataforma ESP32-S3 con compatibilidad sin código de SenseCraft HMI
- Compatible con Home Assistant, Arduino y ESP-IDF
Plataforma SenseCraft HMI

Todos los dispositivos de pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie están diseñados para funcionar con la plataforma SenseCraft HMI, que proporciona una interfaz web intuitiva para crear y desplegar contenido en tus dispositivos. Las características clave incluyen:
- AI Generator: Crea paneles usando indicaciones de texto
- Gallery: Muestra imágenes y presentaciones de diapositivas
- Canvas: Diseña disposiciones personalizadas con herramientas de arrastrar y soltar
- Integración RSS: Muestra noticias y actualizaciones de fuentes web
- Visualización de contenido web: Muestra contenido de páginas web
Aplicaciones
La pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie es compatible con múltiples plataformas y frameworks de desarrollo:
-
La pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie funciona con ESPHome para Home Assistant
Explica cómo conectar la pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie a Home Assistant y escribir programas sencillos para dibujar gráficos simples en ESPHome mediante YAML.
-
Uso avanzado de ESPHome de la pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie en Home Assistant
Explica cómo utilizar el hardware de reTerminal y funciones avanzadas como el modo de suspensión profunda y casos de uso completos en Home Assistant.
-
La pantalla de tinta electrónica reTerminal E Serie funciona con TRMNL
Utiliza el framework dedicado TRMNL para un desarrollo simplificado y una implementación rápida.
Recursos
Aviso de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este transmisor no debe estar co-ubicado ni operar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
– Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerle diferentes tipos de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.