Saltar al contenido principal

Cómo usar RoboSense LiDAR en reComputer

Introducción

Los sensores LiDAR de RoboSense proporcionan datos de nube de puntos 3D de alta precisión para diversas aplicaciones. Esta guía se enfoca en configurar el modelo RS32 en un dispositivo reComputer J30/40 ejecutando ROS Noetic.

Esta wiki proporciona una guía paso a paso para instalar y configurar RoboSense LiDAR en reComputer J30/40 Jetson usando ROS, y visualizar datos de nube de puntos.

Prerrequisitos

Comenzando

Instalar Robosense SDK

  • Paso 1: Instalar Dependencias Básicas

    sudo apt-get update &&
    sudo apt-get install -y libyaml-cpp-dev libpcap-dev
  • Paso 2: Crear Espacio de Trabajo

    mkdir -p catkin_ws/src
    cd catkin_ws/src
  • Paso 3: Clonar el rslidar_sdk

    git clone https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_sdk.git
    cd rslidar_sdk
    git submodule init
    git submodule update
  • Paso 4: Abrir el archivo CMakeLists.txt ubicado en catkin_ws/src/rslidar_sdk/CMakeLists.txt y cambiar la variable COMPILE_METHOD en la parte superior del archivo a CATKIN.

  • Paso 4: Eliminar el archivo package.xml existente ubicado en el directorio catkin_ws/src/rslidar_sdk/,Renombrar el archivo package_ros1.xml a package.xml.

  • Paso 5: Ingresar los Siguientes Comandos en la Terminal

    cd ~/catkin_ws/src/rslidar_sdk/
    mkdir build && cd build
    cmake .. && make -j4
    cd ~/catkin_ws/
    catkin_make

Conectar Hardware

  • Paso 1: Conectar la fuente de alimentación, Robosense RS32 LiDAR, caja de interfaz, y cable Ethernet al reComputer J4012 como se describe a continuación:
  • Paso 2: Abrir el archivo config.yaml ubicado en /catkin_ws/src/rslidar_sdk/config/config.yaml y cambiar el lidar_type en la línea 10 a RS32. Guardar el archivo y cerrarlo. Asegúrese de completar el modelo LiDAR correcto según su dispositivo.

Configurar Dirección IP de reComputer

La dirección IP predeterminada para el Robosense RS32 LiDAR es 192.168.1.200, la dirección IP de la máquina host objetivo es 192.168.1.102, el número de puerto del paquete MSOP es 6699, y el número de puerto del paquete DIFOP es 7788. Después de conectar el hardware, necesita configurar manualmente la dirección IP del reComputer.

  • Paso 1: Abrir Configuración de Ethernet.

  • Paso 2: Seleccionar Configuración Manual en el campo IPv4 e ingresar la dirección IP 192.168.1.102 y máscara 255.255.255.0.

    ping 192.168.1.200

    Si recibe datos del LiDAR, indica una conexión exitosa.

Ejecutar Código Lidar

cd ~/catkin_ws/
source devel/setup.bash
roslaunch rslidar_sdk start.launch

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...