Saltar al contenido principal
Etapa 3 · Capítulo 14 · Teoría y Práctica

14. Estructura del Dataset e Inspección de Calidad

Capítulo 14 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: qué se almacena realmente en disco, los cuatro estándares de calidad, reproducción e inspección de imágenes, y qué hacer cuando se encuentran problemas.

14.1 Estructura del Dataset: Qué se Almacena Realmente en Disco​

Estructura

14.1 Estructura del Dataset: Qué se Almacena Realmente en Disco

El dataset grabado en el Capítulo 13, seeed_rebot_b601_rs/test, se ve así en disco:

~/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/test/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.parquet ← All numeric frames (state / action / timestamps)
├── videos/
│ ├── observation.images.front/
│ │ └── chunk-000/
│ │ └── file-000.mp4 ← Overhead camera: 50 videos concatenated
│ └── observation.images.wrist/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.mp4 ← Wrist camera: same
└── meta/
├── info.json ← Info: version, fps, total frames, feature definitions
├── stats.json ← Stats: mean/variance/extremes per feature
├── tasks.parquet ← Task description table
└── episodes/
└── chunk-000/
└── file-000.parquet ← Profile card for each Episode

Tres formatos de almacenamiento, cada uno para un tipo de datos:

FormatoQué almacenaPor qué
Vídeo MP4Todos los fotogramas de imagen de ambas cámarasLas imágenes ocupan >90% del tamaño del dataset; la compresión de vídeo ahorra de 1 a 2 órdenes de magnitud frente a imágenes por fotograma.
Tabla ParquetValores numéricos por fotograma: estado, acción, marcas de tiempo, índicesAlmacenamiento columnar; leer "todos los valores de la articulación 3" no requiere cargar el archivo completo.
MetainformaciónDefiniciones de estructura, estadísticas, tareas, índice de episodiosLos cargadores y programas de entrenamiento leen esto primero para saber cómo interpretar los otros dos.

14.2 Qué se Considera Datos "Buenos": Cuatro Estándares de Calidad​

Calidad

14.2 Qué se Considera Datos "Buenos": Cuatro Estándares de Calidad

Para juzgar si un dataset está listo para el entrenamiento, observa cuatro dimensiones:

Cuatro estándares de calidad

14.3 Reproducción e Inspección de Imágenes​

Inspección

14.3 Reproducción e Inspección de Imágenes

Para la reproducción de visualización usa lerobot-dataset-viz; para la reproducción en robot real usa lerobot-replay. Para la reproducción en robot real, utiliza el Episodio 0, uno en medio y el último: el primero comprueba la corrección del flujo de trabajo, el del medio comprueba la deriva de estado, el último revela más fácilmente la disminución de calidad relacionada con la fatiga.

Durante la reproducción, comprueba según estos criterios:

  • Ambas señales de cámara presentes; sin pantallas negras, artefactos ni flujos congelados.
  • Imágenes claras y bien expuestas; el bloque y la garra siempre visibles.
  • Acciones sincronizadas con las imágenes: en el momento en que la garra se cierra, debe estar tocando el bloque.
  • Comienza en la postura inicial estándar y termina cumpliendo las condiciones finales.

14.4 Qué Hacer Cuando se Encuentran Problemas​

Correcciones

14.4 Qué Hacer Cuando se Encuentran Problemas: Borrar, Complementar o Volver a Grabar Todo el Conjunto

Tres caminos cuando se encuentran problemas:

  • Unos pocos Episodios malos (por ejemplo, los Episodios 3 y 17 están borrosos) → borra esos 2 y luego graba 2 más.
  • Problemas en todo el lote (por ejemplo, la mitad tiene iluminación cambiada, todo el lote tiene desincronización de audio y vídeo) → no lo remiendes, vuelve a grabar todo el conjunto. Un dataset parcheado perjudica más al modelo que tener menos datos.

Dos hechos sobre el borrado: después de borrar, la herramienta reconstruye automáticamente el dataset: los episodios se renumeran de forma consecutiva, stats.json se recalcula; no necesitas corregir nada manualmente. Tanto si borras como si complementas, la herramienta regenera la metainformación.

Loading Comments...