Saltar al contenido principal
Etapa 4 · Capítulo 19 · Teoría

19. Encarnación del Robot y Arquitectura del Sistema GR00T

Capítulo 19 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: qué es una encarnación, definiciones de articulaciones/estado/acción, modalidades de cámara y lenguaje, las ventanas de observación y acción, el ajuste fino del modelo fundacional, la pila de LeRobot y la posición del reBot Arm en GR00T.

GR00T es un modelo fundacional multi-encarnación: se preentrena con múltiples conjuntos de datos de robots y distingue diferentes hardware mediante Etiquetas de Encarnación y configuración de Modalidad. Este capítulo explica dónde se sitúa el reBot Arm en la pila LeRobot + GR00T y cómo colaboran los componentes en tiempo de inferencia.

GR00T overview

19.1 ¿Qué es la Encarnación de un Robot?​

Encarnación

19.1 ¿Qué es la Encarnación de un Robot?

What is a robot embodiment

Encarnación describe la "identidad física y de control" de un robot, incluyendo:

  • Número de grados de libertad (DoF) y orden de las articulaciones
  • Límites de las articulaciones, relaciones de engranajes, modo de control (posición/par)
  • Número de cámaras, posiciones de montaje y resolución
  • Definición del espacio de acción (espacio articular vs. espacio cartesiano del efector final)
  • Tipo de pinza y rango de apertura/cierre

El mismo modelo fundacional GR00T no puede aplicar directamente el vector articular de 6 dimensiones del SO-101 al reBot Arm. Internamente, el modelo utiliza un MLP específico por categoría (capa de proyección por encarnación) para mapear estados/acciones de diferentes dimensiones a un espacio latente compartido y luego volver a mapear a las dimensiones de acción de cada encarnación.

En LeRobot / GR00T, la encarnación se especifica mediante embodiment_tag. Las etiquetas oficiales de preentrenamiento (EmbodimentTag) incluyen:

  • LIBERO_PANDA, DROID, SIMPLER_ENV_GOOGLE, UNITREE_G1, OXE_WIDOWX, etc.
  • Nuevo hardware: new_embodiment / NEW_EMBODIMENT (usado al ajustar finamente el reBot Arm).
aviso

No existe una etiqueta oficial llamada libero_sim. No apliques etiquetas de preentrenamiento a datos de reBot.

--policy.embodiment_tag=new_embodiment

Esto le indica a GR00T: los datos actuales provienen de un nuevo robot no visto durante el entrenamiento; por favor, usa la capa de proyección de nueva encarnación para el ajuste fino.

19.2 Definiciones de Articulaciones, Estado y Acción del Robot​

Estado y Acción

19.2 Definiciones de Articulaciones, Estado y Acción del Robot

Robot joints, state, and action definitions

Tomando como ejemplo el reBot Arm B601 (6 ejes + pinza):

Articulaciones y Estado​

El Estado (estado de observación) es una de las entradas de la política y representa la configuración actual del robot:

observation.state = [q1, q2, q3, q4, q5, q6, gripper_pos]
└──────── 6 joint angles ─────┘ └ gripper ┘
  • Unidad: los ángulos articulares suelen ser radianes (rad) o grados (deg); deben ser consistentes dentro del conjunto de datos.
  • Orden: debe ser exactamente consistente con el script de grabación, modality.json y el cliente de inferencia.
  • En meta/modality.json, se puede dividir en:
    • state.single_arm -> índices 0-5
    • state.gripper -> índice 6

Acción​

La Acción es la salida de la política, ejecutada por el controlador de bajo nivel:

action = [target_q1, ..., target_q6, target_gripper]

GR00T N1.7 genera un bloque de acción de H pasos cada vez (preentrenado con action_horizon=40; LeRobot groot usa por defecto chunk_size=50). Este tutorial alinea el entrenamiento con N1.7, usando H=40:

action_chunk.shape = (40, 7)   # 40 steps x 7 dimensions

El bucle de control normalmente toma una fila del bloque y la envía al motor en cada paso o cada k pasos; el rollout de LeRobot usa n_action_steps para controlar cuántos pasos se ejecutan por inferencia.

19.3 Modalidad de Cámara​

Cámara

19.3 Modalidad de Cámara

Camera modality

GR00T usa visión como principal, lenguaje como auxiliar y estado como complementario. La configuración de la cámara debe estar estrictamente alineada con los datos de entrenamiento.

Disposiciones de cámara comunes (reBot Arm)​

Nombre de clave (ejemplo)PosiciónPropósito
frontCámara de gran angular montada en el soporteEscena global, localización del objeto objetivo
side / wristCámara de muñecaApuntado de cerca, escenas ocluidas

En los conjuntos de datos de LeRobot, los vídeos se almacenan como observation.images.<camera_name>; en el campo video de meta/modality.json se declaran la resolución y el índice de cada cámara.

Notas​

  1. Los nombres de clave de cámara, la cantidad y la resolución deben ser idénticos entre entrenamiento e inferencia.
  2. El backbone de GR00T admite relaciones de aspecto nativas, pero se recomienda unificar a 640x480 o a la resolución acordada del conjunto de datos.
  3. Durante el ajuste fino, habilita dataset.image_transforms (variaciones de brillo y contraste) para mejorar la robustez.
  4. Encuentra el índice de cámara local con lerobot-find-cameras opencv.

19.4 Modalidad de Lenguaje​

Lenguaje

19.4 Modalidad de Lenguaje

Language modality

En la canalización de GR00T, el lenguaje actúa como una entrada de condicionamiento, que se introduce en el backbone VLM junto con los tokens de imagen.

Lado de los datos​

  • LeRobot: meta/tasks.jsonl o anotación a nivel de episodio
  • Extensión de GR00T: meta/modality.json -> campo annotation

Ejemplo de fragmento de modality.json (las tareas de escritorio de reBot usan human.task_description):

{
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}

Si los datos provienen de LIBERO / SimplerEnv, usa human.action.task_description en su lugar. El nombre de la clave debe coincidir con el modality.json completo del Capítulo 20.

Lado de la inferencia​

Al ejecutar lerobot-rollout, pásalo mediante --task:

--task="place the red cube on the blue tray"

Esta cadena se codifica y se introduce en el modelo junto con la imagen y el estado actuales. Por favor, usa un estilo de lenguaje y un patrón de frases similares a los de los datos de entrenamiento.

19.5 Ventana de Observación y Ventana de Acción​

Ventanas

19.5 Ventana de Observación y Ventana de Acción

Observation window and action window

La inferencia VLA no es “mirar un fotograma y generar una acción”; implica un diseño de muestreo en la dimensión temporal:

Time axis ─────────────────────────────────────────────►

Observation window: [t-k ... t-1, t] ← historical image frames (optional)
State: S_t
Language: L
Action prediction window: [A_t, A_{t+1}, ... A_{t+H-1}]
└── H = chunk_size / action_horizon
ParámetroValor típico (N1.7)Significado
chunk_size / action_horizon40 (alineado con N1.7; el código fuente de LeRobot groot usa por defecto 50; N1.5/N1.6 es 16)Número de pasos de acción predichos por inferencia
n_action_steps8-40Pasos realmente ejecutados por inferencia, debe ser ≤ chunk_size
n_obs_steps1Cuántos fotogramas de imagen históricos se usan

RTC (Real-Time Chunking): cuando el tiempo de inferencia se aproxima al período de control, LeRobot admite la política RTC, que calcula de forma asíncrona el siguiente bloque mientras ejecuta el actual, reduciendo las pausas. En el rollout, actívalo mediante --inference.type=rtc; queue_threshold indica cuántos pasos quedan en la cola de acciones antes de disparar una nueva inferencia, recomendado en 2-5; establecerlo en 0 provoca una nueva inferencia cada vez, lo que tiende a aumentar las oscilaciones.

19.6 Modelo Fundacional y Ajuste Fino​

Modelo

19.6 Modelo Fundacional y Ajuste Fino

Foundation model and fine-tuning

Modelo Fundacional​

NVIDIA GR00T N1.7-3B está preentrenado con datos multi-encarnación a gran escala y posee capacidades generales de visión-lenguaje-acción. Se puede obtener a través de Hugging Face:

nvidia/GR00T-N1.7-3B

LeRobot instala la compatibilidad con GR00T:

pip install "lerobot[groot]"
# or from source:
pip install -e ".[groot]"

Consulta la documentación de instalación de LeRobot para más detalles.

Fine-Tuning​

El flujo de trabajo típico en el reBot Arm:

  1. Prepara el dataset LeRobot v2 + meta/modality.json (Capítulo 20).
  2. Especifica embodiment_tag=new_embodiment.
  3. Inicia el entrenamiento con lerobot-train --policy.type=groot (Capítulo 21).
  4. Sube el checkpoint a Hugging Face Hub o guárdalo localmente en outputs/.

Durante el fine-tuning:

  • El backbone VLM es Cosmos-Reason2-2B; el fine-tuning por defecto a menudo congela el LLM y se centra en entrenar el proyector + la cabeza DiT (pico alrededor de 35 GB).
  • La cabeza de acción DiT y la capa de proyección de embodiment se adaptan a las dimensiones de estado/acción de reBot.
  • Recomendación de volumen de datos: al menos 50 demostraciones exitosas por tarea, y más para multi-tarea.
  • VRAM: 40 GB o más para fine-tuning; para tarjetas de 24 GB usa LoRA/PEFT, o ejecuta solo inferencia.

Zero-Shot vs. Fine-Tuning​

MétodoDescripción
Zero-shotUsa GR00T-N1.7-3B directamente; puede funcionar solo cuando la tarea es extremadamente similar a un embodiment preentrenado
Fine-tuningLa ruta recomendada para el reBot Arm; una pequeña cantidad de datos de manipulación de escritorio mejora significativamente la tasa de éxito

19.7 Arquitectura del sistema GR00T (pila LeRobot)​

Arquitectura

19.7 Arquitectura del sistema GR00T (pila LeRobot)

GR00T system architecture

El sistema reBot GR00T basado en LeRobot se puede dividir en cuatro capas:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ User / Application Layer │
│ Natural language task + start rollout / teach UI │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ Robot Control Client (LeRobot Rollout) │
│ - Capture camera images, read joint state │
│ - Send observation to policy, receive action chunk │
│ - Execute actions via reBot driver (serial/CAN) │
│ lerobot-rollout --policy.type=groot --robot.type=... │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│ observation / action
┌────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ Policy Inference (GR00T N1.7) │
│ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────────┐ │
│ │ VLM Backbone │→ │ DiT Head │→ │ Embodiment MLP │ │
│ │ Cosmos-Reason2-2B │ │ Flow Match │ │ decode to 7-DoF │ │
│ └──────────────┘ └─────────────┘ └──────────────────┘ │
│ Can be in the same process as rollout, or split into a │
│ separate GPU inference service (advanced deployment) │
└────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│
┌────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│ Data and Training Layer (LeRobot Dataset v2) │
│ episodes / videos / meta/modality.json / tasks.jsonl │
│ lerobot-train / lerobot-record / lerobot-replay │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Flujo de datos interno del modelo (simplificado)​

  1. Imagen -> codificador visual VLM -> tokens visuales
  2. Instrucción en lenguaje -> tokenizador de texto -> tokens de lenguaje
  3. Estado -> MLP de codificación de embodiment -> tokens de estado
  4. Fusión de tokens multimodales -> DiT des-ruido iterativo -> variables latentes de acción
  5. MLP de decodificación de embodiment -> action_chunk (H x action_dim)

19.8 Servidor de inferencia GR00T y cliente de control del robot​

Despliegue

19.8 Servidor de inferencia GR00T y cliente de control del robot

GR00T inference server and robot control client

Al poner todo en marcha en una placa de desarrollo, es común separar el cálculo pesado del control en tiempo real:

Cliente de control del robot​

Responsabilidades:

  • Leer el estado de las articulaciones del reBot Arm a una frecuencia fija (p. ej., 30 Hz)
  • Capturar la imagen más reciente de la cámara
  • Enviar {images, state, task} al lado de inferencia
  • Recibir action_chunk y desglosar las acciones hacia el motor según n_action_steps
  • Supervisar los límites de seguridad y el paro de emergencia

En LeRobot esto corresponde a lerobot-rollout, configurado con el robot.type, port, can_adapter de reBot y el diccionario de cámara cameras. RS usa can0 + socketcan; DM usa /dev/ttyACM0 + damiao.

Servidor de inferencia GR00T (opcional)​

Cuando la GPU está en una máquina de escritorio y el brazo está in situ, la política se puede desplegar como un servicio independiente:

  • El cliente envía JSON de observación / tensores a través de la red
  • El servidor carga policy.path y base_model_path y devuelve fragmentos de acción
  • Reduce la presión de cómputo en el lado del brazo

LeRobot coloca la inferencia y el rollout en el mismo proceso por defecto (--device=cuda), adecuado para depuración en una sola máquina. Para producción, consulta los ejemplos de despliegue en el repositorio Isaac GR00T y encapsula la inferencia como un servicio HTTP/gRPC; la interfaz principal del modelo es coherente con la política groot de LeRobot.

Lista de comprobación de integración​

Elemento a comprobarDescripción
Orden de las articulacionesdataset = modality.json = controlador de rollout
Unidad de ángulono se deben mezclar rad y deg
Nombres de clave de cámarafront, wrist, etc. coinciden con el entrenamiento
embodiment_tagTanto el fine-tuning como la inferencia usan new_embodiment
base_model_pathEn inferencia, normalmente aún se necesita nvidia/GR00T-N1.7-3B como base de configuración
Fragmento y RTCn_action_steps ≤ chunk_size; umbral de cola RTC ≤ 5

19.9 La posición del reBot Arm en GR00T​

reBot en GR00T

19.9 La posición del reBot Arm en GR00T

The reBot Arm's position in GR00T
ElementoConfiguración recomendada del reBot Arm B601
embodiment_tagnew_embodiment
claves de estadosingle_arm (6) + gripper (1)
claves de acciónAlineadas con el estado, 7 dimensiones
tipo de acciónEspacio articular NON_EEF. En LeRobot, opcional use_relative_actions=true (relativo a la articulación, no EEF relativo)
Ventana de acciónEntrenamiento chunk_size=40 (alineado con N1.7 action_horizon)
CámarasAl menos 1 flujo; se recomienda frontal + muñeca / lateral
LenguajeUna descripción de tarea por episodio; la anotación usa human.task_description
Interfaz de controlVer la tabla siguiente: RS usa SocketCAN; DM usa serie Damiao

Diferencias de driver entre B601-RS y B601-DM (solo cambia estos tres en los comandos de LeRobot):

Versiónrobot.typerobot.portrobot.can_adapterReferencia
B601-RSseeed_b601_rs_followercan0socketcanB601-RS LeRobot Wiki
B601-DMseeed_b601_dm_follower/dev/ttyACM0damiaoB601-DM LeRobot Wiki

Ambos son de 6 ejes + pinza, estado/acción de 7 dimensiones; el lado de teleoperación es siempre --teleop.type=rebot_arm_102_leader --teleop.port=/dev/ttyUSB0. Antes de usar RS, configura CAN: sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && sudo ip link set can0 up.

El Capítulo 20 explicará paso a paso cómo organizar los datos existentes de aprendizaje por imitación en el formato anterior; el Capítulo 21 se basa en esto para completar el fine-tuning con lerobot-train.

19.10 Resumen del capítulo​

Resumen

19.10 Resumen del capítulo

  • Embodiment define la interfaz física y de control del robot; el reBot Arm se une a GR00T como new_embodiment (no uses etiquetas de preentrenamiento como LIBERO_PANDA / DROID).
  • Estado / Acción deben ser estrictamente coherentes en todo el dataset, la configuración de modalidades y el cliente de inferencia.
  • Visión y lenguaje son las dos modalidades de condicionamiento de un VLA; la anotación de reBot usa human.task_description.
  • Ventana de acción: action_horizon=40 de N1.7, junto con el RTC, determina el rendimiento en tiempo real.
  • Variante de modelo: B601-RS (SocketCAN) y B601-DM (Damiao serial) difieren solo en type / port / can_adapter.
  • LeRobot proporciona una cadena de herramientas unificada para datos, entrenamiento y despliegue; GR00T proporciona capacidades VLA preentrenadas.
  • El siguiente capítulo entra en la práctica: preparar el conjunto de datos VLA de reBot.
Loading Comments...