Saltar al contenido principal
Etapa 2 · Capítulo 6 · Práctica

6. Ensamblaje, fuente de alimentación y primer encendido

Capítulo 6 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: ensambla el reBot Arm, monta la fuente de alimentación, cablea el brazo robótico y enciéndelo por primera vez.

6.1 Ensamblaje del brazo robótico​

Paso 1

6.1 Ensamblaje del brazo robótico

Ensamblaje del brazo robótico reBot DM

Ensamblaje del brazo robótico reBot RS

6.2 Ensamblaje de la fuente de alimentación​

Paso 2

6.2 Ensamblaje de la fuente de alimentación

Ensamblaje de la fuente de alimentación de reBot DM

Ensamblaje de la fuente de alimentación de reBot RS

6.3 Cableado del brazo robótico​

Paso 3

6.3 Cableado del brazo robótico

Cableado de reBot DM​

1

Conecta el brazo robótico a la placa adaptadora.

Connect the robotic arm to the adapter board
2

Conexión de la fuente de alimentación: cable XT60 a XT30.

Power supply connection: XT60 to XT30 cable
3

Conecta el cable XT60 a XT30 a la placa adaptadora.

Connect the XT60 to XT30 cable to the adapter board
4

Conecta USB2CAN al conector GH1.25 de 2 pines.

Connect USB2CAN to GH1.25 2-pin
5

Conecta el otro extremo del cable GH1.25 de 2 pines a la placa adaptadora.

Connect the other end of the GH1.25 2-pin cable to the adapter board
6

Conecta USB2CAN al ordenador mediante un cable de datos Type-C.

aviso

El motor 1 y el motor 2 deben estar conectados entre sí.

Cableado de reBot RS​

1

Conecta el brazo robótico a la placa adaptadora.

Connect the robotic arm to the adapter board
2

Conexión de la fuente de alimentación: cable XT60 a XT30.

Power supply connection: XT60 to XT30 cable
3

Conecta el cable XT60 a XT30 a la placa adaptadora.

Connect the XT60 to XT30 cable to the adapter board
4

Conecta CANable al cable GH1.25 de 2 pines.

Connect CANable to GH1.25 2-pin cable
5

Conecta el otro extremo del cable GH1.25 de 2 pines a la placa adaptadora.

Connect the other end of the GH1.25 2-pin cable to the adapter board
6

Conecta CANable al ordenador.

aviso

El motor 1 y el motor 2 deben estar conectados entre sí.

6.4 Requisitos de la fuente de alimentación del brazo robótico​

Alimentación

6.4 Requisitos de la fuente de alimentación del brazo robótico

El requisito de alimentación para reBot DM es de 24 V, y el requisito de alimentación para reBot RS es de 48 V.

A continuación se muestran nuestras instrucciones recomendadas para el uso de la fuente de alimentación:

¡Configura correctamente el selector de voltaje!

Si el voltaje de tu hogar es de 220 V, ajusta el interruptor DIP en el lateral de la fuente de alimentación a 230 V. Si el voltaje de tu hogar es de 110 V, ajusta el interruptor DIP de tu fuente de alimentación a 115 V.

220V → 230V110V → 115V
Power supply DIP switch 220VPower supply DIP switch 110V

6.5 Encendido del brazo robótico​

Encendido

6.5 Encendido del brazo robótico

Para el brazo robótico reBot DM, las luces de todas las articulaciones se encenderán y se pondrán en rojo; en ese momento, el brazo robótico se encuentra en estado deshabilitado.

El brazo robótico reBot RS no presenta diferencias con respecto a cuando está apagado, y solo se puede determinar su estado mediante la comunicación con el motor.

Loading Comments...