Saltar al contenido principal
Etapa 3 · Capítulo 12 · Práctica

12. Configuración de cámaras y recolección de datos LeRobot

Capítulo 12 del curso para principiantes de SO-ARM Physical AI — conecta y verifica las cámaras frontal y lateral, entiende la sincronización imagen/acción, graba tu primer dataset LeRobot con lerobot-record y domina los controles de teclado durante la grabación.

⚡ Sin código · Sin configuración de entorno

Omite la configuración: ejecuta el reBot Arm y LeRobot desde una sola aplicación

SenseCraft Robotics es la plataforma sin código de Seeed para el SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS y B601-DM. Conecta los brazos, calibra, recopila demostraciones, entrena y ejecuta inferencias desde una interfaz guiada, sin entorno de Python ni terminal.

  • ✅ Flujo de trabajo guiado en 6 pasos
  • ✅ Entrenamiento en la nube, sin GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM
⚠️
Comprobación de seguridad antes de ejecutar

Retira objetos de valor y personas ajenas a menos de 1 metro del espacio de trabajo. Antes de este capítulo, asegúrate de que el brazo esté bien fijado y que la alimentación y los cables estén correctos.

12.1 Configuración de una cámara vs. dos​

Disposición

12.1 Configuración de una cámara vs. dos

La recolección y el entrenamiento de este curso requieren dos cámaras y dos vistas. Según la posición, los montajes habituales son:

DisposiciónInstalación y propósitoEscenarios
Vista de pinzaCámara superior sobre el frente de la mesa cubriendo el área; cámara en la pinza observando el detalle del agarreOperaciones finas que requieren ver el contacto pinza-objeto
Vista lateral de apoyoCámara superior al frente; cámara lateral en el frente lateral observando la altura del brazo y el movimiento de la pinzaAgarre, manipulación y colocación
Disposición de cámara lateral de apoyo

Este curso usa la vista lateral de apoyo (frontal + lateral), el mismo montaje del Capítulo 22 sin código.

12.2 Encontrar los nombres de dispositivo de las cámaras​

Detección

12.2 Encontrar los nombres de dispositivo de las cámaras

El índice de una cámara puede cambiar al reiniciar o reconectar — comportamiento que depende sobre todo del sistema operativo. Antes de cada sesión, detecta las cámaras conectadas:

lerobot-find-cameras opencv

El terminal imprime algo así:

--- Detected Cameras ---
Camera #0:
Name: OpenCV Camera @ 0
Type: OpenCV
Id: 0
Backend api: AVFOUNDATION
Default stream profile:
Width: 1920
Height: 1080
Fps: 15.0
--------------------
(more cameras ...)

Las fotos de cada cámara están en outputs/captured_images — ábrelas para confirmar cuál índice es tu cámara frontal y cuál la lateral.

tip

Evita conectar cámaras USB por un concentrador. Conéctalas directo, preferentemente a puertos USB 3.0, para asegurar ancho de banda suficiente.

12.3 Verificar las cámaras durante la teleoperación​

Previsualización

12.3 Verificar las cámaras durante la teleoperación

Antes de grabar, confirma que ambas vistas están vivas y bien encuadradas teleoperando con visualización activada:

lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \
--display_data=true

Los valores de index_or_path vienen del último dígito del ID reportado por lerobot-find-cameras opencv.

tip

fourcc: "MJPG" solicita fotogramas comprimidos. Con MJPG esta configuración soporta 3 cámaras a 1920×1080 @ 30FPS. YUYV es sin comprimir — baja la resolución útil y los FPS y puede trabar el brazo. No conectes dos cámaras al mismo concentrador USB.

12.4 Opcional: cámaras de profundidad (RealSense / Orbbec)​

Opcional

12.4 Opcional: cámaras de profundidad (RealSense / Orbbec)

Las cámaras RealSense aportan percepción RGB-D para tareas de reconocimiento y manipulación cercana. Modelos recomendados: D405 (estéreo de corto alcance, 7–50 cm, ideal para mesa) y D435i (profundidad + RGB + IMU).

1. Cambia a la rama de cámaras — el soporte de profundidad está en DepthCameraSupport:

git checkout DepthCameraSupport
git pull origin DepthCameraSupport
git branch --show-current # esperado: DepthCameraSupport

2. Instala el extra de RealSense:

pip install -e ".[realsense]"

3. Permisos y detección:

chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
lerobot-find-cameras realsense

4. Ejemplo — teleoperación con color+profundidad de una D435i (usa el número de serie detectado en serial_number_or_name):

lerobot-teleoperate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras='{
d435i_color: {
type: realsense_d435i_color,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640, height: 480, fps: 30,
color_mode: rgb, color_stream_format: rgb8,
rotation: 0, warmup_s: 1
},
d435i_depth: {
type: realsense_d435i_depth,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640, height: 480, fps: 30,
max_depth_m: 2.0, depth_alpha: 0.2,
rotation: 0, warmup_s: 5
}
}' \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \
--display_data=true

Notas de parámetros: depth_alpha escala la imagen de profundidad (empieza en 0.2); con 3+ cámaras de profundidad reduce fps a 15; mantén 640×480 por estabilidad.

12.5 Sincronización de imagen y acción​

Sincronización

12.5 Sincronización de imagen y acción

Al grabar, LeRobot ejecuta un ciclo por fotograma:

  • leer ambas cámaras (frontal, lateral);
  • leer articulaciones del líder → acciones;
  • leer articulaciones del seguidor → estado;
  • sellar la marca de tiempo y añadir una fila.

Como las cámaras entregan a su ritmo, el ciclo alinea por marca de tiempo, no por deseo: cada fila del dataset empareja las imágenes más frescas con los datos de articulación del mismo instante. Por eso --dataset.fps no debe superar lo que tus cámaras entreguen de forma estable (30 fps a 640×480 MJPG es la opción segura).

12.6 Grabar tu primer dataset​

Grabación

12.6 Grabar tu primer dataset

Graba localmente la tarea del Capítulo 11 (A a B):

lerobot-record \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM1 \
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeedstudio123/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the black cube" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30

El repo_id es personalizable; con push_to_hub=false el dataset queda en ~/.cache/huggingface/lerobot/seeedstudio123/test/.

Parámetros de grabación​

ParámetroDescripciónPredeterminado
--dataset.episode_time_sDuración por episodio (segundos)60
--dataset.reset_time_sReinicio de entorno tras cada episodio (segundos)60
--dataset.num_episodesTotal de episodios a grabar50

Controles de teclado durante la grabación​

TeclaAcción
→ (flecha derecha)Terminar/terminar reinicio del episodio actual; pasar al siguiente
← (flecha izquierda)Cancelar el episodio actual; regrabarlo
ESCDetener la sesión, codificar videos y guardar el dataset
tip

Si los atajos no responden, comprueba que $DISPLAY esté definido, o degrada pynput: pip install pynput==1.6.8

Durante la grabación verás líneas como:

INFO ol_robot.py:219 dt:33.34 (30.0hz) dtRlead: 5.06 (197.5hz) dtWfoll: 0.25 (3963.7hz) dtRfoll: 6.22 (160.7hz) dtRlaptop: 32.57 (30.7hz) dtRphone: 33.84 (29.5hz)

Un dt cercano a 33 ms indica que el ciclo sostiene 30 Hz — sesión sana.

Puntos de control y reanudación​

  • Se crean checkpoints automáticamente durante la grabación.
  • Para reanudar tras una interrupción, reejecuta el mismo comando con --resume=true.
  • --dataset.num_episodes cuenta entonces los episodios de ESTA sesión, no el total — 15 grabados de 50 → pon 35.
  • Para empezar de cero, borra el directorio del dataset.

Grabar en Hugging Face Hub (opcional)​

Inicia sesión una vez con un token de escritura de la configuración de HF:

huggingface-cli login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
HF_USER=$(huggingface-cli whoami | head -n 1)

Luego fija --dataset.repo_id=${HF_USER}/record-test y --dataset.push_to_hub=true para publicarlo.

12.7 Consejos para recolectar buenos datos​

Calidad

12.7 Consejos para recolectar buenos datos

  • Tarea: agarrar objetos en los puntos marcados y colocarlos en B (la cruz del Capítulo 11).
  • Escala: 50 episodios o más (10 por punto).
  • Consistencia:
    • Cámaras fijas;
    • Comportamiento de agarre idéntico;
    • Objeto visible en ambas vistas.
  • Progresión: domina el agarre fiable antes de añadir variaciones (nuevas posiciones, técnicas, cámaras). Evita subir la complejidad de golpe.
  • Entorno: posiciones, ángulos y luz estables; sin fondos inestables ni gente cruzando — grandes diferencias entre grabación y despliegue hacen fallar las políticas.

💡 Regla práctica: deberías poder hacer la tarea tú mismo mirando solo las imágenes de las cámaras. Si no puedes, el modelo tampoco.

Fija --dataset.num_episodes lo bastante alto antes de empezar y no detengas a mitad salvo necesidad — las estadísticas (media y varianza) se calculan al final y el entrenamiento las necesita.

Loading Comments...