Saltar al contenido principal

Biblioteca de Control RobStride - Documentación Técnica Completa

Línea base de control de motor RobStride de alto rendimiento con implementaciones en Python, C++, Rust y Arduino

License Platform Language

📋 Tabla de Contenidos


🎯 Descripción General del Proyecto

La Biblioteca de Control RobStride es una biblioteca de control de motores de alto rendimiento diseñada específicamente para los motores de la serie RobStride. Este proyecto proporciona una solución completa de control de motores que admite múltiples lenguajes de programación y plataformas de hardware, adecuada para robótica, control de automatización, posicionamiento de precisión y diversos otros escenarios de aplicación.

Funciones Principales

  • Compatibilidad con múltiples lenguajes: Implementaciones en Python, C++, Rust y Arduino
  • Múltiples modos de control: MIT Mode, Position Mode, Speed Mode
  • Rendimiento en tiempo real: Frecuencia de control de 50-200Hz con baja latencia
  • Estabilidad de grado industrial: Admite funcionamiento continuo a largo plazo
  • Compatibilidad multiplataforma: Sistemas Linux, ESP32 y otras plataformas embebidas
  • Interfaz estandarizada: Diseño de API unificada para facilitar el cambio de lenguaje

Ventajas Técnicas

  • Alto rendimiento: Comunicación directa SocketCAN sin sobrecarga de middleware
  • Seguridad de memoria: La implementación en Rust proporciona garantías de seguridad de memoria
  • Control en tiempo real: La implementación en C++ alcanza una frecuencia de control de 200Hz
  • Facilidad de uso: La implementación en Python proporciona una interfaz interactiva amigable
  • Amigable para sistemas embebidos: La implementación en Arduino es adecuada para entornos con recursos limitados

Modelos de Motor Compatibles

ModeloPar MáximoVelocidad MáximaRango KPRango KD
RS-0017 Nm50 rad/s500.05.0
RS-0117 Nm44 rad/s500.05.0
RS-0217 Nm44 rad/s500.05.0
RS-0360 Nm50 rad/s5000.0100.0
RS-04120 Nm15 rad/s5000.0100.0
RS-0517 Nm33 rad/s500.05.0
RS-0660 Nm20 rad/s5000.0100.0

Arquitectura Técnica

Diagrama de Arquitectura del Sistema

graph TB
A[Application Layer] --> B[Control Library]
B --> C[CAN Protocol Layer]
C --> D[Hardware Interface Layer]
D --> E[CAN Hardware]

B --> F[Python Implementation]
B --> G[C++ Implementation]
B --> H[Rust Implementation]
B --> I[Arduino Implementation]

C --> J[MIT Mode]
C --> K[Position Mode]
C --> L[Speed Mode]

Protocolo de Comunicación

  • Capa física: Estándar CAN 2.0B
  • Capa de enlace de datos: Formato de trama extendida (ID de 29 bits)
  • Capa de aplicación: Protocolo personalizado RobStride
  • Velocidad de transmisión: 1 Mbps

Detalles de los Modos de Control

1. MIT Mode (Mode 0)

  • Características: Control directo de par con alta velocidad de respuesta
  • Casos de uso: Aplicaciones que requieren respuesta rápida
  • Parámetros de control: P, D, T, Posición, Velocidad

2. Position Mode (Mode 1)

  • Características: Control de lazo cerrado de posición con posicionamiento preciso
  • Casos de uso: Posicionamiento de precisión, control de articulaciones de robots
  • Parámetros de control: Posición, Velocidad, Par Máximo

3. Speed Mode (Mode 2)

  • Características: Control de lazo cerrado de velocidad con regulación estable de velocidad
  • Casos de uso: Aplicaciones que requieren velocidad constante
  • Parámetros de control: Velocidad, Par Máximo

Inicio Rápido

Configuración del Entorno

# Ubuntu/Debian system dependencies
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
build-essential cmake \
python3 python3-pip \
rustc cargo \
can-utils \
gcc-avr avr-libc arduino-core

# CAN interface setup
sudo modprobe can
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set up can0

Clonar el Proyecto

git clone https://github.com/Seeed-Projects/RobStride_Control.git
cd RobStride_Control

Elige la Implementación en tu Lenguaje

LenguajeFrecuencia de ControlUso de MemoriaCasos de Uso
Python50-100Hz~50MBPrototipado rápido, validación de algoritmos
C++200Hz~10MBAplicaciones de alto rendimiento, control en tiempo real
Rust150Hz~8MBCrítico para la seguridad, requisitos de seguridad de memoria
Arduino100Hz~2KBSistemas embebidos, entornos con recursos limitados

Implementación en Python

Instalar Dependencias

cd python
pip install -r requirements.txt

Uso Básico

#!/usr/bin/env python3
from robstride_dynamics import RobstrideBus

# Initialize CAN bus
bus = RobstrideBus('can0')

# Scan for motors
motors = bus.scan_channel()
print(f"Found motors: {motors}")

# MIT mode position control
motor_id = 1
target_position = 0.0

while True:
# Send control command
bus.write_operation_frame(
motor_id=motor_id,
p_des=target_position,
v_des=0.0,
kp=30.0,
kd=0.5,
t_ff=0.0
)

# Read status
response = bus.read_frame(motor_id)
print(f"Position: {response['position']:.3f} rad")

time.sleep(0.01) # 100Hz control frequency

Interfaz Interactiva

# Run MIT position control (with interactive interface)
python3 src/position_control.py 1

# Run speed control
python3 src/velocity_control.py 1

Comandos Interactivos

# Interactive commands in MIT mode
kp 30.0 # Set position gain
kd 0.5 # Set velocity gain
pos 1.0 # Set target position
vel 2.0 # Set target velocity
tor 5.0 # Set feed-forward torque
quit # Exit program

Funciones Avanzadas

# Multi-motor synchronous control
motors = [1, 2, 3, 4]
bus.enable_motors(motors)

# Synchronous parameter setting
for motor_id in motors:
bus.set_motor_param(motor_id, kp=50.0, kd=1.0)

# Synchronous control
while True:
for i, motor_id in enumerate(motors):
position = math.sin(time.time() + i * math.pi/2)
bus.write_operation_frame(motor_id, position, 0, 50.0, 1.0, 0)

Implementación en C++

Compilación

cd cpp
mkdir build && cd build
cmake ..
make

Uso Básico

#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
#include <atomic>

class RobStrideMotor {
private:
int can_socket;
int motor_id;
std::atomic<bool> running;

public:
RobStrideMotor(int id) : motor_id(id), running(false) {
can_socket = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
// ... initialization code
}

void start() {
running = true;
std::thread control_thread(&RobStrideMotor::control_loop, this);
control_thread.detach();
}

void set_position(double position, double kp, double kd) {
uint8_t data[8];
// ... pack data
struct can_frame frame;
frame.can_id = 0x200 + motor_id;
frame.can_dlc = 8;
memcpy(frame.data, data, 8);

write(can_socket, &frame, sizeof(frame));
}
};

Optimización del Rendimiento

// High-performance configuration
static constexpr int CONTROL_FREQ = 200; // 200Hz
static constexpr auto CONTROL_PERIOD =
std::chrono::microseconds(1000000 / CONTROL_FREQ);

// Real-time control loop
void control_loop() {
auto next_time = std::chrono::steady_clock::now();

while (running) {
// Control logic
send_command();

// Precise timing control
next_time += CONTROL_PERIOD;
std::this_thread::sleep_until(next_time);
}
}

Ejecución

# Requires administrator privileges
sudo ./build/robstride-mit-position 1

Implementación en Rust

Compilación

cd rust
cargo build --release

Uso Básico

use socketcan::{CanSocket, CanFrame, EmbeddedFrame};
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

struct RobStrideController {
socket: Arc<Mutex<CanSocket>>,
motor_id: u8,
}

impl RobStrideController {
fn new(interface: &str, motor_id: u8) -> Result<Self, Box<dyn std::error::Error>> {
let socket = CanSocket::open(interface)?;
Ok(Self {
socket: Arc::new(Mutex::new(socket)),
motor_id,
})
}

fn send_position_command(
&self,
position: f32,
velocity: f32,
kp: f32,
kd: f32,
torque: f32,
) -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
let data: [u8; 8] = [
(position * 1000.0) as u8,
((position * 1000.0) / 256.0) as u8,
((position * 1000.0) / 65536.0) as u8,
((position * 1000.0) / 16777216.0) as u8,
(velocity * 1000.0) as u8,
(kp * 5.0) as u8,
(kd * 500.0) as u8,
(torque * 10.0) as u8,
];

let frame = CanFrame::new(
socketcan::CanId::new(0x200 + self.motor_id as u32).unwrap(),
&data,
)?;

let socket = self.socket.lock().unwrap();
socket.write_frame(&frame)?;
Ok(())
}
}

Funciones de Seguridad de Memoria

// Multi-thread safe shared CAN interface
let controller = Arc::new(RobStrideController::new("can0", motor_id)?);

// Control thread
let ctrl_clone = Arc::clone(&controller);
thread::spawn(move || {
loop {
ctrl_clone.send_command()?;
thread::sleep(Duration::from_millis(10));
}
});

// Monitoring thread
let monitor_clone = Arc::clone(&controller);
thread::spawn(move || {
loop {
let status = monitor_clone.read_status()?;
println!("Motor status: {:?}", status);
thread::sleep(Duration::from_millis(50));
}
});

Ejecutar

cargo run --release -- 1

Implementación en Arduino

Configuración de hardware

ESP32           CAN Transceiver      RobStride Motor
GPIO5 <---> TX CAN H
GPIO4 <---> RX CAN L
5V <---> VCC Power Supply
GND <---> GND Ground

Código básico

#include <ESP32-TWAI-CAN.h>

class RobStrideMotor {
private:
TWAI_CAN can;
uint8_t motor_id;

public:
RobStrideMotor(uint8_t id) : motor_id(id) {}

bool begin() {
can.begin(TWAI_SPEED_1000KBPS, 4, 5); // GPIO4=RX, GPIO5=TX
return true;
}

void send_position_command(float position, float velocity, float kp, float kd, float torque) {
can_frame_t frame;
frame.identifier = 0x200 + motor_id;
frame.extd = true;
frame.data_length_code = 8;

// Pack data
int32_t pos_int = (int32_t)(position * 1000.0);
frame.data[0] = pos_int & 0xFF;
frame.data[1] = (pos_int >> 8) & 0xFF;
frame.data[2] = (pos_int >> 16) & 0xFF;
frame.data[3] = (pos_int >> 24) & 0xFF;
frame.data[4] = (uint8_t)(velocity * 1000.0);
frame.data[5] = (uint8_t)(kp * 5.0);
frame.data[6] = (uint8_t)(kd * 500.0);
frame.data[7] = (uint8_t)(torque * 10.0);

can.writeFrame(&frame);
}

void enable_motor() {
can_frame_t frame;
frame.identifier = 0x200 + motor_id;
frame.extd = true;
frame.data_length_code = 8;
memset(frame.data, 0xFF, 8); // Enable command
can.writeFrame(&frame);
}
};

Ejemplo de control con Arduino

RobStrideMotor motor(1);

void setup() {
Serial.begin(115200);
motor.begin();

// Enable motor
motor.enable_motor();
delay(100);

Serial.println("Motor enabled, starting control loop...");
}

void loop() {
static float phase = 0.0;
float target_pos = sin(phase) * 3.14159; // ±π radians

motor.send_position_command(target_pos, 0, 30.0, 0.5, 0);

phase += 0.01;
delay(10); // 100Hz control frequency

if (phase > 2 * 3.14159) {
phase = 0;
}
}

Detalles del protocolo

Formato de trama CAN

CampoTamañoDescripción
ID29 bitsIdentificador de trama extendida
DLC4 bitsLongitud de datos (fijada en 8)
Data8 bytesDatos de control
CRC16 bitsComprobación de redundancia cíclica

Reglas de asignación de ID

  • 0x200 + ID: Comandos de control en modo MIT
  • 0x300 + ID: Comandos de control en modo posición
  • 0x400 + ID: Comandos de control en modo velocidad
  • 0x500 + ID: Consultas de estado del sistema
  • 0x600 + ID: Comandos de configuración del sistema

Formato del paquete de datos

Comando de control en modo MIT (8 bytes)

struct mit_command_t {
int32_t p_des; // Target position (rad)
int16_t v_des; // Target velocity (rad/s)
uint16_t kp; // Position gain
uint16_t kd; // Velocity gain
int16_t t_ff; // Feed-forward torque (Nm)
};

Retroalimentación de estado del motor (8 bytes)

struct motor_status_t {
int32_t position; // Current position (rad)
int16_t velocity; // Current velocity (rad/s)
int16_t torque; // Current torque (Nm)
uint8_t mode; // Current mode
uint8_t error; // Error code
};

Temporización de comunicación

sequenceDiagram
participant Host
participant Motor

Host->>Motor: Enable Command (0x200+ID)
Motor-->>Host: Enable Ack

loop Control Loop
Host->>Motor: Position Command (100Hz)
Motor-->>Host: Status Feedback
end

Host->>Motor: Disable Command
Motor-->>Host: Disable Ack

Optimización del rendimiento

Ajuste del sistema

1. Optimización de parámetros del kernel de Linux

# Real-time priority setting
echo 'KERNEL=="can0", MODE="0666"' > /etc/udev/rules.d/99-can.rules

# CPU affinity binding
sudo taskset -cp 0-3 $(pgrep robstride-control)

# Memory locking (optional)
sudo sysctl -w vm.swappiness=1

2. Planificación en tiempo real

#include <sched.h>
#include <sys/mman.h>

struct sched_param param;
param.sched_priority = 99;
sched_setscheduler(0, SCHED_FIFO, &param);

mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE);

Pruebas de rendimiento

LenguajeFrecuencia de controlUso de CPULatenciaUso de memoria
Python50-100Hz15-20%2-5ms~50MB
C++200Hz5-8%0.5-1ms~10MB
Rust150Hz8-12%1-2ms~8MB
Arduino100Hz40-60%1-3ms~2KB

Consejos de optimización

Optimización en Python

# Use C extensions for acceleration
from robstride_dynamics import RobstrideBus

# Pre-allocate arrays
import numpy as np
position_buffer = np.zeros(1000)

# Async I/O
import asyncio
async def control_loop():
while True:
await send_command()
await asyncio.sleep(0.01)

Optimización en C++

// Zero-copy optimization
static_assert(sizeof(motor_command_t) == 8, "Command size mismatch");

// Memory pool
class MemoryPool {
std::array<motor_command_t, 100> pool;
std::mutex mutex;
public:
motor_command_t* acquire() { /* ... */ }
void release(motor_command_t* ptr) { /* ... */ }
};

Optimización en Rust

// Pre-allocate capacity
let mut frames: Vec<CanFrame> = Vec::with_capacity(1000);

// Avoid heap allocation
#[repr(C, packed)]
struct MotorCommand {
p_des: i32,
v_des: i16,
kp: u16,
kd: u16,
t_ff: i16,
}

Solución de problemas

Problemas comunes

1. Fallo de comunicación CAN

# Check CAN interface status
ip -details link show can0

# Monitor CAN traffic
candump can0

# Reset CAN interface
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000

2. El motor no responde

# Scan devices on bus
python3 -c "
from robstride_dynamics import RobstrideBus
bus = RobstrideBus('can0')
motors = bus.scan_channel()
print(f'Found motors: {motors}')
"

3. Problemas de rendimiento

# Check CPU usage
top -p $(pgrep robstride-control)

# Check real-time
sudo chrt -f 99 $(pgrep robstride-control)

Códigos de error

CódigoDescripciónSolución
0x01Tiempo de espera de comunicaciónComprueba la conexión CAN
0x02Parámetro fuera de rangoComprueba los rangos de parámetros de control
0x03Sobrecorriente del motorComprueba la carga y los límites de par
0x04Desbordamiento de posiciónComprueba los límites y la posición objetivo
0x05Temperatura demasiado altaComprueba la refrigeración y la carga

Herramientas de depuración

# Real-time CAN bus monitoring
candump -t A can0

# Send test frame
cansend can0 211#FFFFFFFF

# Network topology detection
canbusload can0@1000000

# Error statistics
cangen can0 -I 211 -D r

Guía de desarrollo

Estructura del proyecto

RobStride_Control/
├── cpp/ # C++ implementation
│ ├── src/ # Source code
│ ├── include/ # Header files
│ ├── tests/ # Test code
│ └── examples/ # Example code
├── python/ # Python implementation
│ ├── src/ # Source code
│ ├── examples/ # Example code
│ └── tests/ # Test code
├── rust/ # Rust implementation
│ ├── src/ # Source code
│ ├── examples/ # Example code
│ └── tests/ # Test code
├── arduino/ # Arduino implementation
│ └── mi_motor_control/# ESP32 library
├── docs/ # Documentation
├── scripts/ # Utility scripts
└── tools/ # Helper tools

Guía para contribuir

  1. Estilo de código

    • Python: Sigue PEP 8
    • C++: Sigue Google C++ Style Guide
    • Rust: Usa rustfmt
    • Arduino: Sigue Arduino Style Guide
  2. Convención de commits

    feat: Add new feature
    fix: Bug fix
    docs: Update documentation
    style: Code formatting changes
    refactor: Code refactoring
    test: Add tests
    chore: Build process or auxiliary tool changes
  3. Requisitos de pruebas

    # Run all tests
    python3 -m pytest python/tests/
    cd cpp && make test
    cd rust && cargo test

Scripts de compilación

#!/bin/bash
# scripts/build-all.sh

echo "Building all implementations..."

# Python
cd python
python3 setup.py build
cd ..

# C++
cd cpp
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
cd ../..

# Rust
cd rust
cargo build --release
cd ..

# Arduino (requires Arduino IDE)
echo "Arduino build requires Arduino IDE"
echo "Open arduino/mi_motor_control/mi_motor_control.ino"

echo "Build completed!"

Guía de despliegue

Ubuntu/Debian

# Install dependencies
sudo apt-get install -y build-essential can-utils

# Build C++ version (fastest)
cd cpp/build
sudo make install

# Create system service
sudo cp scripts/robstride.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable robstride
sudo systemctl start robstride

Docker

FROM ubuntu:22.04

RUN apt-get update && apt-get install -y \
build-essential cmake \
python3 python3-pip \
rustc cargo \
can-utils

WORKDIR /app
COPY . .

# Build all versions
RUN scripts/build-all.sh

CMD ["./cpp/build/robstride-mit-position", "1"]

Recursos


Soporte técnico y discusión de productos

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...