Saltar al contenido principal

Módulo Inalámbrico RTL8822CE para Jetson

El RTL8822CE es una tarjeta M.2 compacta de banda dual WLAN+Bluetooth Combo que integra un subsistema WLAN de banda dual 2T2R con controladores PCI Express y un subsistema Bluetooth v5.0 con soporte USB. Compatible con los estándares IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, ofrece una velocidad PHY máxima de hasta 867 Mbps y soporta modo dual Bluetooth (v5.0/v4.2/v2.1). Ideal para conectividad inalámbrica y Bluetooth de alto rendimiento para usar con dispositivos embebidos como reComputer J4012.

Características

  • Soporta banda dual 2.4G/5GHz
  • La velocidad PHY inalámbrica puede alcanzar hasta 867Mbps
  • Estándares IEEE: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Factor de forma: M.2 2230 genérico clave A o clave E
  • Conecta a antena externa a través de conectores MHF4
  • Fuente de alimentación: fuente de alimentación DC3.3V±0.2V
  • Soporta Linux, Windows 10/11, etc.

Especificaciones

ChipsetTRL8822CE-CG
Estándares WLANIEEE802.11a/b/g/n/ac
Especificación BTEspecificación Core Bluetooth v5.0/4.2/2.1
Interfaz HostPCI Express 2.1 para WLAN y USB2.0 FS para Bluetooth
AntenaConecta a las antenas externas a través del conector MHF4
DimensiónM.2 30222.15mm (LWH)
Fuente de AlimentaciónDC 3.3V±0.2V@ 1000mA(Máx)
Temperatura de Operación-20℃ a +70℃
Humedad de Operación10% a 95% RH (Sin Condensación)

Dispositivos Compatibles

Conexión de Hardware

peligro

En este wiki, usaremos el reComputer J4012 como ejemplo para demostrar cómo instalar y configurar un módulo inalámbrico RTL8822CE en un dispositivo Jetson.

Paso 1. Prepara todos los materiales que se utilizarán.

  • reComputer J4012 equipado con Jetpack 5.1.2
  • Módulo Wi-Fi Infineon

Paso 2. Inserta el módulo inalámbrico en el puerto M.2 Key E.

Configurar el Módulo Inalámbrico

Podemos acceder directamente al escritorio de Jetson y conectarnos a la red wifi a través de Settings --> WiFi.

También podemos configurar Bluetooth a través de Settings --> Bluetooth.

info

Adicionalmente, podemos configurar el módulo inalámbrico a través de la línea de comandos, como usar el comando bluetoothctl para configurar dispositivos Bluetooth.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...