Saltar al contenido principal

Pantallas ePaper de Seeed — Descripción general de la matriz de productos

Introducción​

ePaper (papel electrónico) solo consume energía cuando su contenido cambia, lo que la convierte en la tecnología de visualización ideal para paneles de información siempre encendidos: señalización digital, paneles de control para el hogar inteligente, etiquetas electrónicas de estantería, pizarras de salas de reuniones, marcos de fotos y más.

Seeed Studio ofrece un portafolio de ePaper de extremo a extremo organizado en torno a tres líneas de productos:

  1. reTerminal E Serie — terminales ePaper totalmente integrados y listos para usar (solo hay que encenderlos).
  2. Placas controladoras / de expansión — combina un MCU con pantallas ePaper universales o de gran formato para construir tu propio producto.
  3. Kits DIY y paneles desnudos — diseñados para la comunidad maker, optimizados para plataformas específicas como TRMNL o XIAO.

Las tres líneas comparten el mismo ecosistema de software: SenseCraft Seeedash (no-code), Home Assistant / ESPHome, TRMNL, Arduino / ESP-IDF / PlatformIO, Zephyr, además de herramientas visuales de UI como SquareLine Vision, EEZ Studio y Lopaka. Elige una familia de hardware y el resto de la cadena de herramientas permanece igual.

Elige por factor de forma​

Si no estás seguro de por dónde empezar, utiliza esta matriz de decisión:

Quiero…Línea de producto recomendadaPor qué
Encender un panel de control ePaper listo para usar, sin soldar ni cableado adicionalreTerminal E Serie →Batería, carcasa, sensor T/H, zumbador, botones y Wi-Fi totalmente integrados. Se envía con firmware SenseCraft Seeedash.
Combinar una pantalla ePaper existente (24 pines, 50 pines, 13.3", 10.3", etc.) con un MCU y una bateríaSerie de placas controladoras / de expansión →Las placas controladoras (EE0x para ESP32-S3, EN0x para nRF52840) proporcionan conector de batería JST, CI de carga, botón de reinicio y botones de usuario.
Construir un panel de control compatible con TRMNL con un kit DIY amigable para makersKit DIY TRMNL 7.5" (OG) →Preajustado para la plataforma TRMNL; también es compatible con ESPHome y Arduino.
Conectar directamente un panel ePaper de 7.5" a un módulo Seeed Studio XIAOPanel ePaper XIAO 7.5" →Panel desnudo + placa adaptadora que se acopla a cualquier placa XIAO; huella mínima.

reTerminal E Serie — Terminales ePaper integrados​

Cuatro terminales con ESP32-S3, que comparten la misma familia de carcasas, pila de software y diseño de batería. Las diferencias son el tamaño de la pantalla, color frente a monocromo, táctil y duración de la batería.

reTerminal E1001reTerminal E1002reTerminal E1003reTerminal E1004
7.5" monocromo
Escala de grises de 4 niveles
~3 meses de batería
7.3" a todo color
E Ink Spectra 6
~3 meses de batería
10.3" monocromo
Escala de grises de 16 niveles + táctil
~6 meses de batería
13.3" a todo color
E Ink Spectra 6
~6 meses de batería
Wiki E1001 →Wiki E1002 →Wiki E1003 →Wiki E1004 →
tip

Para una comparación de especificaciones lado a lado (resolución, tiempo de refresco, compatibilidad con refresco parcial, certificaciones, MSRP, etc.) y una matriz detallada de compatibilidad de software, dirígete a la página dedicada Descripción general de reTerminal E Serie.

Serie de placas controladoras / de expansión — BYO Screen​

Si ya tienes (o quieres adquirir por separado) un panel ePaper de 24 pines, 50 pines, 10.3" o 13.3", la familia de placas controladoras te ofrece la electrónica portadora: gestión de batería, botones, CI de carga y el MCU.

Placas controladoras ESP32-S3 (Wi-Fi / BLE, SenseCraft Seeedash)​

PlacaPantallas objetivoPuntos destacadosWiki
EE0213.3" Spectra 6Controlador dedicado para gran formato a color; Wi-Fi + BLE; ideal para señalización digital.EE02 →
EE0310.3" monocromo (refresco de alta velocidad)Temporización T-CON integrada; SHT40 a bordo para compensación de waveform; XIAO ESP32-S3 Plus.EE03 →
EE04Universal de 24 pines / 50 pinesDistribución de pines seleccionable por jumpers; funciona con la mayoría de pantallas ePaper pequeñas comerciales.EE04 →
EE05Universal de 24 pines (más reciente)Diseño renovado de la EE04; misma base XIAO ESP32-S3, compatibilidad con el firmware más reciente.EE05 →

Placas controladoras nRF52840 (BLE / NFC, ultra bajo consumo)​

PlacaPantallas objetivoPuntos destacadosWiki
EN04Universal de 24 pines / 50 pinesBluetooth LE + NFC; XIAO nRF52840 Plus; ideal para ESL y etiquetas offline.EN04 →
EN05Universal de 24 pines (más reciente)Diseño renovado de la EN04; misma base nRF52840 con compatibilidad con el firmware más reciente.EN05 →

Placas diseñadas para módulos XIAO​

PlacaDescripciónWiki
XIAO eInk Expansion Board v2Placa de expansión plug-and-play para cualquier módulo XIAO; es compatible con pantallas ePaper pequeñas populares.v2 →
XIAO ePaper Breakout BoardLa placa adaptadora original para XIAO + ePaper; bien documentada con compatibilidad con OpenEpaperLink (OEPL).Breakout →
tip

También está disponible una Descripción general de placas controladoras ePaper consolidada, con listas de características de cada placa lado a lado.

Kits DIY y paneles desnudos​

Para makers que prefieren ensamblarlo todo por sí mismos, dos opciones flexibles:

ProductoQué hay en la caja / qué esIdeal paraWiki
TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit
ePaper monocromática de 7,5" + placa controladora ESP32 + soporte acrílico. Preajustada para la plataforma en la nube TRMNL; también ejecuta ESPHome y Arduino.El camino más rápido hacia un panel de control estilo TRMNL con el menor coste de BOM.TRMNL Kit →
XIAO 7.5" ePaper Panel
Panel ePaper desnudo de 7,5" con un conector FPC que se acopla directamente a la huella de un módulo XIAO.Proyectos compactos y de bajo coste donde ya tienes un XIAO y quieres añadir una pantalla.XIAO Panel →

Ecosistema de software de un vistazo​

Cada producto ePaper de Seeed converge en el mismo ecosistema de software. Elige el flujo de trabajo que coincida con tu nivel de habilidad — puedes combinarlos:

Herramienta / PlataformaTipoQué haceCompatible con
SenseCraft SeeedashSin código (nube)Generador de IA, Galería, Lienzo, Contenido RSS / Web, despliegue OTA. El firmware predeterminado en la reTerminal E Serie.reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004 · EE02 · EE03 · EE04 · EE05
ESPHome / Home AssistantBasado en YAMLIntegración nativa con Home Assistant; crea paneles de control de forma declarativa en YAML.reTerminal E1001 / E1002 / E1004 · EE04 · TRMNL DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
TRMNLPanel de control en la nubePaneles de control impulsados por complementos (calendario, noticias, clima, finanzas, datos personalizados).reTerminal E1001 · E1002 (modo mono) · TRMNL 7.5" DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
Arduino / PlatformIO / ESP-IDFCódigo (C/C++)Control totalmente programático: GPIO, sensores, red, renderizado personalizado.Todos los productos ESP32-S3 (E1001–E1004, EE02–EE05, TRMNL Kit, XIAO Panel)
Zephyr RTOSRTOSFlujo de trabajo de placa Zephyr upstream con west, device tree, servicios de kernel, controladores, flasheo y depuración.reTerminal E1001 / E1002 / E1003
SquareLine VisionDiseño visual de UIUI LVGL de arrastrar y soltar en el navegador, luego exporta código listo para compilar.reTerminal E1001 / E1002
EEZ StudioDiseño visual de UIDiseña pantallas HMI de forma visual y despliega a través de Arduino IDE.reTerminal E1001 / E1002 · EE04
LopakaDiseño visual de UIHerramienta de dibujo basada en la web que exporta código para diseños ePaper monocromos y en color.reTerminal E1001 / E1002
OpenEPaperLink / OpenDisplayFirmware de código abierto (BLE)Firmware ePaper de código abierto impulsado por BLE. OpenDisplay se dirige a EN04 listo para usar; OEPL Config Builder se dirige a la Breakout Board + ruta DIY con XIAO nRF52840.EN04 · XIAO ePaper Breakout Board

Índice de tutoriales de aplicaciones​

Cada tutorial a continuación recorre una plataforma de extremo a extremo:

Frameworks de hogar inteligente y paneles de control​

Herramientas sin código / de diseño visual de UI​

Desarrollo basado en código​

ESL / OEPL de código abierto​

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...