Saltar al contenido principal

Introducción al sensor SenseCAP Combo 5 en 1 con 4G

Descripción general​

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G


SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G es un dispositivo de bajo consumo, estable y fácil de usar, diseñado para la monitorización ambiental multiparámetro. Mide la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica, la intensidad de la luz y el CO₂.

Además, puede conectar hasta 10 sensores externos Modbus-RTU RS485 con un Splitter, ofreciendo una alta compatibilidad con la mayoría de los sensores del mercado.

Para la transmisión de datos, el dispositivo utiliza conectividad 4G Cat.1 y el protocolo MQTT para cargar los datos a tu servidor de usuario. Está equipado con un panel solar y una batería recargable de ion-litio de 5200mAh, lo que garantiza más de 2 semanas de funcionamiento continuo durante cortes de energía o tiempo lluvioso. También admite alimentación directa por CC.

Para evitar la pérdida de datos, el dispositivo puede almacenar en caché hasta 500.000 registros de datos localmente cuando la señal es débil o se interrumpe. Una vez que se restablece la comunicación, los datos se cargan automáticamente. Los usuarios también pueden exportar datos históricos directamente mediante una conexión local.

Diseñado para un despliegue plug-and-play, el dispositivo admite tanto la instalación colgante como en poste, lo que hace que el despliegue sea sencillo incluso para principiantes. Construido con materiales resistentes al agua y a los rayos UV, cumple estrictas normas de durabilidad y es ideal para entornos hostiles como los invernaderos.

Características​

Software Platform

  • Sensores múltiples integrados: El dispositivo incluye sensores integrados para temperatura del aire, humedad, presión atmosférica, intensidad de la luz y CO₂, etc. (las opciones disponibles varían según la personalización).

  • Alta escalabilidad: Proporciona una interfaz RS485 que puede conectar hasta 10 sensores externos mediante un Splitter. Y admite sensores estándar Modbus-RTU RS485 y proporciona salidas de alimentación de 5V y 12V para alimentar dispositivos externos.

  • Almacenamiento en caché de datos fiable: Cuando las señales 4G son débiles o no están disponibles, el registrador puede almacenar localmente hasta 500.000 registros de datos. Los datos se cargan automáticamente una vez que se restablece la conectividad, y los archivos históricos se pueden exportar a Excel.

  • Opciones de alimentación flexibles: El dispositivo se alimenta principalmente mediante un panel solar integrado y una batería incorporada, pero también admite una fuente de alimentación externa de CC.

  • Bajo consumo de energía: Con una batería integrada de 5200mAh, el dispositivo puede funcionar durante más de dos semanas sin carga solar o durante cortes de energía.

  • Mantenimiento sencillo: Admite actualizaciones remotas de firmware OTA (Over-the-Air), lo que reduce la necesidad de mantenimiento in situ.

  • Funcionamiento en invernadero: Diseñado para entornos de invernadero y agricultura interior, funciona de forma fiable de 0°C a 40°C.

  • Diseño resistente a la intemperie: Con un grado de protección IPX5 y materiales resistentes a los rayos UV, el dispositivo está protegido contra la lluvia y el envejecimiento, lo que lo hace adecuado para diversos entornos.

Software Platform

Arquitectura del sistema​

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G carga los datos a la plataforma en la nube SenseCAP a través de la red 4G Cat.1. Los usuarios pueden ver datos en tiempo real, gestionar dispositivos y recuperar datos históricos a través del SenseCAP Portal o la APP SenseCraft. La plataforma también proporciona HTTP API, MQTT API y WebSocket API para un mayor desarrollo e integración.

Plataforma de software todo en uno para la gestión​

Integrado perfectamente con la plataforma en la nube SenseCAP y la APP SenseCraft, proporciona una solución de extremo a extremo desde la vinculación del dispositivo mediante código QR y la monitorización de datos en tiempo real hasta la configuración remota de parámetros, el almacenamiento en caché de datos y el acceso a la API para la integración con terceros.

Software Platform

Métodos de instalación​

Software Platform

SenseCAP Combo admite dos métodos de instalación para adaptarse a diferentes escenarios de despliegue.

Instalación colgante​

El dispositivo se puede colgar utilizando un cable a través del orificio de montaje en la parte superior. Este método es adecuado para entornos interiores como invernaderos donde hay estructuras superiores disponibles.

Instalación en poste​

El dispositivo se puede montar en un poste utilizando soportes (no incluidos en el paquete). Este método es ideal para despliegues en campo abierto en exteriores.

Aplicaciones​

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G es la solución ideal para la monitorización ambiental multiparámetro en diversos escenarios. Se utiliza ampliamente en:

Software Platform

  • Invernadero inteligente: Monitorización en tiempo real de la temperatura, la humedad, el CO₂, la intensidad de la luz y la presión atmosférica para optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos; conexión de sensores de suelo externos mediante RS485 para una recopilación integral de datos ambientales.
  • Agricultura inteligente: Monitorización ambiental en exteriores para cultivos en campo abierto, huertos y viñedos; seguimiento de los cambios de microclima para apoyar decisiones de agricultura de precisión.
  • Monitorización ambiental: Monitorización de parámetros meteorológicos y de calidad del aire para estaciones de investigación, sitios industriales y entornos urbanos; registro de datos a largo plazo con almacenamiento en caché fiable de datos para áreas con cobertura celular débil.

Especificaciones​

Parámetros generales​

ParámetroEspecificación
Tipo de fuente de alimentaciónInterfaz Type-C, entrada 5V / 2A
Interfaz de expansión1x RS485 (Modbus-RTU)
Número de sensores conectablesAdmite hasta 10 sensores externos usando un Splitter
Salida de alimentación para sensor externo12V / 0.35A, 5V / 0.35A
ProtocoloProtocolo MQTT; admite servidores configurados por el usuario mediante Sensor Hub Configuration Tool NG
4G Cat.1Bandas de frecuencia globales / APN configurable; tarjeta Micro SIM / 3FF
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B66/B71
Almacenamiento en caché de datosAlmacenamiento local de hasta 500.000 registros en caché / Admite exportación local
AntenaAntena integrada
Interruptor / indicadores LED1x interruptor de encendido, 2x indicadores LED
Grado de protección IPIPX5, tratamiento impermeable de la PCBA
Clasificación de resistencia a los rayos UVF1
Material de la carcasaPC/ASA
Temperatura de funcionamiento0°C ~ 40°C
Nota: La temperatura de funcionamiento del dispositivo está limitada por el adaptador de corriente incluido, que admite un rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a 40°C.
El adaptador de corriente está diseñado solo para uso en interiores. No expongas el adaptador de corriente directamente a entornos exteriores. El adaptador de corriente debe instalarse dentro de una caja estanca o un armario eléctrico para garantizar una protección adecuada.
Temperatura de carga0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento0 ~ 100 % HR (sin condensación)
BateríaBatería recargable de ion-litio de 5200mAh, 3.7V
Panel solarPotencia máxima 1W
InstalaciónColgante o en poste (requiere cable para colgar; soportes para montaje en poste. No incluidos en el paquete)
Dimensiones202 * 202 * 175 mm
Peso neto0.8 kg

Especificaciones de los sensores​

ParámetroRangoPrecisiónResolución
Temperatura del aire-40°C ~ +85°C±0.2°C0.01°C
Humedad del aire0 ~ 100% HR (sin condensación)±2% HR0.01% HR
Punto de rocío (calculado por algoritmo T/H)-100°C ~ 80°C±2°C0.01°C
Presión barométrica300 ~ 1200 hPa1 hPa10 Pa
Intensidad de la luz0 ~ 200,000 Lux±5%5 Lux
CO₂0 - 10,000 ppm±50 ppm ±3% * lectura (0 - 5,000 ppm);
±5% (5,000 - 10,000 ppm)
1 ppm
nota

Para proyectos que requieran parámetros ambientales adicionales, también están disponibles configuraciones personalizadas con opciones de sensores ampliadas. Para consultas sobre personalización, ponte en contacto con techsupport@seeed.io.

Descripción del hardware​

Software Platform

Software Platform

Lista de partes​

NombreCantidad
SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G1
Cable USB Type-C1
Adaptador de corriente1

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...