Saltar al contenido principal

SenseCAP T1000 Tracker

pir

SenseCAP T1000 Tracker, tan compacto como una tarjeta de crédito, se ajusta sin esfuerzo en tu bolsillo o se adhiere a tus activos. Está equipado con GPS, Bluetooth y Wi-Fi para un posicionamiento fluido en interiores y exteriores. Más allá del simple seguimiento de ubicación, observa parámetros como temperatura, brillo y movimiento. Con un botón de emergencia y zumbador, y una duración de batería que se extiende por meses con una sola carga, asegura un seguimiento confiable en diversas aplicaciones.

Catálogo para SenseCAP T1000 Tracker

Guía de Usuario de Ubicación

Integrado con Servidor de Red LoRaWAN®

Integrado con Plataformas de Panel de Control Populares

Preguntas Frecuentes

Loading Comments...