Rastreador SenseCAP T2000
![]()
SenseCAP T2000 Tracker, un rastreador de activos LoRaWAN® de grado industrial, es compatible con posicionamiento GNSS, Bluetooth y Wi‑Fi para un seguimiento fiable en entornos interiores y exteriores. Cuenta con protección IP67, un acelerómetro triaxial integrado que detecta el estado de movimiento y un botón antimanipulación que activa una alarma de máxima prioridad si se retira el dispositivo. El T2000-A y el T2000-B admiten un funcionamiento prolongado con batería, mientras que el T2000-C con alimentación solar y batería recargable garantiza un uso continuo en exteriores, lo que hace que la serie sea ideal para el seguimiento de activos a largo plazo y sin mantenimiento.
Catálogo del Rastreador SenseCAP T2000
Integrado con el servidor de red LoRaWAN®
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.