Saltar al contenido principal

Panel de Control

El Panel de Control te permite monitorear el estado del dispositivo y los datos del sensor en tiempo real.

Descripción General

① Agregar "Escena" o "Gráfico". ② Resumen de Dispositivos: muestra el número total de dispositivos. ③ Monitoreo: cuenta todos los dispositivos desconectados y dispositivos con batería baja. ④ Intervalo de actualización de datos: establece cómo y en qué momento se actualiza la página (página web). ⑤ Anuncio: aviso para actualización de versión del portal y otra información. ⑥ Escena: el módulo de visualización correspondiente se configura según el área del sensor. ⑦ Gráfico: se pueden seleccionar uno o más sensores del mismo tipo para mostrar datos históricos durante un tiempo.

Configurar Escena

Según el sitio de instalación o escenario de aplicación, puedes elegir crear datos de escena, agrupando diferentes datos y mostrando los datos más recientes en forma de iconos. Ejemplo: Hay varios grupos bajo la cuenta: estación-1, estación-2, estación-3…Crear una escena para estación-1. ① Personaliza el nombre, crea la visualización de escena de "estación-1", y selecciona "Agregar tipo de medición".

② Selecciona los datos de medición que se mostrarán bajo el grupo "estación-1" y confirma.

Configurar Gráficos

Puedes crear gráficos para mostrar información como tipo de medición, EUI del dispositivo, rango de tiempo, etc. ① Selecciona "Agregar"- "Gráfico". ② Personaliza el nombre y selecciona "agregar tipo de medición". ③ Selecciona el tipo de datos y tiempo a mostrar. ④ Selecciona un grupo. ⑤ Selecciona el nodo sensor específico bajo el grupo. ⑥ Selecciona el tipo de medición. ⑦ Confirma.

nota

Solo se puede agregar un tipo de medición por gráfico. Agregar hasta 5 curvas por gráfico.

Loading Comments...