Saltar al contenido principal

Cámaras GMSL2 SENSING

Preview

Proporcionamos diferentes cámaras GMSL2 que cubren varias resoluciones, velocidades de transferencia, etc. Estas cámaras se pueden usar para aplicaciones en muchos campos. Por ejemplo:

  • Automotriz
  • ADAS + Fusión de Visualización
  • Imágenes de Alto Rango Dinámico
  • Conducción Autónoma
  • Robótica

Consulte las especificaciones a continuación para más detalles.

Especificaciones​

La cámara incorpora el sensor CMOS SONY ISX031 y el serializador GMSL2 MAX96717F de Maxim. Con un sensor de grado automotriz y un ISP bien ajustado, ofrece una calidad de imagen excepcional. Viene con carcasa IP67 e incluye una lente AA enfocada y fijada en fábrica.

NombreParámetro
SensorSONY 2.95MP ISX031 RGGB
Procesador de señal de imagen (ISP)Built-in
Tamaño de imagen1/2.42 inch CMOS
Píxeles de salida1920 H * 1536 V
Tamaño de píxel3.0 um * 3.0 um
Frecuencia de cuadro1920 * 1536 @ 30fps
Compatibilidad HDRYes
Mitigación de parpadeo (LFM)Yes
Datos de salidaYUV422@8bit
SerializadorMAXIM MAX9295A
Interfaz de cámaraGMSL2
Alimentación9~16V POC
Corriente<200mA@12VDC
ConectorAmphenol Fakra (Z Code)
Rango de temperatura de operación-40 ~ 85℃
DimensionesW:25mm, L:25mm, H:18.6mm
Peso<50g

Ajustes de hardware

CategoríaEspecificaciónParámetro
SerializadorModeloMAX9295A
Dirección I2C0x80 (8 bit address)
VelocidadGMSL2 (6G bps)
Procesador de señal de imagen (ISP)ModeloISX031
Dirección I2C0x34 (8 bit address)
Sincronización de fotogramasControlled by MAX9295A MFP7
ReinicioControlled by MAX9295A MFP0

Primeros Pasos​

Usaremos reComputer Robotics J4012 para la demostración, lo que podrías necesitar

Configuración del Dispositivo​

Conecte el cable Mini Fakra con la cámara, había 4 canales en reComputer Robotics J30/J40, usamos la cámara SG3S-ISX031C-GMSL2-F y está conectada al canal '1' (letra de serigrafía 'B').

Preview

Antes de comenzar, familiaricémonos con los 4 canales ya que los usaremos durante nuestras configuraciones más adelante.

Preview

Estos 4 canales están etiquetados como 'A', 'B', 'C' y 'D' en el dispositivo, recomendamos a nuestros clientes conectar la cámara con el orden alfabético dado, en cuyo caso sus dispositivos de video se mapearán como '/dev/video0', '/dev/video1', '/dev/video2', '/dev/video3' en su Jetson Linux correspondiente.

Pero si solo tiene una cámara conectada, solo se mostrará 'video0'.

A continuación, vamos a configurar la superposición del árbol de dispositivos con Jetson IO para habilitar nuestro dispositivo (no verá nodos de video en la carpeta '/dev' hasta que lo configure y reinicie).

Configurar Jetson IO​

Lance JetsonIO con

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Siga las configuraciones a continuación paso a paso

1
Configurar el conector CSI de 24 pines de Jetson
2
Configurar para hardware compatible
3
Seleccionar el Overlay
4
Guardar cambios de pines
5
Guardar y reiniciar para reconfigurar pines
6
Presionar cualquier tecla para reiniciar
Preview
nota

Durante el paso anterior, si está usando la cámara de 6Gbps, seleccione la superposición 'Seeed GMSL 1X4 6G' en el paso 3. Las cámaras de 6Gbps son:

  • SG3S-ISX031C-GMSL2-H
  • SG8S-AR0820C-5300-G2A-H
  • SG2-IMX390C-5200-G2A-H
  • SG2-AR0233C-5200-G2A-H

Configurar Información de Video​

En caso de que no haya instalado v4l-utils

sudo apt-get update 
sudo apt-get install v4l-utils -y
  • Sincronización de Fotogramas
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=trig_mode=1
nota

Puede alternar 'trig_mode=0' para deshabilitar la sincronización de fotogramas. O usar 'trig_mode=1' para habilitar la sincronización de fotogramas cuando tenga múltiples cámaras conectadas.

  • Formato de Video
v4l2-ctl -V --set-fmt-video=width=1920,height=1536 -c sensor_mode=0  -d /dev/video0
nota

Dependiendo de qué cámara esté usando, podría haber diferentes 'sensor_mode' como se predefine aquí, principalmente:

Modo del SensorTipo de Fotograma
0YUYV8_1X16/1920x1536
1YUYV8_1X16/1920x1080
2YUYV8_1X16/3840x2160
Preview

Lanzamiento Gst​

Lance el visor con gst-launch-1.0

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! videoscale ! xvimagesink
Preview

Recursos Adicionales​

Hoja de Datos

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Asegúrese de seguirnos en las plataformas a continuación para obtener las últimas noticias y soporte.

Foro de Seeed

Únete a debates profundos sobre productos, comparte tus experiencias y recibe ayuda de la comunidad y expertos técnicos.

Correo electrónico

Envíanos un correo para recibir asistencia directa de expertos o información comercial detallada.

Discord

Chatea en tiempo real con el equipo de Seeed y la comunidad, mantente al día y conecta al instante.

Debate en GitHub

Colabora con nuestro equipo de documentación para proponer mejoras, reportar problemas y compartir comentarios.

Loading Comments...