Saltar al contenido principal

Transcripción privada local para reSpeaker Clip — Selección, despliegue y datos medidos

Antes de usarlo

Un Clip se empareja solo con este host y no puede emparejarse con la app del teléfono al mismo tiempo. Si los resúmenes de IA usan un servicio en la nube, el texto de la transcripción se envía a dicho servicio (el audio no).

Qué hace esta solución​

Conversaciones, consultas y charlas en mostrador grabadas en un reSpeaker Clip se sincronizan por Bluetooth con tu propio host reComputer y se transcriben allí, cada turno con marca de tiempo y etiqueta de hablante, en chino, inglés o japonés. El audio no sale del lugar; los resultados se ven en la página web del host o se incorporan a tu propio sistema mediante MQTT y HTTP. Encaja en mostradores de tienda, entrevistas y reuniones, clínicas y trabajo legal: lugares donde las grabaciones no pueden salir de las instalaciones.

  • El audio se queda en el sitio

    Las grabaciones se sincronizan desde el Clip al host por Bluetooth y se transcriben allí, sin servicio en la nube.

  • 26 s de audio en 1,2 s

    Medido con audio en chino de dos hablantes en un reComputer J40 Serie; consulta "Rendimiento y datos medidos".

  • Quién dijo qué

    Cada turno lleva una marca de tiempo y una etiqueta de hablante; haz clic en una línea para reproducir desde ahí.

  • Dentro de tu propio sistema

    Se dispara un aviso MQTT cuando una transcripción está lista; tu programa obtiene el texto completo por HTTP.

En un dispositivo real​

La página de resultados en el host: la transcripción está dividida por hablante con una marca de tiempo en cada turno; el panel de resumen de IA está a la derecha (apagado en esta ejecución).

Detalle de transcripción en un reComputer J40 Serie: una grabación en chino de 16 s dividida en S1 / S2 / S1 con marcas de tiempo

Esta grabación de 16 s une a dos hablantes de AISHELL-1 y se subió como WAV; se transcribió en 1,2 s. La primera línea tiene un carácter extra.

Lista de transcripciones: tres grabaciones en chino de dos hablantes con duración y número de hablantes

Hardware que necesitas​

Dos cosas en el sitio: un reSpeaker Clip y un host de transcripción.

① reSpeaker Clip: una grabadora vestible que se sincroniza con el host por Bluetooth. Página de la tienda

② Host de transcripción: elige uno según el tamaño del sitio y el volumen de insignias.

Host de transcripciónTiempo de respuesta de audio único
(30 s en chino, dos hablantes)
Capacidad de lote al final del turno
(10 insignias subiendo a la vez)
Elígelo cuando
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
Jetson Orin NX 16GB, JetPack 6.2
1,2 s~3,5 s de tiempo total
(espera en cola < 3,5 s)
Opción insignia para 10~50 insignias; los 16 GB de memoria unificada permiten resumen local con LLM de 8B y auditoría de cumplimiento
reComputer Super J3011reComputer Super J3011
Jetson Orin Nano 8GB, JetPack 6.2
1,3 s~4,1 s de tiempo total
(espera en cola < 4,1 s)
Opción principal rentable para 5~20 insignias; experiencia de usuario idéntica, huella de VRAM de solo 486 MB
reComputer RK3588reComputer RK3588 Serie (8 GB)
RK3588 NPU de 3 núcleos
3,0 s~14,5 s de tiempo total
(3 canalizaciones en paralelo)
Opción de estación de trabajo de tamaño medio para 5~15 insignias; 3 núcleos NPU independientes ejecutan 3 workers en paralelo
reComputer RK3576reComputer RK3576 Serie (8 GB)
NPU integrada
4,6 s~46 s de tiempo total
(cola de un solo worker)
Opción de bajo costo para 1~3 insignias; pico de RSS de solo 442 MB (W4A16), ideal para clínicas privadas y salas de asesoramiento
  • Serie Jetson: se requiere JetPack 6.2, al menos 15 GB de disco libre.
  • RK3576: versión con 8 GB de memoria, ejecuta pesos cuantizados W4A16, usando ~442 MB de memoria; el host necesita Bluetooth.
  • Sincronización rápida Wi‑Fi opcional: el host se une al hotspot propio del Clip para descargar grabaciones. Si el propio host está en Wi‑Fi, añade un adaptador Wi‑Fi USB.

Despliegue en el sitio​

1. Coloca el host donde vuelven los Clips​

La sincronización se realiza por Bluetooth

Un Clip solo se sincroniza dentro del alcance de Bluetooth del host, así que coloca el host donde el personal devuelve o carga sus Clips. El primer despliegue descarga los modelos de voz (unos 1,8 GB en Jetson, 155 MB en RK3576); después de eso la transcripción no necesita internet.

2. Instala el software: tres pasos​

Los pasos por dispositivo están en la página de diseño de referencia; esto es el esquema general.


  1. Despliega el servicio de transcripción: elige el idioma de grabación y establece un token de acceso; para resúmenes, introduce una dirección de servicio compatible con OpenAI.
  2. Empareja el Clip: empareja el Clip con el host; las grabaciones se sincronizarán automáticamente.
  3. Comprueba: abre la página de resultados en el puerto 8631, sube un WAV o sincroniza una grabación y verás una transcripción separada por hablante.

Interfaces​

La página de resultados y el API están en el puerto 8631 del host, y las solicitudes no autorizadas reciben 401; los avisos de finalización salen por el broker MQTT del host.

  • Solo leer resultados: abre la página de resultados, filtra por ID o dispositivo, descarga, vuelve a transcribir o elimina.
  • Archivado automático: suscríbete al aviso de finalización y luego obtén el texto completo por ID mediante HTTP dentro de un ticket o registro de cliente.
  • Audio adicional: envía un WAV a través del endpoint de subida; pasa por la misma canalización.
Tema / puertoContenido
HTTP 8631 /Página de resultados: lista y detalle de transcripciones
HTTP 8631 POST /v1/transcribeSubir un WAV para transcripción
HTTP 8631 /healthzIndica si el servicio está listo
MQTT clip-pt/<host-id>/transcript/<transcript-id>/readyAviso de transcripción lista

Rendimiento y datos medidos​

El modelo principal es SenseVoice-Small de Alibaba DAMO Academy (multilingüe: chino, cantonés, inglés, japonés, coreano con salida de texto enriquecido / puntuación) combinado con CAM++ para diarización de hablantes y Silero VAD.

1. Interacción en tiempo real con una sola insignia (diálogo de 30 s)​

Las grabaciones se subieron al host como WAV y se cronometraron desde la subida hasta la transcripción y diarización terminadas; el tiempo de sincronización por Bluetooth desde el Clip no está incluido.

Dispositivo y modeloIdioma y muestraDuración del audioTiempo de procesamientoHablantes / segmentosExperiencia en sitio
reComputer J40 Series (Orin NX 16GB)Diálogo largo en chino (FLEURS-A)30.5 s1.17 s (medido)2 / 4 turnos (medido)Velocidad 175x en tiempo real, el texto aparece de inmediato
reComputer J40 SeriesAtención al cliente en chino (FLEURS-B)26.1 s1.21 s (medido)2 / 5 turnos (medido)Casi instantáneo: etiquetado como S1 / S2
reComputer J40 SeriesConsulta clínica en chino (AISHELL-1)16.5 s1.17 s (medido)2 / 3 turnos (medido)Sin tiempo de espera perceptible
reComputer J30 Series (Orin Nano 8GB)Atención al cliente en chino (FLEURS-B)26.1 s1.32 s (medido)2 / 5 turnos (medido)Opción principal, experiencia idéntica a J40
reComputer J40 SeriesAudio de mostrador en japonés (FLEURS)34.0 s1.71 s (medido)2 segmentos (medido)Gestión multilingüe rápida para revisión
reComputer J40 SeriesDos frases en inglés (LibriSpeech)6.3 s1.24 s (medido)2 / 2 turnos (medido)Tiempo de respuesta rápido
reComputer RK3588 Series (8 GB)Diálogo largo en chino (FLEURS-A)30.5 s3.0 s (medido)2 / 4 turnos (medido)Velocidad 10x en tiempo real, paralelismo multinúcleo
reComputer RK3576 Series (8 GB)Diálogo largo en chino (FLEURS-A)30.5 s4.61 s (medido)2 / 4 turnos (medido)Termina en menos de 5 s, adecuado para registro no urgente
reComputer RK3576 SeriesAtención al cliente en chino (FLEURS-B)26.1 s4.67 s (medido)2 / 5 turnos (medido)Ejecución estable de un solo trabajador

2. Concurrencia de carga por lotes al final del turno (10 Badges cargando 10 min de audio total)​

El escenario más exigente en sitio es la devolución al final del turno (por ejemplo, 10 miembros del personal devolviendo badges a los cargadores simultáneamente). Gestión de concurrencia y latencia máxima de espera en cola entre plataformas:

Opción de hardwareBadges recomendadosTiempo total para 10 BadgesLatencia máxima de espera en colaMecanismo de planificación y fiabilidadSitio recomendado
reComputer J40 Series
(Orin NX 16GB)
10 ~ 50 badges~3.5 s< 3.5 s (imperceptible)Vaciado de cola sub-segundo: el bloqueo de CUDA Graph de un solo contexto protege contra OOM y 429Supermercados, cadenas de tiendas, salas de servicio
reComputer J30 Series
(Orin Nano 8GB)
5 ~ 20 badges~4.1 s< 4.1 s (imperceptible)Misma arquitectura, rendimiento de GPU 29.5 QPS, solo 486 MB de VRAMTiendas minoristas estándar con 8~15 empleados
reComputer RK3588 Series
(RK3588 8GB)
5 ~ 15 badges~14.5 s~5.0 s (3 canalizaciones en paralelo)Concurrencia multinúcleo por hardware: 3 núcleos NPU independientes ejecutan 3 trabajadores en paralelo
reComputer RK3576 Series
(RK3576 8GB)
1 ~ 3 badges~46 s~46 s (secuencial)Trabajador ligero único: pico de RSS solo 442 MB (W4A16), procesamiento secuencialClínicas privadas, salas de asesoría, mostradores pequeños

Por qué Jetson usa un bloqueo de cola de un solo contexto en lugar de concurrencia multiproceso:
En Orin Nano / NX, SenseVoice TensorRT FP16 con CUDA Graph ya satura el cómputo de la GPU (GR3D 98%, solo inferencia 3033 ms, 175x en tiempo real). Abrir múltiples contextos de ejecución solo añade 200~300 MB de VRAM y provoca contención de encolado en la CPU, degradando la latencia por flujo a 135 ms. Un bloqueo de cola de un solo contexto vacía los fragmentos de audio enviados concurrentemente en milisegundos, gestionando docenas de conexiones concurrentes mientras elimina el agotamiento de memoria y los errores 429.

3. Comparación de huella de recursos​

Plataforma hostFormato y precisión del modeloTamaño de pesos y motorMemoria máxima / VRAMArquitectura de trabajadores
reComputer J40 SeriesTensorRT 10.3 FP16Motor de 470 MB483 MB de VRAM / 1.1 GB de RAMBloqueo de cola de un solo contexto (a prueba de OOM)
reComputer J30 SeriesTensorRT 10.3 FP16Motor de 469 MB486 MB de VRAM / 1.1 GB de RAMBloqueo de cola de un solo contexto (alta estabilidad)
reComputer RK3588 SeriesRKNPU2 FP16505 MB RKNN~1.2 GB de RAM / trabajador3 trabajadores en núcleos de hardware independientes
reComputer RK3576 SeriesRKNPU2 W4A16155 MB RKNN442 MB de pico de RSS (medido)Trabajador único (se ajusta al presupuesto de 8 GB)

4. Un Clip real​

Un reSpeaker Clip descargó 3 sesiones de grabación por Bluetooth; se ensamblaron en WAV de 16 kHz y se transcribieron en un reComputer J40 Series, el reconocimiento SenseVoice tomó 534 ms y la separación de hablantes 706 ms (medido).

  • Reproducción: Los benchmarks de rendimiento y concurrencia se encuentran en el repositorio benchmarks/eval_transcription.py; ejecuta python3 benchmarks/eval_transcription.py --device j40 --batch 10.

5. Modelos y runtimes​

DispositivoReconocimiento de vozDiarizaciónRuntime
reComputer J40 / J30 SeriesSenseVoice-Small (texto enriquecido)CAM++TensorRT 10.3 FP16, GPU
reComputer RK3588 SeriesSenseVoice-Small (multilingüe)CAM++RKNPU2 FP16, NPU, 3 Workers
reComputer RK3576 SeriesSenseVoice-Small (multilingüe)CAM++RKNPU2 W4A16, NPU, 1 Worker

Parámetros que afectan los resultados:

  • Idioma de grabación: se elige en el despliegue y se aplica tanto a las grabaciones del Clip como a los archivos WAV cargados; "auto" deja que el modelo decida.
  • Hablantes esperados: 0 (automático) por defecto. Establécelo cuando conozcas el número para una separación más estable.
  • Resumen de IA: desactivado por defecto; cuando está activado, el texto de la transcripción se envía al servicio que configures.

6. Degradaciones conocidas y condiciones límite​

  • Límite de concurrencia de lotes al final del turno: Debido al límite de 8 GB de memoria del sistema en RK3576, solo se despliega 1 trabajador SenseVoice (~442 MB de RSS). 10 badges devueltos a la vez se pondrán en cola durante ~45 s. Para despliegues con más de 5 badges devueltos a la vez, se recomienda encarecidamente reComputer J30 o J40 Series.
  • Pérdida de palabras al inicio de la frase: SenseVoice puede omitir ocasionalmente palabras iniciales en audio largo debido a los umbrales de segmentación VAD.
  • Habla superpuesta: Cuando 2 o más personas hablan simultáneamente, la precisión de diarización disminuye y los turnos pueden fragmentarse o fusionarse.
  • Ruido ambiental y distancia de uso: En entornos extremadamente ruidosos (por ejemplo, sistemas de megafonía en comercios), el habla puede ser filtrada por la supresión de ruido; lleva el badge a 20–40 cm del hablante.

Fuentes de datos y recursos​

Loading Comments...