Saltar al contenido principal

IA de voz conversacional interrumpible en el Edge: creación, despliegue y resultados medidos

Aviso de uso

Esta es una implementación de referencia de código abierto, no un producto certificado. La precisión del habla solo se ha medido en RK3576 y en Orin NX (Qwen3-ASR int4).

Qué hace esta solución​

Alguien se acerca a un dispositivo y le habla. El dispositivo responde en voz alta; si la persona empieza a hablar de nuevo a mitad de la respuesta, el dispositivo se detiene inmediatamente en lugar de terminar la frase.

Diseñada para lugares donde una persona habla con una máquina con las manos ocupadas: mostradores de servicio, exposiciones y quioscos, frontales de voz para robots, terminales de hogar y habitaciones inteligentes.

  • El habla permanece en el dispositivo

    El reconocimiento (Qwen3-ASR) y la síntesis (Matcha-TTS) se ejecutan en el host perimetral. Con un preset totalmente local, el modelo de conversación también se ejecuta allí y el dispositivo funciona sin conexión tras el primer arranque.

  • Conecta el micrófono e interrumpe

    El reSpeaker XVF3800 realiza cancelación de eco por hardware y se detecta automáticamente por USB, incluido hot-plug. Habla mientras se reproduce la respuesta y el dispositivo se detiene.

  • Código abierto, funciona con tu backend

    El código es abierto. La conversación pasa por una API compatible con OpenAI, así que apuntarla a tu propia base de conocimiento, agente o backend de pedidos es solo cambiar una URL; la capa de voz permanece igual.

  • Medido en chino e inglés

    Medido en RK3576: 1,05% de tasa de error de caracteres en enunciados cortos en chino, síntesis a 0,204× en tiempo real. Los hosts RK3588 y Jetson ofrecen 30 idiomas.

Panel de agente de voz conversacional en el dispositivo que muestra el estado de un diálogo de varios turnos

Qué hardware necesitas​

Cuatro elementos en el sitio: una matriz de micrófonos, un altavoz y un host de voz; si el texto de la conversación no debe salir del sitio, también una tarjeta aceleradora o un host lo bastante grande para un modelo de 4B.

① La matriz de micrófonos debe realizar cancelación de eco acústico (AEC) por hardware.

MicrófonoNotas
reSpeaker XVF3800reSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array
Matriz USB con AEC por hardware, supresión de ruido y conformación de haz
El valor predeterminado validado. Se reconocen tanto las distribuciones de firmware de 2 canales como de 6 canales y el canal procesado se selecciona automáticamente. Otras matrices vuelven a capturar el canal 1 y necesitan una prueba acústica en el sitio antes de entrar en producción.

② Un altavoz: USB o jack de 3,5 mm, en el mismo dispositivo. No silencies el micrófono durante la reproducción para evitar eco; eso también desactiva el barge-in.

③ El host de voz ejecuta el reconocimiento, la síntesis y el agente residente, y determina qué idiomas puedes ofrecer:

Host de vozIdiomas que puede servirCuándo elegirlo
reComputer RK3576reComputer RK3576
NPU Rockchip, Qwen3-ASR W8A8 + Matcha
Chino, inglésHost de menor coste para toda la pila de voz local; los datos medidos en "Rendimiento y datos medidos" proceden de esta placa
reComputer RK3588reComputer RK3588
NPU Rockchip, añade Kokoro RKNN para TTS
Los 30Necesitas los 28 idiomas más allá de chino e inglés, o planeas añadir una tarjeta RK1828 para conversación local más adelante
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 (Orin Nano 8GB)
Qwen3-ASR int4 + Matcha en la GPU
Los 30El host también ejecuta otras cargas de trabajo de IA y necesita margen en la GPU. No ejecutes un modelo local de 4B en él
reComputer Super J4012reComputer Super J4012 (Orin NX 16GB)
Voz más Qwen3.5-4B en el mismo host
Los 30El texto de la conversación no debe salir del sitio

La serie reComputer R2000 también ejecuta una pila de voz por CPU (sherpa-onnx, solo inglés); aún no se ofrece en el configurador de la página de diseño de referencia. No admite chino, y ASR y TTS comparten cuatro núcleos de CPU.

④ Conversación totalmente local en la ruta RK: añade una tarjeta NPU PCIe RK1828 / RM182X a un host RK3588 para ejecutar Qwen3-4B. La tarjeta necesita su propia alimentación de 12 V y el host necesita el controlador y el nodo de dispositivo. Solo un modelo grande puede residir en la tarjeta a la vez.

Además: el primer arranque necesita acceso a internet y espacio libre en disco (al menos 25 GB en Orin NX), y la herramienta de despliegue debe poder alcanzar el host a través de la red.

Límites de selección negativa​

  • Carga de trabajo de LLM local: RK3576 es ideal para streaming ligero de ASR/TTS, pero no para ejecutar localmente LLM conversacionales de clase 7B; elige la Serie reComputer J40 acelerada por GPU.
  • Alto ruido acústico: En entornos ruidosos por encima de 75 dB, evita micrófonos omnidireccionales y usa matrices de micrófonos direccionales con cancelación de ruido dedicadas.

Cómo desplegar en el sitio​

Instala primero el micrófono y el altavoz, luego ejecuta el asistente de despliegue.

1. Colocar el micrófono y el altavoz​

Comprueba que el micrófono tenga cancelación de eco por hardware

El barge-in, la detección de turnos y mantener el micrófono abierto durante la reproducción requieren un canal de captura con la salida del altavoz ya eliminada por hardware. Un micrófono sin AEC por hardware provoca interrupciones falsas o un bucle de eco, y ningún ajuste de software soluciona eso.

  • Usa el reSpeaker XVF3800 por defecto. Si utilizas otra matriz, realiza primero una prueba acústica en el sitio; las matrices desconocidas usan por defecto el canal 1.
  • Realiza la aceptación con el altavoz al volumen normal de la sala. Un terminal que pasa a bajo volumen puede fallar al volumen de operación por razones acústicas no relacionadas con los modelos.
  • El reSpeaker puede conectarse antes del despliegue o enchufarse en caliente después de que el agente esté activo. El agente selecciona el dispositivo de captura por identidad de producto USB, ignora las pseudoentradas HDMI/DP y se recupera de desconectar/volver a conectar sin reiniciar el contenedor.

2. Instalación del software​

La aplicación SenseCraft Solution se despliega en el host mediante SSH (o localmente, si estás en un Jetson Orin con JetPack 6.2). Los pasos por dispositivo están en la guía de despliegue; el esquema son cuatro pasos.


  1. Elige un preset: en la nube / compatible con OpenAI, o totalmente local. Con un preset en la nube, el texto de la conversación va a un endpoint externo; con un preset totalmente local, nada sale del sitio.
  2. Elige el idioma de la conversación: el despliegue resuelve (language, device) a un único perfil de voz antes de iniciar los demás servicios. Un par no compatible, como chino en la serie reComputer R2000, sale con código 2 y detiene todo el docker compose up; nada se inicia a medias.
  3. Rellena el endpoint y la persona: URL base, clave e ID de modelo para el preset en la nube (valores predeterminados: el endpoint Qwen de la región de Pekín con qwen3.5-flash), más el prompt del sistema. Puedes cambiar de Always listening a Wake word required y escribir cualquier frase corta en chino o inglés; el detector de vocabulario abierto sherpa-onnx de la imagen la compila localmente al inicio.
  4. Verifica en el panel: el panel web en el puerto 18000 muestra escuchando / pensando / hablando / interrumpido.

Aceptación: tres turnos en la sala real con volumen real de altavoz, interrumpiendo 0,5–1 s después de que empiece cada respuesta. Comprueba que la respuesta anterior se detiene inmediatamente y que el enunciado que interrumpe no se pierde.

Tiempo: unos 30 minutos para un preset en la nube. Los presets totalmente locales tardan más porque el primer arranque descarga los archivos de modelo; tras un arranque en línea correcto, las imágenes y los archivos de modelo se almacenan en caché y el dispositivo funciona sin conexión.

Interfaces disponibles​

El agente llama a una API de Chat Completions en streaming compatible con OpenAI. Apunta LLM_BASE_URL a tu propio servicio para integrar: un endpoint RAG sobre tus documentos, un framework de agentes con llamadas a herramientas, una capa de comandos para robots, un backend de pedidos o de tickets. La capa de voz no cambia.

  • Modelo alojado: mantén los valores predeterminados o sustituye la URL base, la clave y el ID de modelo. El endpoint debe admitir Chat Completions en streaming.
  • Tu propio servicio: implementa la misma interfaz. El agente envía la transcripción como turno de usuario y hace streaming de la respuesta hacia la síntesis, de modo que la primera frase empieza a reproducirse antes de que tu servicio termine de generar.
  • Solo capa de voz: para construir un agente diferente encima, llama directamente a los endpoints dúplex WebSocket y sin conexión que aparecen abajo.

Lista completa de puertos y endpoints​

Todos los servicios usan red del host, así que <host> es la propia dirección del host de voz.

EndpointQué despliegueQué transporta
ws://<host>:8621/v2v/streamcada presetLa sesión dúplex: PCM de entrada, transcripción y PCM de TTS de salida, más el aborto que dispara una interrupción
POST http://<host>:8621/asrcada presetTranscripción completa de archivo sin conexión, sin VAD y sin streaming. Las cifras de precisión sin conexión en "Performance and measured data" se miden aquí
POST http://<host>:8621/ttscada presetSíntesis; la cabecera de respuesta x-rtf transporta el factor de tiempo real
GET http://<host>:8621/healthcada presetDisponibilidad; se usa como healthcheck de Compose
http://<host>:18000cada presetPanel web: estado del turno y transcripción de cada turno
http://<host>:1828/v1, /healthpreset local RK3588 + RK1828Chat Completions compatibles con OpenAI para el Qwen3-4B en el dispositivo
http://<host>:8000/v1, /healthpreset local Orin NXChat Completions compatibles con OpenAI para el Qwen3.5-4B en el dispositivo
LLM_BASE_URL (saliente)preset en la nubeCualquier endpoint compatible con OpenAI

Ambas rutas locales exponen la misma interfaz que la ruta en la nube, así que al cambiar solo se modifica LLM_BASE_URL. A menos que apunte hacia fuera, no hay broker ni componente en la nube en la ruta de datos.

Rendimiento y datos medidos​


Tiempos de ejecución y parámetros clave​

El protocolo dúplex y el Agente son los mismos en todos los hosts; solo cambian los backends que ejecutan ASR y TTS.

Host de vozBackend / modelo ASRBackend / modelo TTSPerfil resuelto
RK3576rk.asr — Qwen3-ASR, codificador RKNN + decodificador RKLLM, W8A8rk.tts — matcha-icefall-zh-en, acústico ORT + RKNN Vocosrk3576-default
RK3588 (zh / en)rk.asr — igualrk.tts — matcha-icefall-zh-enrk3588-default
RK3588 (otros 28)rk.asr — igualrk.tts — Kokoro v1.0 híbrido, decodificador RKNN INT8 frontal + prefijo/cola CPU ONNXrk3588-kokoro-rknn
Orin Nano 8GB / Orin NX 16GB (zh / en)jetson.trt_edge_llm — Qwen3-ASR 0.6B, int4jetson.matcha_trt — matcha-icefall-zh-en, Vocos bf16/fp16jetson-edgellm-v091-matcha
Orin NX 16GB (otros 28)jetson.trt_edge_llm — Qwen3-ASR 0.6B, int4jetson.trt_edge_llm — Qwen3-TTS CustomVoice, int4jetson-edgellm-v091-customvoice
reComputer R2000 series (English)cpu.sherpa_asr — sherpa-onnx streaming zh-en, CPU int8cpu.sherpa — voz sherpa-onnx CPU, int8rpi5-default

El preset totalmente local de Orin NX usa la imagen TensorRT-Edge-LLM v0.9.1; no se cargan motores construidos para otras versiones de TensorRT / JetPack. En el lado RK, los archivos de modelo se descargan en el primer arranque.

Matriz idioma × dispositivo. El despliegue elige un perfil a partir de (idioma, dispositivo). De las 18 celdas, 15 son desplegables y 3 no están soportadas; de las celdas desplegables, 5 tienen mediciones de extremo a extremo y en las otras 10 cada componente tiene mediciones en el dispositivo. Las celdas no soportadas: chino en la serie reComputer R2000, y los "otros 28" idiomas en RK3576 y la serie reComputer R2000. El chino no recurre a Whisper: en todas las placas medidas, el CER de chino de Whisper es del 35–56%. RK3576 solo tiene la voz TTS Matcha zh-en, así que puede transcribir los otros 28 idiomas pero no puede sintetizar una respuesta.

Tres parámetros que afectan a los resultados del despliegue:

  • barge_in_min_speaking_ms 500, barge_in_min_chars 2: una interrupción solo cuenta una vez que la respuesta ha empezado a reproducirse y la interrupción dura más de una sílaba.
  • playback_drain_enabled true: el Agente permanece en SPEAKING hasta que el búfer de reproducción local queda vacío. Con esto desactivado, el habla durante la cola de la respuesta se trata como un nuevo turno y la respuesta anterior sigue reproduciéndose.
  • Fin de turno en el servidor: silero, 400 ms de silencio + QWEN3_ASR_FRONTEND_EOU_MIN_AUDIO_S=2.5, terminando el turno en la primera pausa natural; una frase larga con una pausa en medio recibe respuesta solo a su primera cláusula.

Mediciones de la serie reComputer RK3576​

Condiciones: Debian 12 + Rockchip BSP, perfil rk3576-default; el script de prueba y el contenedor de voz se ejecutan en el mismo dispositivo y se comunican por 127.0.0.1:8621, por lo que las cifras excluyen la transferencia de red.

ASR en el endpoint sin conexión (POST /asr, archivo completo, sin VAD, sin streaming):

IdiomaConjuntonTasa de error
Chinocorto5CER 1,05%
Chinolargo 10–20 s5CER 9,62%
Ingléscorto5WER 3,65% / CER 1,11%
Ingléslargo 10–20 s5WER 6,99% / CER 4,16%

Cada archivo largo en inglés volvió como texto completo de varias cláusulas; los errores restantes son desviaciones de reconocimiento ("3:2" transcrito como "three to two"), no truncamiento.

ASR en una sesión en vivo (/v2v/stream, valores de fábrica ASR_MAX_NEW_TOKENS=64, ASR_FINAL_STOP_ON_PUNCT=1), evaluado frente al texto de referencia completo:

IdiomaConjuntonTasa de error
Chinocorto5CER 29,09%
Chinolargo 10–20 s5CER 84,06%
Ingléscorto5WER 16,95% / CER 10,16%
Ingléslargo 10–20 s5WER 63,38% / CER 62,58%

La alta tasa de error en sesión en vivo proviene de la decisión de fin de turno en el servidor, no de truncamiento del decodificador: con ASR_MAX_NEW_TOKENS elevado a 256 y ASR_FINAL_STOP_ON_PUNCT puesto a 0, las transcripciones en ambos idiomas son idénticas byte por byte.

TTS (POST /tts, leído de la cabecera de respuesta x-rtf, Matcha ORT acústico + RKNN Vocos, voz icefall zh-en):

IdiomanFactor de tiempo realRango
Chino50,2040,190–0,216
Inglés50,1940,158–0,216

El audio en inglés por frase dura entre 2,5 y 4,3 s.

Latencia en sesión en vivo (modo eco, sin LLM en la cadena):

MétricaIdiomanValor
Fin del habla → primer frame de TTS (stop_to_tts_audio)Chino41575 / 1624 / 1596 / 1580 ms (unos 1,6 s)
ASR final → primer frame de TTS (final_to_tts_audio)Inglés5p50 1127 ms, media 1126 ms, 1021–1232 ms
Fin del habla → ASR final (eos_to_final)Inglés5media 2837 ms

El valor medido de fin del habla → ASR final (stop_to_final) en chino llega más tarde que la respuesta hablada y no se cita.

Reproducir: docs/perf/rk3576-matrix-20260906.md y docs/known-issues/rk3576-v2v-multi-utterance-timeout.md en el repositorio openvoicestream; eos_to_final en inglés con asr_stream_ws_bench.py.

Mediciones de la serie reComputer J40​

MétricaValorCondiciones
ASR chinoCER 0 en el conjunto dorado, en streaming y sin conexiónQwen3-ASR 0.6B int4

Degradación conocida​

  • Micrófono sin AEC por hardware. Cada cifra anterior se tomó en un canal de captura con AEC por hardware. Sin él, el micrófono provoca interrupciones falsas o acople, y ningún valor de configuración lo compensa.
  • Pausas a mitad de frase. Sobre el mismo audio, el endpoint sin conexión da CER 9,62% y la sesión en vivo 84,06%; la diferencia proviene de la política de toma de turnos, y el contenido después de una pausa a mitad de frase no recibe respuesta.
  • Volumen de aceptación por debajo del volumen de trabajo. Un terminal que pasa a bajo volumen puede fallar a volumen de trabajo por razones acústicas.

Próximos pasos​

  • Ajustar la detección de fin de turno del lado del servidor para que una pausa a mitad de frase ya no termine el turno antes de tiempo.
  • Medir la latencia y la precisión de extremo a extremo para las otras 10 celdas desplegables de la matriz idioma × dispositivo.

Fuentes de datos y recursos​

  • FLEURS: el corpus de ASR para las mediciones de RK3576, CC BY 4.0, 5 clips cortos y 5 largos por idioma, verificados con sha256. TTS utilizó 5 oraciones autoescritas por idioma. La fuente para la comparación de Whisper entre dispositivos es docs/perf/whisper-cross-device-20260827.md en el repositorio openvoicestream.
  • Registros de ejecución sin procesar: docs/perf/rk3576-matrix-20260906.md en el repositorio openvoicestream; cada cifra de RK3576 anterior se corresponde con un registro allí.
  • Modelos de voz: Qwen3-ASR, Matcha-TTS (voz zh-en de icefall), Kokoro v1.0, Qwen3-TTS CustomVoice y sherpa-onnx mantienen cada uno sus términos de licencia originales. Revisa la licencia de cada modelo que realmente implementes antes del envío comercial.
  • Los corpus no se distribuyen con el repositorio; obténlos por separado.
Loading Comments...