Saltar al contenido principal

Inspección de Ensamblaje en el Borde: Piezas Faltantes, Dimensiones, Modbus y MQTT

Usage notice

Los resultados de dimensiones son píxeles convertidos mediante una referencia de calibración y no sustituyen a un calibre calibrado en una prueba de aceptación. El detector enviado está entrenado en DeepPCB, un conjunto de datos de defectos de placas desnudas cuyas seis clases no son piezas faltantes de ensamblaje; antes de usarlo en tu producto, sustituye la lista de elementos esperados por la tuya propia y mide con tus propios datos.

Qué hace esta solución​

Una cámara fija observa una estación de inspección. Cada fotograma pasa por un detector, luego por la comparación de piezas faltantes y la medición de dimensiones, y termina como un único veredicto OK/NG al takt de la línea.

  • Comparación de piezas faltantes: una lista de elementos esperados de plantilla (class + ROI + distancia de coincidencia) se compara con las detecciones. Todo lo que la lista espera y el fotograma no contiene se convierte en missing; cualquier cosa encontrada fuera de la lista puede opcionalmente informarse como extra.
  • Medición de dimensiones: una referencia de calibración en el plano de la superficie medida proporciona mm_per_pixel; el rectángulo de área mínima del objetivo dentro de un ROI de medición se convierte a milímetros y se compara con el valor nominal ± tolerancia.
  • Fusión de veredictos: defect, missing, extra y dimension_out_of_tolerance hacen que el fotograma sea NG por sí solos; cada uno de los cuatro se puede desactivar.

El veredicto se escribe en dos lugares: registros de retención y bobinas Modbus TCP para el PLC, y un evento JSON MQTT por fotograma para el MES o el historiador. Los registros se escriben antes que la bobina, de modo que un PLC que actúa sobre la bobina lea los datos de registro del mismo veredicto.

  • Listo para ejecutarse en el dispositivo

    Instala el paquete de la aplicación en una reComputer J30 / serie J40 o serie R2000 y se ejecuta; una primera instalación tarda unos 60 minutos. Captura a bobina P50 medida en la serie J40: 10,92 ms.

  • Código abierto

    El código de tiempo de ejecución es Apache-2.0; el detector es YOLOX-Tiny (Apache-2.0), sin código ni pesos de Ultralytics y sin obligación AGPL.

  • Tus propias cámaras, PLC y MES

    Cualquier cámara RTSP / ONVIF / USB; los veredictos salen por Modbus TCP y MQTT. Los HR 0–7 usan la misma disposición de registros que el diseño de inspección de superficie, por lo que un programa de PLC existente no necesita cambios.

  • Se ejecuta completamente en sitio

    Captura, inferencia, veredicto y salida se ejecutan todos en el host de inspección; la cadena principal no necesita acceso a internet.

Lo que la demo muestra realmente​

Las imágenes siguientes son salidas reales de la canalización:

  • La salida del detector en una imagen de validación de DeepPCB (12300060_test.jpg); cada recuadro es una detección del modelo ONNX. La lista de seis elementos esperados en la configuración de ejemplo enviada se generó a partir de los recuadros de verdad terreno de este fotograma.
  • Una escena sintética de dimensiones con ArUco a tamaño nominal: el marcador de la izquierda proporciona mm/px, el bloque de la derecha se mide con respecto a él (60 × 40 mm, veredicto OK).
  • La misma escena con una pieza sobredimensionada: 62,25 mm frente a un nominal de 60 mm y una tolerancia de 1 mm, veredicto NG, Modbus HR 10 = 6225 y HR 11 = 2.

La salida del detector en imágenes de validación DeepPCB:

Salida del detector en la imagen de validación DeepPCB 12300060_test.jpg; los recuadros son detecciones reales del modelo
El mismo modelo en una segunda imagen de validación DeepPCB

La cadena de dimensiones: el marcador de la izquierda proporciona mm/px, el bloque de la derecha se mide con respecto a él. A tamaño nominal el veredicto es OK:

Escena de calibración sintética a tamaño nominal: el marcador proporciona mm/px, el bloque mide 60 × 40 mm, veredicto OK

Una pieza sobredimensionada en la misma escena mide 62,25 mm, veredicto NG, Modbus HR 10 = 6225 y HR 11 = 2:

Pieza sobredimensionada: 62,25 mm medidos frente a un nominal de 60 mm y una tolerancia de 1 mm, veredicto NG

Con la pieza girada 25°, el rectángulo de área mínima da el mismo tamaño:

Con la pieza girada 25°, el tamaño del rectángulo de área mínima no cambia

Las escenas de dimensiones se generan con evaluation/make_dimension_fixture.py a un mm/px conocido; la verdad terreno proviene de los parámetros de generación. No son fotografías de una estación real.

Qué hardware necesitas​

Tres cosas por estación: una cámara, un host de inspección y un sistema que reciba el veredicto.

① Cámara: cualquier cámara RTSP u ONVIF; una cámara USB o un archivo grabado también funcionan. Cualquier modelo sirve, siempre que toda la placa o ensamblaje esté en el encuadre y el encuadre no cambie después de construir la plantilla.

② Host de inspección: decide cuántas estaciones puede soportar un host.

Host de inspecciónAceleradorDetector tal como se despliegaFlujos medidosCuándo elegirlo
reComputer Super J3011reComputer Super J3011 (Jetson Orin Nano 8GB)
Host de estación única
GPU OrinYOLOX-Tiny 640², TensorRT FP161 flujo, prueba de esfuerzo de 67 hUna sola estación
reComputer Super J4012reComputer Super J4012 (Jetson Orin NX 16GB)
Host de agregación multiestación
GPU OrinYOLOX-Tiny 640², TensorRT FP168 estables / 12 degradando / 24 fallandoVarias estaciones en un solo host; los datos de precisión y velocidad se midieron en este módulo

Capacidad de flujo: 640² a 10 fps por flujo, cinco minutos por nivel, todo el barrido ejecutado dos veces, con MQTT y Modbus deshabilitados. Con ambas salidas habilitadas el recuento alcanzable es inferior a 8.

Ambos modelos reComputer vienen en una carcasa industrial sin ventilador (reComputer Industrial J3011 / J4012) con el mismo módulo y tiempo de ejecución, para montaje en armario.

③ Todo lo demás: para la comprobación de dimensiones, una referencia de calibración en el plano de la superficie medida (un marcador ArUco, DICT_4X4_50 por defecto, o cualquier objeto de anchura conocida); Ethernet entre la cámara y el host; y un maestro Modbus TCP (el PLC) y/o un consumidor MQTT. La cadena principal no necesita acceso a Internet.

Límites de selección negativa​

  • Estación única vs multiestación: J3011 está dimensionado para inspección de una sola cámara por estación. Si un host debe supervisar varias estaciones (>2 cámaras simultáneas) o tasas de fotogramas altas, elige J4012.
  • Actualizaciones dinámicas de modelos: Hailo-8 requiere compilación de modelos sin conexión. Si tu flujo de trabajo requiere ajustes frecuentes en el dispositivo o ejecución directa de PyTorch/ONNX, elige la serie Jetson.

Cómo desplegar en sitio​

Fija primero la cámara y la óptica, luego instala el software.

Uno: instala el hardware, primero la cámara​

No muevas la cámara después de la configuración

Las ROI de los elementos esperados se almacenan como coordenadas de imagen. Después de mover, volver a montar o reenfocar la cámara, debe reconstruirse por completo la plantilla assembly.expected[]. Cualquier trabajo con la cámara en la línea implica volver a crear la plantilla de esa estación.

Toda la placa o ensamblaje debe estar en el encuadre. Para la comprobación de dimensiones, coloca la referencia de calibración en el mismo plano que la superficie medida; una distancia de trabajo diferente se convierte en error de medición y no genera ningún mensaje de error. Sin una referencia, la sección de dimensiones informa uncalibrated, Modbus HR 11 = 4, y ningún valor.

Dos: instala el software​

Los pasos por dispositivo están en la página del diseño de referencia, donde elegir una configuración para tu sitio también te da el paquete de aplicación correspondiente para descargar.


Ambos caminos siguen los mismos pasos:

  1. Elige un preset y un host. Camera + reComputer J30 / J40 (Orin) o Camera + reComputer R2000 series (Hailo-8). Clasificado como avanzado; reserva unos 60 minutos para una primera instalación.
  2. Despliega el runtime de inspección (obligatorio). En Orin el motor TensorRT se construye en el dispositivo en el primer despliegue, unos 5 minutos, y queda ligado a ese dispositivo y a esa versión de TensorRT. En Hailo el HEF INT8 se compila fuera del dispositivo y se descarga en el momento del despliegue, sin compilación en la placa, pero se aplican tres requisitos previos: una versión menor de Python coincidente; HailoRT 4.21.x en la misma versión en el driver, la biblioteca de usuario y los bindings de Python; y el parámetro de kernel hailo_pci force_desc_page_size=4096.
  3. Configura la calibración de dimensiones (opcional). Sin ella, la cadena de piezas faltantes sigue funcionando y la sección de dimensiones informa enabled: false o uncalibrated.
  4. Comprueba los veredictos (opcional). El panel web local en el puerto 8080 muestra contadores de estado, eventos recientes y una vista previa MJPEG con cajas de detección y ROI de ensamblaje. Confirma aquí que la cámara cubre el área correcta antes de cablear el PLC.
  5. Genera la lista de elementos esperados con la herramienta de anotación SAM2 (opcional). La herramienta se ejecuta en una estación de trabajo sin conexión, no en el dispositivo de borde, y se mantiene fuera del bucle de fotogramas: una persona dibuja la caja, SAM 2.1 Hiera-Small la convierte en una máscara de píxeles, y la máscara se expande en una ROI de ensamblaje. También se incluye un backend numpy Otsu-flood que no necesita GPU.

Antes de entrar en producción, sustituye assembly.expected[] por tus propios huecos. La lista incluida se generó a partir de una imagen DeepPCB y solo sirve para ejercitar la cadena.

Qué interfaces están disponibles​

Los datos salen del host de inspección por tres interfaces, todas servidas localmente por el host.

  • Un PLC que ya actúa sobre una bobina OK/NG: lee Modbus TCP en el puerto 502, unidad 1. HR 0–7 coinciden con el diseño de la interfaz del contrato de inspección de superficie v1, por lo que un programa existente sigue funcionando; la información nueva está en HR 8–11.
  • Un MES o historiador: suscríbete a <device-name>/inspection/<stream-id>/results en el puerto 1883. Un evento JSON por fotograma procesado, esquema 2.0.0, validado contra el contrato antes de publicarse.
  • Un operador o ingeniero de puesta en marcha: el panel HTTP en el puerto 8080.

<device-name> se establece en el momento del despliegue y forma el primer segmento del topic; asígnale un nombre por línea, célula o estación para que varios hosts en un mismo broker se mantengan separados. El id de flujo también se escribe en el payload, por lo que el código aguas abajo no necesita analizar el topic.

Tabla completa de interfaces​

TipoDóndeContenidoNotas
mqtt1883, <device-name>/inspection/<stream-id>/resultsverdict, verdict_reasons, defect_count, detections[], assembly (enabled, expected_count, matched_count, missing_count, extra_count, cada elemento faltante con su etiqueta y ROI), dimension (enabled, calibrated, mm_per_pixel, out_of_tolerance_count, measurements[] con estado por medición)Esquema 2.0.0; ambas secciones siempre presentes, enabled: false cuando el módulo está desactivado para esa fuente
modbus_tcp502, unidad 1, Coil 0/1 + HR 0–11Coil 0 = NG, Coil 1 = OK (mutuamente excluyentes). HR 0–7 como en el contrato v1: clase primaria, recuento de defectos, bbox ×10000, latido. HR 8 = recuento de faltantes, HR 9 = recuento de extras, HR 10 = mm medidos ×100, HR 11 = código de toleranciaRegistros escritos antes de que cambie la bobina, bajo un único bloqueo
http8080, /healthz /events /preview.mjpgfps, tiempo de inferencia, contadores de fallos por faltantes y dimensiones; los eventos más recientes; vista previa MJPEG con cajas y ROIPanel local, sin autenticación

Código de tolerancia HR 11: 0 ok, 1 undersize, 2 oversize, 3 not_found, 4 uncalibrated.

verdict_reasons es una lista; las cuatro razones (defect, missing, extra, dimension_out_of_tolerance) pueden aparecer juntas. Las ROI se configuran por fuente (sources[].assembly y sources[].dimension). Una sección assembly generada por la herramienta de anotación lleva roi_profile_sha256, que identifica qué perfil de ROI se ejecuta en sitio; con ROI escritas a mano se omite o es null.

{
"schema": "2.0.0",
"device": "assembly-station-01",
"stream": "cam_pcb_top",
"timestamp": 1729000000.456,
"verdict": "NG",
"verdict_reasons": ["missing"],
"defect_count": 0,
"detections": [],
"assembly": {
"enabled": true,
"expected_count": 6,
"matched_count": 5,
"missing_count": 1,
"extra_count": 0,
"missing_items": [
{"label": "capacitor_c12", "roi": [120, 240, 160, 280]}
]
},
"dimension": {
"enabled": true,
"calibrated": true,
"mm_per_pixel": 0.125,
"out_of_tolerance_count": 0,
"measurements": [
{"name": "pcb_width", "value_mm": 60.05, "status": "ok"}
]
}
}

Tres cosas a tener en cuenta al leer campos:

  • Cuando HR 10 = 0, lee primero HR 11. 3 y 4 significan que no hay medición, no una lectura de 0 mm.
  • En v2, verdict = NG puede venir con defect_count = 0. Una pieza faltante o una medición fuera de tolerancia también hace que el fotograma sea NG.
  • Bobina y registros son solo una muestra en el lado de escritura. Leerlos como dos peticiones Modbus puede abarcar dos veredictos a tasas altas de veredictos, observado en torno a 20 veredictos/s. Si importa, sondea primero los registros y usa la bobina como disparador.

Con varios flujos en un mismo host, los registros Modbus contienen el último veredicto de cualquier flujo que lo haya producido; los resultados por flujo vienen de MQTT. El broker MQTT empaquetado es local y anónimo; apunta una instalación de producción a un broker con credenciales.

Rendimiento y datos medidos​


Velocidad y latencia​

"Rendimiento del detector" cubre solo la llamada de detección; "pipeline completo" añade la fusión de veredictos, Modbus, MQTT y validación del contrato, sin limitación; "extremo a extremo" es desde la captura hasta la escritura de la bobina Modbus, limitado a una tasa de línea de 10 fps.

DispositivoModelo / precisiónRendimiento del detectorPipeline completoExtremo a extremo captura → bobina Modbus
reComputer J40 series (J4012, Orin NX 16GB)YOLOX-Tiny 640², TensorRT FP1695.06 FPS (detect() P50 10.52 ms)89 FPS (P50 42.9 ms)P50 10.92 ms / P99 11.18 ms; 3000 muestras, 0 perdidas. Después de un despliegue desde cero (motor construido en el dispositivo): P50 9.81 ms / P95 10.18 ms, n=300
reComputer R2000 series + Hailo-8YOLOX-Tiny 640², HailoRT INT8 HEFHardware 106.75 FPS (hailortcli run); aplicación 94.02 FPS (P50 10.64 ms)43.92 FPSP50 11.89 ms / P99 16.08 ms

Condiciones: cifras del detector Orin medidas en 500 ejecuciones sobre 60 fotogramas predecodificados; la ejecución del motor es unos 6.3 ms de eso, el resto es letterbox más NMS en CPU. Capacidad de flujo medida en reComputer J40 series (J4012): 8 estable / 12 degradando / 24 fallando; 640² a 10 fps por flujo, cinco minutos por nivel, todo el barrido ejecutado dos veces, MQTT y Modbus desactivados. reComputer J30 series (J3011) ejecutó un flujo de 10 fps de forma continua durante 67 h, extremo a extremo P50 11.45 ms.

Reproducir: solutions/edge_inspection_assembly/evaluation/ (Hailo-8: evaluation/runs/2026-09-06-rpi-hailo/results.md)

Precisión de detección​

MétricaValorCondiciones
mAP50, reComputer J40 series, TensorRT FP160.9876DeepPCB6 val, 205 imágenes / 1158 cajas / 6 clases; con umbral 0.35, P 0.9284 / R 0.9741, FP 87 / FN 30, 0 fotogramas completamente perdidos
mAP50-95, reComputer J40 series (desplegado desde cero)0.8207Mismo conjunto de validación; referencia en CPU 0.8213
mAP50, reComputer R2000 series + Hailo-8, INT8 HEF0.9858Mismo conjunto de validación; −0.0018 respecto a la referencia en CPU
mAP50, emulador Hailo Dataflow Compiler, INT80.992420 imágenes de validación / 118 cajas, no directamente comparable con las filas de 205 imágenes; CPU, nativo y cuantizado dan el mismo mAP50 / P / R, por caja CPU ↔ cuantizado 119/120 coinciden

Conjunto de datos: DeepPCB (MIT), seis clases (abierto / cortocircuito / mordida de ratón / espolón / cobre / agujero pasante), no se redistribuye con el paquete.

Reproducir: solutions/edge_inspection_assembly/evaluation/ (emulador: evaluation/runs/2026-09-05-m3-hef/)

Piezas faltantes y dimensiones​

ElementoResultadoCondiciones
Bucle de ground-truth de pieza faltanteMarco de plantilla 6 / 6 coincidente; después de intercambiar placas se informan 6 / 6 como faltantesLista esperada construida a partir de las cajas ground-truth de una imagen de validación (ROI = caja GT × 1.6, 6 entradas); después del intercambio verdict_reasons enumera missing junto con defect
Error de dimensión (calibración ArUco)Peor error relativo 0.65%, margen 1%Escena ArUco sintética, sin error de lente ni de iluminación; lado largo 60 → 60.241 mm (+0.40%), lado corto 40 → 40.261 mm (+0.65%); tolerancia ±1.0 mm, veredicto ok; PNG sin comprimir y mp4v dan valores idénticos
Prueba de resistencia de flujo único67 h de ejecución continua, 0 fotogramas perdidosreComputer J30 serie (J3011), flujo único a 10 fps; RSS de referencia inicial 256–259 MiB, temperatura de unión 61–62 °C, 0 reinicios

Reproducir: evaluation/make_dimension_fixture.py, evaluation/smoke_cpu_dimension.py; niveles de prueba de resistencia en boundary.soak.yaml

Tiempos de ejecución y parámetros clave​

DispositivoModeloPrecisiónTiempo de ejecuciónCómo llega el modelo al dispositivo
reComputer J30 / J40 serieYOLOX-Tiny 640²FP16TensorRTMotor construido en el dispositivo en el primer despliegue (unos 5 minutos), ligado a ese dispositivo y a la versión de TensorRT
reComputer R2000 serie + Hailo-8YOLOX-Tiny 640²INT8HailoRT 4.21.xHEF compilado fuera del dispositivo con Hailo Dataflow Compiler (nivel de optimización 1 + Bias Correction), descargado en el momento del despliegue
  • Umbral de detección: 0.35 (configuración de evaluación)
  • Objetivo de calibración: ArUco DICT_4X4_50 (predeterminado), o cualquier objeto de referencia de anchura conocida
  • Motivos del veredicto: defect / missing / extra / dimension_out_of_tolerance se pueden desactivar uno por uno; extra requiere que el informe de piezas extra esté habilitado

Degradación conocida​

  • Mover, volver a montar o reenfocar la cámara invalida la plantilla de ROI; reconstruye la lista esperada.
  • Un objetivo de calibración a una distancia de trabajo diferente de la cara medida, una pieza inclinada o bajo contraste de borde producen error de dimensión, not_found o uncalibrated, sin que se genere error.
  • La precisión proviene de defectos de placa desnuda DeepPCB: defectos sintéticos con bordes limpios, y las seis clases no son piezas de montaje faltantes. Las escenas de montaje reales son más difíciles.
  • En reComputer R2000 serie el cuello de botella es la CPU host: la canalización completa se ejecuta a 43.92 FPS y cae aún más por debajo del rendimiento del detector que en Orin.
  • La capacidad de flujo se midió con MQTT y Modbus deshabilitados; con ambas salidas habilitadas el recuento alcanzable está por debajo de 8.

Fuentes de datos y recursos​

  • DeepPCB — github.com/tangsanli5201/DeepPCB, licencia MIT. Usado para entrenar el detector incluido y como conjunto de validación para todas las cifras de precisión anteriores. La licencia MIT permite la redistribución y el uso comercial y requiere que el aviso de copyright acompañe a las copias y trabajos derivados; la atribución acompaña a las imágenes en gallery/ATTRIBUTION.md del paquete. Las imágenes son escaneos binarizados en escala de grises de capas de cobre de PCB desnudas, sin personas ni contenido que identifique al cliente. El conjunto de datos no se redistribuye con el paquete.
  • YOLOX — github.com/Megvii-BaseDetection/YOLOX, Apache-2.0. Backbone del detector. No se utiliza código ni pesos de Ultralytics, por lo que no hay obligación de AGPL.
  • SAM 2.1 Hiera-Small — github.com/facebookresearch/sam2, código y checkpoints Apache-2.0. Usado solo por la herramienta de anotación offline.
  • Imágenes del útil de dimensiones — sintéticas, generadas por evaluation/make_dimension_fixture.py de este proyecto. Sin material de terceros, no se requiere atribución.
  • Diagrama de arquitectura — dibujado a partir del catálogo de dispositivos del paquete y de las interfaces de salida.

El código de tiempo de ejecución es Apache-2.0. El modelo incluido está entrenado en DeepPCB; consulta el aviso de uso al principio para conocer su alcance.

Loading Comments...