Saltar al contenido principal

Reconocimiento de matrículas en el borde — Selección, despliegue y datos medidos

Antes de usarlo

Admite matrículas azules de una sola fila de China continental (7 caracteres) y matrículas verdes de nueva energía (8 caracteres); no se admiten matrículas de dos filas, de uso especial ni extranjeras. La licencia de los pesos de detección y reconocimiento aún no está confirmada; confírmala antes de la distribución comercial.

Qué hace esta solución​

Mantén las cámaras de red ya instaladas en la barrera y añade un host de reconocimiento in situ para leer las matrículas. Cuando llega un vehículo en lista blanca, el controlador de la barrera envía una señal de apertura; cada vehículo deja un registro con su matrícula, confianza y una captura. Es adecuada para accesos de residencias, campus y aparcamientos de personal, y también puede funcionar sin barrera como registro de entrada/salida.

  • Las matrículas y el vídeo se quedan in situ

    El reconocimiento se ejecuta en el host in situ. Las capturas se conservan allí durante 7 días por defecto y solo salen cuando se recuperan por enlace.

  • 30 fps a 1080p

    reComputer J30 Serie y RK3576 Serie procesan ambos 1080p a 29–30 fps; consulta "Rendimiento y datos medidos".

  • Mantén tus cámaras

    Las cámaras de red 1080p existentes se conectan por RTSP; el host extrae el flujo a través de la LAN.

  • Un registro por vehículo

    Cada vehículo se informa una vez con número de matrícula, tipo de matrícula, confianza y un enlace a la captura; un sistema de aparcamiento se suscribe a un tema MQTT.

En un dispositivo real​

La propia página de vista previa en el navegador del host de reconocimiento: la matrícula aparece enmarcada y etiquetada con su número y confianza, y las últimas cinco lecturas se muestran a la derecha.

Vista previa de matrícula en un reComputer J30 Serie: matrícula azul 皖A62599 leída a 0.98, con las últimas cinco lecturas a la derecha

Los fotogramas de entrada son imágenes fijas del conjunto de pruebas público CCPD (licencia MIT) en bucle por RTSP, no imágenes del sitio.

reComputer J30 Serie leyendo la matrícula verde de nueva energía 皖AF10528 a 0.87

Hardware necesario​

Tres elementos in situ: la cámara de la barrera, un host de reconocimiento y, para la apertura automática, un controlador de barrera más un relé intermedio.

① Cámara de la barrera: tu cámara de red existente, 1080p o mejor, con un flujo RTSP.

② Host de reconocimiento: elige uno; un host por cámara de barrera.

Host de reconocimientoMedido (entrada 1080p)Elígelo cuando
reComputer Super J3011reComputer Super J3011
Jetson Orin Nano, JetPack 6.2
30 fpsOpción por defecto
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
Jetson Orin NX, JetPack 6.2
Mismo paquete que J30El host también ejecuta otros modelos
reComputer RK3588reComputer RK3588 Serie
NPU integrada
Despliegue y salida medidosEl sitio se estandariza en Rockchip
reComputer RK3576reComputer RK3576 Serie
NPU integrada
29–30 fpsPrima el coste

③ Controlador de barrera (opcional): reComputer R1100 Serie (R1124-10). Ejecuta el broker MQTT, mantiene la lista blanca y acciona la barrera desde una salida digital a través de un relé intermedio para carril DIN. El cierre sigue a cargo del propio lazo o radar de la barrera.

La cámara, el host de reconocimiento y el controlador de barrera están en la misma LAN; se recomiendan conexiones cableadas.

Despliegue in situ​

1. Instalar la cámara​

La matrícula debe ser legible en la imagen

Instala la cámara a 3–8 m del carril en una posición fija, apuntando al punto por el que pasan las matrículas. El reconocimiento solo se ejecuta dentro de una región configurada de la imagen (la parte inferior central por defecto); comprueba de nuevo esa región siempre que se mueva la cámara.

2. Instalar el software: tres pasos​

Los pasos por dispositivo están en la página de diseño de referencia; esto es el esquema general.


  1. Controlador de barrera (opcional): instala el broker MQTT y el servicio de barrera en el R1124-10, sube el CSV de lista blanca y confirma que la barrera se mueve con el endpoint de prueba de apertura.
  2. Host de reconocimiento: introduce la dirección RTSP de la cámara y la dirección del broker MQTT, y luego despliega. El primer despliegue descarga el runtime y los modelos; después de eso funciona sin conexión.
  3. Comprobación: abre la página de vista previa en el puerto 8080 del host; los vehículos que pasan muestran la matrícula enmarcada, y el tema de matrículas lleva un registro por vehículo.

Antes de entrar en producción, compara las lecturas con matrículas reales usando imágenes diurnas y nocturnas de tu propia barrera.

Interfaces​

Los resultados van por MQTT al broker que introdujiste en el despliegue (normalmente el R1124-10); las capturas y el estado usan HTTP.

  • Sistema de aparcamiento o facturación: suscríbete al tema de matrículas, un registro por vehículo; concilia sobre plate_normalized.
  • Barrera: el R1124-10 comprueba cada registro de matrícula contra la lista blanca y publica el resultado en el tema de la barrera. La misma matrícula que llega de nuevo dentro del tiempo de enfriamiento se registra como suppressed y no vuelve a abrir.
  • Tu propio sistema: recupera la captura mediante el enlace en el registro, o supervisa el servicio a través del endpoint de salud.
Tema / puertoContenido
MQTT <site>/parking/<camera>/plateNúmero de matrícula, tipo de matrícula (cn_blue / cn_green), confianza, fotogramas de votación, posición en la imagen, enlace a la captura
MQTT <site>/parking/<camera>/gateRegistro de barrera: open_pulse (abierta) o suppressed, con el registro de matrícula correspondiente y la etiqueta de lista blanca
MQTT <root>/statusEstado del servicio, publicado periódicamente; el último permanece en el broker si el host se desconecta
HTTP 8080 /snapshots/{seq}.jpgCaptura enlazada desde el registro de matrícula, conservada 7 días por defecto
HTTP 8081 /whitelist (R1124-10)GET devuelve el CSV de lista blanca, PUT lo reemplaza (un 400 indica la línea con fallo); POST /gate/test dispara una apertura de prueba
HTTP 8099 /healthzEstado del servicio, incluida la velocidad de procesamiento

Las capturas no se incrustan en los registros; un registro solo lleva el enlace y el sha256 de la captura.

Rendimiento y datos medidos​

Velocidad de procesamiento​

DispositivoVelocidad de procesamientoDetección de matrícula por fotogramaCondiciones
reComputer J30 Serie (Orin Nano)29.9 fps (medido)p50 5.6 ms (medido)RTSP 1080p a 30 fps
reComputer RK3576 Serie29–30 fps (medido)p50 23.1 ms, reconocimiento 1.8 ms (medido)Igual

Reproducir: sensecraft-solutions/solutions/edge_plate_recognition (paquete de despliegue) con el clip de entrada plate-labeled40-1080p-120s.mp4

Lecturas de matrículas​

La entrada son imágenes fijas de matrículas del conjunto de prueba CCPD, cada una mantenida durante varios segundos, transmitidas a 1080p por RTSP. La verdad de terreno proviene de los nombres de archivo de CCPD.

DispositivoEntradaResultado
reComputer J30 Serie40 imágenes fijas56 registros de matrículas publicados, 50 coinciden con la verdad de terreno (medido)
reComputer RK3576 Serie40 imágenes fijas57 registros de matrículas publicados, 51 coinciden con la verdad de terreno (medido)
reComputer J30 Serie8 imágenes fijas5 leídas correctamente, 3 no produjeron registro, 0 matrículas erróneas (medido)
reComputer RK3588 Serie8 imágenes fijas5 leídas correctamente, 3 no produjeron registro, 0 matrículas erróneas (medido)

Una imagen fija puede producir más de un registro mientras permanece en pantalla, por lo que el número de registros supera al de imágenes fijas. Cuando no se puede leer una matrícula, el host no publica nada: ninguno de los dispositivos publicó una matrícula errónea en las 8 imágenes fijas.

Reproducir: sensecraft-solutions/solutions/edge_plate_recognition/gallery/ATTRIBUTION.md (nombres de archivo y verdad de terreno de las 8 imágenes fijas)

Modelos y runtimes​

DispositivoDetecciónReconocimientoRuntime
reComputer J30 / J40 SerieYOLOX-Tiny, 640×640, FP16PlateRecNet (interno), 96×32, FP16TensorRT, decodificación por hardware
reComputer RK3588 / RK3576 SerieYOLOX-Tiny, 640×640, INT8PlateRecNet, 96×32, INT8 (capa de salida FP16)Runtime RKNN 2.3.2, decodificación por hardware MPP

Parámetros que afectan los resultados (paquete de despliegue config/plate.json):

  • plate.roi: región de reconocimiento, parte inferior central de la imagen por defecto. Redibújala después de mover la cámara.
  • plate.vote: hasta 7 fotogramas votan por vehículo; se publica un registro cuando al menos 3 coinciden con una confianza de 0.6 o superior.
  • plate.dedup_s: la misma matrícula se publica como máximo una vez cada 30 s.

Degradaciones conocidas​

  • Tipos de matrículas no compatibles: Solo admite matrículas azules de una fila (7 caracteres) y verdes de nueva energía (8 caracteres). No se admiten matrículas amarillas de dos filas, remolques, policía ni matrículas extranjeras.
  • Ángulo y velocidad de la cámara: Los vehículos deben entrar con un ángulo ≤ 30° y con un ancho de matrícula > 96 píxeles en el fotograma. Ángulos de entrada agudos (> 45°) o velocidades superiores a 30 km/h degradan la detección.
  • Reflejos y sobreexposición de faros: Los reflejos directos o los faros de luz larga por la noche pueden blanquear los caracteres. Incluso en portones sin iluminación se recomienda iluminación suplementaria (~5000K).

Fuentes de datos y recursos​

  • CCPD (Xu, Z. et al., ECCV 2018): github.com/detectRecog/CCPD, licencia MIT, Copyright (c) 2017 CCPD. Las capturas de pantalla de esta página usan sus imágenes del conjunto de prueba; las matrículas son matrículas reales del conjunto de datos público.
  • Código del modelo de detección YOLOX: Apache-2.0. La estructura del modelo de reconocimiento es código interno. La licencia de ambos conjuntos de pesos entrenados aún no está confirmada; confírmala antes de la distribución comercial.
Loading Comments...