Concentrador de Datos Industrial Multiprotocolo: Hardware, Despliegue y Resultados Medidos
Esta es una capa de integración de protocolos y concentrador de datos, no un sistema certificado de control o medición.
Qué hace esta solución
Un integrador de gestión de edificios, energía o equipos llega al sitio y descubre que los datos ya existen: detrás de un controlador OPC UA, un medidor Modbus, un manejador de aire BACnet/IP y un gateway de sensores MQTT, cuatro esquemas de direccionamiento diferentes y cuatro modos de fallo diferentes. Esta solución pone los cuatro en un único registro de puntos en un único host de borde, y le da al sistema superior un único contrato MQTT de lectura/escritura. En un sitio nuevo conectas los controladores y asignas los puntos; la capa de protocolo permanece tal como está.
Despliega el contenedor, añade una fuente, deja que el descubrimiento proponga candidatos, confirma los puntos que quieres, verifica su calidad y luego publícalos: localmente en el puerto 1883, hacia el norte a un broker en la nube en 8883, o ambos.
- Selección y despliegue: página de diseño de referencia
Los dispositivos existentes se conectan tal como están
Los dispositivos que ya hablan OPC UA, Modbus, BACnet/IP o MQTT no se sustituyen. Llegan a un único registro de puntos en un único host de borde, y la capa superior obtiene un único contrato MQTT de lectura/escritura.
Descubre y luego confirma
La exploración OPC UA, el escaneo de unidades Modbus, el Who-Is de BACnet y la observación de temas MQTT proponen puntos candidatos; un punto pasa a estar gestionado una vez que lo confirmas. Donde el descubrimiento es incompleto, introduce los puntos a mano.
2.000 puntos a 349,99 eventos/s
Cuatro fuentes de 500 puntos cada una con intervalos de sondeo de 5/10 s, medidos en una única ejecución de loopback de 180 s en una serie reComputer R2000.
El enlace hacia el norte rellena huecos tras una caída
Los eventos se almacenan en cola localmente durante una caída de 300 s del broker en la nube; al reconectar, el relleno es completo (1,000) frente a un broker persistente y 0,9839 frente a uno en memoria.
Lo que muestra la consola
La página Access enumera cada fuente configurada con su estado de ejecución en vivo; después de que el primer controlador esté cableado, esta es la página que indica si realmente se conectó:

La página Points es una tabla para cada punto gestionado, con calidad, filtrado y control por punto:

La página Data Service configura el broker integrado y muestra el contrato de temas que publica:

Estas capturas muestran la consola ejecutándose contra controladores simulados y de banco. En el sitio, los puntos gestionados y la telemetría en vivo se rellenan directamente a partir de los mapas de registros de los controladores configurados.
El gateway viene en una robusta carcasa industrial para carril DIN que se engancha directamente a un carril estándar de 35 mm dentro de montantes eléctricos o armarios de planta, alimentado por 24 V CC.
Qué hardware necesitas
Dos cosas: los dispositivos de campo que ya están instalados y un host que pueda alcanzar cada una de sus redes.
① Dispositivos de campo: cualquier cosa que ya hable OPC UA, Modbus (TCP o RTU), BACnet/IP o MQTT. Nada en el lado de planta se sustituye. Lo que debes tener por fuente: el endpoint y las credenciales OPC UA; el ID de unidad Modbus, el mapa de registros, el orden de bytes y palabras; una interfaz de red en la subred BACnet con las difusiones llegando a ella; y, para MQTT, un mapeo explícito de tema a punto. Modbus RTU además necesita un adaptador USB a RS-485 a menos que el host lleve RS-485 a bordo.
② El host del concentrador de datos: un host Docker sencillo, x86-64 o arm64, que determina qué interfaces de campo obtienes sin adaptador y si alguien puede operar el sistema sin un portátil en el sitio:
| Host | E/S de campo integradas | Cuándo elegirlo | |
|---|---|---|---|
![]() | reComputer R1000 Serie Gateway IoT basado en CM4 | RS-485, Ethernet RJ45 | Todo está en Ethernet, con como máximo una línea RS-485 |
![]() | reComputer R1100 Serie Gateway y controlador IoT basado en CM4 | RS-485, RS-232, DI/DO, Ethernet Gigabit, CAN | El sitio tiene dispositivos RS-232 o contactos secos DI/DO también |
![]() | reTerminal DM Serie HMI de 10,1 pulgadas con los mismos servicios | RS-485, CAN, Ethernet (la variante CM4104032 añade RS-232, DI/DO, bloque de terminales) | No hay un ordenador permanente en la sala de máquinas; la configuración y las comprobaciones diarias se realizan en el dispositivo |
El techo de puntos de software es el mismo en los tres: 2.000 puntos, 50 de ellos escribibles, aplicado en el código. Una carga de trabajo de 2.000 puntos no superó la prueba de capacidad en la plataforma de clase CM4 del R1000 (configuración de 2 GB, probado en una placa de desarrollo), así que elige el R1100 o el reTerminal DM a esa escala; para despliegues más pequeños en R1000 todavía no hay un recuento de puntos medido. El tamaño de la eMMC determina cuánta cola de caída hacia el norte y cuántos historiales de recepción de comandos permanecen en la caja; el servicio en sí necesita unos 4 GB libres.
Otros prerrequisitos: Docker Engine 20.10 o más reciente, puertos 8280 y 1883 libres (o elige otros sin uso antes de desplegar) y alcance de red desde el host a cada red de protocolo.
Límites de selección negativa
- Interfaces y número de puntos: Si el sitio requiere RS-232, señales DI/DO o supera los 1.000 puntos, evita el R1000 (un solo RS-485); elige R1100 o reTerminal DM.
- Sin pantalla frente a UI en el dispositivo: Si la sala de máquinas carece de PC y los operadores necesitan configuración in situ, evita los gateways sin pantalla y selecciona el reTerminal DM de 10,1 pulgadas.
Cómo desplegar en el sitio
Uno: instalar el hardware: montaje en armario, alimentación y cableado de bus
-
Montaje en carril DIN y fuente de alimentación:
- Fija el gateway a un carril DIN estándar de 35 mm dentro del armario de control o caja de montantes utilizando su soporte de montaje integrado.
- Fuente de alimentación: CC industrial regulada de 12 V/24 V (se admite un amplio rango de entrada de CC de 9–36 V).
- Puesta a tierra contra sobretensiones: Conecta el terminal de tierra de protección (PE) del chasis del gateway al bus de tierra equipotencial del armario utilizando un cable de tierra (≥2,5 mm²) para suprimir el ruido electromagnético de motores y VFD.
-
Red y subred BACnet/IP:
El host necesita una interfaz en la subred BACnetEl descubrimiento BACnet/IP se basa en difusiones. El host necesita una interfaz en la subred BACnet, y los switches de red no deben filtrar las difusiones. Los despliegues remotos de Linux deberían usar redes de host (
network_mode: host). Las configuraciones en puente de Docker Desktop pueden descartar difusiones UDP; en ese caso, especifica manualmente las IP de los dispositivos de destino. -
Cableado Modbus RTU / RS-485 y paso directo del puerto serie:
- Cableado del bus: Usa cables de par trenzado apantallado (STP). Conecta A+ y B- a los terminales correspondientes del controlador. Conecta a tierra la lámina de apantallado solo en el lado del gateway. Mantén una topología en cadena (daisy-chain) sin ramas en estrella; termina ambos extremos del bus con resistencias de 120Ω.
- Paso directo del puerto serie en Docker: La configuración predeterminada de Docker no monta los dispositivos serie del host. Al usar un adaptador USB-a-RS-485 o un puerto serie integrado, asigna explícitamente el nodo de dispositivo en
docker-compose.yml:services:
gateway:
devices:
- "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0" # Or /dev/ttyAMA0 for on-board port
group_add:
- "20" # dialout GID to allow non-root container serial access
Antes de habilitar escrituras en producción, verifica la lectura de retorno con IDs de esclavo reales y direcciones de registro en la consola local.
Dos: instala el software e incorpora la primera fuente
Los pasos por dispositivo y los paquetes de aplicación están en la página del diseño de referencia; elige una configuración para tu sitio y descárgala.
- Despliega: el destino local se instala en la máquina que ejecuta SenseCraft Solution; el destino remoto se instala por SSH en un reComputer R2000 Serie o reTerminal DM en la red del controlador.
- Crea el primer administrador: no se requiere un token de registro en la primera ejecución.
- Añade una fuente: OPC UA, Modbus, BACnet/IP o MQTT, luego ejecuta el descubrimiento donde esté disponible: exploración OPC UA, escaneo de unidades Modbus TCP, BACnet Who-Is, observación de temas MQTT. Cada uno produce candidatos. El asistente solicita la dirección y el intervalo de sondeo por protocolo:

- Confirma los puntos: solo los candidatos confirmados se convierten en puntos gestionados. Donde el descubrimiento sea incompleto o no esté disponible, introduce los puntos a mano.
- Verifica la calidad antes de conceder acceso de escritura: comprueba primero los valores en vivo y la calidad por punto en la página Points.
- Configura el servicio de datos: el broker integrado y, opcionalmente, el publicador hacia el norte.
Dificultad intermedia, unos 15 minutos hasta una consola en ejecución; incorporar el primer controlador y comprobar la calidad de sus datos lleva más tiempo.
Interfaces disponibles
Los datos salen del host a través de tres interfaces:
- Operadores: la consola del navegador en HTTP 8280: gestión de fuentes, la tabla de puntos, recibos de comandos, gestión de plugins.
- Sistemas in situ (SCADA, plataforma energética, tu propio servicio): suscríbete al broker integrado en
1883. La telemetría de puntos llega bajo
missionpack/v1/{gateway}/points/{point_id}, con temas de presencia, comandos y recibos bajo el mismo contrato. - Sistemas en la nube o centrales: habilita la publicación hacia el norte a un broker externo en 8883. La telemetría se agrupa en lotes con QoS 1, la salud por fuente y el estado de última voluntad se conservan, y un latido QoS 0 se ejecuta en paralelo. La imagen publicada actualmente no tiene publicador hacia el norte.
{gateway} es el id de gateway que configuras en el momento del despliegue, de modo que varios hubs puedan publicar en un solo broker sin
colisionar.
El contrato de temas
| Tema / puerto | Carga útil | Retenido |
|---|---|---|
HTTP 8280 / | Consola del navegador | — |
missionpack/v1/{gateway}/points/{point_id} (1883) | Telemetría de puntos versionada: valor, calidad, marcas de tiempo, revisiones | No |
| temas de presencia / comando / recibo con el mismo prefijo (1883) | Presencia de fuentes y gateway, comandos emitidos y el recibo de cada uno | Presencia retenida |
missionpack/v1/{gateway}/telemetry (8883) | Sobre de telemetría agrupada hacia el norte, QoS 1 | No |
| temas de salud por fuente y de última voluntad (8883) | Salud de la fuente y estado del gateway | Sí |
El sobre hacia el norte es missionpack.northbound.v1:
{
"schema_version": "missionpack.northbound.v1",
"message_id": "0f3a...",
"gateway_id": "gw-01",
"created_at": "2026-09-05T05:01:19.045514Z",
"samples": [
{
"source_id": "ahu-bacnet",
"point_id": "analog-value:12",
"ts": "2026-09-05T05:01:18.900000Z",
"quality": "good",
"value": 23.5,
"source_revision": 4,
"point_revision": 7
}
]
}
source_revision y point_revision: la revisión cambia cuando se vuelve a asignar un punto, lo que distingue un
cambio de configuración de un cambio en el valor de campo. Un consumidor que no las compruebe une datos de
antes y después de un cambio de configuración en una sola serie.
Dos límites del contrato:
- El protocolo es MissionPack v1; esta versión no es compatible con Sparkplug B, por lo que una aplicación host Sparkplug necesita un paso de traducción.
- MQTT simple es solo para telemetría. Habilita TLS y una identidad de control autorizada antes de permitir comandos remotos.
Alcance de los protocolos hacia el sur
| Protocolo | Descubrimiento | Lectura | Escritura | No implementado |
|---|---|---|---|---|
| OPC UA | Exploración del espacio de direcciones | Sí | Sí | — |
| Modbus TCP | Escaneo de unidades | Sí | Sí | — |
| BACnet/IP | Who-Is | ReadProperty | WriteProperty con prioridad, liberación con Null | Suscripción COV, registro BBMD / Foreign-Device, BACnet MS-TP |
| MQTT (como fuente) | Observación de temas | Sí, mediante asignación explícita de tema a punto | — | Asignación implícita; los temas deben asignarse a mano |
Rendimiento y datos medidos
La carga se generó con un simulador de cuatro protocolos y se midió sobre loopback en un dispositivo por nivel; no hay datos de despliegue en sitio.
Ciclo de actualización a 2.000 puntos
Condiciones para los tres niveles: 2.000 puntos en 4 fuentes (500 cada una), duración de ejecución como se indica, solo loopback, en un reComputer R2000 Serie (arm64).
| Nivel | Intervalos de muestreo | Resultado |
|---|---|---|
| Estable | OPC UA/Modbus 5 s, BACnet 10 s, ejecución de 180 s | 349,99 eventos/s frente a un objetivo de 350,0 (99,99%), predicción 0,939 ciclos/s, pico de RSS del grupo de procesos 217,3 MiB, pico de CPU a 1 minuto 22,1%, 0 deltas de muestras fallidas |
| Degradado | OPC UA/Modbus 2 s, BACnet 4 s | Ejecutó los 900 s completos a 718,9 eventos/s (99,1%), pero la predicción cayó a 0,872 ciclos/s y la compuerta falló con PREDICTION_CYCLE_RATE_LOW |
| Fallo | OPC UA/Modbus 1 s, BACnet 2 s | PREDICTION_WRITE_CHAIN_TIMEOUT a los 148,2 s frente a un objetivo de 900 s; ya faltaban 2 puntos de entrada Modbus en el primer ciclo de calentamiento |
Reproducir: commit upstream b5fe4cc con el simulador de cuatro protocolos; los registros brutos de ejecución se citan en el description.md del paquete upstream
Recuperación tras una caída hacia el norte
Condiciones: una caída de 300 s del broker en la nube (un proceso o contenedor de broker terminado, no un enlace degradado) a unos 350 eventos/s, límites de spool 512 MB / 86.400 s, ejecución de 1.800 s, en un host arm64.
| Métrica | Valor | Condiciones |
|---|---|---|
| Crecimiento del spool durante la caída | 60,1 KB/s de bytes en cola; 18,33 MB / 325 lotes en el pico | Se vació hasta cero tras reconectar |
| Reinicio del broker hasta el primer mensaje reproducido | 1,2–2,2 s | Medido de reinicio a primera reproducción, un límite superior de CONNACK a primera reproducción |
| Integridad de la reproducción, broker persistente | 1,000 | Sesión de suscriptor duradera, intersección de conjuntos de IDs de mensaje |
| Integridad de la reproducción, broker en memoria | 0,9839 ▲ | Misma caída de 300 s |
▲ Los 58 mensajes que faltaban llegaron 0,496–1,058 s después del reinicio del broker, antes del SUBACK del suscriptor de prueba a los 1,069 s: una ventana ciega antes de que existiera la suscripción; el gateway no los descartó.
Reproducir: commit upstream f831bae; los registros brutos de ejecución se citan en el description.md del paquete upstream
Tiempo de ejecución y parámetros clave
El tiempo de ejecución se distribuye como una imagen de contenedor (x86-64 y arm64) desde sensecraft-missionpack.seeed.cn; aún no hay un repositorio de código público.
- Límite de puntos: 2.000 puntos gestionados, 50 de ellos escribibles, aplicado en código.
- Intervalo de muestreo: decide si 2.000 puntos se ejecutan de forma estable; consulta la tabla anterior: OPC UA/Modbus 5 s con BACnet 10 s pasa, mientras que 2 s / 4 s ya falla.
- Spool hacia el norte: los límites de tamaño y antigüedad (512 MB / 86.400 s en las ejecuciones medidas) determinan cuánto tiempo de caída puede absorber el host; el tamaño de lote y el latido QoS 0 también son configurables.
Degradación conocida
- Cada paso de muestreo más estricto mueve el resultado de aprobado a degradado y luego a abortado; todas las métricas de fallo provienen del plugin de predicción (
PREDICTION_*). - El plugin de predicción tiene un techo estructural de tasa (aún no corregido): el bucle duerme un intervalo fijo después de cada ciclo, por lo que su tasa es
1/(1.0 + t_cycle). A 2.000 puntost_cyclees de unos 0,119 s, situando el techo cerca de 0,894 ciclos/s, por debajo de la compuerta de 0,90 que requiere la prueba de resistencia.
Próximos pasos
- Lectura/escritura con lectura de retorno independiente frente a dispositivos reales OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU (USB-a-RS-485) y BACnet/IP en un reComputer R10 Serie o reTerminal DM.
- Una ejecución desatendida de 72 horas en los mismos hosts de destino, con simulacros de recuperación de red, broker, procesos y dispositivos durante la ejecución.
Fuentes de datos y activos
- Resultados medidos: carga del simulador de cuatro protocolos, en un reComputer R2000 Serie (arm64) y una estación de trabajo Linux x86_64, commits upstream
b5fe4ccyf831bae. Reproducidos desde el propiodescription.mddel paquete upstream; los registros brutos de ejecución residen en el proyecto upstream. - Imágenes de producto y enlaces: catálogo de productos de Seeed (
media-cdn.seeedstudio.com), SKUs que coinciden con los paquetes de la página del diseño de referencia. - Diagrama de arquitectura: dibujado a partir de la topología
solution.yamlupstream; es un esquema de la composición de dispositivos, no una captura de pantalla. - La imagen del contenedor de tiempo de ejecución se distribuye desde
sensecraft-missionpack.seeed.cn, no desde este wiki.