Saltar al contenido principal

Starai Arm Manipulator - Guía de ROS2 MoveIt

Seguidor ViolaLíder ViolinSeguidor Cello
fig1fig2fig3

Introducción del Producto

  1. Código Abierto y Fácil para Desarrollo Secundario Esta serie de servomotores, proporcionada por Fashion Star Robotics, ofrece una solución de brazo robótico de código abierto y fácilmente personalizable con 6+1 grados de libertad.

  2. Sistemas de Doble Brazo con Varias Cargas Útiles El Violin sirve como el brazo robótico líder. Cuando está al 70% de su alcance del brazo, el brazo seguidor Viola tiene una carga útil operativa de 300g, mientras que el brazo seguidor Cello tiene una carga útil operativa de 750g.

  3. Compatible con ROS2, Moveit2 e Isaac Sim Es compatible con ROS2 para publicar y suscribirse a temas de datos del brazo robótico y controlar el brazo robótico, y también es compatible con MoveIt2 para cálculo de cinemática inversa, así como simulación en Isaac Sim.

  4. Soporte de Integración con la Plataforma LeRobot Está específicamente diseñado para integración con la plataforma LeRobot. Esta plataforma proporciona modelos PyTorch, conjuntos de datos y herramientas para aprendizaje por imitación en tareas de robótica del mundo real, incluyendo recolección de datos, simulación, entrenamiento y despliegue.

  5. SDK de Código Abierto Compatible con desarrollo de SDK en Python y C++

  6. Botón de Flotación Simula compensación de gravedad, permitiendo que el brazo robótico flote en cualquier posición mediante un botón.

  7. Efector Final Modular Permite reemplazo DIY rápido.

  8. Abundantes Recursos de Aprendizaje Ofrecemos recursos de aprendizaje de código abierto integrales, incluyendo configuración de entorno, guías de instalación y depuración, y ejemplos de tareas de agarre personalizadas para ayudar a los usuarios a comenzar rápidamente y desarrollar aplicaciones robóticas.

  9. Compatibilidad con Plataforma Nvidia El despliegue es compatible a través de la plataforma Nvidia Jetson.

Especificaciones

ElementoBrazo Seguidor | ViolaBrazo Líder |ViolinBrazo Seguidor |Cello
Grados de Libertad6+16+16+1
Alcance470mm470mm670mm
Envergadura940mm940mm1340mm
Repetibilidad2mm-1mm
Carga Útil de Trabajo300g (con 70% de Alcance)-750g (con 70% de Alcance)
ServosRX8-U50H-M x2
RA8-U25H-M x4
RA8-U26H-M x1
RX8-U50H-M x2
RA8-U25H-M x4
RA8-U26H-M x1
RX18-U100H-M x3
RX8-U50H-M x3
RX8-U51H-M x1
Kit de Pinza Paralela-
Rotación de Muñeca
Mantener en Cualquier PosiciónSí (con botón de mango)
Montaje de Cámara en MuñecaProporciona archivos de referencia de impresión 3DProporciona archivos de referencia de impresión 3D
Funciona con LeRobot
Funciona con ROS 2
Funciona con MoveIt2
Funciona con Gazebo
Hub de ComunicaciónUC-01UC-01UC-01
Fuente de Alimentación12V10A/120w XT3012V10A/120w XT3012V25A/300w XT60

Para más información sobre servomotores, por favor visite el siguiente enlace.

RA8-U25H-M

RX18-U100H-M

RX8-U50H-M

Entorno Dependiente

No hay módulos LSB disponibles.

ID del Distribuidor: Ubuntu

Descripción: Ubuntu 22.04.5 LTS

Versión: 22.04

Nombre en clave: Jammy

ROS2: Humble

Instalar ROS2 Humble

Instalación de ROS2 Humble

Instalar Moveit2

sudo apt install ros-humble-moveit*

Instalar SDK del Servomotor

sudo pip install pyserial
sudo pip install fashionstar-uart-sdk

Crear un espacio de trabajo e Inicialización

mkdir -p ~/starai_ws/src
cd ~/starai_ws
colcon build

Clonar el Paquete de ROS2 starai-arm-moveit2

cd ~/starai_ws/src
git clone https://github.com/Seeed-Projects/fashionstar-starai-arm-ros2.git
cd ~/starai_ws
colcon build
echo "source ~/starai_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Viola

Script de Simulación MoveIt2 de Starai Arm (Opcional)

ros2 launch viola_moveit_config demo.launch.py 

Usando un Brazo Robótico Real

Paso 1: Iniciar el Nodo de Control del Brazo

Iniciar el controlador de hardware del brazo, el Brazo se Moverá a la Posición Cero.

ros2 launch viola_moveit_config driver.launch.py

Paso 2: Iniciar Moveit2

ros2 launch viola_moveit_config moveit_write_read.launch.py

Demo de lectura/escritura de pose del efector final

ros2 run arm_moveit_write topic_publisher 

Cello

Script de Simulación MoveIt2 de Starai Arm (Opcional)

ros2 launch cello_moveit_config demo.launch.py 

Usando un Brazo Robótico Real

Paso 1: Iniciar el Nodo de Control del Brazo

Iniciar el controlador de hardware del brazo, el Brazo se Moverá a la Posición Cero.

ros2 launch cello_moveit_config driver.launch.py

Paso 2: Iniciar Moveit2

ros2 launch cello_moveit_config actual_robot_demo.launch.py

Demo de lectura/escritura de pose del efector final

ros2 launch cello_moveit_config moveit_write_read.launch.py

Demo de nodo de envío de tema de posición y orientación

actualizar aquí src/arm_moveit_write/src/topic_publisher.cpp

    // // viola
// dataset1_ = {
// {0.003, -0.204, 0.274}, // position
// {0.014, 0.717, 0.017, 0.696}, // orientation
// "open" // gripper_state
// };
// dataset2_ = {
// {-0.00, -0.34, 0.177}, // position
// {0.0, 0.7071, 0.0, 0.7071}, // orientation
// "close" // gripper_state
// };

// cello
dataset1_ = {
{-0.278, 0.000, 0.438}, // position
{0.707, 0.000, -0.707, 0.000}, // orientation
"open" // gripper_state
};
dataset2_ = {
{-0.479, -0.000, 0.369}, // position
{0.707, -0.000, -0.707, 0.000}, // orientation
"close" // gripper_state
}

colcon build
source install/setup.sh
ros2 run arm_moveit_write topic_publisher

FAQ

  • Si experimentas parpadeo en la interfaz de RViz2, prueba los siguientes comandos:

    export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0
Loading Comments...